< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Miniexcavadora Hidráulica Cat® 308E2 CR ofrece altas prestaciones, durabilidad y versatilidad en un diseño compacto para ayudarle a trabajar en una gran variedad de aplicaciones.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.3B Cat® C3.3B Less
Potencia neta 65.0 hp 48.5 kW Less
Calibre 3.7 pulg 94.0 mm Less
Cilindrada 203.2 pulg 3 3.33 L Less
Potencia bruta (ISO 14396) 66.6 hp 49.7 kW Less
Potencia neta (ISO 9249) 65.0 hp 48.5 kW Less
Potencia nominal neta a 2400 rev/min (ISO 9249/CEE 80/1269) 65.0 hp 48.5 kW Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Emisiones Cumple las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Cumple las Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 18519.0 lb 8400.0 kg Less
Nota Peso con cadenas de caucho, cucharón, operador (75 kg/165 lb), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Peso con cadenas de caucho, cucharón, operador (75 kg/165 lb), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares. Less
Nota El peso varía en función de la configuración de la máquina. El peso varía en función de la configuración de la máquina. Less

Sistema de desplazamiento

Presión sobre el suelo 5.26 lb/pulg² 36.3 kPa Less
Subida de pendientes (máxima) 30° 30° Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 8408.0 lb 37.4 kN Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 14500.0 lb 64.5 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 3.17 mph 5.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.74 mph 2.8 km/h Less
Nota Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena. Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena. Less
Nota Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total. Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total. Less
Nota Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero. Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero. Less

Sistema hidráulico

Fuerza de excavación: balancín (largo) 7891.0 lb 35.1 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 13534.0 lb 60.2 kN Less
Fuerza de excavación: balancín (estándar) 9015.0 lb 40.1 kN Less
Circuito auxiliar: principal (186 bar/2734 lb/pulg²) 33.8 gal/min 128.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario (174 bar/2524 lb/pulg²) 16.9 gal/min 64.0 L/min Less
Presión de funcionamiento: equipo 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Presión de funcionamiento: giro 3481.0 lb/pulg² 24000.0 kPa Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Caudal de la bomba a 2000 rev/min 39.6 gal/min 150.0 L/min Less
Nota Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable. Less

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina 11.0 rev/min 11.0 rev/min Less
Giro de la pluma: derecha 50° 50° Less
Giro de la pluma: izquierda 60° 60° Less
Nota Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico. Less

Hoja

Anchura 91.3 pulg 2320.0 mm Less
Altura 17.7 pulg 450.0 mm Less
Profundidad de excavación 14.2 pulg 360.0 mm Less
Altura de elevación 15.0 pulg 380.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 3.7 galones de EE. UU. 14.0 L Less
Aceite del motor 3.0 galones de EE. UU. 11.2 L Less
Depósito hidráulico 21.7 galones de EE. UU. 82.0 L Less
Depósito de combustible 33.0 galones de EE. UU. 125.0 L Less
Sistema hidráulico 24.8 galones de EE. UU. 94.0 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Contrapeso 551.0 lb 251.0 kg Less
Voladizo de la máquina 11.0 pulg 279.4 mm Less
Voladizo de la máquina con contrapeso 16.0 pulg 406.0 mm Less
Profundidad de excavación máxima 13.62 pies 4150.0 mm Less
Longitud del balancín: largo 7.25 pies 2210.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 5.5 pies 1670.0 mm Less

Cabina

Presión acústica exterior media 99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica 99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica Less
Presión acústica dinámica en los oídos del operador 70 dB(A) ISO 6396 70 dB(A) ISO 6396 Less

CALIDAD

  • El resistente capó y bastidor, junto con el diseño de radio compacto del modelo 308E2 CR, permiten trabajar cómodamente y con confianza en zonas confinadas.
  • La cabina del operador incluye un asiento con suspensión de alta calidad, reposabrazos fáciles de ajustar y controles 100 % pilotados que ofrecen un control uniforme y duradero.

EFICIENCIA

  • El sistema hidráulico High Definition ofrece las funcionalidades de detección de carga y reparto de caudal, lo que permite un manejo preciso, un rendimiento eficiente y un mayor control.
  • La potencia según demanda ofrece la eficiencia y el rendimiento óptimos justo cuando lo necesita. Este sistema automático garantiza la eficiencia del combustible al aplicar un régimen de motor adecuado para adaptarse a las necesidades de funcionamiento según sea necesario.

VERSATILIDAD

  • La amplia gama de implementos Cat hace de la miniexcavadora Cat una máquina versátil capaz de satisfacer los requisitos de cualquier entorno de trabajo.
  • La rotación del cucharón de 180 grados permite retener más material durante la carga de dúmperes y excavar de forma más sencilla en frentes lisos, sin tener que recolocar la máquina.

RENDIMIENTO

  • La orientación frontal del cucharón ofrece al operador más opciones para realizar el trabajo con mayor rapidez.
  • El panel de control COMPASS es una característica estándar que permite al operador ajustar fácilmente los caudales auxiliares para lograr el óptimo rendimiento de los implementos, activar el funcionamiento en vacío automático para mejorar la eficiencia del combustible y utilizar el sistema de seguridad para garantizar la protección de activos de gran valor con tan solo pulsar un botón.
  • El sistema de referencia en la obra incluido en el monitor COMPASS ofrece datos de los sensores de inclinación y balanceo que sirven de gran ayuda en las tareas de nivelación de pendientes y excavación de zanjas. De esta forma, se mejora la precisión y la productividad en los trabajos de acabado en la obra.
  • La cámara de visión trasera mejora la productividad y la eficiencia del operador al aumentar la visibilidad, lo que simplifica el trabajo.

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

  • Para las tareas de servicio y mantenimiento se incluyen cómodos accesos a los puntos de comprobación diaria, un intervalo de cambio de 500 horas para el aceite y filtro del motor, 500 horas para el engrasado del implemento frontal, válvula de muestras del aceite S·O·SSM y una gran durabilidad total.

SEGURIDAD

  • Todas las miniexcavadoras Cat entre 3,5 y 8 toneladas métricas cuentan con certificación ROPS (Roll Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos), TOPS (Tip Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) y de protección superior de nivel 2. Además, incluyen el sistema Cat Interlock (bloqueo hidráulico), un acumulador certificado que permite liberar la presión auxiliar, lo que simplifica y aumenta la seguridad de la conexión y desconexión de los implementos, y una alarma de desplazamiento. Todas estas funciones de seguridad se incluyen de serie en la línea E2 (la alarma de desplazamiento es opcional en Europa).

308E2 CR Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Diésel Cat C3.3B (cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE)
  • Funcionamiento en vacío del motor automático
  • Parada automática del motor
  • Desplazamiento de dos velocidades automático
  • Filtro de partículas diésel (Norteamérica únicamente)
  • Catalizador de oxidación diésel (Norteamérica únicamente)
  • Separador de agua y combustible
  • Potencia según demanda

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Una y dos vías (función combinada)
  • Acumulador
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Tuberías hidráulicas auxiliares
  • Alivio auxiliar ajustable
  • Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares
  • Sistema Cat Interlock: bloqueo hidráulico
  • Flujo continuo auxiliar
  • Sistema de vaciado ecológico
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Sistema hidráulico de altas prestaciones
  • Detección de carga/reparto de caudal

CABINA DEL OPERADOR
  • Palancas tipo joystick ergonómicas con controles 100 % pilotados
  • Reposabrazos ajustables
  • Aire acondicionado/calefacción
  • COMPASS: sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completoVarios idiomas
  • Soporte para vasos
  • Asiento respaldo alto con suspensión y calefactado
  • Barra de bloqueo hidráulica de punto muerto
  • Luz interior
  • Soporte para documentación
  • Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en Europa)
  • Radio (opcional en Europa)
  • Sistema de referencia del sitio: nivelación
  • Espacio para almacenamiento de herramientas
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas
  • Alfombrilla lavable
  • Limpiaparabrisas

TREN DE RODAJE
  • Hoja de empuje con función de flotación
  • Correa de caucho, 450 mm (18 pulg) de anchura
  • Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
  • Argolla para remolque en el bastidor inferior

VARILLAJE DELANTERO
  • Giro del cucharón de 180 grados
  • Argolla de elevación certificada en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)
  • Capacidad para pala frontal
  • Balancín con preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 60 amperios
  • Batería de 650 CCA sin mantenimiento
  • Caja de fusibles
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Fusible de fundido lento
  • Bocina de alarma

LUCES Y ESPEJOS
  • Luces de cabina y pluma con función de tiempo de retardo
  • Espejo retrovisor, izquierda de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Sistema antirrobo (COMPASS)
  • Sistema corporativo con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puertas
  • Tapón de combustible con cerradura
  • Cámara de visión trasera
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Estructura de protección antivuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
  • Estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
  • Protección superior: ISO 10262 (nivel 2)
  • Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

308E2 CR Equipos optativos

MOTOR
  • Calentador del bloque de motor

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Líneas de acoplamiento rápido
  • Válvula anticaída de la pluma (de serie en la configuración VAB).
  • Válvula anticaída del balancín (de serie en la configuración VAB).
  • Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias (de serie en la configuración VAB).

TREN DE RODAJE
  • Hoja de empuje soldada
  • Cadena de garra triple (acero), 450 mm (18 pulg)
  • Cadena de garra triple (acero) con almohadilla de caucho, 450 mm (18 pulg)
  • Cadena de garra triple (acero), 600 mm (24 pulg)

VARILLAJE DELANTERO
  • Acoplamiento rápido: manual o eléctrico
  • Tenaza
  • Cucharones
  • Gama completa de implementos de altas prestacionesAhoyador, martillo, cizallas, ripper

LUCES Y ESPEJOS
  • Retrovisor, parte trasera de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Desconexión de la batería
  • Tela metálica protectora delantera
  • Placa protectora delantera de acero
  • Protector de lluvia

TECNOLOGÍA
  • Product Link™

OTROS ACCESORIOS
  • Contrapeso, adicional 1121 kg (2493 lb) (estándar en la configuración VAB).