< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 17.7 hp 13.2 kW Less
Potencia bruta 24.3 hp 17.9 kW Less
Cilindrada 68.1 pulg 3 1116.0 cm3 Less
Potencia nominal neta (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 3241.0 lb 1470.0 kg Less
Nota No se incluyen los implementos en los pesos. No se incluyen los implementos en los pesos. Less
Peso de funcionamiento con cabina y tren de rodaje extensible 3435.0 lb 1558.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 3042.0 lb 1380.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo y tren de rodaje extensible 3236.0 lb 1468.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas) – Balancín estándar

Altura 7.47 pies 2276.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.25 pies 2210.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje bajo el suelo 10.4 pulg 264.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.13 pies 3393.0 mm Less
Radio máximo de excavación 12.14 pies 3700.0 mm Less
Altura máxima de descarga 7.88 pies 2403.0 mm Less
Elevación máxima de la hoja de empuje sobre el suelo 8.3 pulg 211.0 mm Less
Alcance máximo en el suelo 11.93 pies 3636.0 mm Less
Ángulo máximo de giro del sistema de la pluma a la izquierda 73° 73° Less
Ángulo máximo de giro del sistema de la pluma a la derecha 49° 49° Less
Profundidad máxima de excavación vertical 4.86 pies 1482.0 mm Less
Radio mínimo de giro de la pluma 4.89 pies 1490.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.53 pies 1075.0 mm Less
Longitud de la cadena 4.79 pies 1460.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: extendido 4.27 pies 1300.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: retraído 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura 2.4 pies 730.0 mm Less

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento 1.55 mph 2.5 km/h Less
Subida de pendientes 30°/58 % 30°/58 % Less
Anchura de la cadena 9.06 pulg 230.0 mm Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 2901.0 lb/pulg² 200.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 2901.0 lb/pulg² 200.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 2176.0 lb/pulg² 150.0 bares Less
Fuerza máxima del cucharón 3597.0 lb 16.0 kN Less
Fuerza máxima del balancín 1596.0 lb 7.1 kN Less
Caudal de la bomba a 2.200 rev/min 9.2 gal/min 35.0 L/min Less

Hoja

Anchura 38.6 pulg 980.0 mm Less
Altura 9.1 pulg 232.0 mm Less
Profundidad de excavación 10.4 pulg 264.0 mm Less
Altura de elevación 8.3 pulg 211.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 6.3 galones 24.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 5.3 galones 20.0 L Less

Especificaciones de funcionamiento

Voladizo de la máquina 16.7 pulg 424.0 mm Less
Longitud del balancín: largo 43.2 pulg 1100.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 37.1 pulg 940.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas) – Balancín largo

Altura 7.47 pies 2276.0 mm Less
Anchura 2.4 pies 730.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: retraído 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje: extendido 4.27 pies 1300.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.78 pies 2370.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.33 pies 1626.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.51 pies 3507.0 mm Less
Altura máxima de descarga 8.26 pies 2517.0 mm Less
Radio máximo de excavación 12.63 pies 3850.0 mm Less
Alcance máximo en el suelo 12.44 pies 3791.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.53 pies 1075.0 mm Less
Elevación máxima de la hoja de empuje sobre el suelo 8.3 pulg 211.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje bajo el suelo 10.4 pulg 264.0 mm Less
Longitud de la cadena 4.79 pies 1460.0 mm Less
Ángulo máximo de giro del sistema de la pluma a la derecha 49° 49° Less
Ángulo máximo de giro del sistema de la pluma a la izquierda 73° 73° Less
Radio mínimo de giro de la pluma 4.89 pies 1490.0 mm Less

Versatilidad

Fácil de transportar y mejor acceso al sitio de trabajo


Rendimiento y durabilidad

Funcionamiento potente y mayor disponibilidad de la máquina


Comodidad productiva

Amplia cabina del operador; disposición ergonómica de los mandos


Servicio postventa

Bajos costes de operación con excelentes servicios y opciones


301.4C Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de una y dos vías (función combinada)

Cadena de caucho de 230 mm (9,06 pulg)

Luz montada en la pluma

Techo con protección antivuelco (TOPS, Tip-Over Protection Structure) ISO 12117

Cambiador de la disposición de los mandos (no disponible en Europa)

Hoja de empuje

Enfriador de aceite hidráulico

Baterías sin mantenimiento

Cinturón de seguridad retráctil

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Pedales de desplazamiento

301.4C Equipos optativos

Aceite biodegradable

Válvula limitadora del descenso de la pluma

Cabina, preinstalación de radio con FOPS ISO 10262 (nivel 1), protección antivuelco (TOPS) ISO 12117, calefacción/antiescarcha, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Color de pintura personalizado

Drenaje ecológico para aceite del motor

Pantalla de protección delantera para techo

Líneas de acoplamiento rápido hidráulico

Acoplamiento rápido mecánico

Paquete de retrovisores

Preinstalación de radio

Luces de la cabina montadas en el techo

Baliza giratoria

Asiento con suspensión, funda de tela

Tren de rodaje telescópico y extensiones de la hoja (900-1300 mm [35,4-51,2 pulg]) (de serie en Norteamérica)

Juego de herramientas

Alarma de desplazamiento