< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 20.7 hp 15.2 kW Less
Potencia bruta 24.3 hp 17.9 kW Less
Cilindrada 68.0 pulg 3 1115.0 cm3 Less
Potencia nominal neta (ISO 9249) 20.7 hp 15.2 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 5890.0 lb 2670.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 5886.0 lb 2670.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 5681.0 lb 2577.0 kg Less

Dimensiones

Ángulo de giro de la pluma (izquierdo) 75.0 Grados 75.0 Grados Less
Ángulo de giro de la pluma (derecho) 50.0 Grados 50.0 Grados Less
Altura 7.9 pies 2408.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje 79.0 pulg 2006.0 mm Less
Altura máxima de excavación 4170/4300 mm (13 pies 8 pulg/14 pies 1 pulg) 4170/4300 mm (13 pies 8 pulg/14 pies 1 pulg) Less
Profundidad máxima de excavación 2544/2744 mm (8 pies 4 pulg/9 pies 0 pulg) 2544/2744 mm (8 pies 4 pulg/9 pies 0 pulg) Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 16.0 pulg 419.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 15.0 pulg 380.0 mm Less
Altura de descarga máxima 2840/2970 mm (9 pies 4 pulg/9 pies 8 pulg) 2840/2970 mm (9 pies 4 pulg/9 pies 8 pulg) Less
Alcance máximo 4613/4805 mm (15 pies 1 pulg/15 pies 10 pulg) 4613/4805 mm (15 pies 1 pulg/15 pies 10 pulg) Less
Alcance máximo a nivel del suelo 4481/4681 (14 pies 8 pulg/15 pies 5 pulg) 4481/4681 (14 pies 8 pulg/15 pies 5 pulg) Less
Profundidad máxima de excavación vertical 1962/2152 mm (6 pies 5 pulg/7 pies 1 pulg) 1962/2152 mm (6 pies 5 pulg/7 pies 1 pulg) Less
Radio mínimo de giro del varillaje delantero 21.0 pulg 533.0 mm Less
Radio de giro de la cola 30.0 pulg 760.0 mm Less
Anchura de la cadena 30.0 pulg 764.0 mm Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 14.0 pies 4255.0 mm Less
Anchura 5.15 pies 1570.0 mm Less

Sistema de desplazamiento

Subida de pendientes 30°/58 % 30°/58 % Less
Velocidad de desplazamiento 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) 2,1 km/h/3,8 km/h (1,30 mph/2,36 mph) Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 3263.0 lb/pulg² 225.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3263.0 lb/pulg² 225.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 2987.0 lb/pulg² 206.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal 52,2 L/min a 225 bares (13,8 gal/min a 3.263 lb/pulg²) 52,2 L/min a 225 bares (13,8 gal/min a 3.263 lb/pulg²) Less
Circuito auxiliar: secundario 30,8 L/min a 206 bares (8,1 gal/min a 2.988 lb/pulg²) 30,8 L/min a 206 bares (8,1 gal/min a 2.988 lb/pulg²) Less
Fuerza máxima del cucharón 5058.0 lb 22.5 kN Less
Fuerza máxima del balancín estándar/largo 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lb-pie/3.057 lb-pie) 15,4 kN/13,6 kN (3.462 lb-pie/3.057 lb-pie) Less
Caudal de la bomba a 2.500 rev/min 23.6 gal/min 89.4 L/min Less

Hoja

Anchura 61.9 pulg 1570.0 mm Less
Altura 11.4 pulg 290.0 mm Less
Profundidad de excavación 16.5 pulg 419.0 mm Less
Altura de elevación 15.0 pulg 380.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 9.3 galones 35.2 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 7.0 galones 26.5 L Less

Dimensiones compactas

Reducción de daños, confianza del operador, mayor productividad


Rendimiento y durabilidad

Sistema hidráulico potente, construcción robusta, preinstalación para implementos


Funcionamiento más sencillo

Productividad con comodidad


Facilidad de mantenimiento

Acceso sencillo para el mantenimiento y las inspecciones diarias


Servicio postventa

Bajos costes de operación con excelentes servicios y opciones


302.7D CR Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de una y dos vías (función combinada)

Cadena de caucho 300 mm

Techo con protección antivuelco (TOPS, Tip-Over Protection Structure) ISO 12117

Hoja de empuje con función de flotación

Enfriador de aceite hidráulico

Baterías sin mantenimiento

Cinturón de seguridad retráctil

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Pedales de desplazamiento

Luces de trabajo montadas en la pluma

302.7D CR Equipos optativos

Circuito hidráulico adicional desviado del cilindro del cucharón

Funcionamiento en vacío automático (estándar en Norteamérica)

Aceite biodegradable

Válvula limitadora del descenso de la pluma

Cabina, preinstalación de radio con FOPS ISO 10262 (nivel 1), protección antivuelco (TOPS) ISO 12117, calefacción/antiescarcha, luz interior y limpiaparabrisas

Color de pintura personalizado

Drenaje ecológico para aceite del motor

Sistema de vaciado ecológico para el depósito hidráulico

Pantalla de protección delantera para cabina y techo

Control auxiliar proporcional con palanca tipo joystick

Acoplamiento rápido mecánico

Paquete de retrovisores

Baliza giratoria

Asiento con suspensión, funda de tela

Balancín con preinstalación para elemento de retención (estándar en Norteamérica)