< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo Cat 303.5E CR proporciona altas prestaciones en un diseño de radio compacto para ayudarle a trabajar en las condiciones más difíciles.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C1.8 Cat® C1.8 Less
Potencia neta 31.6 hp 23.6 kW Less
Potencia bruta 33.3 hp 24.8 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 7734.0 lb 3508.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 8139.0 lb 3692.0 kg Less

Dimensiones

Profundidad de excavación máxima: balancín estándar 9.6 pies 2880.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo: balancín estándar 16.7 pies 5060.0 mm Less
Altura sobre la cabina 8.2 pies 2500.0 mm Less
Altura máxima de corte: balancín largo 16.5 pies 5030.0 mm Less
Altura máxima de corte: balancín estándar 16.2 pies 4920.0 mm Less
Altura de descarga máxima: balancín largo 11.9 pies 3640.0 mm Less
Altura de descarga máxima: balancín estándar 11.5 pies 3520.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: balancín largo 17.8 pies 5440.0 mm Less
Alcance horizontal máximo: balancín estándar 17.1 pies 5200.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical: balancín largo 8.2 pies 2470.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical: balancín estándar 7.7 pies 2320.0 mm Less
Altura de embarque 8.2 pies 2500.0 mm Less
Longitud de embarque 15.5 pies 4730.0 mm Less
Anchura de la zapata de cadena 1.0 pies 300.0 mm Less
Anchura de transporte 5.8 pies 1780.0 mm Less

Dimensiones del motor

Calibre 3.4 pulg 87.0 mm Less
Carrera 4.0 pulg 102.4 mm Less
Cilindrada 110.0 pulg 3 1.8 L Less

Sistema de desplazamiento

Fuerza de tracción máxima: velocidad alta 3799.0 lb 16.9 kN Less
Fuerza de tracción máxima: velocidad baja 6969.0 lb 31.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento: alta 2.8 mph 4.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: baja 1.6 mph 2.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Fuerza de excavación: balancín (estándar) 4249.0 lb 18.9 kN Less
Fuerza de excavación: balancín (largo) 3799.0 lb 16.9 kN Less
Fuerza de excavación: cucharón 7419.0 lb 33.0 kN Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3553.0 lb/pulg² 245.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 2625.0 lb/pulg² 181.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal 15.9 gal/min 60.0 L/min Less
Circuito auxiliar: secundario 7.1 gal/min 27.0 L/min Less

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina 9.0 Rev/min 9.0 Rev/min Less
Giro de pluma: izquierda (sin tope) 80.0 Grados 80.0 Grados Less
Giro de pluma: izquierda (con tope) 55.0 Grados 55.0 Grados Less
Giro de pluma: derecha 50.0 Grados 50.0 Grados Less

Hoja

Anchura 70.0 pulg 1780.0 mm Less
Altura 12.8 pulg 325.0 mm Less
Profundidad de excavación 18.5 pulg 470.0 mm Less
Altura de elevación 15.7 pulg 400.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 1.5 galones de EE. UU. 5.5 L Less
Aceite del motor 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less
Depósito hidráulico 11.2 galones de EE. UU. 42.3 L Less
Depósito de combustible 12.2 galones de EE. UU. 46.0 L Less
Sistema hidráulico 17.2 galones de EE. UU. 65.0 L Less

Comentarios MSC

Fecha de las especificaciones MSC 3/06 3/06 Less

Puesto del operador

Gran comodidad para mantener los niveles de productividad durante toda la jornada de trabajo.


Rendimiento

Potente excavación con un control preciso.


Giro de la cola cero

Trabajo en las áreas más estrechas.


Acoplamiento e implementos opcionales

El nuevo diseño de acoplamiento y varios implementos aumentan la versatilidad.


Hoja de empuje

La hoja de empuje estándar maximiza la productividad.


Tren de rodaje

Estabilidad y durabilidad.


Facilidad de servicio

Un mantenimiento y servicio simplificados le ahorrarán tiempo y dinero.


Servicio postventa

Asistencia técnica en la que puede confiar.


303.5E CR Equipos estándar

Tuberías hidráulicas auxiliares de una y dos vías (función combinada)

Reposamuñecas ajustables

Alternador

Funcionamiento en vacío del motor automático

Freno de estacionamiento del giro automático

Desplazamiento de dos velocidades automático

Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares

Protector del cilindro de la pluma

Luz de trabajo montada en la cabina

Techo con FOPS ISO 10262 (nivel 1) y protección antivuelco (TOPS) ISO 12117

Percha para abrigo

Soporte para vasos

Cambiador de la disposición de los mandos (no disponible en Europa)

Panel de pantalla COMPASS

Hoja de empuje con función de flotación

Alfombrilla

Pedales de desplazamiento

Medidores o indicadores de nivel de combustible, temperatura del refrigerante del motor, horómetro, presión del aceite del motor, filtro de aire, alternador y bujías, intervalo de servicio

Bocina

Enfriador de aceite hidráulico

Argolla de elevación en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)

Caja de almacenamiento con cerradura

Juntas de bulones de articulación de mantenimiento reducido

Baterías sin mantenimiento

Cadena de caucho

Cinturón de seguridad, 76 mm (3 pulg) de anchura, enrollable (opcional en Europa)

Balancín estándar

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Balancín con preinstalación para elemento de retención (equipo estándar en todas las regiones salvo Europa)

Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

303.5E CR Equipos optativos

Aire acondicionado

Hoja de empuje angulable con función de flotación

Baliza lanzadestellos para máquinas con techo

Válvula limitadora del descenso de la pluma (solo Europa)

Luz montada en la pluma

Cabina, preinstalación de radio con FOPS ISO 10262 (nivel 1), protección antivuelco (TOPS) ISO 12117, calefacción/antiescarcha, luz interior y limpia/lavaparabrisas

Válvula de drenaje ecológica para depósito hidráulico

Válvula de drenaje ecológica para aceite de motor

Protección solar

Pantalla de protección delantera para cabina y techo

Asiento con suspensión y respaldo alto, funda de tela

Líneas de acoplamiento rápido hidráulico

Balancín largo

Acoplamiento rápido mecánico

Espejos para cabina y techo

Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias

Cadenas de acero y cadenas de acero con almohadillas de caucho