< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 302.4D proporciona la potencia y eficiencia que necesita para sacar el mayor partido de su trabajo sin estresarse. Podrá contar con un excavado más potente y rápido con una respuesta más suave.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pulg 3 1116.0 cm3 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 5115.0 lb 2320.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 4872.0 lb 2210.0 kg Less
Peso de transporte con cabina 4795.0 lb 2175.0 kg Less
Peso de transporte con techo 4553.0 lb 2065.0 kg Less

Sistema de desplazamiento

Subida de pendientes 30°/58 % 30°/58 % Less
Velocidad de desplazamiento 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) 2,5 km/h-4 km/h (1,55 mph-2,5 mph) Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 3481.0 lb/pulg² 240.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3481.0 lb/pulg² 240.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 2176.0 lb/pulg² 150.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal 30 L/min a 170 bares (8 gal/min a 2465 lb/pulg²) 30 L/min a 170 bares (8 gal/min a 2465 lb/pulg²) Less
Circuito auxiliar: secundario 17 L/min a 200 bares (4,5 gal/min a 2900 lb/pulg²) 17 L/min a 200 bares (4,5 gal/min a 2900 lb/pulg²) Less
Fuerza máxima del cucharón 4900.0 lb 21.8 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín largo 2990.0 lb 13.3 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín estándar 3372.0 lb 15.0 kN Less
Caudal de la bomba a 2200 rev/min 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 L/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) 26,1 + 26,1 + 19,4 + 6,4 L/min (6,9 + 6,9 + 5,1 + 1,7 gal/min) Less

Hoja

Anchura 55.0 pulg 1400.0 mm Less
Altura 11.8 pulg 300.0 mm Less
Profundidad de excavación 13.0 pulg 334.0 mm Less
Altura de elevación 11.5 pulg 294.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 6.3 galones de EE. UU. 24.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Dimensiones (aproximadas): balancín estándar

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 48.0 Grados 48.0 Grados Less
Altura 7.84 pies 2390.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje 6.0 pies 1840.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 14.0 pulg 360.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 20.0 pulg 520.0 mm Less
Altura máxima de excavación 12.96 pies 3950.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.87 pies 2400.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 13.0 pulg 335.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 12.0 pulg 300.0 mm Less
Altura de descarga máxima 9.0 pies 2750.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 13.19 pies 4020.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.15 pies 1570.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.84 pies 1170.0 mm Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 13.22 pies 4030.0 mm Less
Anchura 4.59 pies 1400.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): balancín largo

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 48.0 Grados 48.0 Grados Less
Altura 7.84 pies 2390.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje 6.0 pies 1840.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 14.0 pulg 360.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 20.0 pulg 520.0 mm Less
Altura máxima de excavación 13.35 pies 4070.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 8.53 pies 2600.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 13.0 pulg 335.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 12.0 pulg 300.0 mm Less
Altura de descarga máxima 9.42 pies 2870.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 13.85 pies 4220.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.74 pies 1750.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.84 pies 1170.0 mm Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 13.22 pies 4030.0 mm Less
Anchura 4.59 pies 1400.0 mm Less

Especificaciones de funcionamiento

Voladizo de la máquina 18.1 pulg 460.0 mm Less
Longitud del balancín: largo 49.2 pulg 1250.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 42.0 pulg 1050.0 mm Less

Versatilidad

Flexible y funcional para todos los trabajos.


Rendimiento

Funcionamiento potente y mayor disponibilidad de la máquina.


Comodidad productiva

Cabina del operador amplia y disposición ergonómica de los mandos.


Mantenimiento y servicio

El fácil acceso y los mínimos requisitos de mantenimiento le permiten seguir trabajando.


302.4D Equipos estándar

Freno de estacionamiento del giro automático

Acoplamientos auxiliares de desconexión rápida

Techo: ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) y TOPS (Tip Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos)

Hoja de empuje

Flotación de la hoja de empuje

Tren de rodaje fijo

Martillo/tuberías hidráulicas auxiliares de doble vía

Enfriador de aceite hidráulico

Baterías sin mantenimiento

Cinturón de seguridad retráctil

Cadena de caucho, 250 mm (10 pulg) de anchura

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Pedales de desplazamiento

Luces de trabajo montadas en la pluma

302.4D Equipos optativos

Circuito hidráulico adicional desviado del cilindro del cucharón

Régimen del motor automático

Válvula limitadora de la pluma, balancín y hoja de empuje

Cabina, preinstalación de radio, protección ROPS y TOPS, calefacción/antiescarcha y limpia/lavaparabrisas

Protección superior de la cabina según ISO 10262 (nivel 1)

Luces de la cabina/techo

Control auxiliar proporcional con palanca tipo joystick y control de caudal

Balancín largo

Paquete de retrovisores

Tope de giro extraíble

Tuberías auxiliares secundarias

Asiento con suspensión, funda de tela