< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 301.7D le ofrece una mezcla de potencia, control y estabilidad que facilitan su jornada de trabajo y le hacen ser más productivo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pulg 3 1116.0 cm3 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 3810.0 lb 1728.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina 3792.0 lb 1720.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cabina y tren de rodaje extensible 4068.0 lb 1845.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 3550.0 lb 1610.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo y tren de rodaje extensible 3825.0 lb 1735.0 kg Less

Sistema de desplazamiento

Subida de pendientes 30°/58 % 30°/58 % Less
Velocidad de desplazamiento 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) 2,8 km/h/5,6 km/h (1,74 mph/3,48 mph) Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 2900.0 lb/pulg² 200.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 2900.0 lb/pulg² 200.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 1813.0 lb/pulg² 125.0 bares Less
Circuito auxiliar: principal 30 L/min a 170 bares (8 gal/min a 2465 lb/pulg²) 30 L/min a 170 bares (8 gal/min a 2465 lb/pulg²) Less
Circuito auxiliar: secundario 17 L/min a 200 bares (4,5 gal/min a 2900 lb/pulg²) 17 L/min a 200 bares (4,5 gal/min a 2900 lb/pulg²) Less
Fuerza máxima del cucharón 4226.0 lb 18.8 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín largo 2203.0 lb 9.8 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín estándar 2518.0 lb 11.2 kN Less
Caudal de la bomba a 2200 rev/min 1.7 gal/min 6.4 L/min Less

Hoja

Anchura 39.0 pulg 990.0 mm Less
Altura 9.0 pulg 230.0 mm Less
Profundidad de excavación: hoja estándar 12.5 pulg 317.0 mm Less
Altura de elevación: hoja estándar 8.0 pulg 197.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 6.3 galones de EE. UU. 24.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 5.5 galones de EE. UU. 21.0 L Less

Dimensiones (aproximadas): balancín estándar

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 48.0 Grados 48.0 Grados Less
Altura 7.51 pies 2290.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (extensible) 5.25 pies 1600.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (fijo) 4.74 pies 1445.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 1.18 pies 360.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 1.71 pies 520.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.43 pies 3485.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.22 pies 2200.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 1.0 pies 320.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 8.0 pulg 200.0 mm Less
Altura de descarga máxima 8.2 pies 2500.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 12.14 pies 3700.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 4.69 pies 1430.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.84 pies 1170.0 mm Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 12.65 pies 3855.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (extendido) 4.27 pies 1300.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (retraído) 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura 3.25 pies 990.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): balancín largo

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 77°/64° 77°/64° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 48.0 Grados 48.0 Grados Less
Altura 7.51 pies 2290.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (extensible) 5.25 pies 1600.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (fijo) 4.74 pies 1445.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 1.18 pies 360.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 1.71 pies 520.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.79 pies 3595.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.87 pies 2400.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 1.0 pies 320.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 8.0 pulg 200.0 mm Less
Altura de descarga máxima 8.56 pies 2610.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 12.78 pies 3895.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.31 pies 1620.0 mm Less
Radio de giro de la cola 3.84 pies 1170.0 mm Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 12.65 pies 3855.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (extendido) 4.27 pies 1300.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (retraído) 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura 3.25 pies 990.0 mm Less

Especificaciones de funcionamiento

Voladizo de la máquina 19.5 pulg 495.0 mm Less
Longitud del balancín: largo 46.0 pulg 1180.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 39.6 pulg 980.0 mm Less

Rendimiento

Potente excavación combinada con un suave control.


Versatilidad

Flexibilidad incorporada para una variedad de trabajos.


Comodidad productiva

Cabina del operador amplia y disposición ergonómica de los mandos.


Motor y facilidad de servicio

Más potencia con fácil acceso y mantenimiento mínimo para mayor productividad.


301.7D Equipos estándar

Cadena de caucho de 230 mm (9 pulg)

Freno de estacionamiento del giro automático

Acoplamientos auxiliares de desconexión rápida

Techo: ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) y TOPS (Tip Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos)

Flotación de la hoja de empuje

Tren de rodaje fijo

Martillo/tuberías hidráulicas auxiliares de doble vía

Enfriador de aceite hidráulico

Baterías sin mantenimiento

Cinturón de seguridad retráctil

Hoja de empuje de longitud estándar

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Pedales de desplazamiento

Luces de trabajo montadas en la pluma

301.7D Equipos optativos

Circuito hidráulico adicional desviado del cilindro del cucharón

Régimen del motor automático

Válvula limitadora de la pluma, balancín y hoja de empuje

Cabina, preinstalación de radio: protección ROPS y TOPS

Protección superior de la cabina según ISO 10262 (nivel 1)

Luces de la cabina/techo

Tren de rodaje extensible

Control auxiliar proporcional con palanca tipo joystick y control de caudal

Hoja de empuje larga

Balancín largo

Paquete de retrovisores

Tope de giro extraíble

Tuberías auxiliares secundarias

Asiento con suspensión, funda de tela