< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Cat® 301.7D CR le ofrece una mezcla de potencia, control y estabilidad que facilitan su jornada de trabajo y le hacen ser más productivo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Yanmar 3TNV76 Yanmar 3TNV76 Less
Potencia neta 17.7 hp 13.2 kW Less
Cilindrada 40.0 pulg 3 1116.0 cm3 Less
Potencia bruta (ISO 14396) 24.3 hp 17.9 kW Less
Potencia nominal neta a 2200 rev/min (ISO 9249) 17.7 hp 13.2 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Peso de funcionamiento con techo 3726.0 lb 1690.0 kg Less
Peso de transporte con techo 3550.0 lb 1610.0 kg Less

Sistema de desplazamiento

Subida de pendientes 30°/58 % 30°/58 % Less
Velocidad de desplazamiento 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) 2,8 km/h-5,6 km/h (1,74 mph-3,48 mph) Less

Sistema hidráulico

Presión de funcionamiento: equipo 3481.0 lb/pulg² 240.0 bares Less
Presión de funcionamiento: desplazamiento 3481.0 lb/pulg² 240.0 bares Less
Presión de funcionamiento: giro 2610.0 lb/pulg² 180.0 bares Less
Circuitos auxiliares, principal y secundario: caudal máximo 9.0 gal/min 35.0 L/min Less
Circuitos auxiliares, principal y secundario: presión máxima 3335.0 lb/pulg² 230.0 bares Less
Fuerza máxima del cucharón 3190.0 lb 14.2 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín largo 4640.0 lb 7.3 kN Less
Fuerza máxima del balancín: balancín estándar 1890.0 lb 8.4 kN Less
Caudal de la bomba a 2200 rev/min 10.5 gal/min 39.6 L/min Less

Hoja

Altura 9.0 pulg 230.0 mm Less
Profundidad de excavación 15.0 pulg 390.0 mm Less
Altura de elevación 11.0 pulg 271.0 mm Less
Anchura 990 mm/1300 mm (3 pies 3 pulg/4 pies 3 pulg) 990 mm/1300 mm (3 pies 3 pulg/4 pies 3 pulg) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 5.3 galones de EE. UU. 20.0 L Less

Dimensiones (aproximadas): balancín estándar

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 65° 65° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 57° 57° Less
Altura 7.75 pies 2362.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (extensible) 5.27 pies 1607.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 1.37 pies 418.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 1.75 pies 533.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.27 pies 3434.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 7.61 pies 2321.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 1.28 pies 390.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 11.0 pulg 271.0 mm Less
Altura de descarga máxima 8.0 pies 2441.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 12.6 pies 3842.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.18 pies 1578.0 mm Less
Radio de giro de la cola 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 11.76 pies 3584.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (extendido) 4.27 pies 1300.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (retraído) 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura 2.4 pies 730.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): balancín largo

Ángulo de giro de la pluma (lado izquierdo) 65° 65° Less
Ángulo de giro de la pluma (lado derecho) 57° 57° Less
Altura 7.75 pies 2362.0 mm Less
Longitud del tren de rodaje (extensible) 5.27 pies 1607.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado izquierdo) 1.37 pies 418.0 mm Less
Máxima desviación de la pluma (lado derecho) 1.75 pies 533.0 mm Less
Altura máxima de excavación 11.64 pies 3548.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación 8.14 pies 2481.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación de la hoja de empuje 1.28 pies 390.0 mm Less
Altura máxima de elevación de la hoja de empuje 11.0 pulg 271.0 mm Less
Altura de descarga máxima 8.38 pies 2555.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 13.11 pies 3995.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación vertical 5.64 pies 1718.0 mm Less
Radio de giro de la cola 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") 660 mm/722 mm (2'1"/2'4") Less
Distancia de transporte (brazo bajado) 11.76 pies 3584.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (extendido) 4.27 pies 1300.0 mm Less
Anchura del tren de rodaje (retraído) 3.25 pies 990.0 mm Less
Anchura 2.4 pies 730.0 mm Less

Especificaciones de funcionamiento

Contrapeso 110.0 lb 50.0 kg Less
Longitud del balancín: largo 43.2 pulg 1100.0 mm Less
Longitud del balancín: estándar 37.1 pulg 940.0 mm Less

Radio compacto

Productividad en espacios reducidos con giro de la cola cero


Versatilidad

Flexibilidad incorporada para una amplia variedad de trabajos


Puesto del operador

El fácil manejo de la máquina hace posible que el operador se centre en la producción


Acceso al motor y de servicio

Motor potente con sistema hidráulico de detección de carga y un mantenimiento mínimo


301.7D CR Equipos estándar

Cadena de caucho de 230 mm

Techo: ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) y TOPS (Tip Over Protection Structure, estructura de protección en caso de vuelcos)

Hoja de empuje

Tren de rodaje extensible

Martillo/tuberías de 2 vías

Enfriador de aceite hidráulico

Baterías sin mantenimiento

Cinturón de seguridad retráctil

Balancín estándar

Asiento con suspensión, funda de vinilo

Barras de dirección de desplazamiento

Luces de trabajo montadas en la pluma

301.7D CR Equipos optativos

Tuberías auxiliares secundarias con ajuste de caudal

Válvula limitadora de la pluma, balancín y hoja de empuje

Luces delanteras y traseras

Balancín largo

Paquete de retrovisores

Cubierta trasera del operador

Asiento con suspensión, funda de tela

Protección superior de la cabina según ISO 10262 (nivel 1)