< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potencia al volante 117.0 hp 88.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg 3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/118 PS) 88 kW (117 hp/118 PS) Less
Potencia neta: ISO 14396 91 kW (122 hp/123 PS) 91 kW (122 hp/123 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Giro

Par de giro 36582.0 lb-pie 49.6 kN·m Less
Velocidad de giro 8.9 rev/min 8.9 rev/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 35053.0 lb 156.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.2 mph 5.2 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Presión máxima: giro 3336.0 lb/pulg² 23.0 MPa Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: caudal máximo (total) 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 1593.0 pulg3/min 26.1 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 6.34 galones 24.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 galones 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 31.96 galones 121.0 L Less
Depósito hidráulico 28.0 galones 106.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 3.57 galones 13.5 L Less
Capacidad del depósito de combustible 76.61 galones 290.0 L Less
Mando del giro 2.11 galones 8.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF 11.62 galones 44.0 L Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador - ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 38410.0 lb 17420.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 39710.0 lb 18010.0 kg Less

Dimensiones*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R 2,6 m (8'6")

Altura de embarque 10.17 pies 3090.0 mm Less
Longitud de embarque 28.08 pies 8570.0 mm Less
Radio de giro de la cola 8.17 pies 2500.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 10.0 pies 3040.0 mm Less
Longitud de la cadena 13.0 pies 3970.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Anchura de transporte con zapatas de 700 mm (28") 8.67 pies 2690.0 mm Less
Altura de la cabina 9.5 pies 2890.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 10.17 pies 3100.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1010.0 mm Less
Nota *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Rangos de trabajo*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R 2,6 m (8'6")

Profundidad máxima de excavación 20.0 pies 6090.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 28.83 pies 8780.0 mm Less
Altura máxima de corte 29.25 pies 8920.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.58 pies 6280.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.5 pies 2300.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 19.33 pies 5870.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.25 pies 4930.0 mm Less
Nota *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Fuerzas del cucharón y el balancín*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R 2,6 m (8'6"); cucharón de servicio general

Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 22000.0 lb 98.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 25000.0 lb 111.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (SAE) 15500.0 lb 69.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 18000.0 lb 80.0 kN Less
Nota *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). *Con un cucharón de 0,76 m3 (1,00 yd3), 900 mm (41"). Less

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz

Rendimiento

  • Motor C4.4 ACERT™ compatible con la normativa sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE
  • Mismo rango de acción; fuerzas de balancín, cucharón y par de giro similares al modelo 316E
  • Está adaptado para funcionar con combustible biodiésel hasta B20
  • Dos modos de potencia (estándar y eco) que ayudan a gestionar el consumo de combustible
  • Parada del motor en vacío automática que ahorra combustible, reduce las emisiones contaminantes y permite ampliar los intervalos de servicio

Versatilidad

  • Los cucharones e implementos Cat® se han diseñado para maximizar el rendimiento de la máquina
  • Sistema hidráulico auxiliar disponible para una gran variedad de implementos
  • Control de la herramienta y acoplamiento rápido para agilizar los cambios de implementos

Confort

  • Cabina certificada ROPS de tamaño completo
  • Palancas tipo joystick ajustables y asientos con suspensión neumática con opciones de refrigeración y calefacción
  • Monitor programable en 42 idiomas
  • Sistema de climatización automático
  • Soporte para bebidas y espacios de almacenamiento de fácil acceso
  • Enchufes auxiliares

Facilidad de servicio

  • Puntos de mantenimiento rutinario accesibles a nivel del suelo
  • Grandes puertas de servicio que facilitan el acceso
  • Filtros agrupados que reducen los tiempos de servicio
  • Sistema de refrigeración diseñado para evitar la obstrucción y que facilita la limpieza de residuos

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo
  • Control de nivelación Cat disponible para ayudar a los operadores a crear una base nivelada y pendientes precisas con facilidad
  • Product Link™/VisionLink® para conectar a los propietarios con sus máquinas y proporcionar acceso a su ubicación, horas, consumo de combustible, tiempo en vacío, incidencias y códigos de diagnóstico

Durabilidad

  • Estructura del bastidor en X modificada que aumenta la vida útil
  • Pluma y balancín de diseño de Caterpillar y con soldadura robótica
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje

Seguridad

  • Palanca de activación hidráulica para bloquear todas las funciones hidráulicas
  • Pasamanos, placas antideslizantes y pernos avellanados que reducen los riesgos de deslizamientos y tropiezos
  • Interruptor de corte de combustible a nivel del suelo para apagar el motor
  • Cámara de visión trasera y retrovisores de serie para una mejor visibilidad