< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 313F L GC es una elección perfecta para los clientes que valoran la versatilidad, la fiabilidad, la durabilidad y la máxima eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.4B Cat C3.4B Less
Potencia al volante 70.0 hp 52.0 kW Less
Calibre 3.9 pulg 99.0 mm Less
Carrera 4.33 pulg 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg 3 3.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 (sistema métrico) 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia del motor: ISO 14396 (sistema métrico) 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) 70.0 hp 52.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 29101.0 lb 13200.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 32187.0 lb 14600.0 kg Less

Giro

Par de giro 22791.0 lb-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 11.7 rev/min 11.7 rev/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 24707.0 lb 109.9 kN Less
Velocidad de desplazamiento: máxima alta 3.3 mph 5.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: máxima baja 2.1 mph 3.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 4424.0 lb/pulg² 30.5 MPa Less
Presión máxima: giro 3336.0 lb/pulg² 23.0 MPa Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 63.4 gal/min 240.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 4424.0 lb/pulg² 30.5 MPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 2.9 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Aceite del motor 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Mando final 0.8 galones de EE. UU. 3.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 42.8 galones de EE. UU. 162.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 23.9 galones de EE. UU. 90.6 L Less
Capacidad del depósito de combustible 66.0 galones de EE. UU. 250.0 L Less
Mando del giro 0.6 galones de EE. UU. 2.4 L Less

Ruido

Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008)* 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less
Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
Nota *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. Less

Dimensiones*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R2,5 m (8'3")

Altura de embarque 9.28 pies 2830.0 mm Less
Longitud de embarque 25.2 pies 7680.0 mm Less
Radio de giro de la cola 7.15 pies 2180.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 9.97 pies 3040.0 mm Less
Longitud de la cadena 12.3 pies 3750.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.44 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía 6.53 pies 1990.0 mm Less
Anchura de transporte con zapatas de 500 mm 8.17 pies 2490.0 mm Less
Anchura de transporte con zapatas de 600 mm 8.5 pies 2590.0 mm Less
Altura de la cabina 9.06 pies 2760.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 9.51 pies 2900.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 2.89 pies 880.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. Less

Rangos de trabajo*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R2,5 m (8'3")

Profundidad máxima de excavación 18.14 pies 5530.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 26.8 pies 8170.0 mm Less
Altura máxima de corte 27.85 pies 8490.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.01 pies 6100.0 mm Less
Altura mínima de carga 6.63 pies 2020.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm 17.49 pies 5330.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.4 pies 5000.0 mm Less
Nota *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. Less

Fuerzas del cucharón y del balancín*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R2,5 m (8'3"); 0,53 m3 (18,72 pies3) de servicio general

Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 21357.0 lb 95.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 14613.0 lb 65.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 19334.0 lb 86.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (SAE) 14388.0 lb 64.0 kN Less
Nota *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. *Con cucharón de servicio general de 0,53 m3. Less

Rendimiento

  • El Motor C3.4B cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE, es muy potente y eficiente, y puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • Control avanzado que gestiona automáticamente la bomba y el régimen del motor a fin de lograr la máxima eficiencia.
  • Dos modos de potencia (alta y eco) que ayudan a gestionar activamente el consumo de combustible.
  • Parada del motor en vacío que ahorra combustible, reduce las emisiones contaminantes y permite ampliar los intervalos de servicio.

Versatilidad

  • Preparación de la zona y trabajos de acabado rápidos y sencillos gracias a la amplia gama de implementos Cat.
  • Trabajos auxiliares rápidos e impecables con un cucharón y compactador Cat.
  • Un acoplamiento permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabina certificada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) es cómoda y silenciosa.
  • El climatizador automático ayuda a mantener la temperatura de la cabina constante
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables, y cuentan con suspensión neumática en Europa, Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Puntos de mantenimiento rutinarios, como puntos de engrase y tomas de fluidos, fácilmente accesibles a nivel del suelo.
  • Las grandes puertas de servicio facilitan el acceso.
  • Los filtros están agrupados para reducir los tiempos de servicio.
  • El sistema de refrigeración está diseñado para evitar las obstrucciones y facilitar la limpieza de residuos.

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Sistema Product Link™/VisionLink® que conecta a los propietarios con sus máquinas y proporciona acceso a datos como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Durabilidad

  • La pluma y los balancines diseñados por Caterpillar y con soldadura robótica están fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • La palanca de activación hidráulica bloquea todas las funciones hidráulicas.
  • Los pasamanos, las placas antideslizantes y los pernos avellanados reducen los riesgos de deslizamientos y tropiezos.
  • El interruptor de corte del motor a nivel del suelo apaga el motor en caso de emergencia.
  • La cámara de visión trasera y los retrovisores opcionales mejoran la visibilidad.
  • Cámara de visión lateral ofertada en Europa para mejorar la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina a fin de ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz