< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 313F L es una elección perfecta para los clientes que valoran la versatilidad, la fiabilidad, la durabilidad y la máxima eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less
Potencia al volante 92.0 hp 69.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 74 kW (100 hp/101 PS) 74 kW (100 hp/101 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349 69 kW (92 hp/93 PS) 69 kW (92 hp/93 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 33080.0 lb 15000.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento máximo 33080.0 lb 15000.0 kg Less
Peso de funcionamiento mínimo 29770.0 lb 13500.0 kg Less

Giro

Par de giro 22791.0 lbf-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 10.9 rev/min 10.9 rev/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 25403.0 lbf 113.0 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 3.7 mph 5.4 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 5.8 gal/min 22.0 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 67.0 gal/min 256.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 4424.0 lb/pulg² 30500.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 2.9 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Mando final (cada uno) 0.8 galones de EE. UU. 3.0 L Less
Aceite del sistema hidráulico (incluido el depósito) 27.2 galones de EE. UU. 103.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 23.9 galones de EE. UU. 90.6 L Less
Aceite del motor (con filtro) 3.6 galones de EE. UU. 13.5 L Less
Capacidad del depósito de combustible 66.0 galones de EE. UU. 250.0 L Less
Mando del giro 0.6 galones de EE. UU. 2.4 L Less
Capacidad del depósito de DEF 5.2 galones de EE. UU. 19.6 L Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador - ISO 6396 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395 101.0 dB(A) 101.0 dB(A) Less

Dimensiones*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R3,0 m (9'10")

Altura de embarque 9.25 pies 2820.0 mm Less
Longitud de embarque 25.17 pies 7670.0 mm Less
Radio de giro de la cola 7.08 pies 2160.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 10.0 pies 3040.0 mm Less
Longitud de la cadena 12.33 pies 3750.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 700 mm (28") 8.83 pies 2690.0 mm Less
Altura de la cabina 9.08 pies 2770.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 9.75 pies 2970.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 2.92 pies 890.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). Less

Rangos de trabajo*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R3,0 m (9'10")

Profundidad máxima de excavación 19.83 pies 6040.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 27.0 pies 8230.0 mm Less
Altura máxima de corte 28.58 pies 8720.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.75 pies 6330.0 mm Less
Altura mínima de carga 5.0 pies 1530.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 19.25 pies 5860.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 17.17 pies 5250.0 mm Less
Nota *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). Less

Fuerzas del cucharón y el balancín*: pluma de alcance de 4,65 m (15'3"); balancín R3,0 m (9'10"); cucharón de servicio general

Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 19200.0 lbf 85.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (SAE) 12800.0 lbf 57.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 21400.0 lbf 95.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 13100.0 lbf 58.0 kN Less
Nota *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). *Con cucharón de 0,53 m³ (0,69 yd³), 900 mm (36 pulg). Less

Rendimiento

  • Motor C4.4 ACERT™ compatible con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE muy potente y eficiente que puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • Control avanzado que gestiona automáticamente la bomba y el régimen del motor a fin de lograr la máxima eficiencia.
  • Dos modos de potencia (alta y eco) que ayudan a gestionar activamente el consumo de combustible.
  • Parada del motor en vacío que ahorra combustible, reduce las emisiones contaminantes y permite ampliar los intervalos de servicio.

Versatilidad

  • Preparación de la zona y trabajos de acabado rápidos y sencillos gracias a la amplia gama de implementos Cat.
  • Trabajos auxiliares rápidos e impecables con un cucharón y compactador Cat.
  • Un acoplamiento permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabina certificada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) es cómoda y silenciosa.
  • El climatizador automático ayuda a mantener la temperatura de la cabina constante
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables, y cuentan con suspensión neumática y un calefactor opcional en Europa, Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Gran parte de los puntos de servicio y mantenimiento accesibles a nivel del suelo, lo que reduce el tiempo necesario para revisar y mantener su máquina.
  • Grandes puertas de servicio que facilitan el acceso.
  • Filtros agrupados que reducen los tiempos de servicio.
  • Sistema de refrigeración diseñado para evitar las obstrucciones y que facilita la limpieza de residuos.

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Control de nivelación Cat opcional que ayuda a los operadores a crear una base nivelada y pendientes precisas con facilidad.
  • Sistema Product Link™/VisionLink® que conecta a los propietarios con sus máquinas y proporciona acceso a datos como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Durabilidad

  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.
  • Pluma y balancines diseñados por Caterpillar y soldados mediante robots, fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • Palanca de activación hidráulica que bloquea todas las funciones hidráulicas.
  • Pasamanos, placas antideslizantes y pernos avellanados que reducen los riesgos de resbalones y tropiezos.
  • Interruptor de corte de combustible a nivel del suelo que apaga el motor en caso de emergencia.
  • Cámara de visión trasera y retrovisores de serie para una mejor visibilidad.
  • Cámara de visión lateral ofertada en Europa para mejorar la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina a fin de ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz