< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Si busca una máquina con potencia suficiente para sus aplicaciones y unos costes de propiedad y de operación asequibles, la Excavadora Cat® 311F L RR es la que necesita. Su radio reducido le permitirá acceder a lugares estrechos, mientras que su precio razonable y su irrisorio consumo de combustible le permitirán trabajar con presupuestos ajustados.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia al volante 70.0 hp 52.0 kW Less
Calibre 3.9 pulg 99.0 mm Less
Carrera 4.33 pulg 110.0 mm Less
Cilindrada 207.0 pulg3 3.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 74.0 hp 55.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 70.0 hp 52.0 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 28660.0 lb 13000.0 kg Less

Peso de la máquina

Peso de funcionamiento* 28660.0 lb 13000.0 kg Less
Nota *Pluma de alcance de 4,3 m (14'1"), balancín de 2,8 m (9'2"), zapatas de 700 mm (28") sin hoja. *Pluma de alcance de 4,3 m (14'1"), balancín de 2,8 m (9'2"), zapatas de 700 mm (28") sin hoja. Less

Giro

Par de giro 22791.0 lbf-pie 30.9 kN·m Less
Velocidad de giro 10.0 rev/min 10.0 rev/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 25696.0 lb 114.3 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima: alta 3.4 mph 5.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima: baja 2.2 mph 3.6 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Presión máxima: giro 3336.0 lb/pulg² 23.0 MPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 5.8 gal/min 21.9 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: caudal máximo (total) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal/min) 125 × 2 L/min (33 × 2 gal/min) Less
Presión máxima: equipo 4424.0 lb/pulg² 30.5 MPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.0 pulg 100.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 39.0 pulg 1002.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 4.0 pulg 110.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 47.0 pulg 1194.0 mm Less
Cilindro del cucharón: calibre 4.0 pulg 100.0 mm Less
Cilindro del cucharón: carrera 37.0 pulg 939.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 2.4 galones de EE. UU. 9.0 L Less
Mando del giro (cada uno) 0.63 galones de EE. UU. 2.4 L Less
Mando final (cada uno) 0.79 galones de EE. UU. 3.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 42.3 galones de EE. UU. 160.0 L Less
Depósito hidráulico 25.1 galones de EE. UU. 95.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Capacidad del depósito de combustible 55.48 galones de EE. UU. 210.0 L Less

Ruido

ISO 6396: ruido interior (cerrada) 72.0 dB(A) 72.0 dB(A) Less
ISO 6395: ruido exterior 99.0 dB(A) 99.0 dB(A) Less

Dimensiones: pluma de alcance de 4,3 m (14'1"); balancín R2,8 m (9'2")

Altura de embarque 9.25 pies 2820.0 mm Less
Altura de embarque en el punto más alto de la pluma 9.08 pies 2760.0 mm Less
Altura del pasamanos 9.25 pies 2820.0 mm Less
Longitud de transporte: tren de rodaje largo 22.67 pies 6920.0 mm Less
Longitud de transporte: tren de rodaje largo con hoja 24.67 pies 7540.0 mm Less
Radio de giro de la cola 5.75 pies 1750.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 9.08 pies 2780.0 mm Less
Longitud de la cadena 11.42 pies 3490.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 700 mm (28") 8.75 pies 2690.0 mm Less
Altura de la cabina 9.08 pies 2760.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 9.5 pies 2920.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.0 pies 915.0 mm Less

Rangos de trabajo: pluma de alcance de 4,3 m (14'1"); balancín R2,8 m (9'2")

Profundidad máxima de excavación 18.33 pies 5590.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 26.58 pies 8100.0 mm Less
Altura máxima de corte 26.67 pies 8140.0 mm Less
Altura máxima de carga 18.92 pies 5770.0 mm Less
Altura mínima de carga 4.33 pies 1330.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 16.33 pies 4990.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.0 pies 4880.0 mm Less

Cadena

Número de zapatas (cada lado) 43 piezas 43 piezas Less
Número de rodillos de la cadena (cada lado) 6 piezas 6 piezas Less
Número de rodillos portadores (cada lado) 1 pieza 1 pieza Less

Eficiencia del combustible

  • El Motor C3.4B Tier 4 Final de EPA de EE. UU.,/fase IV de la UE consume hasta un 14 % menos que el modelo al que sustituye, el 311D.
  • El motor está equipado para funcionar con combustible biodiésel hasta B20.
  • Dos modos de potencia (alta y eco) ayudan a los operadores a gestionar el consumo de combustible.
  • Parada del motor en vacío automática que ahorra combustible, reduce las emisiones contaminantes y permite ampliar los intervalos de servicio.

Versatilidad

  • Su radio de giro más corto es ideal para trabajar en espacios limitados.
  • Preparación de la zona y trabajos de acabado rápidos y sencillos gracias a la amplia gama de implementos Cat.
  • Trabajos auxiliares rápidos e impecables con un cucharón y compactador Cat.
  • Un acoplamiento permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabina con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) es silenciosa y cómoda.
  • El sistema climatizador automático mantiene la temperatura constante en la cabina.
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos con suspensión neumática son ajustables y cuentan con opción de calefacción y refrigeración.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Durabilidad

  • Las plumas y balancines están fabricados para ofrecer una larga vida útil.
  • Estructuras de sección de caja con conjuntos de planchas múltiples, fundiciones y forjados en las zonas sometidas a grandes esfuerzos.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Mantenimiento

  • La mayor parte de los puntos de servicio y mantenimiento son accesibles a nivel del suelo, lo que reduce el tiempo necesario para revisar y mantener su máquina.
  • Las puertas de servicio están diseñadas para evitar la entrada de residuos y para facilitar el acceso a los puntos de engrase y las tomas de fluidos.
  • El sistema de refrigeración está diseñado para evitar las obstrucciones y tiene una amplia abertura que simplifica las tareas de limpieza de la suciedad.

Seguridad

  • La cámara de visión lateral mejora la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina a fin de ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia.*
*Requisito normativo en Europa únicamente.

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Sistema Product Link™ que conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz