318F L (2017)

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cat® 318F L es una elección perfecta para los clientes que valoran la versatilidad, la fiabilidad, la durabilidad y la máxima eficiencia.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C4.4 ACERT Cat C4.4 ACERT Less
Potencia al volante 117.0 hp 88.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg 3 4.4 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 91 kW (122 hp/124 PS) 91 kW (122 hp/124 PS) Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 88 kW (117 hp/119 PS) 88 kW (117 hp/119 PS) Less
Potencia neta: ISO 14396 91 kW (122 hp/124 PS) 91 kW (122 hp/124 PS) Less

Pesos

Peso de funcionamiento 42340.0 lb 19200.0 kg Less

Pesos de la máquina

Peso de funcionamiento mínimo 41010.0 lb 18600.0 kg Less
Peso de funcionamiento máximo 42340.0 lb 19200.0 kg Less

Giro

Par de giro 37394.0 lb-pie 50.7 kN·m Less
Velocidad de giro 8.5 rev/min 8.5 rev/min Less

Transmisión

Máxima fuerza de tracción en la barra de tiro 46648.0 lb 207.5 kN Less
Velocidad de desplazamiento máxima 2.5 mph 3.98 km/h Less

Sistema hidráulico

Presión máxima: desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Presión máxima: giro 3626.0 lb/pulg² 25.0 MPa Less
Sistema piloto: presión máxima 598.0 lb/pulg² 4120.0 kPa Less
Sistema principal: flujo máximo (total) 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Presión máxima: equipo 5076.0 lb/pulg² 35.0 MPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 6.6 gal/min 25.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 6.9 galones de EE. UU. 26.0 L Less
Mando final (cada uno) 2.11 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 31.96 galones de EE. UU. 121.0 L Less
Depósito hidráulico 28.0 galones de EE. UU. 106.0 L Less
Aceite del motor (con filtro) 3.57 galones de EE. UU. 13.5 L Less
Capacidad del depósito de combustible 76.61 galones de EE. UU. 290.0 L Less
Mando del giro 2.11 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Capacidad del depósito de DEF 5.4 galones de EE. UU. 20.5 L Less

Niveles de ruido

Nivel de presión acústica en los oídos del operador - ISO 6396 71.0 dB(A) 71.0 dB(A) Less
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395 102.0 dB(A) 102.0 dB(A) Less

Dimensiones*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R2,6 m (8'6")

Altura de embarque 10.17 pies 3100.0 mm Less
Longitud de embarque 28.17 pies 8580.0 mm Less
Radio de giro de la cola 8.25 pies 2520.0 mm Less
Distancia entre los centros de los rodillos 10.75 pies 3270.0 mm Less
Longitud de la cadena 13.33 pies 4075.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.42 pies 440.0 mm Less
Ancho de vía 6.5 pies 1990.0 mm Less
Anchura de transporte - zapatas de 700 mm (28") 8.83 pies 2690.0 mm Less
Altura de la cabina 9.5 pies 2890.0 mm Less
Altura de la cabina con protección superior 10.17 pies 3100.0 mm Less
Altura libre desde el contrapeso 3.33 pies 1010.0 mm Less
Nota *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). Less

Rangos de trabajo*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R2,6 m (8'6")

Profundidad máxima de excavación 20.0 pies 6090.0 mm Less
Alcance máximo a nivel del suelo 28.83 pies 8780.0 mm Less
Altura máxima de corte 29.25 pies 8920.0 mm Less
Altura máxima de carga 20.58 pies 6280.0 mm Less
Altura mínima de carga 7.42 pies 2300.0 mm Less
Profundidad máxima de corte para obtener una excavación horizontal de 2440 mm (8'0") 19.25 pies 5870.0 mm Less
Profundidad máxima de excavación en un frente vertical 16.17 pies 4950.0 mm Less
Nota *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). Less

Fuerzas del cucharón y el balancín*: pluma de alcance de 5,1 m (16'9"); balancín R2,6 m (8'6"); cucharón de servicio general

Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 24400.0 lb 109.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 27700.0 lb 123.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (SAE) 18659.0 lb 83.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 19334.0 lb 86.0 kN Less
Nota *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). *Con un cucharón GD de 0,91 m3 (1,19 yd3), 1050 mm (41 pulg). Less

Rendimiento

  • El motor C4.4 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Es muy potente y eficiente, y puede funcionar con biodiésel hasta B20.
  • Control avanzado que gestiona automáticamente la bomba y el régimen del motor a fin de lograr la máxima eficiencia.
  • Dos modos de potencia (alta y eco) que ayudan a gestionar activamente el consumo de combustible.
  • Parada del motor en vacío que ahorra combustible y permite ampliar los intervalos de servicio.

Versatilidad

  • Preparación de la zona y trabajos de acabado rápidos y sencillos gracias a la amplia gama de implementos Cat.
  • Trabajos auxiliares rápidos e impecables con un cucharón y compactador Cat.
  • Un acoplamiento permite realizar los cambios de implementos rápidamente sin salir de la cabina.
  • Consulte toda la gama de implementos para su máquina en www.cat.com/attachments.

Confort

  • La cabina certificada con estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) es cómoda y silenciosa.
  • El climatizador automático ayuda a mantener la temperatura de la cabina constante
  • Las consolas de las palancas tipo joystick y los reposabrazos son ajustables.
  • Los asientos son ajustables y cuentan con suspensión neumática (Europa, Australia, Nueva Zelanda e islas del Pacífico) y un calefactor opcional.
  • El monitor LCD ofrece una navegación sencilla y se puede programar en 42 idiomas.

Facilidad de servicio

  • Gran parte de los puntos de servicio y mantenimiento accesibles a nivel del suelo, lo que reduce el tiempo necesario para revisar y mantener su máquina.
  • Grandes puertas de servicio que facilitan el acceso.
  • Filtros agrupados que reducen los tiempos de servicio.
  • Sistema de refrigeración diseñado para evitar las obstrucciones y que facilita la limpieza de residuos.

Tecnología

  • Tecnología Cat Connect que mejora la eficiencia en el lugar de trabajo.
  • Control de nivelación Cat opcional que ayuda a los operadores a crear una base nivelada y pendientes precisas con facilidad.
  • Sistema Product Link™/VisionLink® que conecta a los propietarios con sus máquinas y proporciona acceso a datos como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Durabilidad

  • Gran cojinete de giro fijado con pernos alargados para ayudar a abordar los trabajos que requieren un nivel de giro máximo.
  • Pluma y balancines diseñados por Caterpillar y soldados mediante robots, fabricados para proporcionar una larga vida útil.
  • Eslabones de la cadena engrasados entre los bulones y los bujes que aumentan la vida útil del tren de rodaje y reducen el ruido.

Seguridad

  • Palanca de activación hidráulica que bloquea todas las funciones hidráulicas.
  • Pasamanos, placas antideslizantes y pernos avellanados que reducen los riesgos de resbalones y tropiezos.
  • Interruptor de corte de combustible a nivel del suelo que apaga el motor en caso de emergencia.
  • Cámara de visión trasera y retrovisores estándar para una mejor visibilidad.
  • Cámara de visión lateral para mejorar la visibilidad en el lado de la pluma de la máquina a fin de ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y eficacia (en Europa únicamente).