< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Desde aplicaciones de raleo hasta la tala final, los modelos de la serie C son las máquinas más versátiles del sector. El modelo 573C es la máquina más grande de la familia de taladoras apiladoras de ruedas de la serie C. Tiene un rendimiento inmejorable en las aplicaciones más exigentes y trabajos de gran producción de manipulación de maderas grandes en terrenos difíciles. El modelo 573C, con consumo eficiente de combustible, es la máquina más potente y estable del mercado.

Motor

Unidades:
Potencia del motor 241.0 hp 180.0 kW Less
Modelo de motor C7.1 ACERT™ C7.1 ACERT™ Less
Potencia nominal del motor: ISO 14396 241.0 hp 180.0 kW Less
Régimen del motor 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less

Sistema hidráulico

Bomba de implementos* 155 L/min a 27 579 kPa (41 gpm a 4000 lb/pulg²) 155 L/min a 27 579 kPa (41 gpm a 4000 lb/pulg²) Less
Bomba hidrostática* 242 L/min a 37 370 kPa (64 gpm a 5420 lb/pulg²) 242 L/min a 37 370 kPa (64 gpm a 5420 lb/pulg²) Less
Bomba hidráulica principal* 155 L/min a 27 579 kPa (41 gpm a 4000 lb/pulg²) 155 L/min a 27 579 kPa (41 gpm a 4000 lb/pulg²) Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad de combustible** 85.0 galones 322.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento con/sin accesorio 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 24.5L × 32 NOAW 31800.0 lb 14424.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 28L × 26 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 28L × 26 NOAW 31840.0 lb 14442.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 30.5L × 32 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 30.5L × 32 interior doble (2 × anillo) 33960.0 lb 15404.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 30.5L × 32 NOAW 33560.0 lb 15223.0 kg Less
Pesos de funcionamiento estimados sin implementos en función de las dimensiones de los neumáticos: 67 × 34 33560.0 lb 15223.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 115.0 pulg 2921.0 mm Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento (gama alta con neumáticos 28L × 26) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) 0-19,8 km/h (0-12,3 mph) Less
Velocidad de desplazamiento (gama baja con neumáticos 28L × 26) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) 0-7,2 km/h (0-4,5 mph) Less

Lo conseguimos.

Lo pidieron nuestros clientes, nosotros les respondimos.


Motor

Más potencia, menos combustible


Sistema de refrigeración

Alta capacidad, facilidad de servicio


Tren de potencia

Nueva disposición de la bomba que aporta durabilidad


Estructuras

Durabilidad en cada una de sus piezas


Sistema hidráulico

Rápido y suave con PowerDirect Plus


Puesto del operador

Confort y visibilidad sobresalientes


Controles avanzados

Máximo rendimiento del operador y de la máquina


Compartimentos presurizados

Para una máquina más limpia y fresca


Facilidad de servicio

Facilidad de servicio desde el suelo para velar por su seguridad


Tecnologías integradas

Trabajo inteligente


Seguridad

Safely home. Everyone. Every day.™


Sostenibilidad

Económico en todos los sentidos


Accesorios

Implementos opcionales para satisfacer sus necesidades


Servicio postventa

Confíe en Caterpillar y su distribuidor Cat


573C Equipos estándar

MOTOR
  • Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT™
  • Módulo de emisiones limpias Cat
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Prefiltro de aire
  • Filtro de aire de 2 etapas

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
  • Sistema de refrigeración de flujo transversal
  • Núcleos contiguos
  • Enfriador de combustible y condensador del aire acondicionado integrados
  • Ventilador hidráulico con inversión de actuación proporcional a la demanda

TREN DE POTENCIA
  • Ejes Cat
  • Bloqueos del diferencial delantero y trasero
  • Ejes motrices de gran resistencia
  • Frenos
  • Frenos de servicio de disco estancos
  • Freno de estacionamiento liberado hidráulicamente y accionado por muelle

ESTRUCTURAS
  • Bastidores delantero y trasero de gran resistencia
  • Enganche central inferior y superior con doble cojinete de rodillos cónicos
  • Brazo de elevación y pasadores de inclinación chapados en cromo
  • Panel de acceso abisagrado
  • Depósito de combustible de alta capacidad
  • Depósito de aceite hidráulico de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Sistema PowerDirect Plus
  • Sistema hidráulico de detección de carga con bombas de caudal variable del sistema principal, accesorio, hidrostático y del ventilador
  • Válvula de control principal multifunción de alto rendimiento
  • Mangueras Cat ToughGuard

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 24 voltios
  • Alternador de 130 A
  • Baterías (2-1.000 CCA) sin mantenimiento
  • Dos luces de trabajo de bombillas halógenas (6 en total)
  • Interruptor de desconexión principal
  • Conector de diagnóstico
  • Bocina de alarma
  • Preinstalación de Product Link
  • Sistema de control funcional IQAN MD3
  • Luces de trabajo

PUESTO DEL OPERADOR
  • Parabrisas inclinado hacia atrás de 3 piezas
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado de alta capacidad
  • Asiento con suspensión neumática bloqueable a la altura de las rodillas
  • Revestimiento
  • Alfombrilla extraíble impermeable
  • Luz de techo
  • Espejo retrovisor
  • Dos tomas de 12 V
  • 2 soportes para bebidas

CONTROLES AVANZADOS
  • Ajuste de controles por el operador
  • Modo de selección de terrenos
  • Modo lento
  • Modo de conducción por carretera

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
  • Compartimentos Cat CEM y sistema hidráulico/motor presurizados
  • Cabina basculante
  • Acceso al compartimento hidráulico/motor a nivel del suelo
  • Llenado de combustible desde el suelo
  • Bomba eléctrica de llenado de aceite hidráulico
  • Monitor de diagnóstico
  • Paneles de acceso abisagrados
  • Orificios de toma de muestras de aceite

SEGURIDAD
  • Cabina OPS/FOPS/ROPS certificada
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada a nivel del suelo
  • Cinturón de seguridad de anclaje
  • Depósito de agua presurizado

573C Equipos optativos

CONTROLES
  • Dirección con palanca tipo joystick: control del brazo de recogida por palanca tipo joystick
  • Dirección con palanca tipo joystick: control del brazo de recogida por pedal

RADIO
  • Preinstalación para radio
  • Paquete de radio AM/FM/CD/Sirius por satélite

PRODUCT LINK
  • Preinstalación para Cat Product Link
  • Cat Product Link: 321

NEUMÁTICOS
  • 28L × 26 16 PR, desviación NOAW
  • 28L × 26 16 PR, desviación estándar
  • 67 × 34 14 PR, desviación estándar
  • 24.5L × 32 16 PR, desviación NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, desviación NOAW
  • 30.5L × 32 20 PR, desviación estándar
  • 30.5L × 32 20 PR, doble (2 anillos)