< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La serie D 2 incorpora innovaciones para mejorar la eficiencia del combustible y el rendimiento, y para obtener la máxima durabilidad y productividad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potencia neta al volante 149.0 hp 110.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 428.0 pulg 3 7.1 L Less
Potencia del motor: ISO 14396 158.0 hp 118.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349/ISO 9249 149.0 hp 110.0 kW Less
Emisiones El modelo 320D2 FM cumple con todas las normativas de emisiones. El modelo 320D2 FM cumple con todas las normativas de emisiones. Less
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. Less
Nota No se precisa reducción de potencia del motor por debajo de los 3000 m (9000 pies) de altitud. No se precisa reducción de potencia del motor por debajo de los 3000 m (9000 pies) de altitud. Less

Pesos

Aplicaciones forestales (HW) 60252.0 lb 27330.0 kg Less
Pala forestal (LC/HD) 55556.0 lb 25200.0 kg Less
Taladora apiladora (HW) 62633.0 lb 28410.0 kg Less
Nota Peso de funcionamiento con varillaje delantero y cabina y elevador estándar. No incluye accesorio de implementos. Peso de funcionamiento con varillaje delantero y cabina y elevador estándar. No incluye accesorio de implementos. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 108.0 galones de EE. UU. 410.0 L Less
Máximo de combustible con todos los depósitos opcionales 217.0 galones de EE. UU. 820.0 L Less
Sistema de refrigeración 6.6 galones de EE. UU. 25.0 L Less
Aceite del motor 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Mando del giro 2.1 galones de EE. UU. 8.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 68.7 galones de EE. UU. 260.0 L Less
Depósito hidráulico 36.5 galones de EE. UU. 138.0 L Less
Depósito de combustible: delantero derecho auxiliar opcional 108.0 galones de EE. UU. 410.0 L Less
Mando final (cada uno): pala forestal 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Mando final (cada uno): aplicaciones forestales generales 3.4 galones de EE. UU. 13.0 L Less

Normas

Frenos SAE J1026 APR90 SAE J1026 APR90 Less
Cabina, ROPS/OPS/FOPS ROPS conforme a ISO 8082-2:2011, OPS conforme a ISO 8084: 2003, FOPS conforme a ISO 8083: 2006 nivel II, OR OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 ROPS conforme a ISO 8082-2:2011, OPS conforme a ISO 8084: 2003, FOPS conforme a ISO 8083: 2006 nivel II, OR OSHA 437-007-0775, WCB G603/G604/G608 Less

Sistema hidráulico

Sistema de implementos principal: flujo máximo en desplazamiento (2x) 214x2 L/min (56,5x2 gal/min) 214x2 L/min (56,5x2 gal/min) Less
Presión máxima: implementos 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: desplazamiento 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Presión máxima: giro 3625.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Sistema piloto: caudal máximo 6.1 gal/min 23.1 L/min Less
Sistema piloto: presión máxima 569.0 lb/pulg² 3920.0 kPa Less
Cilindro de la pluma: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 59.2 pulg 1504.0 mm Less
Sistema principal: caudal máximo en funcionamiento 202x2 L/min (53,4 gal/min) 202x2 L/min (53,4 gal/min) Less

Varillaje de la cosechadora

Cilindro de la pluma: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 59.02 pulg 1504.0 mm Less

Varillaje de pala forestal

Cilindro de la pluma: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro de la pluma: carrera 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Cilindro del balancín: calibre 5.5 pulg 140.0 mm Less
Cilindro del balancín: carrera 59.2 pulg 1504.0 mm Less

Transmisión

Velocidad máxima de desplazamiento con la pala forestal 3.5 mph 5.6 km/h Less
Tracción máxima de la barra de tiro con la pala forestal 42264.0 lb 188.0 kN Less
Velocidad máxima de desplazamiento en aplicaciones forestales generales 2.6 mph 4.3 km/h Less
Tracción máxima de la barra de tiro en aplicaciones forestales generales 55700.0 lb 248.0 kN Less

Mecanismo de giro

Par de giro 54000.0 lb-pie 73.2 kN·m Less
Velocidad de giro 11.5 rev/min 11.5 rev/min Less

Cilindro del cucharón de la taladora apiladora

Cilindro del cucharón tipo CB2: calibre 5.3 pulg 135.0 mm Less
Cilindro del cucharón tipo B1: carrera 45.5 pulg 1156.0 mm Less

Cilindro del cucharón estándar

Cilindro del cucharón tipo B1: calibre 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindro del cucharón tipo B1: carrera 43.5 pulg 1104.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): pala forestal*

Altura de embarque. (Todas las barras colectoras con la cabina inclinada) 10.5 pies 3203.0 mm Less
Altura de la pluma 10.0 pies 3040.0 mm Less
Altura total 13.43 pies 4093.0 mm Less
Longitud de embarque 31.0 pies 9460.0 mm Less
Radio de giro de la cola 8.93 pies 2721.0 mm Less
Longitud a los centros de los rodillos 12.0 pies 3650.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.68 pies 4475.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 1.57 pies 479.0 mm Less
Ancho de vía 7.81 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte a la parte exterior de las pasarelas 10.68 pies 3256.0 mm Less
Nota * Tren de rodaje HDLC de la excavadora y elevador de 0,8 m (32") * Tren de rodaje HDLC de la excavadora y elevador de 0,8 m (32") Less
Nota ** Tren de rodaje alto para aplicaciones industriales de servicio pesado y elevador de 0,46 m (18") ** Tren de rodaje alto para aplicaciones industriales de servicio pesado y elevador de 0,46 m (18") Less

Dimensiones (aproximadas): aplicaciones forestales**

Altura de embarque. (Todas las barras colectoras con la cabina inclinada) 10.58 pies 3226.0 mm Less
Altura de la pluma 10.0 pies 3060.0 mm Less
Altura total 12.6 pies 3842.0 mm Less
Longitud de embarque 31.0 pies 9460.0 mm Less
Radio de giro de la cola 8.93 pies 2721.0 mm Less
Longitud a los centros de los rodillos 12.19 pies 3715.0 mm Less
Longitud de la cadena 14.94 pies 4555.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.0 pies 600.0 mm Less
Ancho de vía 7.81 pies 2380.0 mm Less
Anchura de transporte a la parte exterior de las pasarelas 10.68 pies 3256.0 mm Less
Nota * Tren de rodaje HDLC de la excavadora y elevador de 0,8 m (32") * Tren de rodaje HDLC de la excavadora y elevador de 0,8 m (32") Less
Nota ** Tren de rodaje alto para aplicaciones industriales de servicio pesado y elevador de 0,46 m (18") ** Tren de rodaje alto para aplicaciones industriales de servicio pesado y elevador de 0,46 m (18") Less

Tren de potencia

Potencia excepcional y reducción del consumo de combustible


Sistema hidráulico

Potencia y control necesarios para distintas aplicaciones


Comodidad del operador

Maximiza el espacio, proporciona una comodidad y un campo de visión excepcionales, y reduce la fatiga del operador.


Estructuras

Varillaje específico, bastidor superior, estructura y protecciones de servicio pesado


Protecciones

Inversión en la protección de su máquina forestal


Tren de rodaje

Fuerte potencia de desplazamiento y excelente estabilidad


Versatilidad

Responda a diversas aplicaciones forestales y mejore su productividad


Costes de propiedad y operación

Proporciona el mejor valor para sus aplicaciones forestales y de aserradero


Facilidad de servicio

Acceso y mantenimiento sencillo, lo que le ahorra tiempo y dinero


La importancia del cliente

Los servicios del distribuidor Cat le ayudarán a que su máquina funcione durante más tiempo a un menor coste


320D2 FM Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 115 amperios
  • 4 luces de trabajo delanteras, montadas en la parte superior de la cabina
  • 2 luces de trabajo delanteras, montadas en el elevador
  • 1 luz de trabajo en el lado izquierdo, montada en la cabina
  • 1 luz de trabajo trasera, montada en la cabina
  • Bocina
  • Product Link (PL 321 SR)

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina para aplicaciones forestales con 8 luces y ventanas de policarbonato resistentes a los arañazos
  • Asiento, asiento mecánico ajustable en cuatro posiciones con reposabrazos ajustable, cinturón de seguridad retráctil, reposacabezas y soporte lumbar
  • Ventana lateral con pantalla de ventilación deslizante
  • Asiento, consola y controles de palanca tipo joystick integrados
  • Monitor de visualización en distintos idiomas con indicadores
  • Información de advertencia
    • Información de cambio de filtro/líquido
    • Información de horas de trabajo
    • Estado de la máquina
    • Información de código de error y ajuste de modo de herramientas
    • Comprobación de nivel de aceite hidráulico, aceite del motor y refrigerante del motor durante el arranque
  • Reloj de hora completa en el monitor (2 semanas)
  • Palanca tipo joystick montada en el asiento con funciones adicionales para las pinzas
  • Claraboya de policarbonato fija con parasol retráctil
  • Iluminación interior
  • Limpiaparabrisas inferior y superior, y depósito de líquido limpiaparabrisas
  • Ventilación filtrada positiva, cabina presurizada con aire acondicionado de dos niveles, calentador y antiescarcha con control manual
  • Ventilador de aire forzado
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento con puntos de anclaje
  • Soportes para radio CB
  • 1 soporte de extintor de incendios
  • 1 soporte de control informático de implementos
  • Salida secundaria por el techo que se puede abrir desde el interior y desde el exterior
  • 2 perchas para abrigo
  • Cenicero con encendedor
  • Soporte para documentación
  • Soporte para vasos
  • Palanca de punto muerto para todos los controles
  • Pedales de control de desplazamiento con palancas desmontables
  • Alfombrilla lavable
  • Radio/reproductor de CD (12 V)
  • 1 convertidor/2 enchufes: fuente de alimentación de 12 V-10 A

TREN DE POTENCIA
  • Emisiones del Motor Cat C7.1 con tecnología ACERT que cumplen con arranque eléctrico de 24 voltios y calentador de admisión de aire
  • Control automático del régimen del motor con reducción del régimen del motor de una pulsación
  • Compartimento del radiador de limpieza fácil
  • Silenciador
  • Desplazamiento con cambio automático de dos velocidades
  • Separador de agua en la tubería de combustible
  • Sistema de refrigeración para climas cálidos de 48 °C (118 °F)
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Modos de potencia (eco y de alta potencia)

TREN DE RODAJE
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Tren de rodaje de cadenas con juntas lubricadas con grasa
  • Rueda loca y soporte de la zapata de la cadena de longitud total
  • El modelo 320D2 FM GF utiliza la Cadena D5H HD con sistema de retención del bulón 2 (PPR2, Positive Pin Retention 2)
  • El modelo 320D2 FM LL utiliza la Cadena 323D2 L

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Bastidor superior de servicio pesado con pasarelas, protecciones inferiores y puertas laterales de servicio pesado
  • Tuberías hidráulicas del núcleo y controles con válvulas principales estándar en las estructuras superiores
  • Bloqueos de puertas, tapones y sistema de seguridad con una sola llave Cat
  • Freno de estacionamiento del giro automático
  • Alarma de desplazamiento
  • Contrapeso
  • Protección de la esquina delantera derecha
  • Circuitos de regeneración para pluma y balancín
  • Filtros de retorno hidráulico de altas prestaciones
  • Capacidad para instalar válvulas, bombas y circuitos adicionales
  • Capacidad para aceite biodegradable Cat B20

LA CONFIGURACIÓN PARA APLICACIONES FORESTALES GENERALES DEL MODELO 320D2 FM TAMBIÉN INCLUYE:
  • Cabina para aplicaciones forestales
  • Elevador hidráulico con inclinación de 457 mm (18")
  • Tren de rodaje alto y ancho (HW)
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillo de cadena de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Corona de giro de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales con pasarela
  • Protección inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio pesado
  • Protección de la esquina delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

LA CONFIGURACIÓN DE LA PALA FORESTAL DEL MODELO 320D2 FM TAMBIÉN INCLUYE:
  • Cabina para aplicaciones forestales
  • Elevador hidráulico con inclinación de 812 mm (32")
  • Tren de rodaje largo de excavadora hidráulica de servicio pesado (HD/LC)
  • Resortes tensores de servicio pesado
  • Bastidor de rodillo de cadena de servicio pesado
  • Tapas del motor de desplazamiento de servicio pesado
  • Configuración hidráulica de giro de la pinza
  • Corona de giro de servicio pesado
  • Bastidor superior de servicio pesado para aplicaciones forestales con pasarela
  • Protección inferior de servicio pesado
  • Puertas laterales de servicio estándar
  • Protección de la esquina delantera derecha
  • Alarma de desplazamiento

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
  • Sistema de seguridad con una sola llave Cat
  • Bloqueos de puerta y compartimento
  • Señal/bocina de alarma
  • Pared ignífuga entre el motor y compartimento de la bomba
  • Interruptor de parada de emergencia del motor
  • Salida de emergencia secundaria por el techo
  • Interruptor de desconexión de batería
  • Tapones con cerradura para los depósitos de combustible e hidráulicos
  • Caja de herramientas con cerradura
  • Alarma de desplazamiento
  • Cabina para aplicaciones forestales con certificaciones ROPS, OPS y FOPS

320D2 FM Equipos optativos

VARILLAJE DELANTERO: PARA APLICACIONES FORESTALES GENERALES
  • Pluma de alcance
  • Pluma de procesador (recta)
  • Balancín de alcance
  • Balancín de alcance, cosechadora
  • Varillaje del cucharón tipo CB1

VARILLAJE DELANTERO: PARA PALA FORESTAL
  • Pluma curva o recta
  • Balancín de alcance
  • Varillaje del cucharón tipo CB1

CONJUNTOS HIDRÁULICOS: PARA APLICACIONES FORESTALES GENERALES
  • Taladora apiladora
  • Sierra de pinzas
  • Garfio giratorio
  • Cabezal cortador
  • Cucharón

CONJUNTO HIDRÁULICO: PALA FORESTAL
  • Desbrozadora de sierra para suelo
  • Sierra de pinzas
  • Garfio giratorio
  • Cabezal cortador

TUBERÍAS HIDRÁULICAS AUXILIARES: PARA APLICACIONES FORESTALES GENERALES
  • Grupos de tuberías de media y alta presión para la pluma y el balancín

MOTOR/TREN DE POTENCIA
  • Ventilador programable reversible automático
  • Prefiltro, aire
  • Sistema de ayuda al arranque en clima frío
  • Refrigeración de larga duración con 50 % de concentración de protección –34 °C (–30 °F)

TREN DE RODAJE (ZAPATAS DE CADENA)
  • Zapatas de garras dobles de 600 mm (24 pulg) con orificios trapezoidales
  • Zapatas de garras dobles de servicio pesado de 700 mm (28 pulg) con orificios trapezoidales
  • Zapatas de garras triples de servicio pesado de 700 mm (28 pulg) con orificios trapezoidales

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Luces de servicio de mantenimiento de la bomba y el compartimento de la batería
  • Lámparas HID (High Intensity Discharge, descarga de alta intensidad) de la pluma

OTROS EQUIPOS OPCIONALES
  • Bomba, vacío (hidráulica)
  • Protección de caucho para el pie de la pluma
  • Depósito de combustible en la esquina delantera derecha (409 L-108 gal adicionales)
  • Contrapeso pesado para aplicaciones forestales generales (peso añadido)
    • Opción 1: 1060 kg (2337 lb)
    • Opción 2: 2120 kg (4674 lb)
  • Protector del capó (para las configuraciones de procesador y de taladora apiladora)
  • Elevador de la cabina: pala forestal o aplicaciones forestales generales
    • Elevador hidráulico con inclinación de 457 mm (18")
    • Elevador hidráulico con inclinación de 812 mm (32")