< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Tren de potencia

  • Motores Diésel CAT ACERT probados en campo
  • Servotransmisión con convertidor de par
  • Cambio electrónico de 4 velocidades
  • Eje de disco bañado en aceite y frenos de estacionamiento


Sistema de control

  • Sistema informático de control IQAN
  • Válvulas de control proporcional de centro cerrado
  • Enfriador de aceite hidráulico con derivación térmica


Puesto del operador

  • Ventanillas de policarbonato tintadas resistentes a arañazos de 12,7 mm (1/2 pulg)
  • Ventanillas laterales dobles como salida de emergencia
  • Calefacción y aire acondicionado
  • Extintor de incendios
  • Paquete de iluminación de 360°
  • Cabina basculante hidráulica
  • Cabina con montaje de aislamiento


Estructuras

  • Tapas laterales del motor grandes
  • Carcasa del radiador y motor de servicio pesado
  • Hoja específica de la aplicación con cuchilla frontal resistente al desgaste
  • Protecciones contra maleza opcionales
  • Puntos de articulación del bastidor resistentes
  • Articulación total de 40° con bloqueo del bastidor
  • Depósitos de troncos ajustables con estacas flotantes


Características de la pala

  • Pala montada en la parte trasera con sistema de giro de piñones y cremallera resistente
  • Mangueras recubiertas
  • Pluma de gran alcance con plena carga
  • Rotación de 250°
  • Pinza derivación-tope tipo europeo con amortiguador de acero de gran resistencia


564 Equipos estándar

Eje delantero Funk 1200

Eje trasero bogie NAF (HD)

Elevación de bogie de eje delantero

Motor Cat C6.6 ACERT

Neumático delantero 28 L x 26

Neumático trasero 700/50 x 26,5

Servotransmisión eléctrica

Bomba de pistón con detección de carga de caudal variable PVG de 100 cc

Pala con pluma telescópica: alcance de 6,93 m (22 pies, 9 pulg)

564 Equipos optativos

Neumático delantero 30,5 x 32

Neumático trasero 800/50 x 26,5

Depósito de cucharón de 8,53 m (28 pies cuadrados)

Cadenas sobre bogies

Generalidades

Las recogedoras transportadoras de troncos de Caterpillar tienen componentes probados y sobredimensionados como los ejes de servicio pesado y la servotransmisión con convertidor de par. El amplio y cómodo puesto del operador está diseñado para ofrecer una visibilidad excepcional.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 174.0 hp 130.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT Cat® C6.6 ACERT Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga 30000.0 lb 13608.0 kg Less
Alcance del cargador 22.9 pies 6.9 m Less
Capacidad de carga con implemento depósito de cucharón 26000.0 lb 11793.0 kg Less
Velocidad de desplazamiento máxima 14.48 mph 23.3 km/h Less
Máxima velocidad de avance: 6WD 14.5 mph 23.3 km/h Less
Carga útil 30000.0 lb 13607.8 kg Less
Longitud del depósito de madera 192.0 pulg 4877.0 mm Less

Transmisión

Transmisión Servotransmisión eléctrica Servotransmisión eléctrica Less
Engranajes 4/4 4/4 Less

Depósito de combustible

Capacidad del depósito de combustible 47.02 galones 178.0 L Less

Pesos

Masa bruta de la máquina (con carga) 35999.24 lb 16329.0 kg Less
Peso de funcionamiento 36000.0 lb 16329.0 kg Less

Sistema hidráulico

Régimen de caudal 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Depósito hidráulico 32.0 galones 121.0 L Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 47.0 galones 178.0 L Less