< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Recogedora Transportadora de Troncos Cat® 584 cumple los exigentes requisitos de tala de bosques en una amplia variedad de aplicaciones. Estas unidades, estructuralmente superiores, proporcionan una comodidad, un control y una facilidad de mantenimiento insuperables para trabajar de forma segura, productiva y eficiente.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 274.0 hp 204.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7 ACERT™ Cat® C7 ACERT™ Less
Cilindrada 439.0 pulg 3 7.2 L Less
Par 872.0 lb-pie 1182.0 N·m Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Alcance del cargador 25.59 pies 7.8 m Less
Máxima velocidad de avance: 6WD 14.0 mph 22.5 km/h Less
Capacidad de carga: 6WD 39683.0 lb 18000.0 kg Less
Capacidad de tracción: 6WD 48784.0 lb 217.0 kN Less
Baja velocidad: 6WD 4.6 mph 7.4 km/h Less
Velocidad máxima: 8WD 14.0 mph 22.5 km/h Less
Ángulo de dirección 42.0 Grados 42.0 Grados Less

Transmisión

Transmisión caja de transmisión hidrostática de 2 velocidades caja de transmisión hidrostática de 2 velocidades Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: 6WD 44600.0 lb 20230.0 kg Less

Área depósito

Área depósito 59.3 pie2 5.5 m2 Less
Depósitos de carga móvil móvil Less
Área depósito opcional 67.3 pie2 6.25 m2 Less

Cargador y pinza

Tipo de pinza Epsilon FG37 Epsilon FG37 Less
Tipo de pinza, opcional Epsilon FG43S Epsilon FG43S Less
Par de elevación, bruto 111975.0 lb-pie 159.0 kN·m Less
Tipo de cargador Epsilon X120F Epsilon X120F Less
Alcance 315.0 pulg 8.0 m Less
Tipo de rotador G141 G141 Less
Ángulo de giro 380.0 Grados 380.0 Grados Less
Par de giro, bruto 30240.0 lb-pie 45.0 kN·m Less

Sistema hidráulico

Régimen de caudal 75.0 gal/min 284.0 L/min Less
Presión de trabajo, máx. 3120.0 lb/pulg² 21.5 Mpa Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 67.3 galones 255.0 L Less
Depósito hidráulico 46.0 galones 174.0 L Less

Normas

ROPS ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 ISO 3471:1994, ISO 8082:2003 Less
FOPS ISO 3449:2005 (NIVEL II), ISO 8083:2006 ISO 3449:2005 (NIVEL II), ISO 8083:2006 Less
OPS ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 ISO 8084:2003, SAE J1084, SEP2002, BC WCB G603, MAR90 Less

Ruedas / neumáticos

Tamaño: 6WD 700/70 × 34 (parte delantera), 750/55 × 26,5 (parte trasera) 700/70 × 34 (parte delantera), 750/55 × 26,5 (parte trasera) Less

Tren de potencia

Potencia excepcional y reducción del consumo de combustible


Estructuras

Resistencia y robustez


Pala

Control sólido y fiable


Sistema hidráulico

El sistema hidráulico equilibrado ofrece un control continuo, fiable y con alta capacidad de respuesta


Puesto del operador

Eficiente, productivo y espacioso


Facilidad de servicio

Facilidad de acceso, facilidad de mantenimiento


Asistencia

Servicios que le ayudan a disminuir los gastos


584 Equipos estándar

Sistema eléctrico
  • Sistema de 24 V
  • Desconexión general
  • Protección de disyuntores
  • Alternador de 200 A
  • 2 baterías de 12 V
  • 12 luces halógenas montadas en la cabina
  • 2 luces halógenas montadas en la pluma
  • 2 luces halógenas montadas en la plataforma trasera
  • Sistema de control funcional IQAN MDL con diagnóstico en pantalla, paneles de interruptores y control del motor

Cabina del operador
  • Cabina presurizada ROPS-FOPS-OPS
  • Montaje de aislamiento
  • Basculación eléctrica de la cabina
  • Ventanillas de policarbonato tintadas de 12,7 mm (½ pulg)
  • Asiento con suspensión neumática
  • Aire acondicionado y calefacción con control automático de la temperatura
  • Respiraderos antiescarcha en las ventanillas
  • Bocina
  • 2 tomas de corriente de 12 V
  • Luz de techo
  • Preinstalación de radio
  • Soporte para vasos
  • Escalerilla hidráulica y plataforma de acceso

Tren de potencia
  • Motor Cat C7 ACERT
  • Sistema de transmisión hidrostática
  • Caja de transmisión de 2 velocidades
  • Desconexión del eje trasero
  • Componentes de línea de transmisión 8.5C
  • Módulos axiales NAF

Sistema hidráulico
  • Bomba de implemento con cilindrada variable de 200 cc (12,2 pulg³)
  • Válvulas de detección de carga de circuito cerrado
  • Ventilador de refrigeración de accionamiento hidráulico
  • Bomba de vacío
  • Bomba de llenado eléctrico

Sistema de frenos
  • Freno de desplazamiento / freno de trabajo
  • Freno de estacionamiento

Pala
  • Epsilon X120F80 con rotador G141
  • Alcance de 8 m (26,25 pies)
  • Pinza Epsilon FG37

Cubierta de carga
  • Cubierta de carga de 5,41 m (17,75 pies)
  • Montaje de cabecera con amortiguación de impactos
  • Cabecera hidráulica extensible
  • Separación ajustable de las estacas de carga
  • Pieza posterior atornillable

584 Equipos optativos

Pinza Epsilon FG43S

Depósitos de carga ajustables de 5,5 m² (59,2 pies²) a 6,25 m² (67,3 pies²)

Asiento con suspensión neumática y calefacción/refrigeración

Opciones de limpiaparabrisas / lavaparabrisas

Ventanillas con parasoles

10 luces HID montadas en cabina

Conjuntos de luces de señalización y freno

Cuchilla frontal

Enganche trasero para remolque

Radio por satélite / reproductor de CD

Bomba eléctrica de llenado de combustible

Sistema de calefacción para climas fríos

Opciones de neumáticos

Ruedas / neumáticos
  • 650/65 × 26,5, la anchura del portador es de 3.180 mm (125,19 pulg)

Bogies equilibrados