< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La nueva Pala Hidráulica Cat 6015B se adapta a sus necesidades de movimiento de materiales a un menor coste para que pueda alcanzar objetivos de producción, cumplir sus compromisos y plazos, y maximizar su rentabilidad. Cargue más, produzca más.

Datos generales

Unidades:
Capacidad del cucharón estándar Retropala (colmada 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Retropala (colmada 1:1) 8,1 m3 (10,6 yd3) Less
Peso de funcionamiento 140 toneladas métricas (154 toneladas) 140 toneladas métricas (154 toneladas) Less
Salida del motor: SAE J1995 606 kW (813 hp) 606 kW (813 hp) Less

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Baterías 4 x 200 Ah (12 V cada uno) 4 x 200 Ah (12 V cada uno) Less
Valor nominal del alternador 150 A (24 V) 150 A (24 V) Less
Componentes Parada de emergencia en la cabina, módulo del motor, compartimento de la bomba y en la estación de servicio accesible a nivel del suelo Parada de emergencia en la cabina, módulo del motor, compartimento de la bomba y en la estación de servicio accesible a nivel del suelo Less
Componentes Excelente iluminación Excelente iluminación Less
Componentes Cuatro (4) luces en el accesorio Cuatro (4) luces en el accesorio Less
Componentes Cinco (5) luces para la parte delantera Cinco (5) luces para la parte delantera Less
Componentes Dos (2) luces para el lado izquierdo Dos (2) luces para el lado izquierdo Less
Componentes Una (1) luz para el lado derecho Una (1) luz para el lado derecho Less
Componentes Dos (2) luces para el extremo trasero Dos (2) luces para el extremo trasero Less
Componentes Una (1) luz para plataforma de la máquina/mantenimiento Una (1) luz para plataforma de la máquina/mantenimiento Less
Componentes Una (1) luz de baliza en el techo de la cabina Una (1) luz de baliza en el techo de la cabina Less

Cabina del operador

Componentes Puesto del operador presurizado con filtración positiva Puesto del operador presurizado con filtración positiva Less
Componentes Paquete de retrovisores Paquete de retrovisores Less
Componentes Ventanilla superior de puerta deslizante (puerta izquierda de la cabina) Ventanilla superior de puerta deslizante (puerta izquierda de la cabina) Less
Componentes Martillo de seguridad para romper la ventanilla Martillo de seguridad para romper la ventanilla Less
Componentes Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina Parabrisas inferior desmontable con soporte de almacenamiento en la cabina Less
Componentes Percha para abrigo Percha para abrigo Less
Componentes Soporte para bebidas/vasos Soporte para bebidas/vasos Less
Componentes Soporte para documentación Soporte para documentación Less
Componentes Radio AM/FM Radio AM/FM Less
Componentes Radio con conector de audio auxiliar para MP3 Radio con conector de audio auxiliar para MP3 Less
Componentes Dos altavoces estéreo Dos altavoces estéreo Less
Componentes Estante de almacenamiento para fiambreras o cajas de herramientas Estante de almacenamiento para fiambreras o cajas de herramientas Less
Componentes Pantalla LCD en color con información sobre advertencias, cambio de filtros/líquidos y horas de trabajo Pantalla LCD en color con información sobre advertencias, cambio de filtros/líquidos y horas de trabajo Less
Componentes Reposabrazos ajustables Reposabrazos ajustables Less
Componentes Palancas tipo joystick de altura ajustable Palancas tipo joystick de altura ajustable Less
Componentes Palanca de bloqueo para todos los controles Palanca de bloqueo para todos los controles Less
Componentes Pedales de control de desplazamiento con palancas desmontables Pedales de control de desplazamiento con palancas desmontables Less
Componentes Dos enchufes de alimentación, 10 A (en total) Dos enchufes de alimentación, 10 A (en total) Less
Componentes Parabrisas superior de vidrio laminado y resto de ventanillas de vidrio templado Parabrisas superior de vidrio laminado y resto de ventanillas de vidrio templado Less

Sistema de giro

Características Circuito de giro de bucle cerrado con control de velocidad Circuito de giro de bucle cerrado con control de velocidad Less
Características Frenado hidráulico del movimiento de giro cuando se devuelve el control a la posición NEUTRAL o mediante el control de compensación para frenado más fuerte Frenado hidráulico del movimiento de giro cuando se devuelve el control a la posición NEUTRAL o mediante el control de compensación para frenado más fuerte Less
Velocidad máxima de giro 4.9 rev/min 4.9 rev/min Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Less
Mandos de rotación Dos (2) transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Dos (2) transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Less
Anillo de giro Cojinete de rodillos cruzado con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos cruzado con engranajes internos sellados Less
Características Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Less

Tren de rodaje

Máxima fuerza de tracción (avance) 192886.0 lb 858.0 kN Less
Componentes Tacos de cadena de garra doble forjada Tacos de cadena de garra doble forjada Less
Componentes Eslabones de cadena conectados mediante bulones y bujes endurecidos Eslabones de cadena conectados mediante bulones y bujes endurecidos Less
Componentes Eslabones del Tractor de Cadenas Cat D11 Eslabones del Tractor de Cadenas Cat D11 Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena endurecidas Less
Componentes Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador Less
Componentes Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Less
Capacidad de subida de pendientes de los mandos de desplazamiento Aproximadamente un 42 % Aproximadamente un 42 % Less
Máxima fuerza de tracción (retroceso) 220987.0 lb 983.0 kN Less
Tensión de cadena hidráulica Con acumulador Con acumulador Less
Número de zapatas (cada lado) 46 46 Less
Número de rodillos de la cadena (a cada lado) 9 9 Less
Número de rodillos portadores (a cada lado) 3 3 Less
Velocidad de desplazamiento (dos etapas): 1.ª fase (máx.) 1.3 mph 2.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (dos etapas): 2.ª fase (máx.) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Componentes Alarma de desplazamiento audible Alarma de desplazamiento audible Less

Sistema de lubricación automática

Tipo Sistema de lubricación de bancada central Sistema de lubricación de bancada central Less
Tipo Se aplica grasa automáticamente a todos los puntos de pivote del accesorio (excepto el varillaje del cucharón) y la corona de giro Se aplica grasa automáticamente a todos los puntos de pivote del accesorio (excepto el varillaje del cucharón) y la corona de giro Less
Tipo Carrete de grasa estándar en la máquina para varillaje del cucharón Carrete de grasa estándar en la máquina para varillaje del cucharón Less
Capacidad del cilindro de grasa 18.0 galones de EE. UU. 68.0 L Less
Tipo Punto de servicio de llenado de grasa accesible desde el suelo Punto de servicio de llenado de grasa accesible desde el suelo Less

Accesorios

Cucharones equipados con: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales en el interior y exterior - Refuerzos de reborde - Refuerzos de ala - Refuerzos de talón - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales en el interior y exterior - Refuerzos de reborde - Refuerzos de ala - Refuerzos de talón Less
Tipo Pluma y balancín resistentes a torsión con diseño de caja soldada Pluma y balancín resistentes a torsión con diseño de caja soldada Less
Tipo Acero de alta tensión con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Acero de alta tensión con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Less
Tipo Disipación de tensión de pluma y balancín después de soldar Disipación de tensión de pluma y balancín después de soldar Less
Tipo Válvula de flotador para función de descenso de la pluma Válvula de flotador para función de descenso de la pluma Less

Pesos

Peso de funcionamiento 154.0 toneladas 140.0 toneladas métricas Less
Presión sobre el suelo 23.6 lb/pulg² 16.3 N/cm² Less
Nota Zapatas de la cadena de 700 mm (28 pulg), pluma de 7,6 m (24 pies 11 pulg), balancín de 3,4 m (11 pies 2 pulg) Zapatas de la cadena de 700 mm (28 pulg), pluma de 7,6 m (24 pies 11 pulg), balancín de 3,4 m (11 pies 2 pulg) Less

Área de servicio centralizada

Equipada con: Parada de emergencia Parada de emergencia Less
Equipada con: Acoplamientos rápidos para: - Combustible diésel - Grasa Acoplamientos rápidos para: - Combustible diésel - Grasa Less
Característica Acceso sencillo a nivel del suelo Acceso sencillo a nivel del suelo Less

Accesorio de retroexcavadora (BH) - Retropala

Sistema de dientes Punta de Penetración Cat C70 con bloqueo CapSure Punta de Penetración Cat C70 con bloqueo CapSure Less
Capacidad 1:1 10.6 yd3 8.1 m3 Less
Anchura total 8.8 pies 2682.0 mm Less
Número de dientes 5 5 Less
El peso incluye el paquete de desgaste estándar 16596.0 lb 7528.0 kg Less
Densidad máxima de material (suelto) 3034.0 lb/yd³ 1.8 t/m³ Less

Motor

Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 813.0 hp 606.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 746.0 hp 556.0 kW Less
Emisiones compatible con las 4 Final de la EPA, equivalente a Tier 2 o equivalente a Tier 1 compatible con las 4 Final de la EPA, equivalente a Tier 2 o equivalente a Tier 1 Less

Cucharón

Capacidad estándar del cucharón - Retropala (colmada 1:1) 10.6 yd3 8.1 m3 Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga útil del cucharón 16.0 toneladas 14.6 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento 154.0 toneladas 140.0 toneladas métricas Less

Accesorio de retroexcavadora (BH) - Radio de acción

Profundidad máxima de excavación 25.9 pies 7.9 m Less
Alcance máximo de excavación 45.6 pies 13.9 m Less
Altura máxima de excavación 43.3 pies 13.2 m Less
Altura de descarga máxima 28.5 pies 8.7 m Less

Accesorio de retroexcavadora (BH) - Fuerzas de excavación

Fuerza de excavación del cucharón (SAE) 112600.0 lb 501.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (SAE) 98800.0 lb 439.0 kN Less
Fuerza de excavación del cucharón (ISO) 131700.0 lb 586.0 kN Less
Fuerza de excavación del balancín (ISO) 103000.0 lb 458.0 kN Less

Motor: Cat C27 ACERT compatible con la normativa sobre emisiones Tier 4 Final

Potencia bruta: SAE J1995 606 kW (813 hp, 1800 min-1) 606 kW (813 hp, 1800 min-1) Less
Potencia neta: SAE J1349 556 kW (746 hp, 1800 min-1) 556 kW (746 hp, 1800 min-1) Less
Número de cilindros 12 12 Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
Altitud máxima sin reducción por encima del nivel del mar 10000.0 pies 3048.0 m Less

Motor: Cat C27 ACERT compatible con la normativa sobre emisiones equivalentes a Tier 1 o Tier 2

Potencia bruta: SAE J1995 606 kW (813 hp, 1800 min-1) 606 kW (813 hp, 1800 min-1) Less
Potencia neta: SAE J1349 556 kW (746 hp, 1800 min-1) 556 kW (746 hp, 1800 min-1) Less
Número de cilindros 12 12 Less
Calibre 5.4 pulg 137.2 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado Turboalimentado y postenfriado Less
Altitud máxima sin reducción por encima del nivel del mar 14500.0 pies 4420.0 m Less

Cadena

Estándar 28.0 pulg 700.0 mm Less
Ancha 36.0 pulg 900.0 mm Less
Anchura extra 39.0 pulg 1000.0 mm Less
Número de zapatas (cada lado) 46 46 Less
Número de rodillos de la cadena (cada lado) 9 9 Less
Número de rodillos portadores (cada lado) 3 3 Less
Tacos de cadena Garra doble Garra doble Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento (dos etapas): 1.ª fase (máx.) 1.4 mph 2.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (dos etapas): 2.ª fase (máx.) 2.1 mph 3.3 km/h Less
Máxima fuerza de tracción (avance) 192886.0 lb 858.0 kN Less
Máxima fuerza de tracción (retroceso) 220987.0 lb 983.0 kN Less
Capacidad de subida de pendientes de los mandos de desplazamiento Aproximadamente un 42 % Aproximadamente un 42 % Less
Tensión de cadena hidráulica Con acumulador Con acumulador Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 449.0 galones de EE. UU. 1700.0 L Less
Sistema de refrigeración 44.0 galones de EE. UU. 165.0 L Less
Aceite del motor 23.0 galones de EE. UU. 87.0 L Less
Mando del giro 2.4 galones de EE. UU. 9.0 L Less
Sistema hidráulico (incluido el depósito) 463.0 galones de EE. UU. 1752.0 L Less
Depósito hidráulico 253.0 galones de EE. UU. 956.0 L Less
Depósito de grasa 18.0 galones de EE. UU. 68.0 L Less

Sistema hidráulico

Bombas principales 3 bombas de plato basculante variable 3 bombas de plato basculante variable Less
Bombas principales: flujo de aceite total máximo 407.0 gal/min 1544.0 L/min Less
Bombas principales: presión máxima, accesorio 4641.0 lb/pulg² 320.0 bares Less
Bombas principales: presión máxima, desplazamiento 4641.0 lb/pulg² 320.0 bares Less
Bomba de giro 1 bomba de plato basculante variable 1 bomba de plato basculante variable Less
Bomba de giro: caudal máximo, giro 127.0 gal/min 479.0 L/min Less
Bomba de giro: presión máxima, giro 5294.0 lb/pulg² 365.0 bares Less
Bomba piloto 1 bomba de engranajes 1 bomba de engranajes Less
Bomba piloto: caudal máximo, piloto 40.4 gal/min 153.0 L/min Less
Bomba piloto: presión máxima, piloto 1378.0 lb/pulg² 95.0 bares Less
Bomba del ventilador del motor 1 bomba de plato basculante variable 1 bomba de plato basculante variable Less
Bomba del ventilador del motor: caudal máximo, ventilador del motor 53.1 gal/min 201.0 L/min Less
Bomba del ventilador del motor: presión máxima, ventilador del motor 3191.0 lb/pulg² 220.0 bares Less
Bomba del ventilador hidráulico 1 bomba de plato basculante variable 1 bomba de plato basculante variable Less
Bomba del ventilador hidráulico: caudal máximo, ventilador hidráulico 22.7 gal/min 86.0 L/min Less
Bomba del ventilador hidráulico: presión máxima, ventilador hidráulico 1958.0 lb/pulg² 135.0 bares Less
Enfriamiento de aceite hidráulico: caudal máximo 284.0 gal/min 1075.0 L/min Less
Enfriamiento de aceite hidráulico: diámetro del ventilador 40.0 pulg 1016.0 mm Less
Filtros: Filtros de alta presión de caudal completo (200 μm) para bombas principales Filtros de alta presión de caudal completo (200 μm) para bombas principales Less
Filtros: Filtros de caudal completo (20 μm) para completar el circuito de retorno Filtros de caudal completo (20 μm) para completar el circuito de retorno Less
Filtros: Filtros de presión (16 μm) para circuito del servo Filtros de presión (16 μm) para circuito del servo Less
Filtros: Filtros de caudal completo (6 μm) para el circuito de retorno de refrigeración del motor Filtros de caudal completo (6 μm) para el circuito de retorno de refrigeración del motor Less
Filtros: Filtro de carga de giro (15 μm) Filtro de carga de giro (15 μm) Less
Filtros: Pantallas de retorno de la caja de la bomba (125 μm) Pantallas de retorno de la caja de la bomba (125 μm) Less

Motor potente

Un motor potente para ciclos de carga más rápidos


Acoplamiento optimizado del dúmper

Diseñado para cargar dúmperes utilizados habitualmente en aplicaciones de construcción pesada, canteras y minería


Cucharones y herramientas de ataque Cat que mejoran la productividad

Mayor productividad, eficiencia operativa y capacidad de servicio


Diseño de la cabina Cat probado

Percepción y familiaridad de una cabina de excavadora hidráulica de construcción; robustez y durabilidad para aplicaciones exigentes


Diseño de tren de rodaje Cat

Excelente estabilidad, maniobrabilidad, capacidad de elevación y vida útil de los componentes


Estructuras resistentes

Durabilidad comprobada en la que puede confiar


Tecnologías de eficiencia del combustible

Menor coste de combustible; menor coste total de propiedad


Sistema de giro de bucle cerrado

Cargue más material, a un coste menor, con capacidad de recuperación de energía


Sistema hidráulico eficiente

Un rendimiento eficiente de un sistema fiable, limpio y con gran capacidad de respuesta


Mejoras de seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño


Cat Technology Solutions

Evolución del entorno de trabajo para una mayor seguridad y productividad


Tecnología de emisiones

Soluciones y opciones integradas para cumplir las normativas sobre emisiones regionales


Sostenibilidad

Mayores estándares para un futuro mejor


Óptimo servicio postventa

La misma respuesta y experiencia que recibe y espera de todos los equipos Cat


Facilidad de servicio

Mantenimiento sencillo para disfrutar de mayor tiempo de actividad


6015B Equipos optativos

TREN DE RODAJE
  • Protecciones de las cadenas: totales
  • Protecciones de las cadenas: centro
  • Anchura de cadena: - Estándar - 700 mm (28 pulg) - Ancha - 900 mm (36 pulg) - Anchura extra - 1000 mm (39 pulg)

OPCIONES PARA CLIMAS FRÍOS
  • Sistema de ayuda al arranque: climas fríos
  • Calentador del motor de 120 V o 240 V
  • Calentador de combustible
  • Espejo de la cabina calefactado
  • Lubricantes de baja temperatura

SUPERESTRUCTURA
  • Conjuntos de refrigeración del motor de placa de barra de aluminio o cobre Mesabi
  • Luces de trabajo LED
  • Escalerilla de acceso eléctrica
  • Sistema de cámara

CABINA
  • Protección del parabrisas FOGS (Falling Object Guard System, sistema de protección anticaída de objetos)
  • Product Link

IMPLEMENTO
  • Balancín de 3,4 m (11 pies 2 pulg) o 4,1 m (13 pies 5 pulg)

CUCHARONES
  • Cucharones adicionales disponibles, en función de la aplicación, a través de su distribuidor Cat local