< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Conocemos los retos a los que se enfrenta, la importancia de la fiabilidad y la relación entre tiempo de funcionamiento y productividad. Por este motivo, nos esforzamos continuamente por producir las palas hidráulicas para minería más seguras, fiables y productivas posible. Con la variedad de carga útil más amplia que la de cualquier otro fabricante del sector, la capacidad de combinación óptima con nuestra popular línea de dúmperes para minería y el apoyo de nuestra excepcional red de distribuidores Cat, tenemos una posición privilegiada para trabajar con usted y ayudarle a lograr sus metas de productividad. Sabemos lo que le interesa. Fabricamos nuestras palas hidráulicas para minería pensando en usted. El motivo: en la minería, todos los días son cruciales y todas las cargas cuentan.

Datos generales

Unidades:
Potencia del motor: SAE J1995 Cat C32: 1516 kW (2032 hp) Cat C32: 1516 kW (2032 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (colmada 2:1): 22,0 m3 (28,8 yd3); retropala (colmada 1:1): 22,0 m3 (28,8 yd3) Pala frontal (colmada 2:1): 22,0 m3 (28,8 yd3); retropala (colmada 1:1): 22,0 m3 (28,8 yd3) Less
Peso de funcionamiento Pala frontal: 405 toneladas métricas (446 toneladas cortas); retropala: 407 toneladas métricas (449 toneladas cortas) Pala frontal: 405 toneladas métricas (446 toneladas cortas); retropala: 407 toneladas métricas (449 toneladas cortas) Less

Sistema hidráulico con sistema de gestión de bomba

Capacidad del depósito hidráulico: (aproximadamente) versión AC 1057.0 galones 4000.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico: (aproximadamente) versión diésel 898.0 galones 3400.0 L Less
Bombas principales: versión AC 4 bombas de pistones axiales y caudal variable 4 bombas de pistones axiales y caudal variable Less
Bombas principales: versión diésel 4 bombas de plato oscilante variable 4 bombas de plato oscilante variable Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión AC 4 × 746 L/min (4 × 197 gal/min) 4 × 746 L/min (4 × 197 gal/min) Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 4 × 724 L/min (4 × 191 gal/min) 4 × 724 L/min (4 × 191 gal/min) Less
Presión máxima, implemento 4350.0 lb/pulg² 300.0 bares Less
Presión máxima, bombas de giro 5080.0 lb/pulg² 350.0 bares Less
Presión máxima, desplazamiento 5080.0 lb/pulg² 350.0 bares Less
Bombas de giro - Versión AC 3 bombas de plato oscilante reversible 3 bombas de plato oscilante reversible Less
Bombas de giro - Versión diésel 4 bombas de plato oscilante reversible 4 bombas de plato oscilante reversible Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión AC 3 × 491 L/min (3 × 130 gal/min) 3 × 491 L/min (3 × 130 gal/min) Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 4 × 321 L/min (4 × 85 gal/min) 4 × 321 L/min (4 × 85 gal/min) Less
Volumen total de aceite hidráulico: (aproximadamente) versión AC 1585.0 galones 6400.0 L Less
Volumen total de aceite hidráulico: (aproximadamente) versión diésel 1532.0 galones 5800.0 L Less

Enfriamiento del aceite hidráulico

Componentes Bombas de refrigeración de engranajes que suministran un volumen elevado de aceite a baja presión a los radiadores de aluminio Bombas de refrigeración de engranajes que suministran un volumen elevado de aceite a baja presión a los radiadores de aluminio Less
Componentes Bombas de pistones axiales variables que suministran un volumen de aceite reducido a alta presión a los ventiladores Bombas de pistones axiales variables que suministran un volumen de aceite reducido a alta presión a los ventiladores Less
Diámetro de los ventiladores 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg) 2 × 1524 mm (2 × 60 pulg) Less
Características Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Less
Características Velocidad del ventilador con control termostático Velocidad del ventilador con control termostático Less
Características Eficiencia de refrigeración extraordinariamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración extraordinariamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión AC 4 × 379 L/min (4 × 100 gal/min) 4 × 379 L/min (4 × 100 gal/min) Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión diésel 2 × 799 L/min (2 × 211 gal/min) 2 × 799 L/min (2 × 211 gal/min) Less

Cabina del operador

Características del sistema de control a bordo (BCS III): Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Documentación en formato PDF en pantalla (p. ej. instrucciones de funcionamiento, manual técnico, catálogo de piezas de recambio, diagrama de circuitos eléctricos) Documentación en formato PDF en pantalla (p. ej. instrucciones de funcionamiento, manual técnico, catálogo de piezas de recambio, diagrama de circuitos eléctricos) Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla táctil en color (12 pulg) para un manejo intuitivo Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla táctil en color (12 pulg) para un manejo intuitivo Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Sistema electrónico de control, registro de datos y diagnóstico para datos de servicio y signos vitales de motores, sistemas hidráulicos y sistemas de lubricación Sistema electrónico de control, registro de datos y diagnóstico para datos de servicio y signos vitales de motores, sistemas hidráulicos y sistemas de lubricación Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Localización y resolución de problemas en pantalla Localización y resolución de problemas en pantalla Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Gráfico de los datos registrados Gráfico de los datos registrados Less
Características del sistema de control a bordo (BCS III): Memoria de fallos con almacenamiento de las condiciones relacionadas Memoria de fallos con almacenamiento de las condiciones relacionadas Less
Componentes Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Less
Componentes Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Less
Componentes Persianas en todas las ventanas Persianas en todas las ventanas Less
Componentes Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Less
Componentes FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina Less
Componentes Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Less
Componentes Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
Componentes Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Less
Componentes Escalera de emergencia tipo deslizante con jaula Escalera de emergencia tipo deslizante con jaula Less
Componentes Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Less
Componentes Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Less
Dimensiones internas de la cabina: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: longitud 7.22 pies 2200.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: anchura 5.25 pies 1600.0 mm Less
Nivel visual del operador: aproximadamente 22.31 pies 6.8 m Less

Sistema de giro

Características Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la acumulación de suciedad entre el anillo de giro y la estructura principal Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la acumulación de suciedad entre el anillo de giro y la estructura principal Less
Características Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Less
Características Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de compensación Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de compensación Less
Características Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Less
Velocidad máxima de giro - Versión AC 5.1 Rev/min 5.1 Rev/min Less
Velocidad máxima de giro - Versión diésel 4.7 Rev/min 4.7 Rev/min Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Less
Mandos de rotación 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 3 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Less
Anillo de giro Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena están endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena están endurecidas Less
Componentes Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
Componentes Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Less
Componentes Todas las áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón están endurecidas Todas las áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón están endurecidas Less
Componentes Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Less
Componentes Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Less
Capacidad de subida de pendientes de las transmisiones de desplazamiento: máxima 57.0 % 57.0 % Less
Máxima fuerza de tracción 471260.0 lb 2097.0 kN Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 y una placa antideslizante en medio 2 y una placa antideslizante en medio Less
Tacos de cadena (cada lado) 42 42 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: 1.ª fase (máx.) 0.93 mph 1.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: 2.ª fase (máx.) 1.55 mph 2.5 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del contenedor de grasa 264.0 galones 1000.0 L Less
Tipo Sistema de doble circuito con bombas de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de doble circuito con bombas de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Less
Tipo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Less
Tipo Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Less
Tipo Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - puntos de pivote del implemento, el cucharón y los cilindros Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - puntos de pivote del implemento, el cucharón y los cilindros Less
Tipo Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación principal: - pistas del cojinete de rodillos de giro - dos piñones de engrase para los engranajes internos del anillo de giro Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación principal: - pistas del cojinete de rodillos de giro - dos piñones de engrase para los engranajes internos del anillo de giro Less

Peso de funcionamiento

6040 FS: presión sobre el suelo 24,1 N/cm2 (35 lb/pulg²) 24,1 N/cm2 (35 lb/pulg²) Less
6040 FS: nota Otros tacos de cadena a petición del cliente Otros tacos de cadena a petición del cliente Less
6040 FS: peso de funcionamiento 891980.0 lb 404600.0 kg Less
6040 FS: tacos de cadena de serie 3.9 pies 1200.0 mm Less
6040: presión sobre el suelo 24,3 N/cm2 (35,3 lb/pulg²) 24,3 N/cm2 (35,3 lb/pulg²) Less
6040: nota Otros tacos de cadena a petición del cliente Otros tacos de cadena a petición del cliente Less
6040: peso de funcionamiento 897930.0 lb 407300.0 kg Less
6040: tacos de cadena de serie 3.9 pies 1200.0 mm Less

Sistema eléctrico (accionamiento diésel)

Baterías con instalación en serie/paralelo 6 × 210 Ah - 12 V cada una; 630 Ah - 24 V en total 6 × 210 Ah - 12 V cada una; 630 Ah - 24 V en total Less
Componentes 13 luces LED de servicio 13 luces LED de servicio Less
Componentes Relés e interruptores de aislamiento de la batería Relés e interruptores de aislamiento de la batería Less
Componentes Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Less
Componentes 10 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 8 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior 10 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 8 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior Less
Componentes 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo Less

Motores diésel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado aire a aire Turboalimentado y postenfriado aire a aire Less
Calibre 5.71 pulg 145.0 mm Less
Componentes Separador de agua de gran capacidad adicional Separador de agua de gran capacidad adicional Less
Componentes Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Componentes Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado Less
Componentes Gestión del motor microprocesada Gestión del motor microprocesada Less
Componentes Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Cilindrada 1959.0 pulg 3 32.1 L Less
Emisiones compatible con las normativa EPA flex de EE. UU. compatible con las normativa EPA flex de EE. UU. Less
Capacidad del depósito de combustible 2060.0 galones 7800.0 L Less
Marca y modelo 2 x Cat® C32 (Tier 2) 2 x Cat® C32 (Tier 2) Less
Fuerza Altitud máx. sin reducción a 10 °C sobre el nivel del mar 8200.0 pies 2500.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.38 pulg 162.0 mm Less
Potencia nominal bruta total: SAE J1995 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) Less
Potencia nominal neta total: ISO 3046/1 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) Less
Potencia nominal neta total: SAE J1349 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) 1516 kW 1750 min-1 (2032 hp 1750 min-1) Less

Accesorios

Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Momento de pluma constante en todo el arco de elevación: asistencia de fuerza de empuje - Momento de pluma constante en todo el arco de elevación: asistencia de fuerza de empuje Less
Tipo Orificio de inspección en pluma sencilla de BH Orificio de inspección en pluma sencilla de BH Less
Tipo Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Less
Tipo Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Less
Tipo Pasarelas con raíles en la pluma (FS y BH) Pasarelas con raíles en la pluma (FS y BH) Less
Tipo Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Less
Tipo Disipación de tensión de pluma y balancines después de soldar Disipación de tensión de pluma y balancines después de soldar Less
Tipo Pluma y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con sólidas fundiciones de acero en las áreas de pivote Pluma y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con sólidas fundiciones de acero en las áreas de pivote Less
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores Less
Tipo Protecciones de los cilindros de la pala (FS) Protecciones de los cilindros de la pala (FS) Less

Motor

Modelo de motor 2 × Cat® C32 2 × Cat® C32 Less
Potencia bruta: SAE J1995 2032.0 hp 1516.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 2032.0 hp 1516.0 kW Less
Nota Transmisión eléctrica opcional disponible (1400 kW) en el modelo 6040 AC/6040 AC FS Transmisión eléctrica opcional disponible (1400 kW) en el modelo 6040 AC/6040 AC FS Less

Cucharón

Capacidad del cucharón - Retroexcavadora (colmada 1:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less
Capacidad del cucharón - Pala frontal (colmada 2:1) 28.8 yd3 22.0 m3 Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga útil del cucharón 44.0 toneladas 40.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: retroexcavadora 449.0 toneladas 407.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: pala frontal 446.0 toneladas 405.0 toneladas métricas Less

Motor eléctrico: 6040 AC/6040 AC FS

Frecuencia 50 Hz (60 Hz previa petición) 50 Hz (60 Hz previa petición) Less
Salida 1877.0 hp 1400.0 kW Less
Corriente nominal EN 156 A (a 6,6 kV) 156 A (a 6,6 kV) Less
Revoluciones 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) Less
Corriente de arranque 350 % de IN (197 % de IN opcional) 350 % de IN (197 % de IN opcional) Less
Tipo Control de límite de potencia mediante un sistema de gestión de la bomba Control de límite de potencia mediante un sistema de gestión de la bomba Less
Tipo Motor eléctrico hecho a medida con mayor separación entre el rotor y el estator para soportar las condiciones de trabajo minero más duras Motor eléctrico hecho a medida con mayor separación entre el rotor y el estator para soportar las condiciones de trabajo minero más duras Less
Tipo Motor de inducción de jaula de ardilla Motor de inducción de jaula de ardilla Less
Voltaje 6,6 kV ±10 % (otros previa petición) 6,6 kV ±10 % (otros previa petición) Less

Sistemas de transmisión

Combinación equilibrada de potencia y eficiencia


Concepto de dos motores

Manténgase operativo de forma más constante


Sistema TriPower

Capacidad de excavación y factores de llenado del cucharón excelentes


Sistema hidráulico

Facilidad de servicio y mayor productividad


Sistema de refrigeración de aceite independiente

Refrigeración de aceite más eficaz para una mayor vida útil de los componentes


Sistema de gestión de la bomba

Aumento de la eficiencia, vida útil de los componentes y respuesta de control


Circuito de giro de bucle cerrado

Uso más eficiente de la energía y movimiento de elevación de la pluma más rápido durante el giro


Cabina del operador

Garantía de seguridad y comodidad para los operadores


Sistema de control electrónico

Trabaje con total confianza


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Estructuras y opciones de implemento frontal

Consolide su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Sistema de giro

Mayor vida útil del componente para una mayor fiabilidad del sistema de giro


Tren de rodaje

Resistente y de larga duración


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Diseñado para retomar el trabajo rápidamente


Servicio postventa

Permanezca operativo con el servicio y la asistencia técnica de nuestra incomparable red mundial


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor


6040/6040 FS Equipos estándar

Implemento de pala TriPower

Sistema de refrigeración de aceite independiente

Alojamiento de la máquina amplio que permite pasar de un lado a otro

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Sistema electrónico a bordo: plataforma de control y supervisión (CAMP)

Sistema de control a bordo (BCS III)

Control de par en circuito de giro de bucle cerrado

Sistema de lubricación central automático

Luces de trabajo LED

6040/6040 FS Equipos optativos

GENERAL
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUCTURA
  • Grúa con servicio hidráulico en superestructura con motor auxiliar
  • Uno o dos contenedores redondos para barriles estándar de 200 L (53 gal) (en vez de contenedor de grasa de 1000 L [264 gal])
  • Llenado de contenedores redondos a través de la estación de servicio
  • Diversas opciones para climas fríos

CABINA
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado doble (redundante)
  • Calefacción de la cabina
  • Sistema de control de la cámara

TREN DE RODAJE
  • Ancho de taco de cadena 1400 mm (4 pies 7 pulg) o 1600 mm (5 pies 3 pulg)
  • Lubricación automática de los rodillos mediante sistema de lubricación central
  • Placa de cubierta bajo la estructura (placa de los bajos)
  • Equipos opcionales adicionales disponibles a petición.