< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Conocemos los retos a los que se enfrenta, la importancia de la fiabilidad y la relación entre tiempo de funcionamiento y productividad. Por este motivo, nos esforzamos continuamente por producir las palas hidráulicas más seguras, fiables y productivas posible. Con la variedad de carga útil más amplia que la de cualquier otro fabricante del sector, la capacidad de combinación óptima con nuestra popular línea de dúmperes para minería y el apoyo de nuestra excepcional red de distribuidores Cat, tenemos una posición privilegiada para trabajar con usted y ayudarle a lograr sus metas de productividad. Sabemos lo que le interesa. Fabricamos nuestras palas hidráulicas pensando en usted. El motivo: en la minería, todos los días son cruciales y todas las cargas cuentan.

Datos generales

Unidades:
Potencia del motor: SAE J1995 1140 kW (1530 hp) 1140 kW (1530 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (colmada 2:1): 16,5 m3 (21,6 yd3); retropala (colmada 1:1): 17,0 m3 (22,2 yd3) Pala frontal (colmada 2:1): 16,5 m3 (21,6 yd3); retropala (colmada 1:1): 17,0 m3 (22,2 yd3) Less
Peso de funcionamiento Pala frontal: 294 toneladas métricas (324 toneladas cortas); retropala: 296 toneladas métricas (326 toneladas cortas) Pala frontal: 294 toneladas métricas (324 toneladas cortas); retropala: 296 toneladas métricas (326 toneladas cortas) Less
Potencia del motor SAE J1995: 2 × Cat C27 ACERT 1530.0 hp 1140.0 kW Less

Sistema hidráulico con sistema de gestión de bomba

Capacidad del depósito hidráulico: aproximadamente 660.0 galones de EE. UU. 2500.0 L Less
Bombas principales 4 bombas de plato oscilante variable 4 bombas de plato oscilante variable Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión AC 4 × 543 L/min (4 × 143 gal/min) 4 × 543 L/min (4 × 143 gal/min) Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 4 × 552 L/min (4 × 146 gal/min) 4 × 552 L/min (4 × 146 gal/min) Less
Presión máxima, implemento 4495.0 lb/pulg² 310.0 bares Less
Presión máxima, bombas de giro 5080.0 lb/pulg² 350.0 bares Less
Presión máxima, desplazamiento 5220.0 lb/pulg² 360.0 bares Less
Bombas de giro 2 bombas dobles de plato oscilante reversible 2 bombas dobles de plato oscilante reversible Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión AC 2 × 426 L/min (2 × 113 gal/min) 2 × 426 L/min (2 × 113 gal/min) Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 2 × 394 L/min (2 × 104 gal/min) 2 × 394 L/min (2 × 104 gal/min) Less
Volumen total de aceite hidráulico: aproximadamente 925.0 galones de EE. UU. 3500.0 L Less

Enfriamiento del aceite hidráulico

Diámetro de los ventiladores 2 × 1220 mm (2 × 48 pulg) 2 × 1220 mm (2 × 48 pulg) Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión AC 2 × 459 L/min (2 × 121 gal/min) 2 × 459 L/min (2 × 121 gal/min) Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión diésel 2 × 467 L/min (2 × 123 gal/min) 2 × 467 L/min (2 × 123 gal/min) Less

Cabina del operador

Componentes Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Less
Componentes Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Less
Componentes Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Less
Componentes Sistema de control a bordo (BCS, Board Control System): sistema electrónico de control y registro de datos para datos de servicio y signos vitales de motores, sistema hidráulico y sistema de lubricación Sistema de control a bordo (BCS, Board Control System): sistema electrónico de control y registro de datos para datos de servicio y signos vitales de motores, sistema hidráulico y sistema de lubricación Less
Componentes Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Less
Componentes Escalera de emergencia tipo deslizante con jaula Escalera de emergencia tipo deslizante con jaula Less
Componentes Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Less
Componentes Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Less
Componentes Persianas en todas las ventanas Persianas en todas las ventanas Less
Componentes Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Less
Componentes FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina Less
Componentes Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
Dimensiones internas de la cabina: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: longitud 7.22 pies 2200.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: anchura 5.25 pies 1600.0 mm Less
Nivel visual del operador: aproximadamente 21.33 pies 6.5 m Less

Sistema de giro

Velocidad máxima de giro - Versión AC 5.0 Rev/min 5.0 Rev/min Less
Velocidad máxima de giro - Versión diésel 4.6 Rev/min 4.6 Rev/min Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Less
Mandos de rotación 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Less
Anillo de giro Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 7 7 Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conjuntos de soporte/eslabón así como áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón han sido endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conjuntos de soporte/eslabón así como áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón han sido endurecidas Less
Componentes Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Less
Componentes Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Less
Componentes Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Less
Componentes Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
Subida de pendientes de las transmisiones de desplazamiento: aproximada 64.0 % 64.0 % Less
Máxima fuerza de tracción 367880.0 lb 1637.0 kN Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 y una placa antideslizante en medio 2 y una placa antideslizante en medio Less
Tacos de cadena (cada lado) 47 47 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: 1.ª fase (máx.) 0.87 mph 1.4 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: 2.ª fase (máx.) 1.68 mph 2.7 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del contenedor de grasa 120.0 galones de EE. UU. 450.0 L Less
Tipo Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de doble circuito con bomba de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Less
Tipo Cojinete de rodillos de giro con engranajes internos y todos los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros conectados al sistema de lubricación Cojinete de rodillos de giro con engranajes internos y todos los puntos de pivote del implemento, cucharón y cilindros conectados al sistema de lubricación Less
Tipo Piñón con lubricación para el engrase de los engranajes internos del anillo giratorio Piñón con lubricación para el engrase de los engranajes internos del anillo giratorio Less
Tipo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Less
Tipo Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Less

Peso de funcionamiento

6030: presión sobre el suelo 32.0 lb/pulg² 22.1 N/cm2 Less
6030: peso de funcionamiento 653660.0 lb 296500.0 kg Less
6030: tacos de cadena de serie 3.25 pies 1000.0 mm Less
6030 FS: presión sobre el suelo 31.7 lb/pulg² 21.9 N/cm2 Less
6030 FS: peso de funcionamiento 648810.0 lb 294300.0 kg Less
6030 FS: tacos de cadena de serie 3.25 pies 1000.0 mm Less
Nota Otros tacos de cadena a petición del cliente Otros tacos de cadena a petición del cliente Less

Sistema eléctrico (accionamiento diésel)

Baterías con instalación en serie/paralelo 4 × 210 Ah: 12 V cada una; 420 Ah - 24 V en total 4 × 210 Ah: 12 V cada una; 420 Ah - 24 V en total Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Componentes Relés de aislamiento de batería Relés de aislamiento de batería Less
Componentes Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo y en el módulo del motor Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo y en el módulo del motor Less
Componentes 12 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 8 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior 12 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 8 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior Less
Componentes 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo Less
Componentes 14 luces LED de servicio 14 luces LED de servicio Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Less

Motores diésel

Alternadores 2 × 150 A 2 × 150 A Less
De aspiración Turboalimentado y refrigerado por aire a presión Turboalimentado y refrigerado por aire a presión Less
Calibre 5.42 pulg 137.7 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
Emisiones Cumple los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE. UU. Cumple los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE. UU. Less
Capacidad del depósito de combustible 1339.0 galones de EE. UU. 5070.0 L Less
Marca y modelo 2 x Cat C27 ACERT 2 x Cat C27 ACERT Less
Altitud máxima sin reducción a 25 °C (77 °F): sobre el nivel del mar 1640.0 pies 500.0 m Less
Número de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.0 pulg 152.4 mm Less
Potencia nominal bruta total: SAE J1995 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total: ISO 3046/1 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total: SAE J1349 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) 1140 kW 1800 rev/min (1530 hp 1800 rev/min) Less
Componentes Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Componentes Gestión del motor microprocesada Gestión del motor microprocesada Less
Componentes Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado Less
Componentes Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Componentes Separador de agua de gran capacidad adicional Separador de agua de gran capacidad adicional Less

Implementos

Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Momento de pluma constante en todo el arco de elevación: asistencia de fuerza de empuje - Momento de pluma constante en todo el arco de elevación: asistencia de fuerza de empuje Less
Tipo Pasarelas con raíles en las plumas Pasarelas con raíles en las plumas Less
Tipo Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Less
Tipo Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Less
Tipo Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Less
Tipo Disipación de tensión de plumas y balancines después de soldar Disipación de tensión de plumas y balancines después de soldar Less
Tipo Plumas y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Plumas y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Less
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores Less

Motor

Modelo de motor 2 Cat® C27 ACERT™ 2 Cat® C27 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 1530.0 hp 1140.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1530.0 hp 1140.0 kW Less
Nota Transmisión eléctrica opcional disponible (1000 kW) en el modelo 6030 AC/6030 AC FS Transmisión eléctrica opcional disponible (1000 kW) en el modelo 6030 AC/6030 AC FS Less

Cucharón

Capacidad del cucharón: retroexcavadora (colmada 1:1) 22.2 yd3 17.0 m3 Less
Capacidad del cucharón: pala frontal (colmada 2:1) 21.6 yd3 16.5 m3 Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga útil del cucharón 34.0 toneladas 30.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento - Retropala 326.0 toneladas 296.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: pala frontal 324.0 toneladas 294.0 toneladas métricas Less

Motor eléctrico: 6030 AC/6030 AC FS

Frecuencia 50 Hz (60 Hz previa petición) 50 Hz (60 Hz previa petición) Less
Salida 1000 kW 1000 kW Less
Corriente nominal EN 109A (a 6,3 kV) 109A (a 6,3 kV) Less
Revoluciones 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) Less
Corriente de arranque 450% de IN (253% de IN opcional) 450% de IN (253% de IN opcional) Less
Tipo Motor de inducción de jaula de ardilla Motor de inducción de jaula de ardilla Less
Voltaje 6,3 kV ± 10% (otros previa petición) 6,3 kV ± 10% (otros previa petición) Less

Sistemas de transmisión

Combinación equilibrada de potencia y eficiencia


Concepto de dos motores

Manténgase operativo de forma más constante


Sistema TriPower (máquinas de pala frontal)

Capacidad de excavación y factores de llenado del cucharón excelentes


Sistema hidráulico

Facilidad de servicio y mayor productividad


Sistema de refrigeración de aceite independiente

Refrigeración de aceite más eficaz para una mayor vida útil de los componentes


Sistema de gestión de la bomba

Aumento de la eficiencia, vida útil de los componentes y respuesta de control


Circuito de giro de bucle cerrado

Uso más eficiente de la energía y movimiento de elevación de la pluma más rápido durante el giro


Cabina del operador

Garantía de seguridad y comodidad para los operadores


Sistema de control electrónico

Trabaje con total confianza


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Estructuras y opciones de implemento frontal

Consolide su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Sistema de giro

Mayor vida útil del componente para una mayor fiabilidad del sistema de giro


Tren de rodaje

Resistente y de larga duración


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Servicio postventa

Permanezca operativo con el servicio y la asistencia técnica de nuestra incomparable red mundial


Facilidad de servicio

Diseñado para retomar el trabajo rápidamente


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor


6030/6030 FS Equipos estándar

Implemento de pala TriPower

Sistema de refrigeración de aceite independiente

Alojamiento de la máquina amplio que permite pasar de un lado a otro

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Sistema electrónico a bordo: plataforma de control y supervisión (CAMP)

Sistema de control a bordo (BCS III)

Control de par en circuito de giro de bucle cerrado

Sistema de lubricación central automático

Luces de trabajo LED

6030/6030 FS Equipos optativos

GENERAL
  • Embalaje de exportación
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUCTURA
  • Los Motores C27 ACERT cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.
  • Ampliación del intervalo de cambio de aceite para el aceite del motor hasta 1000 horas
  • Grúa con servicio hidráulico en superestructura con motor auxiliar
  • Contenedor redondo para tambor de grasa estándar de 200 L (53 gal) (en lugar de contenedor de grasa de 450 L [119 gal])
  • Paquete de opciones para climas fríos

CABINA
  • Calefacción de la cabina
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado doble (HVAC, heating, ventilation and air conditioning) (redundante)
  • Sistema de control de la cámara
  • Protección del parabrisas FOGS (Falling Object Guard System, sistema de protección anticaída de objetos)

TREN DE RODAJE
  • Ancho de taco de cadena 800 mm (2 pies 7 pulg) o 1200 mm (3 pies 11 pulg)
  • Placa de cubierta bajo la estructura (placa de los bajos)

Equipos opcionales adicionales disponibles a petición.