< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Necesita una pala que funcione. Una excavadora sencilla y duradera que haga el trabajo de manera eficiente y segura. La Cat 6020B se ha diseñado desde cero con la facilidad de uso como prioridad. Es fácil de montar, así como de aprender a usar, manejar y mantener. Para que pueda concentrarse en dirigir una explotación segura y productiva. Nueva Cat 6020B. Sin complicaciones.

Datos generales

Unidades:
Capacidad del cucharón estándar Retropala (colmada 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Retropala (colmada 1:1) 12,0 m3 (15,7 yd3) Less
Peso de funcionamiento Retropala: 230 toneladas métricas (254 toneladas cortas) Retropala: 230 toneladas métricas (254 toneladas cortas) Less
Salida del motor: SAE J1995 778 kW (1043 hp) 778 kW (1043 hp) Less

Sistema eléctrico

Voltaje del sistema 24 V 24 V Less
Baterías (12 V cada una) 6 x 210 Ah 6 x 210 Ah Less
Baterías (12 V cada una) - En instalación en serie/paralelo 630 Ah - 24 V 630 Ah - 24 V Less
Relés de aislamiento de batería Interruptor de desconexión con bloqueo manual y relé de desconexión automática Interruptor de desconexión con bloqueo manual y relé de desconexión automática Less
Componentes Botones de parada de emergencia en el interior de la cabina, accesibles desde todas las posiciones de asientos, y módulo del motor Botones de parada de emergencia en el interior de la cabina, accesibles desde todas las posiciones de asientos, y módulo del motor Less
Componentes Parada de emergencia adicional al nivel del suelo Parada de emergencia adicional al nivel del suelo Less
Componentes 9 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 7 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior 9 luces oblicuas de trabajo LED de alto brillo: 7 para el área de trabajo, 2 para el extremo posterior Less
Componentes 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo 2 luces oblicuas LED de acceso de alto brillo Less
Componentes 7 luces LED de servicio 7 luces LED de servicio Less
Componentes 1 luz de baliza en el techo de la cabina 1 luz de baliza en el techo de la cabina Less

Enfriamiento del aceite hidráulico

Diámetro del ventilador 4.92 pies 1500.0 mm Less
Características Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Less
Características Caudal de aceite variable controlado electrónicamente a través del enfriador y la velocidad del ventilador Caudal de aceite variable controlado electrónicamente a través del enfriador y la velocidad del ventilador Less
Características Eficiencia de refrigeración superior para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración superior para garantizar una temperatura óptima del aceite Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración 211.0 gal/min 800.0 L/min Less

Cabina del operador

Componentes Ventana del suelo de la cabina grande con rejilla extraíble para facilitar la limpieza Ventana del suelo de la cabina grande con rejilla extraíble para facilitar la limpieza Less
Componentes Asiento del operador con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento del operador con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Less
Componentes Interruptor de seguridad en asiento del operador para desconexión de movimiento automática Interruptor de seguridad en asiento del operador para desconexión de movimiento automática Less
Componentes Palanca tipo joystick integrada en el reposabrazos del asiento ajustable Palanca tipo joystick integrada en el reposabrazos del asiento ajustable Less
Componentes Asiento del acompañante de tamaño completo con cinturón de seguridad y mesa de trabajo Asiento del acompañante de tamaño completo con cinturón de seguridad y mesa de trabajo Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad para 3.ª persona Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad para 3.ª persona Less
Componentes Conforme con FOPS (protector contra rocas; aprobado en conformidad con ISO 3449) Conforme con FOPS (protector contra rocas; aprobado en conformidad con ISO 3449) Less
Componentes Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Persianas de rodillo Persianas de rodillo Less
Componentes Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Acceso a la máquina mediante una escalerilla de acceso retráctil con un ángulo de, aproximadamente, 45° y de accionamiento hidráulico Less
Componentes Escalera de emergencia adicional cerca de la ventana de salida de emergencia Escalera de emergencia adicional cerca de la ventana de salida de emergencia Less
Dimensiones internas de la cabina: Altura 6.79 pies 2070.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: Longitud 7.32 pies 2230.0 mm Less
Dimensiones internas de la cabina: Anchura 5.33 pies 1625.0 mm Less
Nuevas características del BCS: Panel de instrumentos robusto que incluye gran pantalla táctil en color (254 mm/10 pulg.) Panel de instrumentos robusto que incluye gran pantalla táctil en color (254 mm/10 pulg.) Less
Nuevas características del BCS: Localización y resolución de problemas en pantalla Localización y resolución de problemas en pantalla Less
Nuevas características del BCS: Registro de datos gráfico Registro de datos gráfico Less
Nuevas características del BCS: Capacidades de memoria de fallo Capacidades de memoria de fallo Less
Nuevas características del BCS: Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Interfaces USB, Lan (TCP/IP) y CAN BUS para exportación de datos Less
Nuevas características del sistema de control a bordo (BCS): Sistema electrónico de control, registro de datos y diagnóstico para datos de servicio y signos vitales de motores, sistema hidráulico y sistema de lubricación Sistema electrónico de control, registro de datos y diagnóstico para datos de servicio y signos vitales de motores, sistema hidráulico y sistema de lubricación Less
Nivel visual del operador (aproximado) 18.04 pies 5.5 m Less

Sistema de giro

Características Circuito de giro abierto con reducción de velocidad automática cuando las palancas tipo joystick se encuentran en posición neutral Circuito de giro abierto con reducción de velocidad automática cuando las palancas tipo joystick se encuentran en posición neutral Less
Características Todas las pistas de rodadura de anillo giratorio y cubeta de grasa para engranajes internos suministrados mediante sistema de lubricación central automático Todas las pistas de rodadura de anillo giratorio y cubeta de grasa para engranajes internos suministrados mediante sistema de lubricación central automático Less
Velocidad máxima de giro 4.9 rev/min 4.9 rev/min Less
Freno de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Less
Mandos de rotación 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 2 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Less
Anillo de giro Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 8 8 Less
Componentes Tacos de cadena de garra doble forjada Tacos de cadena de garra doble forjada Less
Componentes Eslabones de cadena conectados mediante bulones y bujes endurecidos Eslabones de cadena conectados mediante bulones y bujes endurecidos Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de las ruedas cabillas, las ruedas locas, los rodillos y los eslabones de cadena endurecidas Less
Componentes Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador Less
Componentes Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Less
Componentes Alarma de desplazamiento audible Alarma de desplazamiento audible Less
Capacidad de subida de pendientes de los mandos de desplazamiento Aproximadamente un 54% Aproximadamente un 54% Less
Máxima fuerza de tracción 265860.0 lb 1183.0 kN Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, accionado por muelle/liberado hidráulicamente Less
Rodillos de soporte (cada lado) 3 3 Less
Tacos de cadena (cada lado) 45 45 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: 1.ª fase (máx.) 0.68 mph 1.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: 2.ª fase (máx.) 1.49 mph 2.4 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del cilindro de grasa 54.0 galones de EE. UU. 205.0 L Less
Tipo Sistema progresivo de un circuito con bomba de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de tiempo electrónico Sistema progresivo de un circuito con bomba de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de tiempo electrónico Less
Tipo Grasa suministrada en cojinete de rodillos de giro, todos los puntos de pivote del implemento y cojinete de la caja de cambios de giro Grasa suministrada en cojinete de rodillos de giro, todos los puntos de pivote del implemento y cojinete de la caja de cambios de giro Less
Tipo Fallos y estado del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Fallos y estado del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Less

Implemento

Cucharones equipados con: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales en el interior y exterior - Refuerzos de reborde - Refuerzos de ala - Refuerzos de talón - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales en el interior y exterior - Refuerzos de reborde - Refuerzos de ala - Refuerzos de talón Less
Tipo Pluma y balancín resistentes a torsión con diseño de caja soldada Pluma y balancín resistentes a torsión con diseño de caja soldada Less
Tipo Acero de alta tensión con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Acero de alta tensión con fundiciones de acero sólido en las áreas de pivote Less
Tipo Disipación de tensión de pluma y balancín después de soldar Disipación de tensión de pluma y balancín después de soldar Less
Tipo Pasarelas con raíles en la pluma Pasarelas con raíles en la pluma Less
Tipo Válvula de flotador para función de descenso de la pluma Válvula de flotador para función de descenso de la pluma Less

Peso de funcionamiento - Retropala

Presión sobre el suelo 31.9 lb/pulg² 22.0 N/cm2 Less
Peso de funcionamiento 507500.0 lb 230200.0 kg Less
Tacos de cadena estándar 2.62 pies 800.0 mm Less

Motor diésel

Alternador 275A 275A Less
De aspiración Turboalimentado y postenfriado aire a aire Turboalimentado y postenfriado aire a aire Less
Calibre 5.71 pulg 145.0 mm Less
Componentes Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente variable Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente variable Less
Componentes Gestión del motor microprocesada Gestión del motor microprocesada Less
Componentes Filtros de aire de servicio pesado Filtros de aire de servicio pesado Less
Componentes Filtro de combustible de dos etapas Filtro de combustible de dos etapas Less
Componentes Separador de agua de alta capacidad adicional, incluida bomba de cebado eléctrica Separador de agua de alta capacidad adicional, incluida bomba de cebado eléctrica Less
Componentes El depósito de combustible de gran capacidad permite 24 horas de funcionamiento de la máquina El depósito de combustible de gran capacidad permite 24 horas de funcionamiento de la máquina Less
Cilindrada 1959.0 pulg 3 32.0 L Less
Normas sobre emisiones compatible con las equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. compatible con las equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. Less
Capacidad del depósito de combustible 951.0 galones de EE. UU. 3600.0 L Less
Marca y modelo Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Altitud máxima sin reducción por encima del nivel del mar 6560.0 pies 2000.0 m Less
N.° de cilindros 12 12 Less
Potencia nominal bruta SAE J1995 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Potencia nominal neta ISO 3046/1 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Potencia nominal neta SAE J1349 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) 778 kW (1043 hp, 1800 min-1) Less
Carrera 6.38 pulg 162.0 mm Less

Sistema hidráulico con gestión de bomba electrónica

La gestión electrónica de la bomba consta de: Control del límite de carga electrónico Control del límite de carga electrónico Less
La gestión electrónica de la bomba consta de: Asignación de bomba de circuito dedicado Asignación de bomba de circuito dedicado Less
La gestión electrónica de la bomba consta de: Retorno automático a caudal cero de las bombas principales Retorno automático a caudal cero de las bombas principales Less
La gestión electrónica de la bomba consta de: Reducción automática de rev/min de la velocidad del motor durante paradas de funcionamiento Reducción automática de rev/min de la velocidad del motor durante paradas de funcionamiento Less
La gestión electrónica de la bomba consta de: Reducción de flujo de aceite de las bombas principales a alta temperatura del aceite hidráulico y a alta temperatura del motor Reducción de flujo de aceite de las bombas principales a alta temperatura del aceite hidráulico y a alta temperatura del motor Less
Características Función de corte de presión para todas las bombas principales Función de corte de presión para todas las bombas principales Less
Características Enfriamiento del aceite para engranajes de la transmisión de la bomba Enfriamiento del aceite para engranajes de la transmisión de la bomba Less
Filtros: Filtros de alta presión de caudal completo (100 μm) para bombas principales, instalados directamente detrás de cada bomba Filtros de alta presión de caudal completo (100 μm) para bombas principales, instalados directamente detrás de cada bomba Less
Filtros: Filtros de caudal completo (10 μm) para completar el circuito de retorno Filtros de caudal completo (10 μm) para completar el circuito de retorno Less
Filtros: Filtros de caudal completo (10 μm) para el circuito de retorno de refrigeración Filtros de caudal completo (10 μm) para el circuito de retorno de refrigeración Less
Filtros: Filtros de presión (6 μm) para circuito del servo Filtros de presión (6 μm) para circuito del servo Less
Filtros: Filtro de aceite de la transmisión (40 μm) Filtro de aceite de la transmisión (40 μm) Less
Bombas principales 6 bombas de plato basculante variable 6 bombas de plato basculante variable Less
Presión máxima, accesorio 4495.0 lb/pulg² 310.0 bares Less
Presión máxima, giro: aceleración 4495.0 lb/pulg² 310.0 bares Less
Presión máxima, desplazamiento 4495.0 lb/pulg² 310.0 bares Less
Flujo de aceite de giro máximo 216.0 gal/min 783.0 L/min Less
Flujo de aceite total máximo 621.0 gal/min 2350.0 L/min Less
Presión máxima, giro: deceleración 5080.0 lb/pulg² 350.0 bares Less
Volumen total de aceite hidráulico 925.0 galones de EE. UU. 3500.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 740.0 galones de EE. UU. 2800.0 L Less

Área de servicio centralizada

Equipada con: Acoplamientos rápidos para: - Combustible diésel - Refrigerante del motor - Aceite de engranajes de la transmisión de la bomba - Aceite del motor (cárter de aceite) - Aceite hidráulico Acoplamientos rápidos para: - Combustible diésel - Refrigerante del motor - Aceite de engranajes de la transmisión de la bomba - Aceite del motor (cárter de aceite) - Aceite hidráulico Less
Equipada con: Enchufe de arranque de emergencia Cat Enchufe de arranque de emergencia Cat Less
Equipada con: Luz indicadora de depósito hidráulico lleno Luz indicadora de depósito hidráulico lleno Less
Características Área de servicio centralizada accesible desde el nivel del suelo. Área de servicio centralizada accesible desde el nivel del suelo. Less

Retropalas

Capacidad 1:1 15.7 yd3 12.0 m3 Less
Capacidad 2:1 13.8 yd3 10.6 m3 Less
Capacidad a ras 12.0 yd3 9.2 m3 Less
Anchura interior 9.84 pies 3000.0 mm Less
Densidad máxima de material (suelto) 1,8 t/m³ (3030 lb/yd³) 1,8 t/m³ (3030 lb/yd³) Less
N.° de dientes 6 6 Less
Sistema de dientes Sistema Cat C85 Sistema Cat C85 Less
Anchura total 11.32 pies 3450.0 mm Less
Tipo Cucharón para roca estándar Cucharón para roca estándar Less
Peso incluido paquete de desgaste estándar 27180.0 lb 12330.0 kg Less

Motor

Modelo de motor Cat® C32 ACERT™ Cat® C32 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 1043.0 hp 778.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1043.0 hp 778.0 kW Less

Cucharón

Capacidad estándar del cucharón - Retropala (colmada 1:1) 15.7 yd3 12.0 m3 Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga útil del cucharón 24.0 toneladas 22.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento 254.0 toneladas 230.0 toneladas métricas Less

Radio de acción

Profundidad máxima de excavación 26.57 pies 8.1 m Less
Alcance máximo de excavación 52.17 pies 15.9 m Less
Altura máxima de excavación 45.6 pies 13.9 m Less

Fuerzas de excavación

Fuerza de arranque máxima 146125.0 lb 650.0 kN Less
Máxima fuerza de arranque 164050.0 lb 730.0 kN Less

Vanguardista cabina del operador

Protege y ayuda a su activo más importante: el operador


Avanzado sistema hidráulico

Rendimiento fiable ofrecido por un sistema eficiente, limpio y de fácil mantenimiento


Sistema de refrigeración de aceite independiente

Refrigeración de aceite eficaz para una mayor vida útil de los componentes


Sistema de control electrónico

Trabaje con total confianza


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Mantenimiento sencillo para disfrutar de mayor tiempo de actividad


Servicio postventa

Óptimo servicio postventa


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Sistema de transmisión

Sistema sencillo y fiable con una asistencia fluida


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Sistema de giro

Diseño simplificado para una mayor eficacia


Tren de rodaje

Mayor vida útil de los componentes y máxima facilidad de mantenimiento


Cucharones y herramientas de ataque Cat

Mayor productividad, eficiencia operativa y facilidad de servicio


Estructuras de la máquina

Durabilidad integrada en la que puede confiar


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor


6020B Equipos optativos

SUPERESTRUCTURA
  • Paquete de opciones para climas fríos
  • Orificio de llenado rápido de lubricante

MOTOR
  • compatible con las Motor equivalente a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.

CABINA
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) redundante
  • Sistema de cámara
  • Preinstalación de Cat Minestar (Health, Fleet, Terrain y Detect)

TREN DE RODAJE
  • Kit de protección de tren de rodaje para terrenos irregulares, incluida placa de los bajos y protección de tuberías traseras

IMPLEMENTO
  • Luces de trabajo en la pluma

CUCHARONES
  • Retropala de 12,0 m3 (15,7 yd3) con paquete de desgaste abrasivo para densidad de 1,8 t/m3 (3030 lb/yd3)
  • Cucharones adicionales disponibles, en función de la aplicación, a través de su distribuidor Cat local