< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Conocemos los retos a los que se enfrenta, la importancia de la fiabilidad y la relación entre tiempo de funcionamiento y productividad. Por este motivo, nos esforzamos continuamente por producir las palas hidráulicas para minería más seguras, fiables y productivas posible. Con la variedad de carga útil más amplia que la de cualquier otro fabricante del sector, la capacidad de combinación óptima con nuestra popular línea de dúmperes para minería y el apoyo de nuestra excepcional red de distribuidores Cat, tenemos una posición privilegiada para trabajar con usted y ayudarle a lograr sus metas de productividad. Sabemos lo que le interesa. Fabricamos nuestras palas hidráulicas para minería pensando en usted. El motivo: en la minería, todos los días son cruciales y todas las cargas cuentan.

Datos generales

Unidades:
Potencia del motor: SAE J1995 Cummins K1500E - 1880 kW (2520 hp); Cummins QSK38 - 1880 kW (2520 hp) Cummins K1500E - 1880 kW (2520 hp); Cummins QSK38 - 1880 kW (2520 hp) Less
Capacidad del cucharón estándar Pala frontal (colmada 2:1) - 26,0 m3 (3,04 yd3); retropala (colmada 1:1) - 28,0 m3 (36,6 yd3) Pala frontal (colmada 2:1) - 26,0 m3 (3,04 yd3); retropala (colmada 1:1) - 28,0 m3 (36,6 yd3) Less
Peso de funcionamiento Pala frontal - 528 toneladas métricas (582 toneladas); retropala - 537 toneladas métricas (592 toneladas) Pala frontal - 528 toneladas métricas (582 toneladas); retropala - 537 toneladas métricas (592 toneladas) Less

Sistema hidráulico con sistema de gestión de bomba

Capacidad del depósito hidráulico: versión AC - aproximadamente 1320.0 galones de EE. UU. 5000.0 L Less
Capacidad del depósito hidráulico: versión diésel - aproximadamente 1450.0 galones de EE. UU. 5500.0 L Less
Bombas principales 4 bombas de pistones axiales y caudal variable 4 bombas de pistones axiales y caudal variable Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión AC 4 × 933 L/min (4 × 246 gal/min) 4 × 933 L/min (4 × 246 gal/min) Less
Bombas principales - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 4 × 912 L/min (4 × 241 gal/min) 4 × 912 L/min (4 × 241 gal/min) Less
Presión máxima, implemento 4350.0 lb/pulg² 300.0 bares Less
Presión máxima, bombas de giro 5080.0 lb/pulg² 350.0 bares Less
Presión máxima, desplazamiento 4930.0 lb/pulg² 340.0 bares Less
Bombas de giro - Versión AC 3 bombas de plato oscilante reversible 3 bombas de plato oscilante reversible Less
Bombas de giro - Versión diésel 4 bombas de plato oscilante reversible 4 bombas de plato oscilante reversible Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión AC 3 × 491 L/min (3 × 131 gal/min) 3 × 491 L/min (3 × 131 gal/min) Less
Bombas de giro - Flujo de aceite máximo - Versión diésel 4 × 351 L/min (4 × 93 gal/min) 4 × 351 L/min (4 × 93 gal/min) Less
Volumen total de aceite hidráulico - Versión AC - aproximadamente 1930.0 galones de EE. UU. 7300.0 L Less
Volumen total de aceite hidráulico - Versión diésel - aproximadamente 2060.0 galones de EE. UU. 7800.0 L Less

Enfriamiento del aceite hidráulico

Componentes Bombas de refrigeración de engranajes que suministran un volumen elevado de aceite a baja presión a los ventiladores y radiadores de aluminio Bombas de refrigeración de engranajes que suministran un volumen elevado de aceite a baja presión a los ventiladores y radiadores de aluminio Less
Diámetro de los ventiladores 4 × 1170 mm (4 × 46 pulg) 4 × 1170 mm (4 × 46 pulg) Less
Características Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Sistema de refrigeración completamente independiente de todos los circuitos principales, es decir, capacidad de refrigeración controlada disponible siempre que el motor está en funcionamiento Less
Características Velocidad del ventilador y flujo de aceite a los radiadores controlados termostáticamente Velocidad del ventilador y flujo de aceite a los radiadores controlados termostáticamente Less
Características Eficiencia de refrigeración extraordinariamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Eficiencia de refrigeración extraordinariamente alta para garantizar una temperatura óptima del aceite Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión AC 4 × 491 L/min (4 × 130 gal/min) 4 × 491 L/min (4 × 130 gal/min) Less
Flujo de aceite de las bombas de refrigeración: versión diésel 4 × 488 L/min (4 × 129 gal/min) 4 × 488 L/min (4 × 129 gal/min) Less

Cabina del operador

Características del sistema de control a bordo (BCS, Board Control System): Sistema electrónico de control y registro de datos para datos de servicio y signos vitales de motores, sistemas hidráulicos y sistemas de lubricación Sistema electrónico de control y registro de datos para datos de servicio y signos vitales de motores, sistemas hidráulicos y sistemas de lubricación Less
Componentes Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Asiento cómodo con amortiguación neumática y de ajuste múltiple con soporte lumbar, calefacción, cinturón de seguridad, reposacabezas y reposabrazos Less
Componentes Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado montado bajo el techo Less
Componentes Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Parabrisas con limpiaparabrisas/lavaparabrisas intermitente paralelo Less
Componentes Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Cristal de seguridad en todas las ventanas, cristal blindado para el parabrisas y ventanilla corredera lateral Less
Componentes FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina FOPS (protector contra rocas; aprobado según DIN ISO 3449) integrado en la estructura de la cabina Less
Componentes Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Asiento auxiliar plegable con cinturón de seguridad Less
Componentes Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Parasoles externos en las ventanillas laterales y traseras Less
Componentes Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Interruptor en el cojín del asiento para neutralizar automáticamente los controles hidráulicos cuando el operador abandona el asiento Less
Componentes Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Controles de la palanca tipo joystick integrados en las consolas del asiento de ajuste independiente Less
Componentes Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Panel de instrumentos robusto que incluye una gran pantalla de BCS en color con tecnología transflectiva Less
Componentes Asiento de rescate de emergencia Asiento de rescate de emergencia Less
Componentes Escalera emergencia montada en el bastidor en forma de "A" Escalera emergencia montada en el bastidor en forma de "A" Less
Componentes Acceso a la máquina mediante una escalera retráctil de accionamiento hidráulico Acceso a la máquina mediante una escalera retráctil de accionamiento hidráulico Less
Componentes Persianas en todas las ventanas Persianas en todas las ventanas Less
Dimensiones internas: altura 7.05 pies 2150.0 mm Less
Dimensiones internas: longitud 7.22 pies 2200.0 mm Less
Dimensiones internas: anchura 5.25 pies 1600.0 mm Less
Nivel visual del operador: aproximadamente 24.93 pies 7.6 m Less

Sistema de giro

Características Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la acumulación de suciedad entre el anillo de giro y la estructura principal Limpiadores de suciedad en el anillo de giro para evitar la acumulación de suciedad entre el anillo de giro y la estructura principal Less
Características Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Circuito de giro de bucle cerrado con control de par Less
Características Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de compensación Frenado hidráulico del movimiento de giro mediante control de compensación Less
Características Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Todas las pistas de rodadura y los engranajes internos del anillo giratorio reciben lubricación desde el sistema de lubricación central automático Less
Velocidad máxima de giro - Versión AC 4.0 Rev/min 4.0 Rev/min Less
Velocidad máxima de giro - Versión diésel 3.8 Rev/min 3.8 Rev/min Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Less
Mandos de rotación 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial 4 transmisiones planetarias compactas con motores de pistón axial Less
Anillo de giro Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Cojinete de rodillos de triple pista con engranajes internos sellados Less

Tren de rodaje

Rodillos inferiores (cada lado) 6 6 Less
Componentes Todas las superficies de funcionamiento de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conjuntos de soporte/eslabón así como áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón han sido endurecidas Todas las superficies de funcionamiento de ruedas cabillas, ruedas locas, rodillos y conjuntos de soporte/eslabón así como áreas de contacto de los dientes de la rueda cabilla y de los conjuntos de soporte/eslabón han sido endurecidas Less
Componentes Alarma de desplazamiento acústica Alarma de desplazamiento acústica Less
Componentes Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Conjuntos de soporte/eslabón combinados de garra doble fundida con bujes conectados mediante bulones totalmente flotantes y endurecidos Less
Componentes Rodillos inferiores conectados al sistema de lubricación automática Rodillos inferiores conectados al sistema de lubricación automática Less
Componentes Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Sistema tensor de cadena autoajustable totalmente hidráulico con acumulador de membrana Less
Componentes Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Válvula del retardador hidráulico automática para evitar exceso de velocidad cuesta abajo Less
Capacidad de subida de pendientes de las transmisiones de desplazamiento: máxima 50.0 % 50.0 % Less
Máxima fuerza de tracción 578900.0 lb 2576.0 kN Less
Frenos de estacionamiento Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Freno de discos múltiples sumergidos en aceite, aplicado por resorte/liberado hidráulicamente Less
Rodillos de soporte (cada lado) 2 y una placa antideslizante en medio 2 y una placa antideslizante en medio Less
Tacos de cadena (cada lado) 39 39 Less
Mandos de desplazamiento (cada lado) 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas 1 transmisión planetaria con 2 motores de pistón axial de dos etapas Less
Velocidad de desplazamiento: 1.ª fase (máx.) 0.99 mph 1.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento: 2.ª fase (máx.) 1.44 mph 2.3 km/h Less

Sistema de lubricación automática

Capacidad del contenedor de grasa 264.0 galones de EE. UU. 1000.0 L Less
Tipo Sistema de doble circuito con bombas de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Sistema de doble circuito con bombas de servicio pesado de accionamiento hidráulico y control de relé de tiempo electrónico para ajustar los tiempos de pausa/lubricación Less
Tipo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Fallos del sistema mostrados mediante el sistema de control a bordo Less
Tipo Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Filtros de engrase (200 μm) entre la estación de servicio y el contenedor así como instalados directamente detrás de la bomba de engrase Less
Tipo Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - Puntos de pivote del implemento, el cucharón y los cilindros - Rodillos inferiores del tren de rodaje Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - Puntos de pivote del implemento, el cucharón y los cilindros - Rodillos inferiores del tren de rodaje Less
Tipo Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - Pistas del cojinete de rodillos de giro - Dos piñones de engrase para los engranajes internos del anillo de giro Los siguientes elementos están conectados al sistema de lubricación: - Pistas del cojinete de rodillos de giro - Dos piñones de engrase para los engranajes internos del anillo de giro Less

Peso de funcionamiento

6050 FS: presión sobre el suelo 25,9 N/cm2 (37,5 lb/pulg²) 25,9 N/cm2 (37,5 lb/pulg²) Less
6050 FS: nota Otros tacos de cadena a petición del cliente Otros tacos de cadena a petición del cliente Less
6050 FS: peso de funcionamiento 1163150.0 lb 527600.0 kg Less
6050 FS: tacos de cadena estándar 4.59 pies 1400.0 mm Less
6050: presión sobre el suelo 26,3 N/cm2 (38,1 lb/pulg²) 26,3 N/cm2 (38,1 lb/pulg²) Less
6050: nota Otros tacos de cadena a petición del cliente Otros tacos de cadena a petición del cliente Less
6050: peso de funcionamiento 1183870.0 lb 537000.0 kg Less
6050: tacos de cadena estándar 4.59 pies 1400.0 mm Less

Sistema eléctrico (accionamiento diésel)

Alternadores 2 × 175 A cada unidad 2 × 175 A cada unidad Less
Baterías con instalación en serie/paralelo 6 × 210 Ah - 12 V cada una; 630 Ah - 24 V en total 6 × 210 Ah - 12 V cada una; 630 Ah - 24 V en total Less
Componentes Trece (13) luces de servicio LED Trece (13) luces de servicio LED Less
Componentes Relés de aislamiento de batería Relés de aislamiento de batería Less
Componentes Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Interruptores de parada de emergencia accesibles a nivel del suelo, en el módulo del motor y en la cabina del operador Less
Componentes Diez (10) proyectores de LED de alto brillo - Ocho (8) para la zona de trabajo - Dos (2) para el extremo trasero Diez (10) proyectores de LED de alto brillo - Ocho (8) para la zona de trabajo - Dos (2) para el extremo trasero Less
Componentes Dos (2) proyectores LED de acceso de alto brillo Dos (2) proyectores LED de acceso de alto brillo Less
Voltaje del sistema 24 V 24 V Less

Estación de servicio retráctil

Instalación Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Estación de servicio retráctil instalada debajo del módulo del motor y fácilmente accesible desde el suelo. Less

Motores diésel - Versión 1 - Cummins K1500E Tier 1

De aspiración Turboalimentado y postenfriado Turboalimentado y postenfriado Less
Calibre 6.25 pulg 159.0 mm Less
Componentes Separador de agua de gran capacidad adicional Separador de agua de gran capacidad adicional Less
Componentes Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Componentes Sistema de arranque con función de prelubricación Sistema de arranque con función de prelubricación Less
Componentes Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Less
Componentes Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Componentes Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Less
Componentes Control del motor microprocesado Control del motor microprocesado Less
Cilindrada 2300.0 pulg 3 37.8 L Less
Emisiones compatible con las normativa EPA Flex de EE. UU. compatible con las normativa EPA Flex de EE. UU. Less
Capacidad del depósito de combustible 2820.0 galones de EE. UU. 10700.0 L Less
Marca y modelo 2 Cummins K1500E 2 Cummins K1500E Less
Altitud máxima sin reducción - sobre el nivel del mar 8000.0 pies 2438.0 m Less
N.° de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.25 pulg 159.0 mm Less
Total potencia nominal bruta SAE J1995 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total SAE J1349 1880 kW 1800 min-1 (2520 hp 1800 min-1) 1880 kW 1800 min-1 (2520 hp 1800 min-1) Less

Motores diésel - Versión 2 - Cummins QSK38 Tier 2

De aspiración Turboalimentado y postenfriado Turboalimentado y postenfriado Less
Calibre 6.25 pulg 159.0 mm Less
Componentes Separador de agua de gran capacidad adicional Separador de agua de gran capacidad adicional Less
Componentes Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Ventilador del radiador de accionamiento hidráulico con velocidad del ventilador controlada electrónicamente Less
Componentes Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Eliminador con centrifugadora para filtración de aceite del motor Less
Componentes Sistema de arranque con función de prelubricación Sistema de arranque con función de prelubricación Less
Componentes Control del motor microprocesado Control del motor microprocesado Less
Componentes Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Filtros de aire de servicio pesado con evacuación automática de polvo Less
Componentes Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Filtro de combustible de dos etapas con separador de agua Less
Cilindrada 2300.0 pulg 3 37.8 L Less
Emisiones compatible con las normativa EPA Flex de EE. UU. compatible con las normativa EPA Flex de EE. UU. Less
Capacidad del depósito de combustible 2820.0 galones de EE. UU. 10700.0 L Less
Marca y modelo 2 Cummins QSK38 2 Cummins QSK38 Less
Altitud máxima sin reducción - sobre el nivel del mar 10500.0 pies 3200.0 m Less
N.° de cilindros (cada motor) 12 12 Less
Carrera 6.25 pulg 159.0 mm Less
Total potencia nominal bruta SAE J1995 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total ISO 3046/1 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) Less
Potencia nominal neta total SAE J1349 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) 1880 kW 1800 rev/min (2.520 hp 1800 rev/min) Less

Accesorios

Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes - Material de revestimiento especial que cubre las áreas de desgaste principales del interior y el exterior del cucharón - Refuerzos de reborde entre los dientes Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas - Limitador de volteo hacia atrás automático para evitar el derrame de materiales - Asistencia cinemática a las fuerzas hidráulicas Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección horizontal - Orientación automática del cucharón de ángulo constante en dirección vertical Less
Implemento de pala con cinemática TriPower única que garantiza las siguientes características principales: - Impulso de pluma constante en todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje - Impulso de pluma constante en todo el arco de elevación - Asistencia de fuerza de empuje Less
Tipo Orificio de inspección en las plumas Orificio de inspección en las plumas Less
Tipo Pasarelas con raíles en las plumas Pasarelas con raíles en las plumas Less
Tipo Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Descenso sin presión de pluma (FS y BH) y balancín (FS) mediante una válvula de flotador Less
Tipo Protecciones de los cilindros de la pala (FS) Protecciones de los cilindros de la pala (FS) Less
Tipo Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Procedimientos de soldadura que permiten la realización de contrasoldaduras internas (dobles soldaduras) siempre que sea posible Less
Tipo Disipación de tensión de plumas y balancines después de soldar Disipación de tensión de plumas y balancines después de soldar Less
Tipo Plumas y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con sólidas fundiciones de acero en las áreas de pivote Plumas y balancines resistentes a torsión con diseño de caja soldada de acero de alta resistencia con sólidas fundiciones de acero en las áreas de pivote Less
Todos los cucharones (FS y BH) están equipados con un paquete de desgaste compuesto de: - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores - Refuerzos de ala en los costados - Refuerzos de talón en los bordes inferiores Less
Tipo Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Paquetes antidesgaste especiales para materiales muy abrasivos bajo solicitud Less

Motor

Modelo de motor 2 Cummins K1500E o 2 Cummins QSK 38 2 Cummins K1500E o 2 Cummins QSK 38 Less
Potencia bruta: SAE J1995 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 2520.0 hp 1880.0 kW Less
Nota Transmisión eléctrica opcional disponible (1600 kW) en el modelo 6050 AC/6050 AC FS Transmisión eléctrica opcional disponible (1600 kW) en el modelo 6050 AC/6050 AC FS Less

Cucharón

Capacidad del cucharón - Retroexcavadora (colmada 1:1) 36.6 yd3 28.0 m3 Less
Capacidad del cucharón - Pala frontal (colmada 2:1) 34.0 yd3 26.0 m3 Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga útil del cucharón: retroexcavadora 55.0 toneladas 50.0 toneladas métricas Less
Carga útil del cucharón: pala frontal 52.0 toneladas 47.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: retroexcavadora 592.0 toneladas 537.0 toneladas métricas Less
Peso de funcionamiento: pala frontal 582.0 toneladas 528.0 toneladas métricas Less

Motor eléctrico: 6050 AC/6050 AC FS

Frecuencia 50 Hz (60 Hz previa petición) 50 Hz (60 Hz previa petición) Less
Salida 2146.0 hp 1600.0 kW Less
Corriente nominal EN 174 A (a 6,6 kV) 174 A (a 6,6 kV) Less
Revoluciones 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) 1500 rev/min (1800 rev/min a 60 Hz) Less
Corriente de arranque 350% de IN (197% de IN opcional) 350% de IN (197% de IN opcional) Less
Tipo Control de límite de potencia mediante un sistema de gestión de la bomba Control de límite de potencia mediante un sistema de gestión de la bomba Less
Tipo Motor de inducción de jaula de ardilla Motor de inducción de jaula de ardilla Less
Tipo Motor eléctrico hecho a medida con mayor separación entre el rotor y el estator para soportar las condiciones de trabajo minero más duras Motor eléctrico hecho a medida con mayor separación entre el rotor y el estator para soportar las condiciones de trabajo minero más duras Less
Voltaje 6,6 kV ± 10% (otros previa petición) 6,6 kV ± 10% (otros previa petición) Less

Sistemas de transmisión

Combinación equilibrada de potencia y eficiencia


Concepto de dos motores

Manténgase operativo de forma más constante


Sistema TriPower

Capacidad de excavación y factores de llenado del cucharón excelentes


Sistema hidráulico

Facilidad de servicio y mayor productividad


Sistema de refrigeración de aceite independiente

Refrigeración de aceite más eficaz para una mayor vida útil de los componentes


Sistema de gestión de la bomba

Aumento de la eficiencia, vida útil de los componentes y respuesta de control


Circuito de giro de bucle cerrado

Uso más eficiente de la energía y movimiento de elevación de la pluma más rápido durante el giro


Cabina del operador

Garantía de seguridad y comodidad para los operadores


Sistema de control electrónico

Trabaje con total confianza


Cat MineStar System y soluciones de tecnología

Evolución de la mina con una mayor seguridad y productividad


Eficiencia de transporte/carga

Desplazamiento de más material con la combinación adecuada


Estructuras y opciones de implemento frontal

Consolide su inversión con estructuras resistentes y duraderas


Sistema de giro

Mayor vida útil del componente para una mayor fiabilidad del sistema de giro


Tren de rodaje

Resistente y de larga duración


Seguridad

Diseñado con su seguridad como prioridad principal


Facilidad de servicio

Diseñado para retomar el trabajo rápidamente


Servicio postventa

Permanezca operativo con el servicio y la asistencia técnica de nuestra incomparable red mundial


Sostenibilidad

Exigencias estrictas para un futuro mejor


6050/6050 FS Equipos estándar

Implemento de pala TriPower

Sistema de refrigeración de aceite independiente

Alojamiento de la máquina amplio que permite pasar de un lado a otro

Sistema hidráulico de 5 circuitos

Servocontrol electrohidráulico

Sistema de control a bordo (BCS)

Control de par en circuito de giro de bucle cerrado

Sistema de lubricación central automático

Luces de trabajo LED

6050/6050 FS Equipos optativos

GENERAL
  • Pintura personalizada

SUPERESTRUCTURA
  • Grúa con servicio hidráulico en superestructura con motor auxiliar
  • Radiadores Mesabi en lugar de radiadores estándar
  • Ampliación del intervalo de cambio de aceite para el aceite del motor hasta 1000 horas
  • Ampliación del intervalo de cambio de aceite para el aceite del motor con sistema de quemado de aceite
  • Escalera de acceso plegable, ángulo de la escalera de, aproximadamente, 45°
  • Dos contenedores redondos para dos barriles estándar de 200 L (53 gal) (en lugar de contenedor de grasa de 1000 L [264 gal])
  • Llenado de contenedores redondos mediante estación de servicio
  • Diversas opciones para climas fríos

CABINA
  • Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado doble (redundante)
  • Calefacción de la cabina
  • Instrumentos adicionales
  • Sistema de control de la cámara

TREN DE RODAJE
  • Ancho de taco de cadena 1600 mm (5 pies 3 pulg) o 1800 mm (5 pies 11 pulg)
  • Placa de cubierta bajo la estructura (placa de los bajos)
  • Equipos opcionales adicionales disponibles a petición.