< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Caterpillar cuenta con una gama completa de cargadores forestales de montaje fijo para responder a una amplia serie de trabajos en aserraderos. Hay cuatro modelos disponibles con alimentación a bordo o remota. Las palas de montaje fijo de Caterpillar tienen los cables completamente preinstalados, están probadas y listas para la conexión eléctrica en el lugar de trabajo, e incluyen kits de instalación con las abrazaderas de montaje necesarias para el montaje en pedestales de hormigón o acero. Además, con el sistema de montaje de tacos elásticos, el trabajo diario será productivo y cómodo.

Dimensiones

Unidades:
Alcance máximo 36.0 pies 11.0 m Less

Especificaciones de funcionamiento

Longitud de la pluma recta 32.5 pies 9.9 m Less
Longitud de articulación de montaje de las pinzas 9.0 pulg 228.6 mm Less
Diámetro del cojinete de giro 54.0 pulg 1371.6 mm Less
Engranaje de corona de giro Exterior Exterior Less
Motor eléctrico 100.0 hp 74.0 kW Less
Suministro de potencia eléctrica 460 V: 60 Hz 460 V: 60 Hz Less
Peso de funcionamiento 18345.0 lb 8321.2 kg Less

Motor

Potencia bruta 100.0 hp 74.6 kW Less

Sistema hidráulico

Cilindros - Talón activo 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) Less
Cilindros - Principal 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) 152 mm x 102 mm (6 pulg x 4 pulg) Less
Cilindros - Pluma 178 mm x 102 mm (7 pulg x 4 pulg) 178 mm x 102 mm (7 pulg x 4 pulg) Less
Flujo hidráulico 170/204/61 L/min (45/54/16 gpm) 170/204/61 L/min (45/54/16 gpm) Less
Presión hidráulica - Girar 2500.0 lb/pulg² 17236.9 kPa Less
Presión hidráulica - Sistema 2500.0 lb/pulg² 17236.9 kPa Less
Velocidad de giro 7.0 Rev/min 7.0 Rev/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 125.0 galones 473.2 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 18545.0 lb 8411.9 kg Less

Puesto del operador

En las palas estándar con puesto del operador, los controles piloto hidráulicos tipo joystick y el pedal oscilante tipo balancín tienen un diseño ergonómico para facilitar el manejo y ofrecer una máxima capacidad de control para trabajos prolongados en aserraderos. El puesto del operador se ha diseñado con la comodidad como uno de los objetivos principales. Las cabinas espaciosas incluyen un asiento amplio de suspensión regulable con soporte lumbar. Los reposabrazos plegables se ajustan por completo para que las palancas tipo joystick queden al alcance del operador, que podrá manejarlas con más facilidad y verá así aumentado su rendimiento. Se proporciona una visibilidad excelente del área de trabajo gracias a las ventanillas grandes tintadas. Una gran claraboya Lexan de luna tintada permite visibilidad a través del techo. La protección delantera está destinada al operador. Esta protección basculante permite un rápido y fácil acceso para limpiar el parabrisas.


Sistema de montaje

El sistema de montaje de tacos elásticos incluye una serie de aisladores de caucho especiales en cada abrazadera de montaje que amortigua en dos direcciones. Un acumulador hidráulico adicional está integrado en el circuito del cilindro de la pluma principal para amortiguar aún más los impactos por la carga a máxima capacidad.


Componentes estancos

Los paneles de servicio eléctricos resistentes a la intemperie incluyen motores de arranque, controles, transformadores, disyuntores y bloques de fusibles.


Opciones para el motor

Los motores eléctricos oscilan en un rango de potencia de 75 a 100 hp, son totalmente estancos y están especificados para aplicaciones exigentes. Paquetes de cableado de suministro eléctrico para 440 V/60 Hz (EE. UU.) o 575 V/60 Hz (Canadá).


Opciones de longitud de pluma

Las opciones de pluma de servicio pesado incluyen longitudes desde los 7,6 m a los 10,9 m (25’ a 36’) para acomodar troncos de diversa longitud.


569 SM/EHC Equipos estándar

Suministro eléctrico del motor
  • Motor eléctrico, 74 kW (100 hp) a 1.800 rev/min
  • Suministro de potencia eléctrica de 460 V (60 Hz)
  • Cuatro (4) anillos colectores de alta tensión
  • Panel de servicio, capó NEMA 12
  • Mando hidráulico, transmisión directa a través de acoplamiento flexible
  • Sistema de arranque magnético en la línea
  • Montaje de sistema de suministro eléctrico en placa giratoria

Sistema hidráulico
  • Tres (3) bombas de engranajes en línea
  • Motor de giro de pistones radiales
  • Rotación continua
  • Controles electrohidráulicos (EHC)
  • Dos filtros de retorno de elemento doble (3 micras)
  • Indicadores de derivación de filtración
  • Boquillas de diagnóstico en la bomba para facilitar el mantenimiento

Plumas
  • Pluma recta de 9,9 m (32'6")
  • Articulación de montaje de las pinzas de 22,8 cm (9")

Estructural
  • Montaje en acero

569 SM/EHC Equipos optativos

Suministro de potencia eléctrica de 575 V (60 Hz)

Anillo colector de tensión baja auxiliar

Montaje de sistema de suministro eléctrico de arrastre remoto

Rotación limitada no continua

Calentador del depósito de aceite

Pluma de talón móvil de 10,2 m (33’6")

Pluma recta de 10,9 m (36')

Articulación de montaje de las pinzas de 30,5 cm (12")

Talón simple en "V"

Talón doble en "VV"

Montaje en hormigón

Montaje elevador de bastidor auxiliar de 30"