< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Sabemos que en lo que se refiere al equipo de manipulación de materiales, su éxito depende de la productividad y de unos costes de operación bajos. La MH3024 es una manipuladora de materiales diseñada específicamente para aplicaciones industriales y de reciclaje que requieran productos seguros, fiables y de calidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV Tier 4 Final/fase IV Less
Cilindrada 427.8 pulg3 7.01 L Less
Bruta máxima (ISO 14396) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) 129,4 kW (174 hp [176 hp/PS*]) Less
Máxima neta (ISO 9249/SAE J1349) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) 126 kW (169 hp [171 hp/PS*]) Less
Nota *Valores métricos. *Valores métricos. Less
Calibre 4.1 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.3 pulg 135.0 mm Less
Par máximo a 1400 rev/min 612.0 lbf-pie 830.0 N·m Less
Cilindros 6 en línea 6 en línea Less

Pesos

Peso de funcionamiento 22 330-27 000 kg (49 229-59 525 lb) 22 330-27 000 kg (49 229-59 525 lb) Less
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje MH y balancín recto 57651.0 lb 26150.0 kg Less
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje MH y balancín con extremo de caída 56813.0 lb 25770.0 kg Less
Con pluma MH (6800 mm/22'4"): tren de rodaje estándar y balancín recto 55601.0 lb 25220.0 kg Less
Balancines: recto (4800 mm/15'9") 2789.0 lb 1265.0 kg Less
Balancines: con extremo de caída (4900 mm/16'1") 1896.0 lb 860.0 kg Less
Balancines: con extremo de caída (5900 mm/19'4") 2381.0 lb 1080.0 kg Less
Hoja de empuje MH 1488.0 lb 675.0 kg Less
Nota *El peso de funcionamiento incluye neumáticos macizos, contrapeso opcional, tren de rodaje MH, depósito de combustible, operador e implemento, 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración. *El peso de funcionamiento incluye neumáticos macizos, contrapeso opcional, tren de rodaje MH, depósito de combustible, operador e implemento, 1400 kg (3086 lb). El peso varía en función de la configuración. Less
Contrapesos: estándar 9039.0 lb 4100.0 kg Less
Contrapesos: opcionales 11464.0 lb 5200.0 kg Less

Mecanismo de giro

Velocidad de giro 9.0 rev/min 9.0 rev/min Less
Par de giro máximo 43516.0 lbf-pie 59.0 kN·m Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 111.0 galones de EE. UU. 420.0 L Less
Sistema de refrigeración 12.3 galones de EE. UU. 46.9 L Less
Depósito de líquido de escape diésel 9.1 galones de EE. UU. 34.5 L Less
Capacidad del depósito hidráulico 52.8 galones de EE. UU. 200.0 L Less
Capacidad del sistema hidráulico 93.0 galones de EE. UU. 352.0 L Less

Tren de rodaje

Altura libre sobre el suelo (tren de rodaje MH) 12.8 pulg 325.0 mm Less
Ángulo del eje oscilante ±5 grados ±5 grados Less

Transmisión

Velocidad de desplazamiento máxima 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocidad de desplazamiento máxima (2ª velocidad) 16.0 mph 25.0 km/h Less
Velocidad de reducción (2ª velocidad) 7.5 mph 12.0 km/h Less
Grado de inclinación máximo (25 000 kg/55 115 lb) 60 % 60 % Less

Sistema hidráulico: presión máxima

Circuito del implemento: normal 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito del implemento: elevación pesada 5366.0 lb/pulg² 37000.0 kPa Less
Circuito de desplazamiento 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión media 3046.0 lb/pulg² 21000.0 kPa Less
Circuito auxiliar: presión alta 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Mecanismo de giro 4496.0 lb/pulg² 31000.0 kPa Less

Sistema hidráulico: caudal máximo

Circuito de desplazamiento/implemento 95.0 gal/min 359.0 L/min Less
Circuito auxiliar: presión alta 66.0 gal/min 250.0 L/min Less
Circuito auxiliar: presión media 13.0 gal/min 49.0 L/min Less
Mecanismo de giro 31.1 gal/min 118.0 L/min Less

Dimensiones máximas (aproximadas)

Altura de embarque máxima* 11.08 pies 3635.0 mm Less
Anchura de embarque máxima 9.83 pies 2990.0 mm Less
Nota *El balancín de 5900 mm (19'4") se debe desmontar para el transporte. *El balancín de 5900 mm (19'4") se debe desmontar para el transporte. Less

Rangos de trabajo – sin implemento: pluma MH (6800 mm/22'4"); longitud del balancín (4800 mm/15'9")

Altura máxima 40.75 pies 12425.0 mm Less
Alcance máximo 37.5 pies 11435.0 mm Less
Anchura máxima 6.0 pies 1820.0 mm Less

Rangos de trabajo – sin implemento: pluma MH (6800 mm/22'4"); longitud del balancín (4900 mm/16'1")

Altura máxima 41.0 pies 12505.0 mm Less
Alcance máximo 37.83 pies 11530.0 mm Less
Anchura máxima 6.25 pies 1920.0 mm Less

Rangos de trabajo – sin implemento: pluma MH (6800 mm/22'4"); longitud del balancín (5900 mm/19'4")

Altura máxima 43.67 pies 13300.0 mm Less
Alcance máximo 40.92 pies 12485.0 mm Less
Anchura máxima 9.58 pies 2925.0 mm Less

Rendimiento

  • Potente y eficiente: el Motor Cat® C7.1 ACERT™ cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. Tecnología de emisiones transparente: no requiere la intervención del operador ni detener la máquina para iniciar la regeneración.
  • Bomba de giro especializada: permite movimientos combinados más rápidos y suaves.
  • Sistema hidráulico mejorado: aporta mayor precisión y velocidad manteniendo el nivel de ahorro de combustible.

Eficiencia

  • Consumo de combustible: reducción de hasta un 10 %* sin ningún impacto en la productividad para abaratar los costes de operación.
  • Sistemas integrados de ahorro de combustible: eliminan los despilfarros con funciones como el control de régimen automático del motor, la parada del motor en vacío y el modo Eco mejorado.
  • Alta eficiencia de enfriamiento: ventilador axial que mantiene las temperaturas de trabajo y los costes bajos.
*Comparado con la serie D MH anterior.

Seguridad

  • Certificación "Blue Angel": niveles de vibraciones y ruido bajos.
  • Opciones para aplicaciones específicas: parabrisas más gruesos y con alta resistencia a impactos o resistentes a impactos que cumplen las normas EN356 P8B y P5A respectivamente. Un sistema de prefiltro instalado en la cabina reduce la entrada de polvo y la contaminación del aire.
  • Gran visibilidad: grandes áreas acristaladas, lámparas LED en todas las luces de trabajo y cámaras, y pantalla dividida que permite ver las imágenes de ambas cámaras.

Facilidad de manejo

  • Tecnologías integradas para su disfrute: funcionan de forma lógica y sencilla. Características como el bloqueo automático del freno y del eje, o el bloqueo automático de desplazamiento eliminan algunas de las tareas que antes tenía que realizar el operador.
  • Tecnologías inteligentes: ayudan a aumentar su productividad al tiempo que facilitan el trabajo. Pruebe la dirección con palancas tipo joystick o el sistema SmartBoom™ opcionales.
  • Nuestras cabinas son únicas: se trata de una cabina realmente a su medida en la que todo se pueden ajustar, desde el asiento hasta la asignación de los controles de las herramientas de trabajo en las palancas tipo joystick y el pedal.

Mantenimiento

  • Acceso a nivel del suelo: facilidad para alcanzar elementos de mantenimiento rutinarios como los filtros de combustible y de aceite del motor o las tomas de fluidos.
  • Mantenimiento reducido: funciones automáticas, como la bomba impelente eléctrica o el sistema de lubricación, además de intervalos de engrasado muy espaciados.

Versatilidad

  • Diferentes configuraciones: desde la flexible oferta de excavadoras hasta las soluciones especializadas para aplicaciones MH, como pluma MH, balancín recto o con extremo de caída y diversos trenes de rodaje, incluso una hoja de empuje frontal para satisfacer todas sus necesidades.
  • Varias opciones de paquetes de manipulación de residuos (WH, Waste Handling): el paquete de "malla fina" protege el capó de refrigeración del polvo e incluye un prefiltro de aire del motor. El ventilador reversible y la rejilla antivibraciones ajustables del paquete WH contribuyen a aumentar la protección.
  • Diversos implementos: para realizar todo tipo de trabajos, desde diversos tipos de garfios hasta el grupo electrógeno Cat de 15 kW.

Tecnología Cat Connect

  • El sistema Product Link™ conecta a los propietarios con sus equipos y proporciona acceso a datos de la máquina como su ubicación, horas de funcionamiento, consumo de combustible, tiempo de inactividad, eventos y códigos de diagnóstico.

Características clave

Ventajas que le ayudan a hacer su trabajo de manera eficiente y eficaz