120M2 AWD

< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La serie M2 continúa el legado de calidad establecido por las motoniveladoras Cat. El extenso programa de comprobaciones, combinado con las mejoras en el proceso de fabricación, permite a Caterpillar mejorar aún más sus niveles de calidad. El resultado final de este proceso de desarrollo es una motoniveladora con grandes avances tecnológicos, probado en situaciones reales y fabricado basándose en aplicaciones reales y en las necesidades reales de nuestros usuarios. Las motoniveladoras de la serie M2 cumplen los estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim/fase IIIB.

Motor

Unidades:
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 145.0 hp 108.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.31 pulg 135.0 mm Less
Régimen a la potencia nominal 2100 rev/min 2100 rev/min Less
Gama AWD: potencia neta 114-156 kW (153-209 hp) 114-156 kW (153-209 hp) Less
Gama AWD: potencia neta (sistema métrico) 114-156 kW (155-212 hp) 114-156 kW (155-212 hp) Less
Potencia base (en 1.ª velocidad): neta (sistema métrico) 147.0 hp 108.0 kW Less
Potencia base (todas las velocidades): neta 145.0 hp 108.0 kW Less
Emisiones Equivalentes a Tier 4 Interim/fase IIIB Equivalentes a Tier 4 Interim/fase IIIB Less
Climas cálidos, velocidad de giro del ventilador, de serie 1000 rev/min 1000 rev/min Less
Par máximo 693.0 lbf-pie 939.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 ° F 43.0 ° C Less
Reserva de par motor 45% 45% Less
Gama VHP Plus: potencia neta 108-141 kW (145-189 hp) 108-141 kW (145-189 hp) Less
Gama VHP Plus: potencia neta (sistema métrico) 108-141 kW (147-192 hp) 108-141 kW (147-192 hp) Less
VHP Plus, velocidad 1 hacia delante, neta 145.0 hp 108.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 2 hacia delante, neta 153.0 hp 114.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 3 hacia delante, neta 161.0 hp 120.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 4 hacia delante, neta 169.0 hp 126.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 5 hacia delante, neta 174.0 hp 130.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 6 hacia delante, neta 179.0 hp 134.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 7 hacia delante, neta 184.0 hp 137.0 kW Less
VHP Plus, velocidad 8 hacia delante, neta 189.0 hp 141.0 kW Less
Cilindrada 428.0 pulg3 7.01 L Less
Número de cilindros 6 6 Less
Altitud de reducción de potencia 10000.0 pies 3048.0 m Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1350 rev/min 1350 rev/min Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 500 rev/min 500 rev/min Less
Resistencia a altas temperaturas ambiente 122.0 ° F 50.0 ° C Less

Tren de potencia

Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás Less
Transmisión Transmisión directa, servotransmisión Transmisión directa, servotransmisión Less
Frenos, servicio Múltiples discos bañados en aceite Múltiples discos bañados en aceite Less
Frenos: servicio, área de superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos, estacionamiento Múltiples discos bañados en aceite Múltiples discos bañados en aceite Less
Frenos, secundarios Circuito doble Circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Paralelo Paralelo Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Caudal de la bomba 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del depósito 15.85 galones de EE. UU. 60.0 L Less
Presión de espera 609.0 lb/pulg² 4200.0 kPa Less

Especificaciones de funcionamiento

Velocidad máxima: avance 28.4 mph 45.7 km/h Less
Velocidad máxima - Marcha atrás 22.4 mph 36.1 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 24.3 pies 7.4 m Less
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1.ª marcha adelante 2.5 mph 4.0 km/h Less
2.ª marcha adelante 3.4 mph 5.4 km/h Less
3.ª marcha adelante 4.9 mph 7.8 km/h Less
4.ª marcha adelante 6.7 mph 10.8 km/h Less
5.ª marcha adelante 10.4 mph 16.8 km/h Less
6.ª marcha adelante 14.2 mph 22.8 km/h Less
7.ª marcha adelante 19.5 mph 31.4 km/h Less
8.ª marcha adelante 28.4 mph 45.7 km/h Less
1.ª marcha atrás 1.9 mph 3.1 km/h Less
2.ª marcha atrás 3.9 mph 5.9 km/h Less
3.ª marcha atrás 5.3 mph 8.5 km/h Less
4.ª marcha atrás 8.2 mph 13.2 km/h Less
5.ª marcha atrás 15.4 mph 24.8 km/h Less
6.ª marcha atrás 22.4 mph 36.1 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 100.0 galones de EE. UU. 378.0 L Less
Sistema de refrigeración 12.9 galones de EE. UU. 49.0 L Less
Sistema hidráulico – Depósito 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Aceite del motor 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Mandos finales/diferencial/transmisión 16.5 galones de EE. UU. 62.5 L Less
Caja tándem (cada una) 15.6 galones de EE. UU. 59.0 L Less
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 galones de EE. UU. 0.5 L Less
Carcasa del mando del círculo 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: anchura 3.0 pulg 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 pulg 1530.0 mm Less
Círculo: grosor del soporte de la hoja 1.4 pulg 35.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Estructura delantera del bastidor: altura 11.0 pulg 280.0 mm Less
Estructura delantera del bastidor: anchura 8.0 pulg 204.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.4 pulg 9.5 mm Less
Placa inferior/superior delantera: anchura 10.0 pulg 255.0 mm Less
Placa inferior/superior delantera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 22.5 pulg 572.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32° Less

Tándems

Altura 19.8 pulg 502.0 mm Less
Anchura 6.8 pulg 172.0 mm Less
Grosor del costado: interior 0.5 pulg 14.0 mm Less
Grosor del costado: exterior 0.6 pulg 16.0 mm Less
Paso de la cadena de accionamiento 1.8 pulg 44.5 mm Less
Separación del eje de las ruedas 59.5 pulg 1510.0 mm Less
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15° Less
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25° Less

Hoja vertedera

Anchura de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Hoja vertedera, altura 24.0 pulg 610.0 mm Less
Hoja vertedera, grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Espacio libre entre hoja y círculo 4.9 pulg 123.9 mm Less
Cuchilla: anchura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cuchilla de ataque: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Cantonera: anchura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina básica 23737.0 lb 10767.0 kg Less
Tracción en la hoja, masa bruta de la máquina máxima 44088.0 lb 19998.0 kg Less
Presión de la hoja bajada: masa bruta de la máquina básica 15030.0 lb 6818.0 kg Less
Presión de la hoja bajada: masa bruta de la máquina máxima 27235.0 lb 12354.0 kg Less

Alcance de la hoja

Desplazamiento central del círculo: derecha 25.8 pulg 656.0 mm Less
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.8 pulg 656.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26.0 pulg 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.1 pulg 510.0 mm Less
Ángulo máximo de la hoja 90° 90° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia adelante 40° 40° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás Less
Elevación máxima sobre el suelo 16.8 pulg 427.0 mm Less
Profundidad de corte máxima 28.3 pulg 720.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 75.0 pulg 1905.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 68.6 pulg 1742.0 mm Less

Ripper

Separación del portavástagos del ripper 21.0 pulg 534.0 mm Less
Profundidad de ripado: máxima 8.9 pulg 226.5 mm Less
Portavástagos del ripper 5 5 Less
Fuerza de penetración 17692.0 lb 8024.0 kg Less
Fuerza de palanca 5660.0 lb 2567.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 41.5 pulg 1053.0 mm Less

Escarificador

Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: portavástagos del escarificador 5/11 5/11 Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: profundidad de escarificación, máxima 18.4 pulg 467.0 mm Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: anchura de trabajo 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Frontal, tipo V: anchura de trabajo 47.4 pulg 1205.0 mm Less
Central, recta: profundidad de ripado, máxima 12.5 pulg 317.0 mm Less
Central, recta: separación del portavástagos del escarificador 4.4 pulg 111.0 mm Less
Central, recta: portavástagos del escarificador 17 17 Less
Central, recta: profundidad de escarificación, máxima 16.8 pulg 426.0 mm Less
Central, recta: anchura de trabajo 71.0 pulg 1800.0 mm Less
Central, en forma de V: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Central, en forma de V: portavástagos del escarificador 11 11 Less
Central, en forma de V: profundidad de escarificación, máxima 11.5 pulg 292.0 mm Less
Central, en forma de V: anchura de trabajo 46.6 pulg 1184.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento: con equipo típico 41859.0 lb 18987.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 33312.0 lb 15110.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo delantero 9777.0 lb 4435.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 27438.0 lb 12445.0 kg Less
Peso bruto de la máquina: máxima, total 48987.0 lb 22220.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 15675.0 lb 7110.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje delantero 11614.0 lb 5268.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje trasero 30244.0 lb 13719.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, total 37214.0 lb 16880.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, total 41859.0 lb 18987.0 kg Less

Normas

Frenos ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Emisiones

Nota Tier 4 Final de la EPA equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE Tier 4 Final de la EPA equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE Less

Neumáticos

Ajustes de las dimensiones de neumáticos 17.5 R25 (llanta de 14x25): altura hasta dimensiones 1, 2, 8, 9, 10 -0.8 pulg -20.0 mm Less
Ajustes de las dimensiones de neumáticos 17.5 R25 (llanta de 14x25): distancia desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina, dimensión 6 -0.6 pulg -15.0 mm Less
Ajustes de las dimensiones de neumáticos 17.5 R25 (llanta de 14x25): anchura hasta el eje central del neumático, dimensión 11 4.1 pulg 103.0 mm Less
Ajustes de las dimensiones de neumáticos 17.5 R25 (llanta de 14x25): anchura hasta neumáticos delanteros/traseros, dimensiones 12, 13 7.6 pulg 192.0 mm Less
Nota Los cambios en las dimensiones pueden variar según el tipo o marca y el inflado de los neumáticos. Los cambios en las dimensiones pueden variar según el tipo o marca y el inflado de los neumáticos. Less

Puesto del operador

Comodidad, productividad, tecnología avanzada


Mandos de dirección y de los implementos

Precisión y facilidad de manejo sin precedentes


Tecnología de emisiones

Soluciones fiables integradas


Motor

Potencia y fiabilidad


Tren de potencia

Máxima potencia a las ruedas


Estructuras y DCM

Mantenimiento sencillo y control preciso de la hoja


Sistemas "inteligentes" de la máquina

Diagnóstico avanzado


Tracción en todas las ruedas (AWD)

Mayor versatilidad de la máquina


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Implementos y accesorios

Equipe su máquina para el trabajo


Seguridad

Proteja su recurso más valioso


Servicio postventa

Servicio postventa mundial inigualable


Sostenibilidad

Teniendo en cuenta las futuras generaciones


120M2 AWD Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, diésel, con reducción automática de la potencia del motor y eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos, de disco bañado en aceite, cuatro ruedas, hidráulicos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, hidráulico, basculante
  • Bloqueo/desbloqueo del diferencial, automático
  • Sistema de vaciado ecológico, aceite del motor
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Motor C7.1 con tecnología ACERT, estándares de emisiones equivalentes a Tier 4 Interim y fase IIIB
  • Depósito de combustible, 378 L (100 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Freno de estacionamiento: de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Tracción en tándem
  • Servotransmisión por transmisión directa con 8 marchas de avance y 6 de retroceso
  • VHP Plus (potencia variable)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1125 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas hidráulicas eléctricas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación: mazo de cables de la cabina, software, válvulas hidráulicas eléctricas, refuerzos y soportes
  • Luces, de carretera montadas en el techo, de marcha atrás, de freno y traseras (LED)
  • Preinstalación de Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

CABINA DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas, ajustable electrónicamente
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Cenicero y encendedor
  • Sistema de información al operador Cat® Messenger
  • Indicador de bulón de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor nivel de máquina
  • Conjunto de indicadores (analógico): combustible, articulación, temperatura de refrigerante del motor, rev/min del motor, temperatura del aceite hidráulico, regeneración
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica que controla la elevación de la hoja izquierda/derecha con posición de flotación, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, desplazamiento central, inclinación de ruedas delanteras, articulación y dirección asistida
  • Palanca tipo joystick, reposabrazos regulables
  • Selección de marcha con palanca tipo joystick
  • Dirección asistida hidráulica con palanca tipo joystick
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces nocturnas de cabina
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada 70 dB(A)
  • Asiento, funda de tela, confort con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado: - Parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente - Lateral y trasero (3)

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 254 × 607 mm (10 × 24 pulg) está incluido en el precio y la masa de la máquina básica

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Acumuladores, freno, certificación doble
  • Pintura antirreflejos
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 x 16 mm (6 x 5/8 pulg) - Acero DH-2 curvado - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (3), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro: 6 zapatas, bandas de desgaste reemplazables
  • Válvulas hidráulicas eléctricas, tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - Acero DH-2 de 16 mm (5/8 pulg) - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo, implemento hidráulico (para circulación por carretera y servicio)
  • Hoja vertedera: 3658 x 610 x 22 mm (12 pies x 24 pulg x 7/8 pulg)
  • Montaje, accesorios del techo de la cabina
  • Bomba hidráulica, alta capacidad, 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador, acceso para limpieza (ambos lados con puertas abatibles)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Tomas S•O•SSM: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas
  • Enganche para remolque

120M2 AWD Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 280 amperios
  • Baterías: servicio extremo, 1400 CCA
  • Convertidor, comunicación (CB)
  • Luces: faros, carretera
  • Luces: faros, cruce
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, Plus
  • Luces: advertencia: baliza o estroboscópica
  • Luces: soporte para luz de alarma

PROTECCIONES
  • Guardabarros delanteros
  • Guardabarros traseros
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (capó)
  • Transmisión

CABINA DEL OPERADOR
  • Ventilador, antiescarcha, ventanilla trasera
  • Retrovisores, exteriores: calefactados, 24 V
  • Retrovisores, exteriores: montados
  • Prefiltro, sistema HVAC
  • Preinstalación de radio, AM/FM
  • Asiento, suspensión neumática, tela
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros

TREN DE POTENCIA
  • Tracción en todas las ruedas
  • Depósito de combustible, llenado rápido
  • Aceite, hidráulico, sintético biodegradable
  • Prefiltro, nieve
  • Motor de arranque, servicio pesado, 1.000 amperios
  • Transmisión, cambio automático

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Cámara de visión trasera
  • Cat Product Link 321SR
  • Sistema de vaciado ecológico, motor Wiggins
  • Guardabarros delanteros, tracción en todas las ruedas
  • Guardabarros traseros
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales para ripper trasero, hoja de empuje, hoja quitanieves y aspa quitanieves.
  • Bastidor con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Insonorización
  • Ayuda al arranque, éter

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE
  • Extensión de hoja, izquierda, 610 mm (2 pies)
  • Cuchillas de ataque, curvas
  • Cantoneras, revestimiento
  • Conjunto de elevación delantero, montaje
  • Conjunto de elevación delantero, mecánico
  • GraderBit, penetración estrecha y súper
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, paquete
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, montaje
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 610 x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7/8 pulg)
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 686 x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg)
  • Plancha de empuje, contrapeso
  • Ripper, montaje
  • Ripper trasero
  • Diente del ripper
  • Escarificador delantero
  • Configuración del equipo quitanieves
  • Paquete con preinstalación para un aspa quitanieves

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración de circulación por carretera europea