< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las motoniveladoras Cat de la serie M se han convertido en un referente del sector en cuanto a la eficiencia de funcionamiento y la productividad general. Desde la construcción de carreteras hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a aumentar la productividad. Proporciona comodidad y facilidad de servicio al operador sin precedentes que le ayudará a maximizar la rentabilidad de la inversión.

Motor

Unidades:
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 259.0 hp 193.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C11 ACERT™ VHP Cat® C11 ACERT™ VHP Less
Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Carrera 5.5 pulg 140.0 mm Less
Régimen a la potencia nominal 1800 rev/min 1800 rev/min Less
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) (sistema métrico) 262.0 hp 193.0 kW Less
Par máximo (VHP Plus, neto) 1049.0 lb-pie 1422.0 N·m Less
Reserva de par motor 21% 21% Less
Gama VHP Plus: potencia neta 193-221 kW (259-297 hp) 193-221 kW (259-297 hp) Less
Gama VHP Plus: potencia neta (sistema métrico) 193-221 kW (262-301 hp) 193-221 kW (262-301 hp) Less
Gama VHP: potencia neta 193-205 kW (259-275 hp) 193-205 kW (259-275 hp) Less
Gama VHP: potencia neta (métrica) 193-205 kW (262-279 hp) 193-205 kW (262-279 hp) Less
Cilindrada 677.0 pulg3 11.1 L Less
Número de cilindros 6 6 Less
Altitud de reducción de potencia 13000.0 pies 3962.0 m Less
Estándar: velocidad del ventilador; máxima 1450 rev/min 1450 rev/min Less
Estándar: velocidad del ventilador; mínima 550 rev/min 550 rev/min Less
Estándar: capacidad ambiental 109.0 ° F 43.0 ° C Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1650 rev/min 1650 rev/min Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 550 rev/min 550 rev/min Less
Resistencia a altas temperaturas ambiente 122.0 ° F 50.0 ° C Less

Tren de potencia

Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás Less
Transmisión Servotransmisión por transmisión directa con contraeje Servotransmisión por transmisión directa con contraeje Less
Frenos, servicio Accionamiento por aceite, disco en aceite Accionamiento por aceite, disco en aceite Less
Frenos: servicio, área de superficie 5347.0 pulg2 34500.0 cm2 Less
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle, liberado hidráulicamente Less
Frenos, secundarios Accionamiento por aceite, disco en aceite Accionamiento por aceite, disco en aceite Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado Detección de carga electrohidráulica de centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Caudal de la bomba 74.0 gal/min 280.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Presión de espera 450.0 lb/pulg² 3100.0 kPa Less

Especificaciones de funcionamiento

Velocidad máxima: avance 31.3 mph 50.4 km/h Less
Velocidad máxima - Marcha atrás 24.7 mph 39.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 25.92 pies 7.9 m Less
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 47,5° 47,5° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1.ª marcha adelante 2.7 mph 4.4 km/h Less
2.ª marcha adelante 3.7 mph 6.0 km/h Less
3.ª marcha adelante 5.4 mph 8.7 km/h Less
4.ª marcha adelante 7.4 mph 12.0 km/h Less
5.ª marcha adelante 11.5 mph 18.5 km/h Less
6.ª marcha adelante 15.6 mph 25.1 km/h Less
7.ª marcha adelante 21.5 mph 34.6 km/h Less
8.ª marcha adelante 31.3 mph 50.4 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.2 mph 3.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 4.0 mph 6.5 km/h Less
3.ª marcha atrás 5.9 mph 9.4 km/h Less
4.ª marcha atrás 9.1 mph 14.6 km/h Less
5.ª marcha atrás 17.0 mph 27.3 km/h Less
6.ª marcha atrás 24.7 mph 39.8 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 130.0 galones de EE. UU. 492.0 L Less
Sistema de refrigeración 12.3 galones de EE. UU. 46.5 L Less
Sistema hidráulico – Depósito 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Aceite del motor 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Mandos finales/diferencial/transmisión 23.5 galones de EE. UU. 89.0 L Less
Caja tándem (cada una) 28.0 galones de EE. UU. 106.0 L Less
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.2 galones de EE. UU. 0.9 L Less
Carcasa del mando del círculo 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: anchura 3.0 pulg 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 71.8 pulg 1822.0 mm Less
Círculo: grosor del soporte de la hoja 2.0 pulg 50.0 mm Less
Barra de tiro: altura 8.0 pulg 203.2 mm Less
Estructura delantera del bastidor: altura 16.0 pulg 406.4 mm Less
Estructura delantera del bastidor: grosor 0.6 pulg 15.9 mm Less
Estructura delantera del bastidor: anchura 12.0 pulg 304.8 mm Less
Eje delantero: altura al centro 25.2 pulg 640.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 17,1° 17,1° Less
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32° Less

Tándems

Altura 24.3 pulg 616.0 mm Less
Anchura 8.4 pulg 214.0 mm Less
Grosor del costado: interior 0.8 pulg 20.0 mm Less
Grosor del costado: exterior 0.8 pulg 20.0 mm Less
Paso de la cadena de accionamiento 24.2 pulg 57.0 mm Less
Separación del eje de las ruedas 65.0 pulg 1656.0 mm Less
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15° Less
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25° Less

Hoja vertedera

Anchura de la hoja 14.0 pies 4.3 m Less
Hoja vertedera, altura 27.0 pulg 688.0 mm Less
Hoja vertedera, grosor 1.0 pulg 25.0 mm Less
Radio del arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Espacio libre entre hoja y círculo 4.6 pulg 117.0 mm Less
Cuchilla: anchura 8.0 pulg 203.0 mm Less
Cuchilla de ataque: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Cantonera: anchura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tracción en la hoja: base 31123.0 lb 14117.0 kg Less
Tracción en la hoja: máxima 40460.0 lb 18352.0 kg Less
Presión hacia abajo: base 22318.0 lb 10123.0 kg Less
Presión hacia abajo: máxima 36734.0 lb 16662.0 kg Less
Hoja vertedera: anchura 14.0 pies 4.3 m Less
Anchura 14.0 pies 4.3 m Less

Alcance de la hoja

Desplazamiento central del círculo: derecha 20.5 pulg 520.0 mm Less
Desplazamiento central del círculo: izquierda 25.5 pulg 650.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 31.1 pulg 790.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 29.1 pulg 740.0 mm Less
Ángulo máximo de la hoja 65° 65° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia adelante 40° 40° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás Less
Elevación máxima sobre el suelo 16.5 pulg 419.0 mm Less
Profundidad de corte máxima 17.3 pulg 438.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 89.7 pulg 2279.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 85.4 pulg 2169.0 mm Less

Ripper

Profundidad de ripado: máxima 15.8 pulg 401.0 mm Less
Portavástagos del ripper 7 7 Less
Separación del portavástagos: mínima 15.0 pulg 373.0 mm Less
Separación del portavástagos: máxima 19.0 pulg 472.0 mm Less
Fuerza de penetración 27222.0 lb 12348.0 kg Less
Fuerza de palanca 28146.0 lb 12767.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 45.5 pulg 1156.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento: con equipo típico 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: con equipo típico 53738.0 lb 24375.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 44957.0 lb 20392.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo delantero 12648.0 lb 5737.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 34582.0 lb 15686.0 kg Less
Peso bruto de la máquina: máxima, total 65773.0 lb 29834.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 20816.0 lb 9442.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, total 47230.0 lb 21423.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje delantero 13704.0 lb 6216.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, eje trasero 40034.0 lb 18159.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: con equipo típico, total 53738.0 lb 24375.0 kg Less

Dimensiones

Altura: parte superior de la cabina Product Link (teléfono móvil) 148.0 pulg 3747.0 mm Less
Distancia: desde la placa de empuje hasta el ripper retraído 419.0 pulg 10632.0 mm Less
Altura: parte superior de la cabina 139.0 pulg 3535.0 mm Less
Distancia: desde el contrapeso hasta el ripper 429.0 pulg 10896.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos delanteros 110.0 pulg 2801.0 mm Less
Distancia: desde el eje delantero hasta la mitad del tándem 258.0 pulg 6559.0 mm Less
Distancia: desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina 368.0 pulg 9349.0 mm Less
Distancia: desde el eje delantero hasta la hoja vertedera 112.0 pulg 2840.0 mm Less
Distancia: entre los ejes del tándem 62.2 pulg 1656.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 110.0 pulg 2801.0 mm Less
Anchura: entre los centros de los neumáticos 93.1 pulg 2366.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 24.8 pulg 630.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 128.0 pulg 3245.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 112.0 pulg 2835.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo en el eje trasero 14.5 pulg 369.0 mm Less

Normas

Frenos ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3449 ISO 3471/ISO 3449 Less
Ruido ISO 6394/ISO 6395 ISO 6394/ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010:1992 ISO 5010:1992 Less

Potencia neta: VHP

Marcha: primera hacia adelante 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcha: segunda hacia adelante 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcha: tercera hacia adelante 270.0 hp 201.0 kW Less
Marcha: cuarta hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: quinta hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: sexta hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: séptima hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: octava hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: primera marcha atrás 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcha: segunda marcha atrás 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcha: tercera y sexta marcha atrás 270.0 hp 201.0 kW Less

Potencia neta: VHP Plus

Marcha: primera hacia adelante 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcha: segunda hacia adelante 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcha: tercera hacia adelante 270.0 hp 201.0 kW Less
Marcha: cuarta hacia adelante 275.0 hp 205.0 kW Less
Marcha: quinta hacia adelante 281.0 hp 209.0 kW Less
Marcha: sexta hacia adelante 286.0 hp 213.0 kW Less
Marcha: séptima hacia adelante 291.0 hp 217.0 kW Less
Marcha: octava hacia adelante 297.0 hp 221.0 kW Less
Marcha: primera marcha atrás 259.0 hp 193.0 kW Less
Marcha: segunda marcha atrás 265.0 hp 197.0 kW Less
Marcha: tercera y sexta marcha atrás 270.0 hp 201.0 kW Less

Puesto del operador

Comodidad y productividad


Mandos de dirección y de los implementos

Precisión y facilidad de manejo sin precedentes


Motor

Potencia y fiabilidad


Tren de potencia

Máxima potencia a las ruedas


Estructuras, barra de tiro, círculo y hoja vertedera

Mantenimiento sencillo y control preciso de la hoja


Sistema hidráulico

Control preciso y predecible


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


Sostenibilidad

Teniendo en cuenta las futuras generaciones


Implementos y accesorios

Equipe su máquina para el trabajo


14M Equipos estándar

CABINA DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas ajustables
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Sistema de información al operador Cat Messenger
  • Indicador de bulón de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor nivel de máquina
  • Conjunto de indicadores (analógicos) dentro de la cabina: articulación, temperatura del refrigerante del motor, rev/min del motor, combustible y temperatura del aceite hidráulico
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica para implementos, dirección y transmisión
  • Luces nocturnas de cabina
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS insonorizada
  • Asiento, funda de tela, confort con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado: - Parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente - Lateral y trasero (3)

TREN DE POTENCIA
  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, con eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos hidráulicos en cuatro ruedas
  • Diferencial con sistema de bloqueo/desbloqueo
  • Sistema de vaciado ecológico, aceite del motor
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Motor Cat C11 con tecnología ACERT
  • Parada del motor en vacío (EIS, Engine Idle Shutdown)
  • Sistema de ayuda al arranque con éter
  • Separador de combustible/agua
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Silenciador bajo el capó
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Servotransmisión por transmisión directa con 8 marchas de avance y 6 de retroceso
  • VHP (potencia variable)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 80 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1125 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible a nivel del suelo
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación: mazo de cables de la cabina, software, válvulas hidráulicas eléctricas, refuerzos y soportes
  • Luces de marcha atrás
  • Luces de carretera, montadas en el techo
  • Luces de parada y posición, LED
  • Preinstalación de Product Link

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Acumuladores de freno, dobles, certificados
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas de acero DH-2 curvadas: - 203 mm × 16 mm (8 pulg × 5/8 pulg) - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (3), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro – 6 zapatas con bandas antidesgaste sustituibles
  • Cantoneras: - Acero DH-2 de 16 mm (5/8 pulg) - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Depósito de combustible, 492 L (130 gal), con acceso a nivel del suelo
  • Protecciones, residuos, parte inferior
  • Protecciones, residuos de la central de servicio
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Sistema hidráulico básico con 8 mandos de los implementos
  • Sistema hidráulico con sensor de carga
  • Sistema de bloqueo hidráulico para circulación por carretera
  • Hoja vertedera: 4287 mm × 686 mm × 25 mm (14 pies × 27 pulg × 1 pulg), desplazamiento lateral e inclinación horizontal hidráulicos
  • Pintura que reduce el deslumbramiento: parte superior del bastidor delantero, cubierta trasera
  • Sistema de acceso para limpieza del radiador
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Tomas S•O•SSM: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas
  • Enganche para remolque

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • Descuento por neumáticos y llantas multipieza

14M Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 150 amperios
  • Baterías: servicio extremo, 1400 CCA
  • Convertidor, comunicación (CB)
  • Luces: 5 configuraciones de luces y luces de carretera traseras, hacia abajo
  • Luces: advertencia, LED estroboscópico
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

PROTECCIONES
  • Cubiertas, pantalla
  • Transmisión
  • Ruido

CABINA DEL OPERADOR
  • Radio Deluxe con CD, MP3 y tecnología Bluetooth
  • Ventilador, antiescarcha, ventanilla trasera
  • Bocina, neumática
  • Retrovisores, exteriores: calefactados, 24 V
  • Retrovisores, exteriores: montados
  • Prefiltro, sistema HVAC
  • Asiento, suspensión neumática, tela
  • Parasol
  • Limpiaparabrisas en cada lado
  • Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros

TREN DE POTENCIA
  • Desbloqueo/bloqueo automático del diferencial
  • Motor, potencia variable Plus (VHP Plus)
  • Depósito de combustible, llenado rápido
  • Prefiltro Sy-Klone
  • Transmisión, cambio automático

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Sistema de lubricación automática Lincoln
  • Sistema de lubricación automática Lincoln, ripper mejorado
  • Control de nivelación para pendientes transversales Cat
  • Cámara de visión trasera
  • Caterpillar Product Link 321SR
  • Compresor/depósito neumáticos
  • Guardabarros traseros
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240V
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales para ripper trasero, hoja de empuje, hoja quitanieves y aspa quitanieves.
  • Sistema de seguridad
  • Bastidor con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Insonorización

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE
  • Hoja de vertedera, 4877 mm × 686 mm × 25 mm (16 pies x 27 pulg x 1 pulg)
  • Cuchillas de ataque, curvas
  • Plancha de empuje, contrapeso
  • Ripper, montaje
  • Ripper trasero
  • Diente del ripper

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración del equipo quitanieves

CONFIGURACIONES DE NEUMÁTICOS OPCIONALES
  • Tamaño de llanta: 10 × 24; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 16.0R24
  • Tamaño de llanta: 17 × 25; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 20.5R25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para conocer el ancho, el tamaño y la marca específicos del neumático.