< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La serie M 3 aporta la tecnología de reducción de emisiones más reciente a las motoniveladoras más duraderas, productivas y cómodas del mercado. Desde la construcción de carreteras hasta su mantenimiento, las motoniveladoras de la serie M están diseñadas para ayudarle a aumentar la productividad. Durabilidad sobresaliente, comodidad sin precedentes para el operador y facilidad de servicio que le ayudarán a maximizar la rentabilidad de la inversión. Las motoniveladoras de la serie M 3 cumplen los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE.

Motor

Unidades:
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) 179.0 hp 133.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Régimen a la potencia nominal 2000 rev/min 2000 rev/min Less
AWD desactivado: potencia neta, 1.ª marcha de avance 189.0 hp 141.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 2.ª marcha de avance 200.0 hp 149.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 3.ª marcha de avance 210.0 hp 156.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 4.ª marcha de avance 215.0 hp 160.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 5.ª marcha de avance 220.0 hp 164.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 6.ª marcha de avance 225.0 hp 168.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 7.ª marcha de avance 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 8.ª marcha de avance 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 1.ª marcha atrás 179.0 hp 133.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 2.ª marcha atrás 189.0 hp 141.0 kW Less
AWD desactivado: potencia neta, 3.ª-6.ª marcha atrás 200.0 hp 149.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 1.ª marcha de avance 200.0 hp 149.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 2.ª marcha de avance 220.0 hp 164.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 3.ª marcha de avance 225.0 hp 168.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 4.ª marcha de avance 231.0 hp 172.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 5.ª marcha de avance 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 6.ª marcha de avance 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 7.ª marcha de avance 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 8.ª marcha de avance 252.0 hp 188.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 1.ª marcha atrás 179.0 hp 133.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 2.ª marcha atrás 189.0 hp 141.0 kW Less
AWD activado: potencia neta, 3.ª-6.ª marcha atrás 200.0 hp 149.0 kW Less
Gama AWD: potencia neta 141-188 kW (189-252 hp) 141-188 kW (189-252 hp) Less
Gama AWD: potencia neta (sistema métrico) 141-188 kW (192-255 hp) 141-188 kW (192-255 hp) Less
Potencia neta base (en 1.ª velocidad) (sistema métrico) 181.0 hp 133.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 1400 rev/min 1400 rev/min Less
Par máximo (AWD activado) 920.0 lb-pie 1247.0 N·m Less
Par máximo (VHP Plus) 840.0 lb-pie 1138.0 N·m Less
Capacidad estándar 109.0 ° F 43.0 ° C Less
Reserva de par motor 38 % 38 % Less
Gama VHP Plus: potencia neta 133-172 kW (179-231 hp) 133-172 kW (179-231 hp) Less
Gama VHP Plus: potencia neta (sistema métrico) 133-172 kW (181-234 hp) 133-172 kW (181-234 hp) Less
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha de avance 179.0 hp 133.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha de avance 189.0 hp 141.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 3.ª marcha de avance 200.0 hp 149.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 4.ª marcha de avance 210.0 hp 156.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 5.ª marcha de avance 215.0 hp 160.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 6.ª marcha de avance 220.0 hp 164.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 7.ª marcha de avance 225.0 hp 168.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 8.ª marcha de avance 231.0 hp 172.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 1.ª marcha atrás 179.0 hp 133.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 2.ª marcha atrás 189.0 hp 141.0 kW Less
VHP Plus: potencia neta, 3.ª-6.ª marcha atrás 200.0 hp 149.0 kW Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less
Número de cilindros 6 6 Less
Altitud de reducción de potencia 10000.0 pies 3050.0 m Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador, máxima 1550 rev/min 1550 rev/min Less
Alta temperatura ambiente: velocidad del ventilador; mínima 500 rev/min 500 rev/min Less
Resistencia a altas temperaturas ambiente 122.0 ° F 50.0 ° C Less

Tren de potencia

Marchas hacia adelante/atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás 8 velocidades de avance/6 de marcha atrás Less
Transmisión APECS, transmisión directa, servotransmisión APECS, transmisión directa, servotransmisión Less
Frenos, servicio Múltiples discos bañados en aceite Múltiples discos bañados en aceite Less
Frenos: servicio, área de superficie 3565.0 pulg2 23000.0 cm2 Less
Frenos, estacionamiento Múltiples discos bañados en aceite Múltiples discos bañados en aceite Less
Frenos, secundarios Circuito doble Circuito doble Less

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Paralelo Paralelo Less
Tipo de bomba Pistón variable Pistón variable Less
Caudal de la bomba 55.7 gal/min 210.0 L/min Less
Presión máxima del sistema 3500.0 lb/pulg² 24150.0 kPa Less
Capacidad del depósito 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Presión de espera 885.0 lb/pulg² 6100.0 kPa Less

Especificaciones de funcionamiento

Velocidad máxima: avance 29.0 mph 46.6 km/h Less
Velocidad máxima - Marcha atrás 23.0 mph 36.8 km/h Less
Radio de giro, neumáticos delanteros exteriores 25.59 pies 7.8 m Less
Ángulo de dirección: izquierda/derecha 50° 50° Less
Ángulo de articulación: izquierda/derecha 20° 20° Less
1.ª marcha adelante 2.5 mph 4.1 km/h Less
2.ª marcha adelante 3.4 mph 5.5 km/h Less
3.ª marcha adelante 5.0 mph 8.0 km/h Less
4.ª marcha adelante 6.9 mph 11.0 km/h Less
5.ª marcha adelante 10.6 mph 17.1 km/h Less
6.ª marcha adelante 14.5 mph 23.3 km/h Less
7.ª marcha adelante 19.9 mph 32.0 km/h Less
8.ª marcha adelante 29.0 mph 46.6 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.0 mph 3.2 km/h Less
2.ª marcha atrás 3.7 mph 6.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 5.4 mph 8.7 km/h Less
4.ª marcha atrás 8.4 mph 13.5 km/h Less
5.ª marcha atrás 15.7 mph 25.3 km/h Less
6.ª marcha atrás 23.0 mph 36.8 km/h Less

Llenado de servicio

Capacidad de combustible 104.0 galones de EE. UU. 394.0 L Less
Sistema de refrigeración 15.0 galones de EE. UU. 57.0 L Less
Sistema hidráulico - Total 26.4 galones de EE. UU. 100.0 L Less
Sistema hidráulico – Depósito 16.9 galones de EE. UU. 64.0 L Less
Fluido de escape diésel 5.8 galones de EE. UU. 22.0 L Less
Trans./Dif./Mandos finales 18.5 galones de EE. UU. 70.0 L Less
Aceite del motor 7.9 galones de EE. UU. 30.0 L Less
Caja tándem (cada una) 20.0 galones de EE. UU. 76.0 L Less
Caja del cojinete de punta de eje de rueda delantera 0.13 galones de EE. UU. 0.5 L Less
Carcasa del mando del círculo 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less

Bastidor

Barra de tiro: anchura 3.0 pulg 76.2 mm Less
Círculo: diámetro 60.2 pulg 1530.0 mm Less
Círculo: grosor del soporte de la hoja 1.6 pulg 40.0 mm Less
Barra de tiro: altura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Círculo: altura 5.4 pulg 138.0 mm Less
Estructura delantera del bastidor: altura 12.6 pulg 321.0 mm Less
Estructura delantera del bastidor: anchura 12.0 pulg 305.0 mm Less
Barra de tiro: grosor 0.5 pulg 12.7 mm Less
Placa inferior/superior delantera: anchura 12.0 pulg 305.0 mm Less
Placa inferior/superior delantera: grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Eje delantero: altura al centro 23.5 pulg 596.0 mm Less
Eje delantero: inclinación de las ruedas izquierda/derecha 18° 18° Less
Eje delantero: oscilación total a cada lado 32° 32° Less

Tándems

Altura 19.9 pulg 506.0 mm Less
Anchura 7.9 pulg 201.0 mm Less
Grosor del costado: interior 0.63 pulg 16.0 mm Less
Grosor del costado: exterior 0.71 pulg 18.0 mm Less
Paso de la cadena de accionamiento 2.0 pulg 50.8 mm Less
Separación del eje de las ruedas 60.0 pulg 1523.0 mm Less
Oscilación del tándem: hacia arriba y adelante 15° 15° Less
Oscilación del tándem: hacia abajo y adelante 25° 25° Less

Hoja vertedera

Anchura de la hoja 12.0 pies 3.7 m Less
Hoja vertedera, altura 24.0 pulg 610.0 mm Less
Hoja vertedera, grosor 0.87 pulg 22.0 mm Less
Radio del arco 16.3 pulg 413.0 mm Less
Espacio libre entre hoja y círculo 6.5 pulg 166.0 mm Less
Cuchilla: anchura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cuchilla de ataque: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Cantonera: anchura 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cantonera: grosor 0.6 pulg 16.0 mm Less
Tracción en la hoja: masa bruta de la máquina base (AWD) 35649.0 lb 16170.0 kg Less
Tracción en la hoja: masa bruta de la máquina máxima (AWD) 49630.0 lb 22512.0 kg Less
Presión de la hoja de empuje bajada: masa bruta de la máquina base (AWD) 17970.0 lb 8151.0 kg Less
Presión de la hoja de empuje bajada: masa bruta de la máquina máxima (AWD) 29309.0 lb 13294.0 kg Less
Anchura de la hoja vertedera 12.0 pies 3.7 m Less

Alcance de la hoja

Desplazamiento central del círculo: derecha 28.7 pulg 728.0 mm Less
Desplazamiento central del círculo: izquierda 27.4 pulg 695.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: derecha 26.0 pulg 660.0 mm Less
Desplazamiento lateral de la hoja vertedera: izquierda 20.1 pulg 510.0 mm Less
Ángulo máximo de la hoja 90° 90° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia adelante 40° 40° Less
Variación del ángulo de ataque de la hoja: hacia atrás Less
Elevación máxima sobre el suelo 18.9 pulg 480.0 mm Less
Profundidad de corte máxima 28.1 pulg 715.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: derecha 77.9 pulg 1978.0 mm Less
Alcance máximo sobre el arcén desde el borde exterior de los neumáticos: izquierda 70.5 pulg 1790.0 mm Less

Ripper

Separación del portavástagos del ripper 21.0 pulg 533.0 mm Less
Profundidad de ripado: máxima 16.8 pulg 426.0 mm Less
Portavástagos del ripper 5 5 Less
Fuerza de penetración 20812.0 lb 9440.0 kg Less
Fuerza de palanca 27794.0 lb 12607.0 kg Less
Aumento de la longitud de la máquina, con el portadientes levantado 40.6 pulg 1031.0 mm Less

Escarificador

Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: portavástagos del escarificador 5/11 5/11 Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: profundidad de escarificación, máxima 18.4 pulg 467.0 mm Less
Frontal, en forma de V, 5 u 11 dientes: anchura de trabajo 40.6 pulg 1031.0 mm Less
Frontal, tipo V: anchura de trabajo 47.4 pulg 1205.0 mm Less
Central, en forma de V: separación del portavástagos del escarificador 4.6 pulg 116.0 mm Less
Central, en forma de V: portavástagos del escarificador 11 11 Less
Central, en forma de V: profundidad de escarificación, máxima 11.5 pulg 292.0 mm Less
Central, en forma de V: anchura de trabajo 46.6 pulg 1184.0 mm Less
Trasera: profundidad de escarificación, máxima 16.8 pulg 426.0 mm Less
Trasero: anchura de trabajo 84.0 pulg 2133.0 mm Less
Trasero: portavástagos del escarificador 9 9 Less
Trasera: separación del portavástagos del escarificador 10.5 pulg 267.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento: con equipo típico 44614.0 lb 20236.0 kg Less

Pesos: AWD

Peso bruto del vehículo: base, ángulo delantero 10469.0 lb 4749.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, ángulo trasero 29140.0 lb 13217.0 kg Less
Peso bruto del vehículo: base, total 39609.0 lb 17966.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje delantero 17075.0 lb 7745.0 kg Less
Masa bruta de la máquina: máxima, eje trasero 38069.0 lb 17268.0 kg Less
Peso bruto de la máquina: máxima, total 55144.0 lb 25013.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje delantero 13107.0 lb 5945.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, eje trasero 31507.0 lb 14291.0 kg Less
Peso de funcionamiento, con equipo típico, total 44614.0 lb 20236.0 kg Less

Dimensiones

Altura: parte superior de la cabina 130.0 pulg 3308.0 mm Less
Distancia: desde el contrapeso hasta el ripper 399.0 pulg 10136.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos delanteros 98.9 pulg 2511.0 mm Less
Distancia: desde el eje delantero hasta la mitad del tándem 241.0 pulg 6123.0 mm Less
Distancia: desde los neumáticos delanteros hasta la parte trasera de la máquina 351.0 pulg 8912.0 mm Less
Distancia: desde el eje delantero hasta la hoja vertedera 100.0 pulg 2552.0 mm Less
Distancia: entre los ejes del tándem 60.0 pulg 1523.0 mm Less
Anchura: exterior de los neumáticos traseros 98.9 pulg 2511.0 mm Less
Anchura: entre los centros de los neumáticos 84.3 pulg 2140.0 mm Less
Altura: centro del eje delantero 23.5 pulg 596.0 mm Less
Altura hasta el tubo de escape vertical 128.0 pulg 3256.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de los cilindros 120.0 pulg 3040.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo en el eje trasero 13.3 pulg 339.0 mm Less

Normas

Frenos ISO 3450 ISO 3450 Less
ROPS/FOPS ISO 3471/ISO 3499 ISO 3471/ISO 3499 Less
Ruido ISO 6394; ISO 6395 ISO 6394; ISO 6395 Less
Dirección ISO 5010 ISO 5010 Less

Puesto del operador

Comodidad, productividad, tecnología avanzada


Mandos de la máquina y de los implementos

Precisión y facilidad de manejo sin precedentes


Motor

Potencia y fiabilidad


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Tren de potencia

Máxima potencia a las ruedas


Estructuras, barra de tiro, círculo y hoja vertedera

Mantenimiento sencillo y control preciso de la hoja


Sistema hidráulico

Control avanzado de la máquina


Tracción en todas las ruedas (AWD, All Wheel Drive)

Mayor versatilidad de la máquina


Tecnologías integradas

Control, gestión y mejora de las operaciones en el lugar de trabajo


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Implementos y accesorios

Equipe su máquina para el trabajo


Sistemas de la máquina inteligentes

Diagnóstico avanzado


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


Sostenibilidad

Teniendo en cuenta las futuras generaciones


12M3 AWD Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Filtro de aire, dos etapas, tipo seco, diésel, con reducción automática de la potencia del motor y eyector de polvo automático, indicador de servicio a través de Cat Messenger
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Correa, serpentina, tensor automático
  • Frenos, de disco bañado en aceite, cuatro ruedas, hidráulicos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, hidráulico, basculante
  • Depósito de fluido de escape diésel, 22 L (5,8 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Bloqueo/desbloqueo del diferencial, automático
  • Sistema de vaciado ecológico, aceite del motor
  • Modo económico
  • Protección electrónica de sobrevelocidad del motor
  • Motor C9.3 con tecnología ACERT, estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE.
  • Depósito de combustible, 394 L (104 gal), acceso a nivel del suelo y drenaje de los sedimentos
  • Freno de estacionamiento de discos múltiples, sellado, refrigerado por aceite
  • Bomba de cebado, combustible
  • Eje trasero, modular
  • Drenaje de los sedimentos, depósito de combustible
  • Tracción en tándem
  • Transmisión, 8F/6R, servotransmisión, transmisión directa, estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 150 amperios, sellado
  • Baterías, no requieren mantenimiento, servicio pesado, 1125 CCA
  • Panel del disyuntor, accesible a nivel del suelo
  • Mazo de cables de la cabina y válvulas hidráulicas eléctricas
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Preinstalación para sistema de control de nivelación: mazo de cables de la cabina, software, válvulas hidráulicas eléctricas, refuerzos y soportes
  • Luces, de carretera montadas en el techo, de marcha atrás, de freno y traseras (LED)
  • Product Link
  • Motor de arranque eléctrico

CABINA DEL OPERADOR
  • Acelerador
  • Aire acondicionado con calefacción
  • Reposabrazos y reposamuñecas, ajustable electrónicamente
  • Articulación, retorno al centro automático
  • Sistema de información al operador Cat Messenger
  • Indicador de bulón de desplazamiento central
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Pantalla, velocidad y marcha digital
  • Puertas, lados izquierdo y derecho con limpiaparabrisas
  • Medidor nivel de máquina
  • Conjunto de indicadores (analógico): combustible, articulación, temperatura de refrigerante del motor, rev/min del motor, temperatura del aceite hidráulico, regeneración, DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel)
  • Horómetro digital
  • Palanca tipo joystick hidráulica que controla la elevación de la hoja izquierda/derecha con posición de flotación, mando del círculo, punta y desplazamiento lateral de la hoja, desplazamiento central, inclinación de ruedas delanteras, articulación y dirección asistida
  • Palanca tipo joystick, reposabrazos regulables
  • Selección de marcha con palanca tipo joystick
  • Dirección asistida hidráulica con palanca tipo joystick
  • Escalerillas, cabina, lados izquierdo y derecho
  • Luces nocturnas de cabina
  • Retrovisor, interior, gran angular
  • Enchufe, 12 V
  • Preinstalación de radio, entretenimiento
  • Cabina ROPS, insonorizada 70 dB(A)
  • Asiento, funda de tela, confort con suspensión
  • Cinturón de seguridad retráctil de 76 mm (3 pulg) de anchura
  • Área de almacenamiento para nevera/termo
  • Control del acelerador electrónico
  • Ventanillas de vidrio laminado: - parabrisas delantero fijo con limpiaparabrisas intermitente - puerta con limpiaparabrisas intermitentes (3)
  • Ventanas de vidrio templado: - limpiaparabrisas izquierdo y derecho - limpiaparabrisas trasero intermitente

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

NEUMÁTICOS, LLANTAS Y RUEDAS
  • El descuento parcial para neumáticos en llantas multipieza de 254 × 607 mm (10 × 24 pulg) está incluido en el precio y la masa de la máquina básica

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Acumuladores, freno, certificación doble
  • Pintura antirreflejos
  • Paragolpes, trasero, integrado con gancho
  • Manual de piezas en CD-ROM
  • Embrague, deslizante del mando del círculo
  • Cuchillas: - 152 x 16 mm (6 x 5/8 pulg) - Acero DH-2 curvado - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Puertas (3), compartimento del motor, bloqueo
  • Barra de tiro: 6 zapatas, bandas de desgaste reemplazables
  • Válvulas hidráulicas eléctricas, tuberías hidráulicas para 8 funciones básicas
  • Cantoneras: - Acero DH-2 de 16 mm (5/8 pulg) - Pernos de montaje de 19 mm (3/4 pulg)
  • Comprobación de líquido, nivel del suelo
  • Bastidor, articulado, con bloqueo de seguridad
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Martillo (salida de emergencia)
  • Bocina eléctrica
  • Tuberías hidráulicas para funciones básicas
  • Bloqueo, implemento hidráulico (para circulación por carretera y servicio)
  • Hoja vertedera
  • Montaje, accesorios del techo de la cabina
  • Bomba hidráulica, alta capacidad, 98 cm³ (6 pulg³)
  • Radiador, acceso para limpieza (ambos lados con puertas abatibles)
  • Dirección secundaria
  • Facilidad de servicio, lado izquierdo
  • Orificios S•O•SSM: motor, sistema hidráulico, transmisión, refrigerante, combustible
  • Pasarela/protecciones dobles
  • Caja de herramientas

12M3 AWD Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 280 amperios
  • Baterías: servicio extremo, 1400 CCA
  • Luces: faros, carretera
  • Luces: faros, cruce
  • Luces: luces de trabajo, básicas
  • Luces: luces de trabajo, Plus
  • Luces: advertencia: baliza o estroboscópica
  • Luces: soporte para luz de alarma

PROTECCIONES
  • Protección de la articulación
  • Guardabarros delanteros, tracción en todas las ruedas
  • Guardabarros traseros
  • Protección del eje delantero
  • Insonorización (inferior)
  • Insonorización (capó)
  • Transmisión

CABINA DEL OPERADOR
  • Retrovisores, exteriores: calefactados, 24 V
  • Retrovisores, exteriores: montados
  • Configuración Comfort Plus
  • Comodidad Comfort Premium

TREN DE POTENCIA
  • Prefiltro, nieve
  • Motor de arranque, servicio en condiciones extremas, 1000 amperios
  • Transmisión, cambio automático

OTROS ACCESORIOS
  • AccuGrade ARO
  • Control de nivel y de la pendiente transversal integrado
  • Acumuladores, elevación de la cuchilla
  • Cámara de visión trasera
  • Cat Product Link 321SR
  • Cat Product Link 522
  • Sistema de vaciado ecológico, motor Wiggins
  • Calentador, refrigerante del motor: 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor: 240 V
  • Hay servicios hidráulicos disponibles con una o más válvulas hidráulicas adicionales para ripper trasero, hoja de empuje, hoja quitanieves y aspa quitanieves.
  • Bastidor con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Ayuda al arranque, éter

IMPLEMENTOS/HERRAMIENTAS DE ATAQUE
  • Extensión de hoja, izquierda, 610 mm (2 pies)
  • Extensión de hoja, derecha, 610 mm (2 pies)
  • Contrapeso
  • Cuchillas de ataque, curvas
  • Cantoneras, revestimiento
  • Conjunto de elevación delantero, montaje
  • Conjunto de elevación delantero, mecánico
  • GraderBit, penetración estrecha y súper
  • Escarificador montado en el centro de la máquina, paquete
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 610 x 22 mm (14 pies x 24 pulg x 7/8 pulg)
  • Hoja vertedera: 4267 mm x 686 x 25 mm (14 pies x 27 pulg x 1 pulg)
  • Plancha de empuje
  • Ripper trasero
  • Diente del ripper
  • Escarificador delantero
  • Configuración del equipo quitanieves
  • Paquete con preinstalación para un aspa quitanieves
  • Enganche para remolque

CONFIGURACIONES DE LA MÁQUINA
  • Configuración canadiense
  • Configuración europea
  • Configuración de circulación por carretera TUV

CONFIGURACIONES DE NEUMÁTICOS OPCIONALES
  • Tamaño de llanta: 9 × 24; conjunto de ruedas: de una sola pieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de llanta: 13 × 25; conjunto de ruedas: de una sola pieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de llanta: 10 × 24; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 14.0R24
  • Tamaño de llanta: 10 × 24; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 14.0-24
  • Tamaño de llanta: 14 × 25; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 17.5R25
  • Tamaño de llanta: 14 × 25; conjunto de ruedas: multipieza; neumáticos: 17.5-25
  • Nota: Consulte a su distribuidor para conocer el ancho, el tamaño y la marca específicos del neumático.