< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Diseñado para ser cómodo y productivo, fabricado para durar.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Motor Cat® 3512C HD Motor Cat® 3512C HD Less
Potencia bruta: SAE J1995 1450.0 hp 1082.0 kW Less
Potencia nominal 1450.0 hp 1082.0 kW Less
Potencia neta - Cat 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta - 80/1269/EEC 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Reserva de par motor 23.0 % 23.0 % Less
Calibre 6.7 pulg 170.0 mm Less
Carrera 8.4 pulg 215.0 mm Less
Cilindrada 3573.6 pulg 3 58.56 L Less
Potencia neta 1348.0 hp 1005.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 1348.0 hp 1005.0 kW Less

Pesos: aproximados

Peso de funcionamiento bruto de la máquina (GMW) 550000.0 lb 249476.0 kg Less
Intervalo del peso de la caja 20 831 - 30 623 kg 45 924 - 67 512 lb 20 831 - 30 623 kg 45 924 - 67 512 lb Less
Intervalo del peso de funcionamiento máximo/mínimo del chasis (OCW) 83 304 - 84 668 kg 183 654 - 186 661 lb 83 304 - 84 668 kg 183 654 - 186 661 lb Less
Intervalo del peso de funcionamiento máximo/mínimo del chasis vacío (EOMW) 106 218 - 117 597 kg 234 170 - 259 257 lb 106 218 - 117 597 kg 234 170 - 259 257 lb Less

Especificaciones de funcionamiento

Velocidad máxima: con carga 34.0 mph 54.8 km/h Less
Ángulo de dirección 36.0 Grados 36.0 Grados Less
Espacio libre de la máquina, diámetro de giro 108.9 pies 33.2 m Less
Carga útil ideal máxima 157.0 toneladas 143.0 toneladas métricas Less
Carga útil ideal mínima 144.0 toneladas 131.0 toneladas métricas Less
Carga útil ideal (doble declive)* 146.0 toneladas 133.0 toneladas métricas Less
Radio de giro: delantero 97.7 pies 29.8 m Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 2,10:1 2,10:1 Less
Relación de desmultiplicación planetaria 10,83:1 10,83:1 Less
Relación de reducción total 22,75:1 22,75:1 Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 7.5 mph 12.1 km/h Less
2.ª marcha de avance 10.2 mph 16.3 km/h Less
3.ª marcha de avance 13.8 mph 22.2 km/h Less
4.ª marcha de avance 18.6 mph 29.9 km/h Less
5.ª marcha de avance 25.2 mph 40.6 km/h Less
6.ª marcha de avance 34.0 mph 54.8 km/h Less
Marcha atrás 6.8 mph 11.0 km/h Less

Suspensión

Carrera del cilindro efectiva: delantera 12.1 pulg 306.5 mm Less
Carrera del cilindro efectiva: trasera 6.5 pulg 165.0 mm Less

Elevación de la caja

Caudal de la bomba: vacío alto 198.0 gal/min 750.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2500.0 lb/pulg² 17238.0 kPa Less
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 15.2 Segundos 15.2 Segundos Less
Tiempo de descenso de la caja: flotación 16.2 Segundos 16.2 Segundos Less
Disminución de potencia de la caja: vacío alto 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less
Tiempo de descenso de la caja: vacío alto 15.9 Segundos 15.9 Segundos Less

Frenos

Superficie de frenado: trasera 13908.0 pulg2 89729.0 cm2 Less
Normas SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 SAE J1473 OCT90 ISO 3450-1985 Less
Superficie de frenado: delantera 9497.0 pulg2 61270.0 cm2 Less

Distribuciones de los pesos - Aproximados

Eje delantero: vacío* 45-46 % 45-46 % Less
Eje delantero: con carga (ideal) 33.0 % 33.0 % Less
Eje trasero: vacío* 54-55 % 54-55 % Less
Eje trasero: con carga (ideal) 67.0 % 67.0 % Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible (estándar) 500.0 galones 1893.0 L Less
Sistema de refrigeración 100.0 galones 379.0 L Less
Cárter 54.0 galones 204.0 L Less
Depósito de la dirección 24.0 galones 90.0 L Less
Sistema de dirección (incluye el depósito) 31.0 galones 117.0 L Less
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 89.0 galones 337.0 L Less
Sistema de frenos/sistema de elevación (incluye el depósito) 169.0 galones 641.0 L Less
Diferencial y mandos finales 115.0 galones 436.0 L Less
Convertidor de par/sistema de transmisión (incluye cárter) 65.51 galones 248.0 L Less

Neumáticos

Neumáticos estándar 33.00-R51 (E3 y E4) 33.00-R51 (E3 y E4) Less

ROPS

Normas de ROPS SAE J1040 ABR88 ISO 3471:1994 SAE J1040 ABR88 ISO 3471:1994 Less

Ruido

Normas de sonido ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 ABR95 ANSI/SAE J1166 MAY90 SAE J88 ABR95 Less

Dirección

Normas de la dirección SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Caja: doble declive

Peso de la caja 49150.0 lb 22295.0 kg Less
Colmada (SAE 2:1) 102.0 yd3 78.0 m3 Less

Caja: X

Peso de la caja 55468.0 lb 25160.0 kg Less
Colmada (SAE 2:1) 111.0 yd3 85.0 m3 Less

Tren de potencia: motor

El Motor Cat® 3512C HD ofrece gran potencia y fiabilidad.


Tren de potencia: transmisión

Eficiencia de funcionamiento sin igual en todas las condiciones de trabajo minero.


Integración del tren de potencia y el motor

Se optimiza de forma electrónica el rendimiento total del dúmper.


Estructuras/Suspensión/Dirección

Los resistentes diseños Cat conforman la base de la durabilidad del Dúmper para Minería 785D.


Puesto del operador

Diseñado para aumentar la comodidad, seguridad, capacidad de control y productividad del operador.


Sistema de frenos Cat

El control superior da seguridad al operador para concentrarse en la producción.


Cajas

Diseñadas y fabricadas por Caterpillar para las aplicaciones de minería más duras.


Sistema de control

Los datos sobre la carga útil y el estado de los sistemas principales de la máquina permiten que el Dúmper 785D trabaje siempre a su máximo rendimiento.


Seguridad

Sistemas y máquinas para minería Cat: la seguridad es la máxima prioridad.


Sostenibilidad

Hay varias funciones que mejoran la sostenibilidad con respecto a la reducción de residuos, el aumento de la vida útil de los componentes y la reducción de las emisiones.


Facilidad de servicio

Menos tiempo empleado en tareas de mantenimiento y más tiempo en las pistas de acarreo.


Servicio postventa

Los distribuidores Cat tienen todo lo que se necesita para que sus dúmperes para minería estén siempre productivos.


785D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador (105 A)
  • Baterías, 93 Ah, bajo mantenimiento, 12 V (2)
  • Convertidor, 12 voltios eléctrico
  • Sistema eléctrico, 24 V, 15 A
  • Sistema de alumbrado

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado
  • Cenicero y encendedor
  • Percha para abrigo
  • Toma de conexión para diagnóstico
  • Luz de techo adicional
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
  • Indicadores
  • Calentador y sistema antiescarcha
  • Bocina
  • Control del sistema de elevación de la caja eléctrico
  • Sistema de detección de objetos integrado
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Compartimento de almacenamiento
  • Cinturón de seguridad, retráctil de 75 mm (3 pulg)
  • Volante de dirección inclinable, telescópico, almohadillado
  • Parasol
  • Cristal tintado
  • Ventanilla del operador eléctrica
  • Limpiaparabrisas con control intermitente y lavaparabrisas

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat 3512C HD-EUI
  • Sistema de frenos
  • Transmisión

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Secador de línea de aire (2)
  • Dispositivo de montaje de la caja
  • Sistema de lubricación automática (Lincoln)
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Dirección, conexión rápida auxiliar para remolcado
  • Filtro continuo del eje trasero
  • Escalerilla diagonal, 600 mm (24 pulg)
  • Protección de seguridad del operador del eje motriz
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Conexiones de datos VIMS
  • Desconexión de la batería
  • Cambio de aceite del cárter a gran velocidad
  • Depósitos (independientes)
  • Orificios para muestras S·O·SSM
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de anclaje
  • Ganchos para remolque, parte delantera
  • Sistema de control de tracción
  • Cerraduras de protección contra vandalismo
  • El sistema de gestión de la información vital (VIMS) incluye:

785D Equipos optativos

CAJAS
  • Caja X
  • MSD II (Diseño específico para minas)
  • Doble declive
  • Opciones de caja personalizadas

EXTENSIONES DE LA CAJA
  • Parte trasera
  • Enrollado

REVESTIMIENTOS
  • Revestimiento de longitud total
  • Extensiones de la caja enrolladas

CABINA DEL OPERADOR
  • Reposapiés del operador
  • Manguera de limpieza de la cabina
  • Vacío, limpieza de la cabina

TREN DE POTENCIA
  • Motor de prelubricación
  • Sistema de renovación del aceite
  • Radiador de aceite, eje trasero

CLIMA FRÍO
  • Arranque, clima frío

NEUMÁTICOS Y LLANTAS
  • Llantas de repuesto

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN
  • Control de análisis de carretera (RAC)

CENTRAL DE SERVICIO
  • Centro de servicio Wiggins

OTROS
  • Extintor de incendios portátil
  • Odómetro, kilómetros
  • Odómetro, millas
  • Calzos de rueda
  • Calentador de combustible diésel