< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Para aquellas aplicaciones y situaciones en las que prefiere un dúmper de accionamiento eléctrico, Caterpillar ofrece ahora el 795F AC. El sistema de transmisión CA de Cat disfruta del mejor retardo, frenado y control del sector. El 795, diseñado y fabricado por Caterpillar, es el primer dúmper de accionamiento eléctrico CA realizado por un único fabricante y que, además, cuenta con la asistencia de la mejor red de distribuidores del sector.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C175-16 Cat C175-16 Less
Potencia bruta: SAE J1995 3400.0 hp 2536.0 kW Less
Calibre 6.9 pulg 175.0 mm Less
Carrera 8.7 pulg 220.0 mm Less
Cilindrada 5187.0 pulg 3 85.0 L Less
Potencia neta 3188.0 hp 2377.0 kW Less

Pesos: aproximados

Peso de funcionamiento bruto de la máquina (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Peso del chasis 445524.0 lb 202270.0 kg Less
Intervalo del peso de la caja 38 500-54 500 kg (84 900-120 000 lb) 38 500-54 500 kg (84 900-120 000 lb) Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga útil nominal 345.0 toneladas 313.0 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: con carga 40.0 mph 64.0 km/h Less
Ángulo de dirección 34.0 Grados 34.0 Grados Less
Peso de funcionamiento bruto de la máquina (GMW) 1257000.0 lb 570678.0 kg Less
Diámetro de separación del radio de giro 127.0 pies 38.7 m Less
Radio de giro: delantero 112.0 pies 34.0 m Less

Mandos finales

Relación de reducción total 35:1 35:1 Less

Transmisión CA

Mandos Tecnología de inversor IGBT, cabina con aire refrigerado y presurizado con filtrado Tecnología de inversor IGBT, cabina con aire refrigerado y presurizado con filtrado Less
Sistema de refrigeración Sistema de refrigeración hidráulico de velocidad variable Sistema de refrigeración hidráulico de velocidad variable Less
Generador/Alternador Doble cojinete sin escobillas y remoto Doble cojinete sin escobillas y remoto Less
Motor de las ruedas Inducción CA Cat montada en el eje trasero Inducción CA Cat montada en el eje trasero Less

Suspensión

Carrera del cilindro efectiva: delantera 11.5 pulg 293.0 mm Less
Carrera del cilindro efectiva: trasera 5.6 pulg 141.0 mm Less
Oscilación del eje trasero ± 4,8° ± 4,8° Less

Elevación de la caja

Caudal de la bomba: vacío alto 247.0 gal/min 935.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 3553.0 lb/pulg² 24500.0 kPa Less
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 19.0 Segundos 19.0 Segundos Less
Tiempo de descenso de la caja: flotación 20.0 Segundos 20.0 Segundos Less
Disminución de potencia de la caja: vacío alto 17.5 Segundos 17.5 Segundos Less

Sistema de frenos

Retardo en las cuatro esquinas combinado Estándar Estándar Less
Potencia de retardo dinámico 6370.0 hp 4750.0 kW Less
Retardo eléctrico: diseño de rejilla radial con motor del ventilador CA sin escobillas Potencia nominal de 4750 kW (6370 hp) Potencia nominal de 4750 kW (6370 hp) Less
Frenos refrigerados por aceite – Capacidad de retardo en todas las velocidades – Superficie de frenado – Delanteros 20500.09 pulg2 132258.4 cm2 Less
Frenos refrigerados por aceite – Capacidad de retardo en todas las velocidades – Superficie de frenado – Traseros 30750.2 pulg2 198388.0 cm2 Less
Frenos refrigerados por aceite – Capacidad de retardo en todas las velocidades – Diámetro exterior 42.0 pulg 1067.0 mm Less
Frenos refrigerados por aceite – Capacidad de retardo en todas las velocidades – Estándar J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 J-ISO 3450 JAN88, ISO 3450:1996 Less

Distribuciones de los pesos - Aproximados

Peso de eje delantero: con carga 33.0 % 33.0 % Less
Peso de eje trasero: con carga 67.0 % 67.0 % Less
Eje delantero: vacío 48.0 % 48.0 % Less
Eje trasero: vacío 52.0 % 52.0 % Less

Capacidad - MSD II - Factor de llenado del 100 %

Colmada (SAE 2:1) 181-252 m3 (237-330 yd3) 181-252 m3 (237-330 yd3) Less
A ras 121,5-211 m3 (159-276 yd3) 121,5-211 m3 (159-276 yd3) Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible (opcional) 1900.0 galones 7192.0 L Less
Sistema de refrigeración 291.0 galones 1100.0 L Less
Cárter 82.0 galones 310.0 L Less
Depósito de la dirección 55.5 galones 210.0 L Less
Sistema de dirección (incluye el depósito) 79.0 galones 300.0 L Less
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 134.2 galones 508.0 L Less
Sistema de frenos/sistema de elevación (incluye el depósito) 396.3 galones 1500.0 L Less
Mandos finales, cada uno 90.0 galones 341.0 L Less
Depósito de combustible 950.0 galones 3596.0 L Less

Neumáticos

Neumáticos estándar Opciones Opciones Less

ROPS

Normas de ROPS Normas Normas Less

Ruido

Normas de sonido Normas Normas Less

Dirección

Normas de la dirección SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 SAE J1511 OCT90 ISO 5010:1992 Less

Tren de potencia: accionamiento eléctrico CA Cat®

Le ofrece más potencia a nivel del suelo para una mayor productividad.


Tren de potencia: motor

Potencia, fiabilidad y eficiencia para las aplicaciones de minería más exigentes.


Integración del tren de potencia y el motor

Reducción de los costes de operación gracias a los componentes del tren de potencia electrónicamente integrados.


Sistemas de frenado Cat

El control superior de los frenos permite al operador centrarse en la productividad.


Estructuras

Las superiores estructuras Cat del 795F le proporcionan durabilidad y una mayor vida útil.


Cajas

Diseñadas y fabricadas para un rendimiento y una fiabilidad máximos.


Sistema de control

Mantiene la producción a niveles máximos.


Puesto del operador

Diseñado ergonómicamente para la comodidad, el control y la productividad durante todo el día.


Servicio postventa

Mantenga siempre su nivel de actividad con la red de distribuidores con más experiencia.


Facilidad de servicio

Gracias a los tiempos de mantenimiento reducidos se consigue una mejor productividad.


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


Sostenibilidad

Hay varias funciones que mejoran la sostenibilidad con respecto a la reducción de residuos, el aumento de la vida útil de los componentes y la reducción de las emisiones.


795F AC Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador sin escobillas, 150 amperios
  • Baterías, 210 A/h, escaso mantenimiento, 12 voltios (2)
  • Convertidor eléctrico, 12 voltios
  • Sistema eléctrico, 24 voltios, 10, 15 y 20 amperios
  • Receptáculo de carga de la batería
  • Sistema de alumbrado: - Luces de marcha atrás y de peligro - Intermitentes (LED delanteros y traseros) - Escalera de acceso delantera o cubierta de servicio - Luces de posición y parada (LED) - Compartimento del motor - VIMS, luz azul (LED) - Faros con selector de luces de cruce/luces de carretera

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado con climatizador automático
  • Alimentación 12 voltios CC (3)
  • Percha para abrigo
  • Soporte para vasos
  • Toma de conexión para diagnóstico
  • Luz de techo adicional
  • Luces de mapa (2)
  • Preinstalación de radio: - Convertidor de memoria de 20 amperios/10 amperios conmutada, altavoces y mazos de cables
  • Medidores o indicadores: - Panel de indicadores: • Sistema de transmisión (temperatura del sistema) • Temperatura del aceite de los frenos • Temperatura del refrigerante del motor • Nivel de combustible • Temperatura del aceite del convertidor de par - Indicador de fallos de control del motor eléctrico - Horómetro eléctrico - Velocímetro - Tacómetro
  • Calentador/antiescarcha: 10 310 kCal (40 912 Btu)
  • Control del sistema de elevación de la caja (eléctrico)
  • Bocina (2)
  • Sistema Cat Detect (radar y cámara)
  • Espejos, derecho e izquierdo
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Asiento del operador con suspensión neumática
  • Cinturón de seguridad del operador de 3 puntos retráctil
  • Cinturón de seguridad del acompañante de 2 puntos retráctil
  • Acceso con escalerilla y pasarela, 600 mm (23,6 pulg)
  • Volante de dirección abatible, telescópico, almohadillado
  • Compartimentos de almacenamiento
  • Cristal tintado
  • Indicador de velocidad de la transmisión
  • Centro de mensajes VIMS con sistema Advisor
  • Ventanilla del operador eléctrica
  • Limpiaparabrisas con control intermitente y lavaparabrisas

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C175-16 conforme a la normativa sobre emisiones Tier 2: - Filtro de aire con prefiltro (4) - Postenfriador aire a aire (ATAAC) - Protección del motor de arranque automático - Sistema de ayuda al arranque con éter (automático) - Detección de presión del aceite multipunto - Turboalimentación (4) y postrefrigerado
  • Sistema de frenos: - Control automático del retardador, ajustable - Motor de desconexión del freno (para remolque) - Protección contra exceso de velocidad del motor - Material de los frenos de disco de larga duración - Discos múltiples refrigerados por aceite, delanteros y traseros: • Servicio, retardo, estacionamiento, secundario - Freno de estacionamiento integrado con el selector de marcha - Secundario, emergencia
  • Transmisión CA Cat: - Motores de inducción CA controlados por un IGBT - Generador de CA - Rejilla radial refrigerada de CA - Neutralizador de marcha atrás con la caja elevada - Neutralizador de marcha atrás con la caja elevada - Sistema de control de los cambios de sentido de marcha - Inhibidor de punto muerto - Interruptor de arranque en punto muerto - Velocidad máxima programable - Inhibidor de marcha atrás
  • Prelubricación/motor
  • Filtro/lubricación del eje trasero de forma continua

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Motor de arranque neumático, turbina
  • Secador del sistema de aire
  • Sistema de lubricación automática
  • Conexión rápida auxiliar para descarga simultánea con otro dúmper
  • Dirección, conexión rápida auxiliar (remolcado)
  • Sistema retardador de mezclado
  • Protecciones del eje motriz
  • Escape
  • Depósito de combustible, 3596 L (950 gal)
  • Sistema de repostado rápido de combustible
  • Filtro de combustible con separador de agua
  • Bloqueo de la batería a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Bloqueo del arranque del motor a nivel del suelo
  • Bloqueo de la máquina a nivel del suelo
  • Bloqueo de la transmisión a nivel del suelo
  • Puerto de datos de VIMS a nivel del suelo
  • Cambio de aceite del cárter a gran velocidad
  • Filtros hidráulicos, 1000 horas
  • Carga útil, luces indicadoras
  • Depósitos (2 independientes): - Sistemas de frenos o de elevación, dirección o ventilador
  • Eyectores de roca
  • Puntos de servicio, a nivel del suelo
  • Mirillas del indicador de nivel del aceite del motor/hidráulico
  • Orificios para muestra S·O·S
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de anclaje
  • Ganchos para remolque y bulón (parte delantera): - Bulón para remolque (parte trasera) (únicamente para dúmper vacío)
  • Sistema de control de tracción
  • Cerraduras de protección contra vandalismo
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System): - Incluye el control de la carga del sistema VIMS con control de la carga útil máxima y de la velocidad: • VIMS 3G requiere el cable de descarga 305-5528 VIMS 3G para la conexión con el software para PC (número de medio de referencia EERP2001) y el software para PC VIMS JERD2175. Software complementario "VIMS Supervisor" YERA1403. Se pide por separado. No se proporciona el ordenador.

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

795F AC Equipos optativos

Plataforma de acceso, parte trasera del chasis

Iluminación adicional

Retardo adicional para el recorrido cuesta abajo

Arranque neumático, turbina, TDI

Anticongelante (protección hasta -50 °C/-58 °F)

Caja
  • Caja MSD II: • Caja, MSD II, 181 m3 (237 yd3) • Caja, MSD II, 220 m3 (288 yd3)
  • Implementos de la caja MSD II: • Extensiones, 400 mm (~15 pulg) 206 m3 (270 yd3); se ajusta a la caja de 181 m3 (237 yd3) • Extensiones, 395 mm (~15 pulg) 237 m3 (310 yd3); se ajusta a la caja de 220 m3 (288 yd3) • Extensiones, 550 mm (~21 pulg) 248 m3 (324 yd3); se ajusta a la caja de 220 m3 (288 yd3) • Extensiones, 675 mm (~26 pulg) 252 m3 (330 yd3); se ajusta a la caja de 220 m3 (288 yd3)
  • Etiquetas para caja
  • Caja para carbón sin compuerta: • Caja para carbón sin compuerta, 352 m3 (460 yd3)
  • Implementos de la caja para carbón sin compuerta: • Extensiones, 440 mm (~17 pulg) 382 m3 (500 yd3) • Extensiones, 875 mm (~34 pulg) 413 m3 (540 yd3) • Extensiones, 1060 mm (~41 pulg) 428 m3 (560 yd3)

Calentador de la caja

Grupos de montaje de la caja
  • Caja MSD II
  • Caja para carbón sin compuerta

Medidor del indicador del desgaste de los frenos

Prefiltro de aire de la cabina

Sistema de visión exclusiva por cámara

Asiento de suspensión neumática del acompañante Cat Comfort

Asiento del operador Cat Comfort calefactado

Ventanilla eléctrica, lado derecho

Sistema de arranque eléctrico

Motor (altitud elevada)*

Refrigerante del motor y calentador de aceite y para los arranques en climas fríos

Temporizador de parada de retardo del motor

Filtrado, radiador de aceite del mando final

Pantalla de visualización digital externa de carga útil

Depósito de combustible (7192 L/1900 gal)

Medidor, indicador de desgaste de frenos

Acceso desde el suelo mejorado

Acceso desde el suelo, fijado, invertido

Acceso desde el suelo, mejorado, invertido

Retrovisores calefactados, derecho

Retrovisores calefactados, izquierdo

Iluminación de alta intensidad (HID) (delanteras y traseras)

Bocina, neumática o eléctrica, derecha o izquierda

Instrucciones (ANSI o ISO)

Idioma de los monitores: inglés, español, francés, alemán, italiano, portugués, holandés, noruego, sueco, estonio, español latinoamericano, lituano, eslovaco, esloveno, griego, rumano, ruso, polaco, checo, húngaro, islandés, finés, danés, tailandés, indonesio, vietnamita, malayo, chino, japonés, coreano, croata, serbio, mongol, hebreo, turco, árabe

Acceso a la máquina, invertido

Extintor de incendios portátil

Parasol delantero retráctil

Control de análisis de carretera (RAC)

Asiento, tamaño completo, acompañante

Central de servicio, sistema presurizado

Central de servicio, sistema no presurizado

Inyectores de engrase SL-V

Calzos de rueda

Ruedas, enganche, 1041 mm (41 pulg)

*Únicamente para algunos mercados.