< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C32 ACERT Cat C32 ACERT Less
Calibre 5.7 pulg 145.0 mm Less
Carrera 6.4 pulg 162.0 mm Less
Cilindrada 1959.0 pulg3 32.1 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 1016.0 hp 758.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 949.0 hp 708.0 kW Less
Nota La clasificación de potencia del motor corresponde a 1.750 rev/min cuando se somete a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. La clasificación de potencia del motor corresponde a 1.750 rev/min cuando se somete a prueba en las condiciones concretas para el estándar especificado. Less
Nota Las potencias están calculadas con unas condiciones normales de 25 °C (77 °F) de temperatura y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica según la norma SAE J1995. Las potencias están calculadas utilizando combustible de densidad 35 API a 16 °C (60 °F) con un valor térmico bajo de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) con el motor a 30 °C (86 °F). Las potencias están calculadas con unas condiciones normales de 25 °C (77 °F) de temperatura y 100 kPa (29,61 Hg) de presión barométrica según la norma SAE J1995. Las potencias están calculadas utilizando combustible de densidad 35 API a 16 °C (60 °F) con un valor térmico bajo de 42 780 kJ/kg (18 390 BTU/lb) con el motor a 30 °C (86 °F). Less
Cilindros 12 12 Less
Potencia del motor: ISO 14396 1004.0 hp 749.0 kW Less
Régimen del motor 1750.0 rev/min 1750.0 rev/min Less
Par neto a 1300 rev/min 3509.0 lbf-pie 4757.0 N·m Less
Incremento de par motor neto 23% 23% Less
Nota El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3048 metros (10 000 pies) de altitud. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3048 metros (10 000 pies) de altitud. Less
Emisiones Cumple los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 (Interim) de la EPA de EE. UU. Cumple los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 (Interim) de la EPA de EE. UU. Less
Emisiones Certificados para estándares de emisiones de fase III para motores extraviales de China. Certificados para estándares de emisiones de fase III para motores extraviales de China. Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga máxima (100%) 108.0 toneladas 97.98 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: con carga 40.9 mph 65.9 km/h Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 6.6 mph 10.7 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.2 mph 19.8 km/h Less
5.ª marcha de avance 22.5 mph 36.2 km/h Less
7.ª marcha de avance 40.9 mph 65.9 km/h Less
1.ª marcha atrás 7.5 mph 12.1 km/h Less
Nota Velocidades máximas de desplazamiento con los neumáticos de 27.00R49 (E4) estándar. Velocidades máximas de desplazamiento con los neumáticos de 27.00R49 (E4) estándar. Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 2,74:1 2,74:1 Less
Relación de desmultiplicación planetaria 7.00:1 7.00:1 Less
Relación de reducción total 19.16:1 19.16:1 Less

Frenos

Estándar de freno ISO 3450:2011 ISO 3450:2011 Less
Área de la superficie de frenado: disco delantero 432.0 pulg2 2787.0 cm2 Less
Área de la superficie de frenado: OCDB delantero 6331.0 pulg2 40846.0 cm2 Less
Área de la superficie de frenado: trasera 15828.0 pulg2 102116.0 cm2 Less

Elevación de la caja

Caudal de la bomba: a ralentí alto 130.0 gal/min 491.0 L/min Less
Tiempo de elevación de la caja: a ralentí alto 15.0 segundos 15.0 segundos Less

Capacidad: doble declive - factor de llenado del 100%

A ras 55.0 yd3 42.1 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 78.6 yd3 60.1 m3 Less

Distribuciones de los pesos: aproximados

Eje delantero: vacío/con carga 44 %/30 % 44 %/30 % Less
Eje trasero: vacío/con carga 56%/70% 56%/70% Less

Suspensión

Oscilación del eje trasero 5,4° 5,4° Less
Carrera del cilindro efectiva: delantera 12.5 pulg 318.0 mm Less
Carrera del cilindro efectiva: trasera 6.5 pulg 165.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 300.0 galones de EE. UU. 1140.0 L Less
Sistema de refrigeración 56.0 galones de EE. UU. 212.0 L Less
Sistema de dirección (incluye el depósito) 15.6 galones de EE. UU. 59.0 L Less
Cárter 29.9 galones de EE. UU. 113.5 L Less
Diferenciales 58.6 galones de EE. UU. 222.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 11.0 galones de EE. UU. 42.0 L Less
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación/convertidor de par 101.7 galones de EE. UU. 385.0 L Less
Sistema de transmisión 32.2 galones de EE. UU. 122.0 L Less

Neumáticos

Nota La capacidad de producción del Dúmper 777E es tan alta que, en determinadas condiciones de trabajo, podría sobrepasarse la capacidad TKPH (TMPH) de los neumáticos estándar u opcionales y, por lo tanto, limitarse la producción. La capacidad de producción del Dúmper 777E es tan alta que, en determinadas condiciones de trabajo, podría sobrepasarse la capacidad TKPH (TMPH) de los neumáticos estándar u opcionales y, por lo tanto, limitarse la producción. Less
Nota Caterpillar recomienda al cliente que antes de elegir los neumáticos analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. Caterpillar recomienda al cliente que antes de elegir los neumáticos analice todas las condiciones de trabajo y consulte a su proveedor habitual de neumáticos para que le ayude a elegir los más adecuados. Less
Neumático estándar 27.00R49 (E4) 27.00R49 (E4) Less

ROPS

ROPS La cabina ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) de Caterpillar cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes. La cabina ROPS (Rollover Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) de Caterpillar cumple las normas ISO 3471:2008 para operadores e ISO 13459:2012 para acompañantes. Less
FOPS La FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple los requisitos de FOPS de ISO 3449:2005 para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes. La FOPS (Falling Objects Protective Structure, estructura de protección contra la caída de objetos) cumple los requisitos de FOPS de ISO 3449:2005 para operadores e ISO 13459:2012 Nivel II para acompañantes. Less

Ruido

Normas de sonido ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 ISO 6393:2008, SAE J1166:2008 Less
Nota El nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente), medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma SAE J1166:2008, es de 80 dB(A) en la cabina de Caterpillar, cuando está debidamente instalada, se le han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se la ha sometido a prueba con las puertas y ventanillas cerradas. El nivel de exposición acústica del operador (nivel de presión acústica equivalente), medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en la norma SAE J1166:2008, es de 80 dB(A) en la cabina de Caterpillar, cuando está debidamente instalada, se le han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se la ha sometido a prueba con las puertas y ventanillas cerradas. Less
Nota El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 80 dB(A) según ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar. Cuando está debidamente instalada, se le han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se la ha sometido a prueba con las puertas y ventanillas cerradas. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 80 dB(A) según ISO 6396:2008 para las cabinas de Caterpillar. Cuando está debidamente instalada, se le han realizado las tareas de mantenimiento necesarias y se la ha sometido a prueba con las puertas y ventanillas cerradas. Less

Dirección

Diámetro de giro: frontal 83.0 pies 25.3 m Less
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Ángulo de dirección 30,5° 30,5° Less
Nota El sistema hidráulico independiente evita la contaminación interna. El sistema hidráulico independiente evita la contaminación interna. Less
Diámetro de separación del radio de giro 93.17 pies 28.4 m Less

Capacidad: caja X – factor de llenado del 100%

A ras 56.3 yd3 43.1 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 83.8 yd3 64.1 m3 Less

Pesos: doble declive, sin revestimiento

Masa bruta de la máquina recomendada 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Masa de la caja 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso de funcionamiento en vacío 143648.0 lb 65158.0 kg Less
Carga útil ideal 216499.0 lb 98202.0 kg Less

Pesos: doble declive, con revestimiento

Masa bruta de la máquina recomendada 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Masa de la caja 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Peso de funcionamiento en vacío 155983.0 lb 70753.0 kg Less
Carga útil ideal 204164.0 lb 92607.0 kg Less

Pesos: caja X, sin revestimiento

Masa bruta de la máquina recomendada 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Masa de la caja 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Peso de funcionamiento en vacío 143274.0 lb 64988.0 kg Less
Carga útil ideal 216873.0 lb 98372.0 kg Less

Pesos: caja X, con revestimiento

Masa bruta de la máquina recomendada 360147.0 lb 163360.0 kg Less
Masa de la caja 35053.0 lb 15900.0 kg Less
Peso de funcionamiento en vacío 153604.0 lb 69674.0 kg Less
Carga útil ideal 206543.0 lb 93686.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas): doble declive

Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS: con carga 15.51 pies 4730.0 mm Less
Longitud total de la caja 31.35 pies 9555.0 mm Less
Longitud interior de la caja 21.54 pies 6870.0 mm Less
Longitud total 32.82 pies 10004.0 mm Less
Distancia entre ejes 15.0 pies 4570.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta la cola de la máquina 10.0 pies 3045.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.93 pies 896.0 mm Less
Altura libre de descarga 2.91 pies 890.0 mm Less
Altura de carga: vacío 14.37 pies 4380.0 mm Less
Profundidad interior de la caja: máxima 6.21 pies 1895.0 mm Less
Altura total con la caja levantada 33.0 pies 10050.0 mm Less
Anchura de funcionamiento 20.0 pies 6105.0 mm Less
Anchura de funcionamiento de pasarela extendida 21.47 pies 6545.0 mm Less
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos exteriores delanteros 13.66 pies 4163.0 mm Less
Anchura total de los neumáticos delanteros 16.28 pies 4961.0 mm Less
Altura libre en el protector del motor 2.83 pies 864.0 mm Less
Anchura total del techo 19.87 pies 6056.0 mm Less
Anchura exterior de la caja 18.12 pies 5524.0 mm Less
Anchura interior de la caja 17.06 pies 5200.0 mm Less
Altura del techo delantero: con carga 17.0 pies 5177.0 mm Less
Altura libre en el eje trasero 2.95 pies 902.0 mm Less
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos gemelos traseros 11.73 pies 3576.0 mm Less
Anchura total entre los neumáticos traseros 17.26 pies 5262.0 mm Less

Dimensiones (aproximadas): caja X

Altura hasta la parte superior de la estructura ROPS: con carga 15.51 pies 4730.0 mm Less
Longitud total de la caja 33.0 pies 10070.0 mm Less
Longitud interior de la caja 23.81 pies 7258.0 mm Less
Longitud total 33.56 pies 10230.0 mm Less
Distancia entre ejes 15.0 pies 4570.0 mm Less
Distancia desde el eje trasero hasta la cola de la máquina 10.7 pies 3263.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 2.93 pies 896.0 mm Less
Altura libre de descarga 2.68 pies 818.0 mm Less
Altura de carga: vacío 14.53 pies 4430.0 mm Less
Profundidad interior de la caja: máxima 5.83 pies 1777.0 mm Less
Altura total con la caja levantada 34.12 pies 10400.0 mm Less
Anchura de funcionamiento 20.0 pies 6105.0 mm Less
Anchura de funcionamiento de pasarela extendida 21.47 pies 6545.0 mm Less
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos exteriores delanteros 13.66 pies 4163.0 mm Less
Anchura total de los neumáticos delanteros 16.28 pies 4961.0 mm Less
Altura libre en el protector del motor 2.83 pies 864.0 mm Less
Anchura total del techo 20.34 pies 6200.0 mm Less
Anchura exterior de la caja 18.66 pies 5689.0 mm Less
Anchura interior de la caja 17.88 pies 5450.0 mm Less
Altura del techo delantero: con carga 17.62 pies 5370.0 mm Less
Altura libre en el eje trasero 2.95 pies 902.0 mm Less
Distancia entre los ejes centrales de los neumáticos gemelos traseros 11.73 pies 3576.0 mm Less
Anchura total entre los neumáticos traseros 17.26 pies 5262.0 mm Less

Características


777E Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Parada en vacío del motor
  • Postenfriador aire-aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con prefiltro (2)
  • Regulación del régimen automático en modo en frío
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Dos motores de arranque y cuatro baterías
  • Filtro de combustible/separador de agua
  • Turboalimentador (2)
  • Sistema de freno
    • Frenos de discos múltiples refrigerados por aceite (traseros)
    • Freno de estacionamiento
    • Freno secundario
    • Frenos de disco con pinza (delanteros)
    • Retardador manual (utiliza frenos traseros de discos múltiples refrigerados por aceite)
    • Motor de liberación del freno (remolque)
  • Inhibidor de los cambios de marcha cuando la caja está levantada
  • Control del régimen del motor en los cambios de marcha
  • Sistema de control de los cambios de sentido de marcha
  • Inhibidor de cambio descendente
  • Interruptor de arranque en punto muerto
  • Inhibidor de punto muerto
  • Inhibidor de marcha atrás
  • Neutralizador de marcha atrás durante la descarga
  • Selección de velocidad más alta programable

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
  • Suspensión hidroneumática
    • Delantera y trasera

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 145 amperios
  • Conector de arranque de emergencia, auxiliar
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V (4), 190 amperios/hora
  • Sistema eléctrico, 10 amperios, convertidor de 24 V a 12 V
  • Preinstalación de MineStar™
  • Luz de marcha atrás, halógena
  • Indicadores de dirección/peligro
    • LED delantero y trasero
  • Faros halógenos, con regulador de intensidad
  • Luces adicionales de acceso del operador
  • Luces de freno/posición, LED

CABINA DEL OPERADOR
  • Calefacción, ventilación y aire acondicionado
  • Cenicero y encendedor
  • Percha para abrigo
  • Toma de conexión para diagnóstico
  • Preinstalación de radio de entretenimiento
    • Altavoces, antena y mazo de cables
  • Indicador de servicio del filtro de aire
  • Indicador de temperatura del aceite de la transmisión
  • Indicador de presión del sistema de aire
  • Indicador de temperatura del aceite de freno
  • Indicador de temperatura del refrigerante
  • Horómetro
  • Tacómetro
  • Indicador de exceso de velocidad del motor
  • Indicador de nivel de combustible
  • Velocímetro con odómetro
  • Indicador de marcha
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina
  • Contador de carga, automático
  • Espejos, izquierdo y derecho
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Asiento, confort de Caterpillar, suspensión completamente neumática y cinturón de seguridad retráctil de cuatro puntos con anclaje a la altura del hombro
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado/abatible/telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Puerta de acceso en el lateral derecho
  • Ventanilla eléctrica en el lado izquierdo
  • Parabrisas, limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas
  • Vidrio laminado y tintado

PROTECCIONES
  • Cárter del motor
  • Eje motriz, bloqueo con candado de protección contra vandalismo para la seguridad del operador

FLUIDOS
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Secador de línea de aire
  • Dispositivo de montaje de la caja
  • Pasador de seguridad de la caja (fija la caja en la posición subida)
  • Indicador de caja bajada
  • Libro de piezas en CD-ROM
  • Llantas de montaje central
  • Interruptor de desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Depósitos
    • Transmisión
    • Dirección
    • Frenos, convertidor y sistema de elevación
  • Llantas 19,5 x 49
  • Eyectores de roca
  • Dirección suplementaria, automática
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque (parte delantera)/Pasador de remolque (parte trasera)