< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Si su negocio es una cantera, una mina o está relacionado con el movimiento de tierras, el 770G se ha fabricado y diseñado para ayudarle a transportar el material de manera segura y eficaz. Puede equiparlo con las opciones de caja que mejor se adapten a sus requisitos de material y transporte. El 770G es fácil de mantener y, con el apoyo de su distribuidor Cat, le ofrecerá años de servicio productivo.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Velocidad de régimen del motor 1800.0 Rev/min 1800.0 Rev/min Less
Potencia bruta: SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 483.0 hp 360.0 kW Less
Potencia neta - 80/1269/EEC 489.0 hp 365.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 476.0 hp 365.0 kW Less
Número de cilindros 6 6 Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.7 pulg 171.0 mm Less
Cilindrada 927.6 pulg 3 15.2 L Less
Potencia nominal del motor: ISO 14396 506.0 hp 377.0 kW Less
Par neto - SAE J1349 1682.0 lb-pie 2280.0 N·m Less

Pesos: aproximados

Masa bruta de la máquina recomendada 157000.0 lb 71214.0 kg Less
Peso del chasis 54895.0 lb 24900.0 kg Less
Peso de la caja 16898.0 lb 7665.0 kg Less
Masa bruta de la máquina recomendada 157000.0 lb 71214.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga máxima (100%) 42.6 toneladas 38.6 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: con carga 45.7 mph 73.5 km/h Less
Capacidad de la caja - SAE 2:1 33.0 yd3 25.2 m3 Less
Carga máxima 42.6 toneladas 38.6 toneladas métricas Less
Capacidad de carga útil ideal 42.6 toneladas 38.6 toneladas métricas Less

Transmisión

1.ª marcha hacia delante 7.4 mph 11.9 km/h Less
2.ª marcha hacia delante 10.1 mph 16.3 km/h Less
3.ª marcha hacia delante 13.7 mph 22.1 km/h Less
4.ª marcha hacia delante 18.4 mph 29.6 km/h Less
5.ª marcha hacia delante 25.0 mph 40.2 km/h Less
6.ª marcha hacia delante 33.7 mph 54.2 km/h Less
7.ª marcha hacia delante 45.7 mph 73.5 km/h Less
Marcha atrás 9.7 mph 15.6 km/h Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 2.12:1 2.12:1 Less
Relación de desmultiplicación planetaria 4.80:1 4.80:1 Less
Relación de reducción total 10.18:1 10.18:1 Less

Frenos

Superficie de frenado: delantera 216.0 pulg2 1395.0 cm2 Less
Superficie de frenado: trasera 6235.0 pulg2 40225.0 cm2 Less
Estándares de freno ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Elevación de la caja

Caudal de la bomba: vacío alto 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2750.0 lb/pulg² 18950.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad: bajada 500.0 lb/pulg² 3450.0 kPa Less
Tiempo de descenso de la caja: flotación 10,0 segundos (aprox.) 10,0 segundos (aprox.) Less
Disminución de potencia de la caja: vacío alto 10,0 segundos (aprox.) 10,0 segundos (aprox.) Less
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 7,5 segundos (aprox.) 7,5 segundos (aprox.) Less

Capacidad - Doble pendiente - Factor de llenado del 100 %

A ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Capacidad - Fondo plano - Factor de llenado del 100 %

A ras 23.01 yd3 17.6 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 32.9 yd3 25.2 m3 Less

Distribuciones de los pesos - Aproximados

Eje delantero: vacío 51.9 % 51.9 % Less
Peso de eje delantero: con carga 34.5 % 34.5 % Less
Eje trasero: vacío 48.1 % 48.1 % Less
Peso de eje trasero: con carga 65.5 % 65.5 % Less

Suspensión

Oscilación del eje trasero 8.9 Grados 8.9 Grados Less
Carrera del cilindro cargado en vacío, delantera 9.2 pulg 234.0 mm Less
Carrera del cilindro cargado en vacío, trasera 5.9 pulg 149.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 33.0 galones 125.0 L Less
Diferenciales y mandos finales 47.0 galones 180.0 L Less
Depósito de la dirección 14.5 galones 55.0 L Less
Sistema de dirección (incluye el depósito) 23.0 galones 87.0 L Less
Sistema de frenos/sistema de elevación 60.0 galones 227.0 L Less
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 38.0 galones 145.0 L Less
Cárter 10.0 galones 38.0 L Less
Depósito de combustible 140.0 galones 530.0 L Less
Convertidor de par/sistema de transmisión 17.0 galones 64.0 L Less

Neumáticos

Neumático estándar 18.00R33 (E4) 18.00R33 (E4) Less

ROPS

Normas de ROPS/FOPS Normas Normas Less

Ruido

Normas de sonido Normas Normas Less

Dirección

Radio de giro: delantero 57.7 pies 17.6 m Less
Normas de la dirección ISO 5010:2007 ISO 5010:2007 Less
Ángulo de dirección 40.5 Grados 40.5 Grados Less
Diámetro de separación del radio de giro 66.6 pies 20.3 m Less

Rendimiento

Transporte rápido, eficiente, fiable


Estrategias de ahorro de combustible

Se pueden adaptar según sus necesidades específicas


Rendimiento del freno

Confianza y control en las pendientes


Sistema de control de tracción

Ahorro de neumáticos, desgaste de los componentes y tiempos de ciclo


Cajas de los dúmperes

Cajas para sus aplicaciones y tipos de materiales


Estructuras

Larga duración y valor


Experiencia del operador

Confort, confianza y control


Información y control

Administre de forma proactiva su flota


Servicio sencillo

Ahorro de tiempo y dinero


Servicio postventa

Los distribuidores Cat® tienen todo lo que se necesita para que sus dúmperes sean siempre productivos.


Seguridad y sostenibilidad

Prioridades que respaldan a nuestro personal y comunidades


770G Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador, 115 amperios
  • Conector de arranque de emergencia, auxiliar
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V (2), 190 amperios/hora
  • Sistema eléctrico, 24 V
  • Sistema de iluminación: - Luz de marcha atrás (halógena) - Indicadores de dirección/peligro (LED trasero y delantero) - Faros (halógenos) con regulador de intensidad - Luces adicionales de acceso del operador (solo en mercados en desarrollo)

COMUNICACIONES DE PRODUCT LINK
  • Preinstalación de Product Link

PROTECCIONES
  • Cárter del motor

CABINA DEL OPERADOR
  • Aire acondicionado (solo en mercados en desarrollo)
  • Cenicero y encendedor
  • Percha para abrigo
  • Sujetavasos (4)
  • Puerto de conexión de diagnóstico, 24 V
  • Preinstalación de radio: - Convertidor de 5 A - Altavoces - Antena - Mazo de cables
  • Medidores/indicadores: - Indicador de servicio del filtro de aire electrónico - Indicador de temperatura del aceite del freno - Indicador de temperatura del refrigerante - Horómetro - Tacómetro - Indicador de exceso de velocidad del motor - Nivel de combustible - Velocímetro con odómetro - Indicador de velocidad de la transmisión
  • Calentador/antiescarcha (solo mercados en desarrollo) (11 070 kCal/43 930 BTU)
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina eléctrica
  • Luz: techo
  • Luz: adicional
  • Unidad de visualización, Messenger
  • Espejos
  • Enchufe, 12 V
  • Cabina aislada e insonorizada con estructuras ROPS
  • Asiento Cat Comfort: - Suspensión completamente neumática - Cinturón de seguridad retráctil de 3 puntos con anclaje a la altura del hombro
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado, abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol, cristal tintado
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Limpia (intermitente) y lavaparabrisas

TREN DE POTENCIA
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Filtro de aire con prefiltro externo (1)
  • Regulación del régimen automático en modo en frío
  • Arranque eléctrico
  • Turboalimentador
  • Sistema de frenos, accionamiento hidráulico: - Control automático del retardador (ARC, Automatic Retarder Control) (usa frenos de discos múltiples, refrigerados por aceite) - Motor de liberación del freno (remolque) - Frenos de disco con pinza (delanteros) - Frenos de discos múltiples refrigerados por aceite (traseros) - Freno de estacionamiento - Freno secundario - Freno de servicio
  • Transmisión: - Servotransmisión automática de 7 velocidades - Inhibidor de los cambios de marcha con la caja levantada - Control de cambios del acelerador - Sistema de control de los cambios de sentido de marcha - Inhibidor de cambio descendente - Interruptor de arranque en punto muerto - Inhibidor de descenso en punto muerto - Inhibidor de marcha atrás - Neutralizador de marcha atrás durante la descarga - Selección de velocidad más alta programable

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
  • Suspensión delantera y trasera

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Pasador de seguridad de la caja (fija la caja en la posición subida)
  • Indicador de caja bajada
  • Libro de piezas en CD-ROM
  • Ventilador, demanda hidráulica
  • Depósito de combustible (530 L/140 gal)
  • Protector, compartimento del motor
  • Protector, barro
  • Interruptor de desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Depósitos (independientes): - Freno/convertidor/sistema de elevación - Dirección - Transmisión/convertidor de par
  • Llantas 13 × 33
  • Eyectores de roca
  • Plataforma de servicio, lado derecho e izquierdo
  • Dirección suplementaria (automática)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque (parte delantera)/clavija de remolque (parte trasera)
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

ANTICONGELANTE
  • Refrigerante de larga duración hasta -35 °C (-30 °F)

770G Equipos optativos

PAQUETES DE OPCIONES PARA DIVERSOS CLIMAS
  • PAQUETE PARA CLIMA ESTÁNDAR: incluye el paquete de opciones estándar sin espejos calefactados
  • PAQUETE PARA CLIMAS FRÍOS PLUS: incluye retrovisores calefactados y calentador de combustible
  • PAQUETE PARA CLIMAS FRÍOS PREMIUM: incluye calentador de combustible, ayuda al arranque con éter y espejos calefactados
  • PAQUETE PARA CLIMAS FRÍOS MAX: paquete de 240 V, calentador de combustible, ayuda al arranque con éter y espejos calefactados

PAQUETES DE SERVICIO
  • SERVICIO ESTÁNDAR - SERVICIO PLUS: - Engrasadores centralizados
  • SERVICIO ESTÁNDAR - SERVICIO SUPERIOR: - Opción de lubricación automática

PAQUETES DE RENDIMIENTO
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO ESTÁNDAR: frenos delanteros estándar de discos secos y frenos traseros de discos múltiples refrigerados por aceite. - Incluye interruptor de desconexión del freno delantero. Utiliza frenos de discos múltiples traseros refrigerados por aceite.
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO PLUS: paquete de rendimiento estándar + sistema de control de tracción
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO SUPERIOR: paquete de rendimiento estándar + sistema de control de tracción + frenos de larga duración

CONFIGURACIONES DEL MOTOR
  • Motor diésel C15 ACERT equivalente a Tier 2
  • Motor diésel C15 ACERT equivalente a Tier 3
  • Freno motor Cat

PAQUETES PARA SISTEMA DE ESCAPE
  • Silenciador
  • Kit de distribuidor de calor de la caja

OPCIONES DE CAJA
  • Fondo liso
  • Caja para uso en canteras
  • Doble declive
  • Opción de revestimiento de acero (no disponible en caja para uso en canteras)
  • Opción de revestimiento de caucho
  • Extensiones laterales

OPCIONES DE BATERÍA
  • Dos baterías
  • Cuatro baterías

PAQUETES DE ILUMINACIÓN
  • Opción HID

PAQUETES DE NEUMÁTICOS OPCIONALES DISPONIBLES

PANTALLAS
  • Pantalla Messenger
  • Idiomas para la pantalla Messenger
  • Sistema TPMS

CABINA DEL OPERADOR
  • Calefacción
  • Aire acondicionado

FILTROS
  • Prefiltro

PRODUCT LINK
  • Product Link GSM
  • Product Link GPS
  • Sin Product Link

OTROS EQUIPOS OPCIONALES
  • Cámaras WAVS
  • Llantas de repuesto
  • Calzos para rueda
  • Paquete de insonorización
  • Llenado rápido de combustible