< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Caterpillar tiene el placer de anunciarle el Dúmper Rígido 775G. Es posible que se esté preguntando cómo, después de 40 años de fabricación de dúmperes, Caterpillar ha mejorado la capacidad de este producto para respaldar su negocio. La serie G se ha diseñado y fabricado utilizando las tecnologías de control de calidad más modernas; virtual y prácticamente. Este producto tiene más de 30 000 horas de rendimiento probado en manos de clientes antes de la producción; todos ellos garantizan que el dúmper entregado a su depósito está listo para funcionar de forma fiable y segura. Además de la calidad, los dúmperes Cat de la serie G reducirán sus costes con siete formas diferentes para ayudarle a ahorrar combustible. Le ofrecemos dos modelos de ahorro de combustible personalizables que le permitirán seleccionar el nivel de ahorro. Con los dúmperes Cat de la serie G en su flotas de transporte puede ser más productivo, dedicar menos tiempo a labores de mantenimiento y cuidar el medio ambiente con nuevos niveles de rendimiento ecológico. Su personal apreciará todas las comodidades nuevas de nuestra cabina actualizada. En pocas palabras, los dúmperes Cat de la serie G sin duda repercutirán positivamente en su negocio y personal.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C27 ACERT™ Cat® C27 ACERT™ Less
Velocidad de régimen del motor 2000.0 Rev/min 2000.0 Rev/min Less
Potencia bruta: SAE J1995 825.0 hp 615.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 783.0 hp 584.0 kW Less
Potencia neta - 80/1269/EEC 791.0 hp 590.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 791.0 hp 590.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.0 pulg 152.0 mm Less
Cilindrada 1648.0 pulg 3 27.0 L Less
Potencia nominal del motor: ISO 14396 813.0 hp 607.0 kW Less
Par neto 2874.0 lb-pie 3896.0 N·m Less
Velocidad de par máximo 1300.0 Rev/min 1300.0 Rev/min Less

Pesos: aproximados

Masa bruta de la máquina máxima 246503.0 lb 111812.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Carga máxima (100 %) 71.3 toneladas 64.6 toneladas métricas Less
Velocidad máxima: con carga 42.0 mph 67.6 km/h Less
Capacidad de la caja - SAE 2:1 55.23 yd3 42.23 m3 Less
Carga útil de trabajo máxima (110 %) 78.3 toneladas 71.1 toneladas métricas Less
Sin exceder la carga útil (120 %)* 85.5 toneladas 77.5 toneladas métricas Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 6.7 mph 10.8 km/h Less
2.ª marcha de avance 9.4 mph 15.1 km/h Less
3.ª marcha de avance 12.7 mph 20.4 km/h Less
4.ª marcha de avance 17.0 mph 27.4 km/h Less
5.ª marcha de avance 23.0 mph 37.0 km/h Less
6.ª marcha de avance 31.1 mph 50.1 km/h Less
7.ª marcha de avance 42.0 mph 67.6 km/h Less
Marcha atrás 8.8 mph 14.1 km/h Less

Mandos finales

Relación de desmultiplicación del diferencial 3,64:1 3,64:1 Less
Relación de desmultiplicación planetaria 4,80:1 4,80:1 Less
Relación de reducción total 17,49:1 17,49:1 Less

Frenos

Superficie de frenado: delantera 257.0 pulg2 655.0 cm2 Less
Superficie de frenado: trasera 9497.0 pulg2 61269.0 cm2 Less
Estándares de freno ISO 3450:1996 ISO 3450:1996 Less

Elevación de la caja

Caudal de la bomba: vacío alto 118.0 gal/min 448.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad: elevación 2502.0 lb/pulg² 17250.0 kPa Less
Ajuste de la válvula de seguridad: bajada 500.0 lb/pulg² 3450.0 kPa Less
Tiempo de elevación de la caja: vacío bajo 9.5 Segundos 9.5 Segundos Less
Tiempo de descenso de la caja: flotación 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less
Disminución de potencia de la caja: vacío alto 13.0 Segundos 13.0 Segundos Less

Capacidad - Doble pendiente - Factor de llenado del 100 %

A ras 42.7 yd3 32.6 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 55.5 yd3 42.2 m3 Less

Capacidad - Fondo plano - Factor de llenado del 100 %

A ras 42.2 yd3 32.3 m3 Less
Colmada 2:1 (SAE) 55.2 yd3 42.2 m3 Less

Distribuciones de los pesos - Aproximados

Eje delantero: vacío 50.0 % 50.0 % Less
Peso de eje delantero: con carga 34.0 % 34.0 % Less
Eje trasero: vacío 50.0 % 50.0 % Less
Peso de eje trasero: con carga 66.0 % 66.0 % Less

Suspensión

Oscilación del eje trasero 8.1 Grados 8.1 Grados Less
Carrera del cilindro cargado en vacío, delantera 9.2 pulg 234.0 mm Less
Carrera del cilindro cargado en vacío, trasera 5.8 pulg 149.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 210.0 galones 795.0 L Less
Sistema de refrigeración 45.0 galones 171.0 L Less
Diferenciales y mandos finales 38.0 galones 145.0 L Less
Depósito de la dirección 9.5 galones 36.0 L Less
Sistema de dirección (incluye el depósito) 14.0 galones 54.0 L Less
Sistema de frenos/sistema de elevación 85.0 galones 322.0 L Less
Depósito hidráulico de los frenos/sistema de elevación 46.5 galones 176.0 L Less
Cárter 24.0 galones 90.0 L Less
Convertidor de par/sistema de transmisión HRC 18.0 galones 70.0 L Less
Convertidor de par/sistema de transmisión LRC 16.0 galones 61.0 L Less

Neumáticos

Neumático estándar 24.00R35 (E4) 24.00R35 (E4) Less

ROPS

Normas de ROPS/FOPS Normas Normas Less

Ruido

Normas de sonido Normas Normas Less

Dirección

Radio de giro: delantero 77.1 pies 23.5 m Less
Normas de la dirección SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 SAE J1511 FEB94 ISO 5010:1992 Less
Ángulo de dirección 31.0 Grados 31.0 Grados Less
Diámetro de separación del radio de giro 85.6 pies 26.1 m Less

La experiencia del operador

El mejor del sector


Rendimiento

Aplicación inteligente de potencia y tecnología


Estrategias de ahorro de combustible

Soluciones que contribuyen a reducir el coste por tonelada


Integridad estructural

Diseñado para años de servicio en terreno no nivelado


Tren de potencia

Diseños específicos para las aplicaciones para un rendimiento líder en el sector


Controles de emisiones

Mejoras fundamentales de la calidad de aire utilizando soluciones fiables y sencillas de usar


Estrategia de la caja de la serie G

Cajas que satisfacen las necesidades de sus aplicaciones y material


Información y control de la máquina

Reducción del coste por tonelada con información vital de flota


Facilidad de servicio

Soluciones limpias, cómodas y que ahorran tiempo


Seguridad

Enfoque en las personas y los recursos


Sostenibilidad

Ventajas de sostenibilidad para todos nosotros


775G (Tier 2) Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C27 ACERT:
  • Sistema de frenos:
  • Transmisión:

SISTEMAS DE SUSPENSIÓN
  • Suspensión, delantera y trasera (conforme a la UE)

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 120 A
  • Preinstalación de alimentación del sistema de lubricación automática
  • Baterías, sin mantenimiento, 12 V (2), 1.400 CCA combinadas
  • Sistema eléctrico, 25 A, convertidor de 24 V a 12 V
  • Sistema de iluminación:
  • Central de servicio que contiene:

PRODUCTOS DE TECNOLOGÍA
  • Modos económico, estándar y adaptativo
  • Product Link, teléfono móvil o satélite
  • Sistema de control de tracción (TCS)
  • Sistema de gestión de carga útil del dúmper (TPMS)
  • Sistema de gestión de información vital (VIMS, Vital Information Management System)

CABINA DEL OPERADOR
  • Pantalla del sistema Advisor:
  • Aire acondicionado/calefacción
  • Control de temperatura automático
  • Cenicero y encendedor
  • Percha para abrigo
  • Sujetavasos (4)
  • Puerto de conexión de diagnóstico, 24 V
  • Preinstalación para radio comercial:
  • Reposapiés
  • Medidores/indicadores:
  • Palanca de elevación de la caja
  • Bocina
  • Luz: adicional
  • Luz: techo
  • Espejos retrovisores, sin calefacción
  • Puerto de alimentación, 24 V y 12 V (2)
  • Protección en caso de vuelcos (ROPS)/Protección contra caída de objetos (FOPS)
  • Asiento Cat Comfort serie III:
  • Asiento, acompañante con cinturón de seguridad de dos puntos
  • Volante, acolchado, abatible y telescópico
  • Compartimento de almacenamiento
  • Parasol
  • Sistema de bloqueo del acelerador
  • Ventanilla, con bisagras, lado derecho (salida de emergencia)
  • Ventanilla, eléctrica, lado izquierdo
  • Parabrisas, limpiaparabrisas intermitente y lavaparabrisas

PROTECCIONES
  • Eje motriz
  • Cárter del motor
  • Ventilador

FLUIDOS
  • Anticongelante
  • Refrigerante de larga duración hasta -34 °C (-30 °F)
  • Filtros agrupados a nivel del suelo

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Indicador de caja bajada
  • Pasador de seguridad de la caja (fija la caja en la posición subida)
  • Llantas de montaje central
  • Depósito de combustible, 795 L (210 gal)
  • Interruptor de desconexión de las baterías a nivel del suelo
  • Apagado del motor a nivel del suelo
  • Conexiones de engrase, a nivel del suelo
  • Manual de mantenimiento del operador (OMM)
  • Llantas 17 × 35
  • Eyectores de roca
  • Dirección secundaria (eléctrica)
  • Argollas de sujeción
  • Ganchos de remolque (parte delantera)/Pasador de remolque (parte trasera)
  • Cerraduras de protección contra vandalismo

775G (Tier 2) Equipos optativos

Calentador de la caja

Revestimiento de la caja

Paneles laterales de la caja

Prefiltro de cabina

Freno motor Cat

Conexiones de engrase agrupadas

Paquetes de opciones para climas fríos

Frenos de larga duración

Centro de servicio con repostado de líquido

Luces de alta intensidad

Espejos retrovisores, convexos

Espejos retrovisores, con calefacción

Llanta de repuesto

Paquete de opciones de visibilidad (cumple los requisitos de ISO 5006)

Calzos para rueda

Sistema de visión del área de trabajo (WAVS)