< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los tiendetubos Cat han sido durante décadas el estándar de referencia del sector. La red mundial de distribuidores Cat atiende las necesidades de las empresas de tendido de tubos y tuberías prestando el servicio postventa a estas máquinas fiables y duraderas. Los tiendetubos Cat están construidos específicamente para cumplir las demandas exclusivas de los clientes de tiendetubos. Y como todas las máquinas Cat, los tiendetubos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil, facilidad de mantenimiento y capacidad de reconstrucción para ayudar a mantener bajos los costes de operación y propiedad. El PL83 responde a las necesidades del cliente con una capacidad de elevación aumentada, una capacidad de trabajo en pendiente mejorada, facilidad de manejo, de transporte y rendimiento.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia al volante 319.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE: potencia neta - ISO 9249 319.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE: potencia neta - ISO 9249 323.0 hp 238.0 kW Less
Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE (equivalente): potencia neta - ISO 9249 329.0 hp 245.0 kW Less
Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE (equivalente): potencia neta - ISO 9249 333.0 hp 245.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia del motor (máxima*) - SAE J1995 363.0 hp 271.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia del motor (máxima*) - ISO 14396 359.0 hp 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia del motor (máxima*) - ISO 14396 (DIN) 364.0 hp 268.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia neta (nominal*) - ISO 9249/SAE J1349 319.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia neta (nominal**) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 323.0 hp 238.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia neta (máxima*) - ISO 9249/SAE J1349 345.0 hp 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: potencia neta (máxima*) - ISO 9249/SAE J1349 DIN 350.0 hp 258.0 kW Less
Tier 4 Final/Fase IV: calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Tier 4 Final/Fase IV: carrera 6.75 pulg 172.0 mm Less
Tier 4 Final/Fase IV: cilindrada 928.0 pulg3 15.2 L Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia del motor (máxima***) - SAE J1995 366.0 hp 273.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia del motor (máxima***) - ISO 14396 361.0 hp 269.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia del motor (máxima***) - ISO 14396 (DIN) 366.0 hp 269.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia neta (nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 329.0 hp 245.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia neta (nominal****) - ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 333.0 hp 245.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia neta (máxima****) - ISO 9249/SAE J1349 343.0 hp 256.0 kW Less
Tier 3/fase IIIA (equivalente): potencia neta (máxima****) - ISO 9249/SAE J1349 DIN 347.0 hp 256.0 kW Less
Equivalente a Tier 3/fase IIIA: calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Equivalente a Tier 3/fase IIIA: carrera 6.75 pulg 172.0 mm Less
Equivalente a Tier 3/fase IIIA: cilindrada 928.0 pulg3 15.2 L Less
Nota *Velocidad máxima 1700 rev/min *Velocidad máxima 1700 rev/min Less
Nota **Velocidad nominal 1900 rev/min **Velocidad nominal 1900 rev/min Less
Nota ***Velocidad máxima 1600 rev/min ***Velocidad máxima 1600 rev/min Less
Nota ****Velocidad nominal 1850 rev/min ****Velocidad nominal 1850 rev/min Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.1 mph 3.4 km/h Less
2.ª marcha de avance 3.8 mph 6.1 km/h Less
3.ª marcha de avance 6.6 mph 10.6 km/h Less
1.ª marcha atrás 2.8 mph 4.5 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.0 mph 8.0 km/h Less
3.ª marcha atrás 8.8 mph 14.2 km/h Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 1 148.0 lbf 661.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 2 81.0 lbf 363.1 kN Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 3 44.0 lbf 197.5 kN Less

Tren de rodaje

Ancho de vía 92.0 pulg 2337.0 mm Less
Superficie de contacto con el suelo 8215.0 pulg2 5.3 m2 Less
Altura de la garra 3.0 pulg 78.0 mm Less
Longitud de cadena sobre el suelo 12.2 pies 3715.0 mm Less
Número de rodillos portadores (cada lado) 1 1 Less
Número de rodillos (cada lado) 9 9 Less
Número de zapatas (cada lado) 48 48 Less
Tipo de zapata Servicio moderado Servicio moderado Less
Anchura de zapatas estándar 30.0 pulg 710.0 mm Less

Pesos

Peso de embarque 85880.0 lb 38954.5 kg Less
Peso de funcionamiento 111316.0 lb 50492.0 kg Less

Equipos para el tendido de tuberías

Capacidad de elevación 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Equipos para tiendetubos

Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro de la brida 20.0 pulg 508.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: longitud del tambor 14.0 pulg 355.6 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro del cable de acero 0.75 pulg 19.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) extendidos 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 8,53 m (28 pies) 282.8 pies 86.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 8,53 m (28 pies) extendidos 282.8 pies 86.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: velocidad del gancho (elevación) con línea de 6 piezas 72.0 pies/min 22.0 m/min Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro de la brida 20.0 pulg 508.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: longitud del tambor 14.0 pulg 355.6 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro del cable de acero 0.75 pulg 19.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) 180.5 pies 55.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) extendidos 242.8 pies 74.0 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 8,53 m (28 pies) 205.0 pies 62.5 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 8,53 m (28 pies) extendidos 282.8 pies 86.2 m Less

Capacidades de servicio

Depósito de combustible 109.6 galones de EE. UU. 415.0 L Less
Sistema de refrigeración 20.3 galones de EE. UU. 76.8 L Less
Aceite del depósito hidráulico 26.4 galones de EE. UU. 100.0 L Less
Cárter del motor y filtro 11.4 galones de EE. UU. 43.0 L Less
Mandos finales (en cada lado) 3.4 galones de EE. UU. 13.0 L Less
Sistema de lubricación del tren de potencia 50.2 galones de EE. UU. 190.0 L Less
Fluido de motor diésel (DEF, Diesel Engine Fluid)* 4.5 galones de EE. UU. 17.0 L Less
Compartimiento del resorte tensor 19.5 galones de EE. UU. 74.0 L Less
Caja de cabrestante (pluma) 3.0 galones de EE. UU. 11.3 L Less
Caja de cabrestante (gancho) 4.0 galones de EE. UU. 15.1 L Less
Nota *Modelos Tier 4 Final/fase IV únicamente *Modelos Tier 4 Final/fase IV únicamente Less

Normas

Frenos Los frenos cumplen la norma internacional ISO 10265:2008 Los frenos cumplen la norma internacional ISO 10265:2008 Less
ROPS La estructura ROPS (Rollover Protection Structure, estructura de protección contra vuelcos) cumple los requisitos de la norma internacional ISO 3471:2008. La estructura ROPS (Rollover Protection Structure, estructura de protección contra vuelcos) cumple los requisitos de la norma internacional ISO 3471:2008. Less

Capacidad de elevación

Capacidad de elevación en el punto límite de equilibrio: ISO 8813 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Sistema hidráulico

Contrapeso (engranaje) 34.3 gal/min 130.0 L/min Less
Caudal de la bomba de implemento: máximo (circuito cerrado) 83.8 gal/min 317.0 L/min Less
Bomba del ventilador 35.7 gal/min 135.0 L/min Less
Caudal de la bomba de dirección (circuito cerrado) 86.7 gal/min 328.0 L/min Less
Caudal de la bomba de carga variable máximo (circuito abierto) 62.6 gal/min 237.0 L/min Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de elevación en el punto límite de equilibrio: ISO 8813 170000.0 lb 77111.0 kg Less

Componentes

Contrapeso extraíble total* 19233.0 lb 8724.0 kg Less
Contrapeso extraíble (12 placas sencillas) 1603.0 lb 727.0 kg Less
Bloque superior de la pluma 246.0 lb 112.0 kg Less
Bloque inferior de la pluma 246.0 lb 112.0 kg Less
Bloque de carga 350.0 lb 159.0 kg Less
Bloque de gancho 387.0 lb 176.0 kg Less
Pluma estándar 3148.0 lb 1431.0 kg Less
Pluma extendida 3458.0 lb 1572.0 kg Less
Nota *Calculado con pluma extendida *Calculado con pluma extendida Less

Dimensiones (aproximadas)

Ancho de vía 7.7 pies 2.34 m Less
Anchura del tractor (zapatas estándar) 10.7 pies 3.25 m Less
Anchura del tractor (contrapeso/sin pluma) 12.7 pies 3.86 m Less
Anchura del tractor (contrapeso retraído) 13.5 pies 4.11 m Less
Anchura del tractor (contrapeso extendido) 19.9 pies 6.06 m Less
Altura de la máquina (punta del contrapeso) 11.2 pies 3.4 m Less
Longitud de cadena sobre el suelo 12.2 pies 3.72 m Less
Longitud de funcionamiento 17.9 pies 5.45 m Less
Altura de la máquina (con cabina y ROPS) 11.6 pies 3.53 m Less
Altura de la garra 3.1 pulg 0.08 m Less
Altura libre sobre el suelo (según SAE J1234) 1.6 pies 0.47 m Less
Altura de la pluma [con SAE, voladizo 1,22 m (4 pies)] 7,31 m (24 pies) pluma 26.3 pies 8.02 m Less
Altura de la pluma [con SAE, voladizo 1,22 m (4 pies)] 8,53 m (28 pies) pluma 30.3 pies 9.25 m Less
Altura de la barra de tiro 1.4 pies 0.43 m Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 2,5 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 3,575 toneladas métricas de CO2. Less

Tiendetubos

Componentes resistentes diseñados especialmente


Puesto del operador

Diseñado para ofrecer comodidad productiva


Cabina cerrada y presurizada

Fabricadas pensando en la productividad en las aplicaciones de tuberías


Mandos de dirección y de los implementos

Diseñados ergonómicamente para facilitar su manejo


Estructura

Fortaleza latente


Tren de rodaje

Diseñado para ser productivo


Tren de potencia y motor

Eficiencia potente


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz


Sostenibilidad

Muy por delante, en todos los sentidos.


Facilidad de servicio y servicio postventa

Más productividad, menos costes


Asistencia de la prestigiosa red de distribuidores Cat

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


PL83 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Cuatro baterías sin mantenimiento de servicio pesado
  • Convertidor, 12 V, 10 amperios con una toma
  • Bocina de advertencia de avance
  • Luces, dos delanteras y dos traseras
  • Conector de arranque
  • Interruptor de desconexión de la máquina
  • Conector de diagnóstico de la máquina
  • Interruptor de límite de pluma y contrapeso

CABINA DEL OPERADOR
  • Reposabrazos ajustable
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Interfaz de operador Advisor: - Sistema de control electrónico - Información de diagnóstico de mantenimiento - Preferencias del operador
  • ROPS
  • Pedal de deceleración
  • Dos pedales de freno
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Calefacción y ventilación
  • Control de la dirección de diferencial, con cambio manual
  • Compartimento de almacenamiento

EQUIPOS PARA EL TENDIDO DE TUBERÍAS
  • Bloque y gancho con cierre
  • Contrapeso, segmentado extensible
  • Cabrestantes, accionamiento hidráulico y control electrónico

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C15 ACERT: – Inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection) – Postratamiento – Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Fase IV o equivalente a Tier 3/Fase IIIA, dependiendo de la región de venta.
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Sistema de refrigeración de un plano de altas prestaciones
  • Refrigerante, larga duración con protección hasta -37 °C (-34 °F)
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Ventilador hidráulico de funcionamiento en vacío, reversible y accionado hidráulicamente, con control electrónico
  • Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
  • Mandos finales, cuatro engranajes planetarios, reducción doble planetaria
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro del eyector de polvo tubular
  • Prerrejilla
  • Ayuda al arranque, éter
  • Divisor de par
  • Transmisión controlada electrónicamente: servotransmisión con 3 velocidades de avance / 3 de marcha atrás
  • Turboalimentador, válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Rodillo superior
  • Bastidores de rodillos de cadena
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Eslabones maestros, dos piezas
  • Tren de rodaje sin suspensión
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Protecciones de guía de la cadena
  • Garra de servicio medio 760 mm (30 pulg): – Cadena sellada y lubricada (48 secciones)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Paragolpes, dispositivo de remolque frontal
  • Barra de tiro, servicio pesado
  • Sistemas de vaciado ecológico: – Aceite del motor – Refrigerante – Aceite hidráulico – Convertidor de par – Depósito de combustible – Caja del tren de potencia y transmisión
  • Capós del motor perforados
  • Capó perforado
  • Protectores inferiores, abisagrados
  • Protector, radiador abisagrado
  • Bombas de implemento, dirección independiente e hidráulica
  • Sistema hidráulico, con activación electrónica para el control del gancho, la pluma y el contrapeso
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Preinstalación de Product Link
  • Tomas de muestras S·O·S
  • Dirección diferencial controlada electrónicamente
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de fluidos

PL83 Equipos optativos

WAVs

Certificado CE (Tier 3/Fase IIIA solamente)

ROPS (Tier 3/Fase IIIA solamente)