< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Los tiendetubos Cat han sido durante décadas el estándar de referencia del sector. La red mundial de distribuidores Cat atiende las necesidades de las empresas de tendido de tubos y tuberías prestando el servicio postventa a estas máquinas fiables y duraderas. Los tiendetubos Cat están construidos específicamente para cumplir las demandas exclusivas de los clientes de tiendetubos. Y como todas las máquinas Cat, los tiendetubos se han diseñado para ofrecer una larga vida útil, facilidad de mantenimiento y capacidad de reconstrucción para ayudar a mantener bajos los costes de operación y propiedad. El PL72 responde a las necesidades del cliente con una capacidad de elevación aumentada, una capacidad de trabajo en pendiente mejorada, facilidad de manejo, rendimiento y transportabilidad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Less
Potencia al volante 212.0 hp 158.0 kW Less
Calibre 4.5 pulg 115.0 mm Less
Carrera 5.9 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 567.5 pulg3 9.3 L Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 257.0 hp 192.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 255.0 hp 190.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU./Fase IIIA de la UE Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 258.0 hp 192.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 212.0 hp 158.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 215.0 hp 160.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 246.0 hp 183.0 kW Less
Potencia neta (máxima): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 249.0 hp 186.0 kW Less

Transmisión

1.ª marcha de avance 2.3 mph 3.8 km/h Less
2.ª marcha de avance 4.1 mph 6.6 km/h Less
3.ª marcha de avance 7.1 mph 11.4 km/h Less
1.ª marcha atrás 3.0 mph 4.8 km/h Less
2.ª marcha atrás 5.2 mph 8.4 km/h Less
3.ª marcha atrás 9.0 mph 14.6 km/h Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 1 86000.0 lb 382.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 2 49800.0 lb 221.0 kN Less
Tracción en la barra de tiro: marcha adelante 3 26800.0 lb 119.0 kN Less

Tren de rodaje

Ancho de vía 90.0 pulg 2286.0 mm Less
Cadena sobre el suelo 10.7 pies 3270.0 mm Less
Superficie de contacto con el suelo (ISO 16754) 8406.0 pulg2 5.42 m2 Less
Altura de la garra 2.6 pulg 65.0 mm Less
Rodillos superiores/lateral 1 1 Less
Rodillos de la cadena/lateral 8 8 Less
Zapatas/lateral 45 45 Less
Paso 8.0 pulg 203.0 mm Less
Anchura de las zapatas 30.0 pulg 760.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 14.6 pulg 372.0 mm Less
Presión sobre el suelo (ISO 16754) 8.2 lb/pulg² 56.6 kPa Less
Oscilación en la rueda loca delantera 6.4 pulg 163.0 mm Less

Pesos

Peso de embarque 59846.0 lb 27145.0 kg Less
Peso de funcionamiento 68945.0 lb 31278.0 kg Less
Capacidad de elevación 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Equipos para el tendido de tuberías

Capacidad de elevación 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Equipos para tiendetubos

Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro del tambor 8.5 pulg 216.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro de la brida 15.5 pulg 394.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: longitud del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: diámetro del cable de acero 0.75 pulg 19.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 6,1 m (20 pies) 165.0 pies 50.3 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 6,1 m (20 pies) extendidos 165.0 pies 50.3 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) 180.1 pies 54.9 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) extendidos 180.1 pies 54.9 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: velocidad del gancho (descenso) con línea de 4 piezas 60.85 pies/min 15.9 m/min Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, gancho: velocidad del gancho (elevación) con línea de 4 piezas 144.4 pies/min 44.0 m/min Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro del tambor 8.5 pulg 216.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro de la brida 15.5 pulg 394.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: longitud del tambor 10.0 pulg 254.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: diámetro del cable de acero 0.75 pulg 19.0 mm Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 6,1 m (20 pies) 131.9 pies 40.2 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 6,1 m (20 pies) extendidos 165.0 pies 50.3 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) 148.0 pies 45.1 m Less
Cabrestantes hidráulicos Pullmaster, pluma: pluma y cables, 7,3 m (24 pies) extendidos 180.1 pies 54.9 m Less

Capacidades de servicio

Depósito de combustible 109.6 galones de EE. UU. 415.0 L Less
Sistema de refrigeración 13.4 galones de EE. UU. 51.0 L Less
Aceite del depósito hidráulico 26.4 galones de EE. UU. 100.0 L Less
Cárter del motor y filtro 6.5 galones de EE. UU. 24.6 L Less
Mandos finales (en cada lado) 3.6 galones de EE. UU. 13.5 L Less
Sistema de lubricación del tren de potencia 39.1 galones de EE. UU. 148.0 L Less
Fluido de motor diésel (DEF, Diesel Engine Fluid) 4.5 galones de EE. UU. 17.1 L Less
Caja de cabrestante (pluma) 3.0 galones de EE. UU. 11.3 L Less
Anchura del cabrestante (gancho) 3.0 galones de EE. UU. 11.3 L Less

Normas

Frenos Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Los frenos cumplen la norma ISO 10265:2008. Less
ROPS La estructura ROPS cumple los requisitos de la norma ISO 3471:2008. La estructura ROPS cumple los requisitos de la norma ISO 3471:2008. Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de elevación 90000.0 lb 40823.0 kg Less

Componentes

Componente Bloque superior de la pluma Bloque superior de la pluma Less
Bloque inferior de la pluma 55.0 lb 25.0 kg Less
Componente Bloque de carga Bloque de carga Less
Bloque de gancho 338.0 lb 153.4 kg Less
Pluma, 6,1 m (20 pies) 1980.0 lb 898.1 kg Less
Pluma, 7,3 m (24 pies) 2604.0 lb 1181.0 kg Less

Dimensiones (aproximadas)

Ancho de vía 7.51 pies 2.29 m Less
Anchura del tractor (zapatas estándar) 10.0 pies 3.05 m Less
Anchura del tractor (contrapeso/sin pluma) 11.88 pies 3.62 m Less
Anchura del tractor (contrapeso retraído) 12.04 pies 3.67 m Less
Anchura del tractor (contrapeso extendido) 17.65 pies 5.38 m Less
Altura de la máquina (punta del contrapeso) 8.53 pies 2.6 m Less
Longitud de cadena sobre el suelo 12.17 pies 3.71 m Less
Longitud de funcionamiento 15.68 pies 4.78 m Less
Altura de la máquina (con cabina y ROPS) 11.25 pies 3.43 m Less
Altura de la garra 2.6 pulg 0.065 m Less
Altura libre sobre el suelo (según SAE J1234) 1.41 pies 0.43 m Less
Altura de la pluma [con SAE, voladizo 1,22 m (4 pies)] 6,1 m (20 pies) pluma 22.24 pies 6.78 m Less
Altura de la pluma [con SAE, voladizo 1,22 m (4 pies)] 7,3 m (24 pies) pluma 26.28 pies 8.01 m Less
Altura de la barra de tiro 2.1 pies 0.64 m Less

Tiendetubos

Componentes resistentes diseñados especialmente


Puesto del operador

Diseñado para ofrecer comodidad productiva


Cabina cerrada y presurizada

Fabricadas pensando en la productividad en las aplicaciones de tuberías


Mandos de dirección y de los implementos

Diseñados ergonómicamente para facilitar su manejo


Tren de rodaje

Diseñado para ser productivo


Estructura

Fortaleza latente


Tren de potencia y motor

Eficiencia potente


Tecnología de emisiones

Soluciones probadas integradas


Sostenibilidad

Muy por delante, en todos los sentidos.


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficaz


Facilidad de servicio y servicio postventa

Cuando el tiempo de actividad importa


Asistencia de la prestigiosa red de distribuidores Cat

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


PL72 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Cuatro baterías sin mantenimiento de servicio pesado
  • Convertidor, 12 V, 10 amperios con una toma
  • Bocina de advertencia de avance
  • Luces, dos delanteras y dos traseras
  • Conector de arranque
  • Interruptor de desconexión de la máquina
  • Conector de diagnóstico de la máquina
  • Interruptor de límite de pluma y contrapeso

CABINA DEL OPERADOR
  • Reposabrazos ajustable
  • Interruptor de desactivación, controles hidráulicos
  • Interfaz de operador Advisor: - Sistema de control electrónico - Información de diagnóstico de mantenimiento - Preferencias del operador
  • ROPS
  • Pedal de deceleración
  • Dos pedales de freno
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Calefacción y ventilación
  • Control de la dirección de diferencial, con cambio manual
  • Compartimento de almacenamiento

EQUIPOS PARA EL TENDIDO DE TUBERÍAS
  • Bloque y gancho con cierre
  • Contrapeso, segmentado extensible
  • Cabrestantes, accionamiento hidráulico y control electrónico

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C9.3 ACERT: – Inyección unitaria electrónica (EUI, Electronic Unit Injection) – Postratamiento – Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final/Fase IV o equivalente a Tier 3/Fase IIIA, dependiendo de la región de venta.
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC)
  • Sistema de refrigeración de un plano de altas prestaciones
  • Refrigerante, larga duración con protección hasta -37 °C (-34 °F)
  • Arranque eléctrico de 24 V
  • Ventilador hidráulico de funcionamiento en vacío, reversible y accionado hidráulicamente, con control electrónico
  • Filtro de aire con indicador de servicio electrónico
  • Mandos finales, cuatro engranajes planetarios, reducción doble planetaria
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Freno de estacionamiento electrónico
  • Prefiltro del eyector de polvo tubular
  • Prerrejilla
  • Ayuda al arranque, éter
  • Divisor de par
  • Transmisión controlada electrónicamente: servotransmisión con 3 velocidades de avance / 3 de marcha atrás
  • Turboalimentador, válvula de descarga de los gases de escape
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Rodillo superior
  • Bastidores de rodillos de cadena
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Eslabones maestros, dos piezas
  • Tren de rodaje sin suspensión
  • Rodillos y ruedas locas lubricados permanentemente
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Protecciones de guía de la cadena
  • Garra de servicio medio 760 mm (30 pulg): – Cadena sellada y lubricada (48 secciones)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Paragolpes, dispositivo de remolque frontal
  • Barra de tiro, servicio pesado
  • Sistemas de vaciado ecológico: – Aceite del motor – Refrigerante – Aceite hidráulico – Convertidor de par – Depósito de combustible – Caja del tren de potencia y transmisión
  • Capós del motor perforados
  • Capó perforado
  • Protectores inferiores, abisagrados
  • Protector, radiador abisagrado
  • Bombas de implemento, dirección independiente e hidráulica
  • Sistema hidráulico, con activación electrónica para el control del gancho, la pluma y el contrapeso
  • Enfriador de aceite hidráulico
  • Preinstalación de Product Link
  • Tomas de muestras S∙O∙S
  • Dirección diferencial controlada electrónicamente
  • Protección contra vandalismo para compartimentos de fluidos

PL72 Equipos optativos

WAVs

Certificación CE

ROPS