< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Construido para superar las condiciones de trabajo más exigentes. La potencia y la versatilidad del PL61 y sus resistentes componentes se han diseñado para soportar las condiciones de trabajo más difíciles y variadas. Esta máquina ofrece la fiabilidad y la durabilidad que se espera de un tiendetubos Cat.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia al volante 125.0 hp 93.0 kW Less
Potencia neta: Caterpillar 125.0 hp 93.2 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 125.0 hp 93.2 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 123.4 hp 92.1 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 403.0 pulg 3 6.6 L Less
Potencia neta: ISO 9249 125.0 hp 93.2 kW Less

Tren de rodaje

Número de zapatas - A cada lado 40 40 Less
Rodillos de cadena - A cada lado 7 7 Less
Cadena sobre el suelo 104.0 pulg 2645.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena - Estrecha 22.0 pulg 560.0 mm Less
Superficie de contacto con el suelo - Estrecha 4650.0 pulg2 3.0 m2 Less
Presión sobre el suelo - Estrecha 8.2 lb/pulg² 56.3 kPa Less
Superficie en contacto con el suelo: LGP 6200.0 pulg2 4.0 m2 Less
Presión sobre el suelo: LGP 6.3 lb/pulg² 43.4 kPa Less
Ancho de vía: LGP 79.0 pulg 2000.0 mm Less
Ancho de vía: estrecho 70.0 pulg 1770.0 mm Less
Anchura de la zapata de cadena: LGP 30.0 pulg 760.0 mm Less

Pesos

Masa en orden de trabajo - Zapatas estrechas 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso de funcionamiento 37480.0 lb 17000.0 kg Less
Peso de funcionamiento: LGP 39242.0 lb 17800.0 kg Less
Masa de embarque - Zapatas estrechas 35428.0 lb 16070.0 kg Less
Masa de embarque - LGP 37192.0 lb 16870.0 kg Less

Equipos para el tendido de tuberías

Capacidad de elevación 40000.0 lb 18145.0 kg Less
Longitud de la pluma 18.0 pies 5.49 m Less
Diámetro del tambor del cabrestante del gancho 8.5 pulg 216.0 mm Less
Diámetro del tambor del cabrestante de la pluma 9.63 pulg 245.0 mm Less
Diámetro de la brida del cabrestante del gancho 15.5 pulg 398.0 mm Less
Diámetro de la brida del cabrestante de la pluma 14.63 pulg 372.0 mm Less
Longitud del tambor del cabrestante del gancho 10.0 pulg 254.0 mm Less
Longitud del tambor del cabrestante de la pluma 10.0 pulg 254.0 mm Less
Capacidad del cabrestante del gancho: diámetro de 16 mm (5/8 pulg) 239.0 pies 72.85 m Less
Capacidad del cabrestante de la pluma: diámetro de 16 mm (5/8 pulg) 162.0 pies 49.38 m Less
Gancho con cable de acero instalado: diámetro de 16 mm (5/8 pulg) 130.0 pies 39.62 m Less
Pluma con cable de acero instalado: diámetro de 16 mm (5/8 pulg) 130.0 pies 39.62 m Less
Velocidad del cable de la pluma 151.0 pies/min 46.0 m/min Less
Velocidad del gancho de tambor vacío (baja) 108.0 pies/min 33.0 m/min Less
Velocidad del gancho de tambor vacío (alta) 228.0 pies/min 69.5 m/min Less
Velocidad del gancho con línea de 2 piezas (baja) 54.0 pies/min 16.5 m/min Less
Velocidad del gancho con línea de 2 piezas (alta) 114.0 pies/min 34.8 m/min Less
Velocidad del gancho con línea de 3 piezas (baja) 36.0 pies/min 11.0 m/min Less
Velocidad del gancho con línea de 3 piezas (alta) 76.0 pies/min 23.2 m/min Less
Contrapeso extensible 6570.0 lb 2980.0 kg Less

Controles hidráulicos

Tipo Tipo pistón, variable, de dos secciones Tipo pistón, variable, de dos secciones Less
Caudal: máximo 142.0 gal/min 540.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad: contrapeso 2500.0 lb/pulg² 17237.0 kPa Less

Capacidades de servicio

Depósito de combustible 77.9 galones de EE. UU. 295.0 L Less
Cárter (con filtro) 4.35 galones de EE. UU. 16.5 L Less
Mandos finales (cada uno) 6.0 galones de EE. UU. 23.0 L Less
Sistema de refrigeración 6.4 galones de EE. UU. 24.4 L Less
Depósito hidráulico 15.3 galones de EE. UU. 58.0 L Less

Capacidad de elevación

Capacidad de elevación en el punto límite de equilibrio: ISO 8813 40000.0 lb 18145.0 kg Less

Tiendetubos

Componentes sólidos, integrados


Puesto del operador

Diseñado para ofrecer comodidad productiva


Mandos de dirección y de los implementos

Diseñados ergonómicamente para facilitar su manejo


Cabina cerrada

Fabricadas pensando en la productividad en las aplicaciones de tuberías


Tren de potencia y motor

Eficiencia potente


Estructura

Fortaleza latente


Tren de rodaje

Diseñado para ser productivo


Tecnologías integradas

Soluciones que facilitan el trabajo y lo hacen más eficiente


Sostenibilidad

Pensando en las generaciones futuras


Facilidad de servicio

Más productividad, menos costes


Seguridad

Diseñado pensando en la protección


Asistencia de la prestigiosa red de distribuidores Cat

Cuando el tiempo de funcionamiento cuenta


PL61 Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alarma de marcha atrás
  • Alternador de 95 amperios
  • Baterías de servicio pesado, 900 CCA
  • Convertidor de 12 voltios, 15 amperios
  • Conector de diagnóstico
  • Luces halógenas (cuatro delanteras y dos traseras)
  • Bocina
  • Motor de arranque, 24 voltios

CABINA DEL OPERADOR
  • Techo con calefacción
  • Cabina, con estructura ROPS y asiento de tela o cabina con techo, estructura ROPS, calefacción y asiento de vinilo
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Mandos de control electrohidráulicos para el asiento ajustable
  • Apoyos para los pies
  • Grupo compacto de instrumentos que incluye: - Indicadores de temperatura de refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y nivel de combustible - Pantalla digital de 12 indicadores (velocidad desplazamiento, rev/min del motor, horómetro)
  • Interruptor del acelerador giratorio
  • Limitador electrónico de velocidad de desplazamiento
  • Ajustes de velocidad avance/marcha atrás independientes
  • Espejo retrovisor
  • Espejo retrovisor para accesorio trasero
  • Preinstalación para radio de 12 V
  • Tomas de corriente de 12V (2)
  • Percha para abrigo
  • Compartimento de almacenamiento
  • Soporte para vasos
  • Alfombrilla de goma de alta resistencia
  • Pedal único que combina la función de desaceleración y frenado

TIENDETUBOS
  • Pluma de 5,49 m (18 pies)
  • Contrapeso, extensible 2980 kg (6570 lb)
  • Sistema hidráulico, tiendetubos

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C6.6 con tecnología ACERT: - Turboalimentado y postenfriado - Sistema de combustible de raíl común
  • Sistema de refrigeración de barra de aluminio (radiador, tren de potencia, postenfriador)
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda hidráulico
  • Filtro de aire con prefiltro, sistema automático de expulsión de polvo y toma de admisión debajo del capó
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible con separador de combustible/agua integrado
  • Transmisión hidrostática de doble vía, en circuito cerrado, con control electrónico
  • Silenciador bajo el capó
  • Ayuda al arranque mediante inyección de éter
  • Anticongelante, refrigerante de larga duración de –37° C (35° F)

TREN DE RODAJE
  • Tren de rodaje de servicio pesado
  • Ruedas locas convencionales, lubricadas permanentemente
  • Rodillos de cadena, lubricados permanentemente
  • Rodillos superiores
  • Tensores de cadena hidráulicos
  • Segmentos de rueda cabilla reemplazables
  • Protecciones, guías de los extremos de la cadena, rueda loca
  • Cadena, 40 secciones: - Configuración estándar, 560 mm (22 pulg) - Configuración LGP, 760 mm (30 pulg)

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Depósito de combustible y protector
  • Protector del cárter de aceite, abisagrado
  • Capós del motor con cerradura
  • Protecciones de la rueda loca
  • Rejilla del radiador abisagrada y ventilador basculante
  • Dispositivo de tracción delantero
  • Barra de tiro rígida
  • Sistemas de vaciado ecológico (aceite del motor, aceite del implemento y del tren de potencia y refrigerante del motor)
  • Ventilador de radiador basculante
  • Tomas S•O•S (motor, tren de potencia, sistema hidráulico y refrigerante del motor)

PL61 Equipos optativos

OPCIONES DEL TIENDETUBOS
  • Máquina sin pluma