< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las mejoras y la versatilidad otorgan a esta máquina industrial infatigable y duradera un valor excepcional. Una alta producción y una excelente calidad de la producción van de la mano, con costes de mantenimiento y operación reducidos.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento máximo 62611.0 lb 28400.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de corte/mezcla 96.0 pulg 2438.0 mm Less
Profundidad máxima de corte/mezcla 20.0 pulg 508.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento máxima 6.2 mph 10.0 km/h Less
Velocidad de funcionamiento 2.0 mph 3.2 km/h Less
Opciones de rotor Universal, combinado, suelo Universal, combinado, suelo Less
Velocidad del rotor, primera (a 2100 rev/min) 110.0 Rev/min 110.0 Rev/min Less
Velocidad del rotor, segunda (a 2100 rev/min) 152.0 Rev/min 152.0 Rev/min Less
Velocidad del rotor, tercera (a 2100 rev/min) 205.0 Rev/min 205.0 Rev/min Less

Motor

Potencia bruta 546.0 hp 407.0 kW Less
Modelo de motor C15 ACERT C15 ACERT Less

Dimensiones

Altura libre sobre el suelo 19.9 pulg 506.0 mm Less
Longitud 33.83 pies 10.32 m Less
Altura máxima 11.78 pies 3.59 m Less
Distancia entre ejes 21.33 pies 6.55 m Less
Anchura 9.58 pies 2.98 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 279.0 galones de EE. UU. 1056.0 L Less

Motor C15 con tecnología ACERT™

El potente Motor Cat C15 ACERT cumple las normativas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IV de la UE.


Resistente sistema de refrigeración

Proporciona una entrada de admisión de aire frío para maximizar la eficiencia del combustible y minimizar las emisiones. El ventilador con velocidad variable obtiene el aire ambiente desde un compartimento independiente situado delante del motor a través del sistema de refrigeración. El aire de escape se expulsa en la parte delantera de la máquina, al mismo tiempo que mantiene fresco el compartimento del motor.


Tracción en todas las ruedas controlada electrónicamente

El sistema de accionamiento hidrostático tiene cuatro bombas y cuatro motores que se controlan electrónicamente para lograr una tracción optimizada en condiciones extremas.


Cuatro modos de dirección

El RM500B proporciona cuatro modos de dirección: dirección delantera, dirección trasera, dirección en paralelo y dirección coordinada. De esta forma la máquina ofrece una extraordinaria maniobrabilidad.


Cabina

La cabina ofrece una comodidad sin igual durante todo el año. Está totalmente presurizada e incluye climatizador. La gran cantidad de cristal proporciona una visibilidad excelente que optimiza la precisión del operador. Dos puertas permiten al operador entrar en la cabina desde cualquier lado de la máquina.


Puesto del operador

En su diseño ergonómico se ha prestado especial atención a la comodidad, visibilidad y facilidad de conducción. La cabina se desliza de lado a lado, lo que mejora la visibilidad de la cuchilla para aumentar la versatilidad y la productividad a la vez que reduce la fatiga del operador.


Módulos de control electrónico

La fiable tecnología probada en cambo facilita el funcionamiento de la máquina y el autodiagnóstico simplifica la localización y resolución de problemas.


Accionamiento del rotor

Máxima producción con alta fiabilidad. Una servotransmisión Cat acciona el rotor a tres velocidades para un máximo rendimiento en diversos materiales y profundidades de corte.


Cámara de mezcla

La cámara de mezcla es una campana de servicio pesado con gran volumen para la mezcla en profundidad. Garantiza el control de profundidad, el cribado correcto y la mezcla intensiva de los materiales recuperados.


Puerta delantera hidráulica

La puerta delantera hidráulica de gran resistencia es perfecta para una eficiencia máxima en la estabilización de suelos, la biorremediación o en pasadas de mezcla en la recuperación de asfalto.


Rotores universales

Dos rotores universales para tareas diversas.


Rotor combinado

Diseñado principalmente para la estabilización de suelos cohesivos. Diseñado para la mezcla de suelo en corte profundo cuando trabajar a más velocidad es más importante que la pulverización y gradación. Rinde bien en suelos cohesivos y tiene una aplicación secundaria en minería de superficie, para sustancias no tratadas como el carbón, la pizarra o la caliza.


Rotor de suelo

Diseñado principalmente para la estabilización de suelos granulares o semicohesivos. Una opción perfecta para la mezcla de aditivos con materiales granulares o semicohesivos cuando la gradación del suelo es determinante. También puede trabajar en aplicaciones de recuperación ligeras, cuando la capa de asfalto es fina y está deteriorada.


Facilidad de servicio

El modelo RM500B está equipado con acceso desde el nivel del suelo a la mayoría de los elementos de servicio. Menos tiempo empleado en tareas de mantenimiento y más tiempo en el trabajo.


RM500B Equipos optativos

Barra de empuje

Limitador de par

Product Link

Paquete de retrovisores

Estructura de protección antivuelco

Rotor universal

Rotor combinado

Rotor de suelo

Estructura de protección contra caída de objetos

Sistema de rociado de agua

Sistema de rociado de agua de muy bajo caudal

Sistema de rociado de emulsiones

Paquete de luces de carretera

Kit de contrapesos

Luz baliza de advertencia

Puerta de la cámara de la cámara remota, mezcla trasera