< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El modelo RM300 combina un rendimiento y fiabilidad sobresalientes para los trabajos más exigentes a la par que maximiza el tiempo de actividad de la máquina.

Pesos

Unidades:
Peso de funcionamiento máximo 53911.0 lb 24454.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Anchura de corte/mezcla 96.0 pulg 2438.0 mm Less
Profundidad máxima de corte/mezcla 20.0 pulg 508.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento máxima 6.0 mph 9.7 km/h Less
Velocidad de funcionamiento 2.7 mph 4.3 km/h Less
Opciones de rotor Universal, combinado, palas Universal, combinado, palas Less
Velocidad del rotor, primera (a 2100 rev/min) 106.0 Rev/min 106.0 Rev/min Less
Velocidad del rotor, segunda (a 2100 rev/min) 144.0 Rev/min 144.0 Rev/min Less
Velocidad del rotor, tercera (a 2100 rev/min) 216.0 Rev/min 216.0 Rev/min Less

Motor

Potencia bruta 350.0 hp 261.0 kW Less
Modelo de motor C11 con tecnología ACERT C11 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Altura libre sobre el suelo 28.3 pulg 720.0 mm Less
Longitud 32.83 pies 10.0 m Less
Altura máxima 11.08 pies 3.37 m Less
Distancia entre ejes 20.75 pies 6.32 m Less
Anchura 9.83 pies 3.0 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 279.0 galones 1056.0 L Less

Motor C11 con tecnología ACERT®

La tecnología ACERT® incorpora una serie de innovaciones que trabajan en el punto de combustión para optimizar las prestaciones del motor al mismo tiempo que cumple las normativas sobre emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. y fase IIIA de la UE para aplicaciones en terrenos no nivelados.


Puesto del operador

En su diseño ergonómico se ha prestado especial atención a la comodidad, visibilidad y facilidad de conducción. La plataforma deslizante opcional se desplaza lateralmente para reducir el cansancio del operador y aumentar por tanto la productividad.


Controles funcionales

Todos los controles, interruptores e indicadores de la máquina se han dispuesto de forma que se minimice el cansancio del operador y se maximice la productividad.


Cabina deslizante (opcional)

La cabina opcional puede aumentar los niveles de utilización de la máquina y ofrece confort en cualquier época del año en condiciones extremas. La cabina está presurizada e incluye aire acondicionado.


Módulos de control electrónico

La fiable tecnología probada en cambo facilita el funcionamiento de la máquina y el autodiagnóstico simplifica la localización y resolución de problemas.


Sistema de propulsión

La transmisión hidrostática equilibra la fuerza de tracción enviada a cada motor de tracción.


Tracción trasera (opcional)

La tracción trasera opcional incluye una bomba hidráulica independiente y motores de gran cilindrada en cada rueda trasera. El sistema propulsa la máquina con tracción en todas las ruedas.


Accionamiento del rotor

Máxima producción con alta fiabilidad. El sistema de accionamiento mecánico del rotor permite tres velocidades del rotor para un rendimiento máximo en diverso tipo de materiales y profundidades de corte.


Cámara de mezcla

La cámara de mezcla es una campana de servicio pesado con gran volumen para la mezcla en profundidad. Garantiza el control de profundidad, el cribado correcto y la mezcla intensiva de los materiales recuperados.


Puerta delantera hidráulica (opcional)

La puerta delantera hidráulica opcional es perfecta para una eficiencia máxima en la estabilización de suelos, la biorremediación o en pasadas de mezcla para la recuperación de asfalto.


Rotores universales

Dos rotores universales para tareas diversas.


Rotor combinado

Diseñado principalmente para la estabilización de suelos cohesivos.


Rotor de palas

Diseñado para la estabilización de suelo.


Facilidad de servicio

Menos tiempo empleado en tareas de mantenimiento y más tiempo en el trabajo.


RM300 Equipos optativos

Estructura de protección en caso de vuelcos (ROPS)

Estructura de protección contra caída de objetos (FOPS)

Puesto del operador deslizante

Cabina deslizante

Tracción trasera

Control de profundidad del rotor automático

Cuatro modos de dirección

Puerta delantera de accionamiento hidráulico

Limitador de par de fricción

Luces de trabajo

Paquete de luces de carretera

Luz baliza de advertencia

Paquete de retrovisores

Capota

Sistema de rociado de agua

Protector del tren de potencia

Rotor universal

Rotor de suelo