< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Cat® 272D2 XHP, con su potente motor, sistema hidráulico de alto rendimiento, altas fuerzas de elevación y diseño de elevación vertical, proporciona las máximas prestaciones en lo referente a productividad del implemento, excavación, carga de camiones y manipulación de materiales.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 DIT (turbo) Cat C3.8 DIT (turbo) Less
Potencia neta al volante 106.0 hp 79.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg 3 3.8 L Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Calibre 3.9 pulg 100.0 mm Less
Potencia neta ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995 276.0 lb-pie 374.0 N·m Less

Pesos

Peso de funcionamiento 9255.0 lb 4198.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 3650.0 lb 1656.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 7300.0 lb 3311.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 7362.0 lb 3339.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de elevación 6085.0 lb 2760.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 3900.0 lb 1769.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 54.6 pulg 1386.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 84.0 pulg 2133.0 mm Less
Anchura entre neumáticos 76.0 pulg 1930.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 10.4 pulg 263.0 mm Less
Ángulo de salida 28° 28° Less
Máximo ángulo de descarga 51° 51° Less
Longitud sin cucharón 127.0 pulg 3226.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 155.0 pulg 3937.0 mm Less
Altura total máxima 161.5 pulg 4103.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 128.6 pulg 3265.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 9.3 pulg 235.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 29.0 pulg 736.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 97.4 pulg 2474.0 mm Less
Saliente del paragolpes detrás del eje trasero 46.2 pulg 1175.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 74.7 pulg 1899.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 57.7 pulg 1466.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón (con rejilla) 90.6 pulg 2301.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 49.1 pulg 1246.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 84° 84° Less
Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 13.5 pulg 344.0 mm Less
Ángulo de volteo hacia atrás 28° 28° Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico – XHP: presión hidráulica máxima de la pala 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – XHP: flujo hidráulico máximo de la pala* 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Flujo hidráulico – XHP: potencia hidráulica (calculada) 94.0 hp 70.0 kW Less
Modo de flujo estándar: presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Modo de flujo estándar: flujo hidráulico de la pala 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
Modo de flujo estándar: potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Nota *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. *Si se equipa con implementos CAT de la serie 400. Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): una velocidad 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): dos velocidades 10.3 mph 16.6 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 4.1 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 galones de EE. UU. 13.0 L Less
Depósito de combustible 32.2 galones de EE. UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less
Cárter de la cadena (en cada lado) 2.7 galones de EE. UU. 10.2 L Less
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.0 galones de EE. UU. 19.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento que se incluyen de serie hacen de las cargadoras compactas Cat las líderes del sector en comodidad del operador.


Pantalla avanzada

La capacidad y control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada de serie, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta Hystat y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Rendimiento potente

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un pedal/mando manual electrónico del acelerador con pedal desacelerador. El sistema hidráulico XHP, con un caudal y una presión altos, proporciona la mayor potencia hidráulica del sector para equipar eficientemente hasta los implementos más potentes. El Motor Cat C3.8 con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE. El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece tecnología líder en el sector, integración y funciones tales como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.


Control de amortiguación

El sistema de control de amortiguación sensible a la velocidad de serie mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador.


Versatilidad excepcional

La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la cargadora compacta Cat la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


272D2 XHP Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos luces de trabajo halógenas traseras, dos faros delanteros halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA con desconexión de la batería

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, nivel de DEF, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, activación del calentador de admisión de aire, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
  • Asiento de tela con respaldo alto y suspensión neumática, calefacción, reclinación, apoyo lumbar y controles totalmente ajustables montados en el asiento
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS, cerrada, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior, trasera y lateral
  • Revestimiento de techo Deluxe
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Pedal del acelerador y manual (dial), función electrónica con deceleración
  • Pantalla avanzada: pantalla LCD a todo color de 127 mm (5 pulg), avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C3.8B Turbodiésel que cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE.
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática de dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas, neumáticos 14 × 17.5

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, –37 °C (–34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • PAQUETE DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XHP, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento, amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL
  • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, asiento con suspensión neumática (respaldo alto y con calefacción) y puerta (cristal o policarbonato)

  • 272D2 XHP Equipos optativos

    Baliza giratoria

    Calentador del bloque de motor: 120 V

    Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

    Pintura personalizada

    Ventilador de actuación proporcional a la demanda con función reversible

    Contrapesos externos

    Teléfono móvil Product Link™

    Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)