< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Cat® 232D, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con facilidad y rapidez gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su rendimiento de estabilidad y elevación ofrece una manipulación de materiales excelente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C2.2 CRDI Cat C2.2 CRDI Less
Potencia neta al volante 65.8 hp 49.1 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 67.1 hp 50.1 kW Less
Potencia neta SAE 1349 65.8 hp 49.1 kW Less
Cilindrada 134.3 pulg 3 2.2 L Less
Carrera 3.9 pulg 100.0 mm Less
Calibre 3.3 pulg 84.0 mm Less
Par máximo a 1500 rev/min SAE J1995 153.0 lb-pie 208.0 N·m Less
Potencia neta ISO 9249 66.5 hp 49.6 kW Less

Pesos

Peso de funcionamiento 6213.0 lb 2818.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 1850.0 lb 839.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 3700.0 lb 1679.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 3984.0 lb 1807.0 kg Less
Capacidad de carga nominal (ROC, Rated Operating Capacity) con contrapeso opcional 1950.0 lb 885.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 41.5 pulg 1054.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 79.9 pulg 2029.0 mm Less
Anchura entre neumáticos 58.9 pulg 1497.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 6.7 pulg 170.0 mm Less
Ángulo de salida 27,9° 27,9° Less
Máximo ángulo de descarga 47,4° 47,4° Less
Longitud sin cucharón 99.3 pulg 2523.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 127.3 pulg 3233.0 mm Less
Altura total máxima 150.9 pulg 3832.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 118.1 pulg 3001.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 8.4 pulg 214.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 25.7 pulg 653.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y descarga 88.7 pulg 2254.0 mm Less
Saliente del paragolpes detrás del eje trasero 35.2 pulg 894.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: parte trasera de la máquina 59.6 pulg 1513.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: acoplamiento 43.4 pulg 1102.0 mm Less
Radio de giro desde el centro: cucharón 77.8 pulg 1976.0 mm Less
Alcance máximo con los brazos paralelos al suelo 49.2 pulg 1249.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 88,2° 88,2° Less
Alcance máximo del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 8.8 pulg 224.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico – estándar: presión hidráulica de la pala 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – estándar: flujo hidráulico de la pala 18.0 gal/min 69.0 L/min Less
Flujo hidráulico – estándar: potencia hidráulica (calculada) 35.5 hp 26.5 kW Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: presión hidráulica máxima de la pala 3336.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: flujo hidráulico máximo de la pala 26.0 gal/min 99.0 L/min Less
Flujo hidráulico – Flujo alto: potencia hidráulica (calculada) 50.9 hp 38.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento (marcha adelante o marcha atrás): una velocidad 7.6 mph 12.3 km/h Less
Velocidad de desplazamiento (marcha de avance o retroceso): opción de dos velocidades 11.1 mph 17.8 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de refrigeración 3.2 galones de EE. UU. 12.0 L Less
Cárter del motor 2.6 galones de EE. UU. 10.0 L Less
Depósito de combustible 15.1 galones de EE. UU. 57.0 L Less
Sistema hidráulico 11.9 galones de EE. UU. 45.0 L Less
Depósito hidráulico 9.0 galones de EE. UU. 34.0 L Less
Cárter de la cadena (en cada lado) 1.8 galones de EE. UU. 7.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento, disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento, hace de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.


Pantalla avanzada

La capacidad y el control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada opcional, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También ofrece sistema de seguridad, cámara de visión trasera y una funcionalidad para escoger entre múltiples idiomas y definir la disposición de visualización según preferencias.


Rendimiento potente

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo de rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades opcional y un exclusivo pedal/mando manual del acelerador con pedal desacelerador. Dispone de un sistema hidráulico de flujo alto para aplicaciones que requieran utilizar implementos con las máximas prestaciones. El Motor Cat C2.2 con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones opcionales, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento.


Control de amortiguación

La opción de control de amortiguación sensible a la velocidad mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador.


Versatilidad excepcional

La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hacen de la cargadora compacta Cat la máquina más versátil del lugar de trabajo.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


232D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C2.2 turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Postenfriador aire a aire (ATAAC, air to air after cooler)/Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE (solo en Europa)
  • Tren de potencia: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación
  • Neumáticos, 10 × 16.5
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    • Estructura ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento en techo, calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

232D Equipos optativos

Controles de tipo pedal/mano

Contrapesos externos

Baliza giratoria

Calentador del bloque de motor: 120 V

Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

Pintura personalizada

Teléfono móvil Product Link™

Pantalla avanzada: a todo color, pantalla LCD de 5 pulg, avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: se incluye cámara de visión trasera (equipo estándar en Europa únicamente)

Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento

Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)