< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Cat® 242D, con su diseño de elevación vertical, permite cargar los dúmperes con facilidad y rapidez, gracias a su mayor alcance y altura de elevación. Su rendimiento de estabilidad y elevación ofrece una manipulación de materiales excelente.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.3B DIT (Turbo) Cat C3.3B DIT (Turbo) Less
Potencia neta al volante 73.2 hp 54.6 kW Less
Potencia bruta 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 74.3 hp 55.4 kW Less
Potencia neta CEE ISO 9249 73.9 hp 55.1 kW Less
Potencia neta SAE 1349 73.2 hp 54.6 kW Less
Cilindrada 203.0 pulg 3 3.3 L Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Calibre 3.7 pulg 94.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento 6980.0 lb 3166.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 2150.0 lb 975.0 kg Less
Capacidad de carga con contrapeso opcional 2350.0 lb 1066.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 4300.0 lb 1950.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 5034.0 lb 2283.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 43.5 pulg 1105.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 137.3 pulg 3487.0 mm Less
Longitud sin cucharón 108.9 pulg 2767.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 83.1 pulg 2111.0 mm Less
Anchura entre neumáticos 66.0 pulg 1676.0 mm Less
Máxima altura total 154.2 pulg 3917.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 121.1 pulg 3076.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 7.9 pulg 200.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 21.7 pulg 552.0 mm Less
Altura libre en posición de máxima elevación y descarga 90.0 pulg 2285.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 8.7 pulg 222.0 mm Less
Ángulo de salida 27° 27° Less
Saliente del paragolpes - Eje trasero 40.2 pulg 1021.0 mm Less
Máximo ángulo de descarga 52° 52° Less
Radio de giro desde centro - Parte trasera 64.5 pulg 1639.0 mm Less
Radio de giro desde centro - acoplamiento 51.8 pulg 1314.0 mm Less
Radio de giro desde centro - Cucharón 83.0 pulg 2107.0 mm Less
Fuerza alcance con los brazos paralelos 49.2 pulg 1249.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 87° 87° Less
Máximo alcance del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 7.2 pulg 182.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Estándar Estándar Less
Flujo hidráulico Caudal alto Caudal alto Less
Presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
Flujo hidráulico de la pala 20.0 gal/min 76.0 L/min Less
Flujo hidráulico de la pala 30.0 gal/min 112.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 39.0 hp 29.0 kW Less
Potencia hidráulica (calculada) 58.0 hp 43.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento marcha adelante 7.5 mph 12.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de marcha atrás 7.5 mph 12.1 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de marcha adelante - Opción de 2ª velocidad 11.5 mph 18.5 km/h Less
Velocidad de desplazamiento marcha atrás - Opción de 2.ª velocidad 11.5 mph 18.5 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter de la cadena (en cada lado) 2.3 galones de EE. UU. 8.8 L Less
Sistema de refrigeración 3.7 galones de EE. UU. 14.0 L Less
Cárter del motor 3.0 galones de EE. UU. 11.0 L Less
Depósito de combustible 27.7 galones de EE. UU. 105.0 L Less
Sistema hidráulico 13.2 galones de EE. UU. 50.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento, disponible con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento, hace de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.


Potencia extraordinaria

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo rendimiento y la mayor capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades opcional y un exclusivo pedal del acelerador/manual con pedal desacelerador. El Motor Cat C3.3B con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. y fase IIIB de la UE. Dispone de un sistema hidráulico de flujo alto para aplicaciones que requieran utilizar implementos con las máximas prestaciones.


Versatilidad para realizar cualquier tipo de trabajo

El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece una tecnología líder en el sector, junto con una integración y otras funciones opcionales, como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento. La opción de control de amortiguación sensible a la velocidad mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador. La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hace de la cargadora compacta Cat la máquina más versátil que podrá utilizar en su lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

La capacidad y el control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada opcional, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hidrostática y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


242D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 80 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 880 CCA

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de vinilo ajustable
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • Estructura FOPS, nivel I
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Sistema de seguridad antirrobo con teclado de 6 botones
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Motor Cat C3.3B Turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU/fase IIIB de la UE
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras S O SSM, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -36 °C (-33 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Sistema hidráulico, estándar o de flujo alto
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3 pulg)
  • Paquete de preparación para la UE
  • Tren de potencia: una velocidad, una velocidad con control de amortiguación sensible a la velocidad, dos velocidades o dos velocidades con control de amortiguación sensible a la velocidad
  • Neumáticos, 12 × 16.5 o 10 × 16.5
  • PAQUETES DE RENDIMIENTO:
    • Paquete de rendimiento H1: sistema hidráulico de flujo estándar (sin autonivelación)
    • Paquete de rendimiento H2: sistema hidráulico de flujo estándar, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
    • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico de flujo alto, autonivelación electrónica de dirección doble (elevación y descenso), amortiguación electrónica (elevación y descenso)
  • EQUIPO ESPECIAL:
    • Estructura ROPS (Roll Over Protective Structure, estructura de protección en caso de vuelcos) abierta (C0): asiento estático (sin pedal del acelerador, revestimiento en techo, calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS abierta (C1): pedal del acelerador, techo con revestimiento, soporte para vasos y elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) (sin calefacción ni puerta)
    • Estructura ROPS cerrada con calefacción (C2): pedal del acelerador, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, elección de asiento (asiento con suspensión mecánica o con respaldo alto, calefacción y suspensión neumática) y puerta (cristal o policarbonato)
    • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): C2 + aire acondicionado

242D Equipos optativos

Controles de tipo pedal/mano

Contrapesos externos

Baliza giratoria

Calentador del bloque de motor: 120 V

Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

Pintura personalizada

Teléfono móvil Product Link™

Pantalla avanzada: a todo color, pantalla LCD de 5 pulg, avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera

Pantalla avanzada: se incluye cámara de visión trasera

Retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento

Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)