< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La Cargadora Compacta Cat 272D XHP, con su potente motor, sistema hidráulico de alto rendimiento, altas fuerzas de elevación y diseño de elevación vertical, proporciona las máximas prestaciones en lo referente a productividad del implemento, excavación, carga de camiones y manipulación de materiales.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat C3.8 (turboalimentado) Cat C3.8 (turboalimentado) Less
Potencia neta al volante 106.0 hp 79.0 kW Less
Potencia bruta 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia bruta SAE J1995 110.0 hp 82.0 kW Less
Potencia neta CEE ISO 9249 107.0 hp 80.0 kW Less
Potencia neta SAE 1349 106.0 hp 79.0 kW Less
Cilindrada 232.0 pulg 3 3.8 L Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Calibre 3.9 pulg 100.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento 9137.0 lb 4144.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 3700.0 lb 1678.0 kg Less
Carga límite de equilibrio 7400.0 lb 3357.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de inclinación 7348.0 lb 3333.0 kg Less
Fuerza de arranque, cilindro de elevación 6087.0 lb 2766.0 kg Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 54.6 pulg 1386.0 mm Less
Longitud con el cucharón apoyado en el suelo 151.8 pulg 3855.0 mm Less
Longitud sin cucharón 123.5 pulg 3136.0 mm Less
Altura hasta la parte superior de la cabina 84.5 pulg 2147.0 mm Less
Anchura entre neumáticos 76.0 pulg 1930.0 mm Less
Máxima altura total 161.4 pulg 4098.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 128.6 pulg 3265.0 mm Less
Altura del bulón del cucharón en posición de transporte 7.7 pulg 196.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y descarga 30.0 pulg 761.0 mm Less
Altura libre en posición de máxima elevación y descarga 97.2 pulg 2469.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 10.1 pulg 257.0 mm Less
Ángulo de salida 28° 28° Less
Saliente del paragolpes - Eje trasero 42.8 pulg 1087.0 mm Less
Máximo ángulo de descarga 52° 52° Less
Radio de giro desde centro - Parte trasera 73.7 pulg 1873.0 mm Less
Radio de giro desde centro - acoplamiento 57.6 pulg 1464.0 mm Less
Radio de giro desde centro - Cucharón 90.8 pulg 2307.0 mm Less
Fuerza alcance con los brazos paralelos 49.6 pulg 1260.0 mm Less
Ángulo de recogida del cucharón en la posición de máxima elevación 83° 83° Less
Máximo alcance del bulón del cucharón en la posición de máxima elevación 14.9 pulg 379.0 mm Less

Sistema hidráulico

Flujo hidráulico Modalidad de caudal estándar Modalidad de caudal estándar Less
Presión hidráulica de la pala 3335.0 lb/pulg² 23000.0 kPa Less
de la pala 23.0 gal/min 86.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 44.0 hp 33.0 kW Less
Flujo hidráulico Alto caudal XHP Alto caudal XHP Less
Presión hidráulica de la pala 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less
de la pala 40.0 gal/min 150.0 L/min Less
Potencia hidráulica (calculada) 94.0 hp 70.0 kW Less

Cabina

ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 Less
FOPS ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less
Estructura FOPS, nivel II ISO 3449:2005 nivel I ISO 3449:2005 nivel I Less

Tren de potencia

Velocidad de desplazamiento marcha adelante 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de marcha atrás 7.2 mph 11.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento de marcha adelante - Opción de 2ª velocidad 10.3 mph 16.6 km/h Less
Velocidad de desplazamiento marcha atrás - Opción de 2.ª velocidad 10.3 mph 16.6 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Cárter de la cadena (en cada lado) 2.7 galones de EE. UU. 10.2 L Less
Sistema de refrigeración 4.1 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Cárter del motor 3.5 galones de EE. UU. 13.0 L Less
Depósito de combustible 32.2 galones de EE. UU. 122.0 L Less
Sistema hidráulico 14.5 galones de EE. UU. 55.0 L Less
Depósito hidráulico 10.3 galones de EE. UU. 39.0 L Less

Cabina cómoda

La opción de cabina presurizada y sellada líder del sector proporciona un entorno de trabajo más limpio y tranquilo con una visibilidad excelente del implemento. El asiento de serie con suspensión neumática, calefacción y respaldo alto con controles ajustables con palanca tipo joystick montados en el asiento hacen de la serie D la líder del sector en comodidad del operador.


Potencia extraordinaria

El tren de potencia de altas prestaciones ofrece el máximo rendimiento y capacidad de producción mediante el sistema de gestión electrónica de par, el desplazamiento de dos velocidades de serie y un exclusivo acelerador de pie/manual con pedal desacelerador. El Motor Cat C3.8 con control electrónico proporciona alta potencia y par al mismo tiempo que cumple con las normativa sobre emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. (fase IIIB de la UE). El sistema hidráulico XHP, con un caudal y una presión altos, proporciona la mayor potencia hidráulica del sector para equipar eficientemente hasta los implementos más potentes.


Versatilidad para realizar cualquier tipo de trabajo

El "sistema de nivelación inteligente" Cat (ILEV) ofrece tecnología líder en el sector, integración y funciones tales como autonivelación de dirección doble, retorno a la posición de excavación del implemento y posicionador del implemento. El control de amortiguación sensible a la velocidad de serie mejora el trabajo en terrenos irregulares, lo que proporciona una mejor retención de carga, más productividad y mayor comodidad para el operador. La amplia gama de implementos Cat de altas prestaciones hace de la cargadora compacta Cat la máquina más versátil que podrá utilizar en su lugar de trabajo.


Pantalla avanzada

La capacidad y control de la máquina aumentan gracias a la pantalla avanzada, que permite el ajuste en pantalla de la respuesta del implemento, la respuesta hystat y el control del corrimiento. También cuenta con función multilingüe con disposición personalizable, sistema de seguridad y cámara de visión trasera.


Mantenimiento sencillo

El acceso a nivel del suelo a los puntos de mantenimiento diarios y habituales ayuda a reducir los tiempos de inactividad de la máquina, por lo que se aumenta la productividad.


272D XHP Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Sistema eléctrico de 12 voltios
  • Alternador de 100 amperios
  • Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
  • Luces: indicadores retroiluminados, dos luces traseras de parada y posición, dos faros (delantero y trasero) halógenos ajustables, luz de techo
  • Alarma de marcha atrás
  • Batería de servicio pesado, 1000 CCA

CABINA DEL OPERADOR
  • Indicadores: nivel de combustible, horómetro
  • Pilotos de aviso: obstrucción del filtro de aire, potencia del alternador, reposabrazos levantado/operador no sentado, temperatura del refrigerante del motor, presión de aceite del motor, encendido de las bujías de precalentado, obstrucción del filtro hidráulico, temperatura del aceite hidráulico, freno de estacionamiento accionado, sistema de emisiones del motor
  • Asiento de tela con respaldo alto y suspensión neumática, calefacción, reclinación, apoyo lumbar y controles totalmente ajustables montados en el asiento
  • Reposabrazos anatómico, ergonómico y abatible
  • Sistema de seguridad y bloqueo de las palancas que, cuando el operador se levanta del asiento o sube el reposabrazos: desactiva el sistema hidráulico y la transmisión hidrostática y acciona el freno de estacionamiento
  • Cabina ROPS abierta, basculante
  • FOPS, nivel 1
  • Lunetas superior y trasera
  • Alfombrilla
  • Espejo retrovisor interior
  • Enchufe de 12 voltios
  • Bocina
  • Acelerador manual (esfera), electrónico
  • Controles ajustables con palanca tipo joystick
  • Pantalla avanzada: a todo color, pantalla LCD de 5 pulg, avanzado sistema de seguridad para múltiples operadores, ajustes en pantalla de respuesta del implemento, respuesta Hystat y control del corrimiento; preinstalación de cámara de visión trasera
  • Compartimento de almacenamiento con red

TREN DE POTENCIA
  • Cat C3.8, motor turbodiésel que cumple los estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU. y Stage IIIB de la UE.
  • Filtro de aire de elemento doble y sellado radial
  • Válvula de toma de muestras SOS, aceite hidráulico
  • Filtros, tipo de cápsula, hidráulicos
  • Filtros, tipo de cápsula, separador de agua y combustible
  • Enfriador de aceite hidráulico/radiador (lado a lado)
  • Frenos de estacionamiento liberados hidráulicamente y accionados por muelle
  • Transmisión hidrostática
  • Transmisión por cadena a las cuatro ruedas, neumáticos 14 x 17,5

OTROS
  • Capó del motor con cerradura
  • Anticongelante de larga duración, -37 °C (-34 °F)
  • Puntos de anclaje de la máquina (6)
  • Soporte del brazo de elevación
  • Mirilla indicadora de nivel de aceite hidráulico
  • Mirilla indicadora de nivel de refrigerante del radiador
  • Botella de expansión del radiador
  • Manguera Cat ToughGuard™
  • Sistema hidráulico auxiliar de flujo continuo
  • Servicio pesado, conectores hidráulicos planos de desconexión rápida con liberación de presión integrada
  • Juntas en forma de "D", partidas, para sujetar las mangueras del implemento a lo largo del lado izquierdo del brazo de elevación
  • Enchufe eléctrico para baliza
  • Protector inferior desmontable para limpieza
  • Contrapesos externos
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda de velocidad variable

EQUIPOS OBLIGATORIOS
  • Acoplamiento rápido, mecánico o eléctrico
  • Cinturón de seguridad, 50 mm (2 pulg) o 75 mm (3)
  • Equipo especial:
  • Estructura ROPS cerrada con aire acondicionado (C3): acelerador de pie, techo con revestimiento, calefacción y sistema antiescarcha, ventanillas laterales, soporte para vasos, preinstalación de radio, asiento con suspensión neumática (respaldo alto y con calefacción) y puerta (cristal o policarbonato)
  • Paquete de rendimiento:
  • Paquete de rendimiento H3: sistema hidráulico XHP, autonivelación electrónica de doble dirección (elevación y descenso), posicionador del implemento para el retorno a la posición de excavación, posicionador del implemento, amortiguación electrónica (elevación y descenso)

272D XHP Equipos optativos

Baliza giratoria

Calentador del bloque de motor de 120 V

Aceite hidráulico para trabajar a bajas temperaturas

Pintura personalizada

Teléfono móvil Product Link™

Radio de conexión Bluetooth con micrófono (AM/FM/banda de información meteorológica con USB y toma de entrada auxiliar)