< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las manipuladoras telescópicas de la serie C tienen un nuevo motor que cumple con la normativa sobre emisiones Fase IIIB de la UE (Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.) y una nueva servotransmisión que garantiza que el operador pueda seleccionar fácilmente la relación de marchas adecuada para el trabajo que se va a realizar. Nuestro sistema hidráulico probado y contrastado es fácil de utilizar y rápido pero sencillo de controlar, y está diseñado para ahorrar combustible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta 101.0 hp 75.0 kW Less
Nota El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. Less

Pesos

Peso de funcionamiento con horquillas y portahorquillas 18364.0 lb 8330.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de elevación 20.01 pies 6100.0 mm Less
Alcance máximo hacia delante 10.2 pies 3109.0 mm Less
Carga a la altura máxima 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Carga al alcance máximo 3307.0 lb 1500.0 kg Less
Capacidad de elevación máxima 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de elevación 20.01 pies 6.1 m Less
Radio de giro sobre las horquillas 15.58 pies 4750.0 mm Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.3 pies 3750.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos: dibujo de agricultura 15.5/80-14 16 capas; 460/70 R24 XMCL 15.5/80-14 16 capas; 460/70 R24 XMCL Less

Sistema hidráulico

Bomba hidráulica Bomba de pistones de caudal variable con detección de carga, caudal máximo 150 L/min a 250 bar Bomba de pistones de caudal variable con detección de carga, caudal máximo 150 L/min a 250 bar Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 39.6 galones de EE. UU. 150.0 L Less

Transmisión

Transmisión Servotransmisión con 6 velocidades de avance y 3 de marcha atrás, velocidad máxima en carretera de 40 km/h Servotransmisión con 6 velocidades de avance y 3 de marcha atrás, velocidad máxima en carretera de 40 km/h Less

Beneficios reales para su empresa

Poder alcanzar grandes alturas hace que el trabajo resulte más fácil


Hacemos que su trabajo sea eficiente

El sistema hidráulico con detección de carga, los rápidos tiempos de ciclo de pluma y los mandos situados en una sola palanca tipo joystick reducen el tiempo empleado para la realización de un trabajo.


Un entorno altamente productivo

Es un placer entrar en una cabina tan cómoda para trabajar


Construidas para realizar los trabajos más duros


Motor y facilidad de servicio