< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las manipuladoras telescópicas de la serie C tienen un nuevo motor que cumple con la normativa sobre emisiones Fase IIIB de la UE (Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.) y están equipadas con una nueva servotransmisión que garantiza que el operador pueda seleccionar fácilmente la relación de marchas adecuada para el trabajo que se va a realizar.Nuestro sistema hidráulico probado y contrastado es fácil de utilizar y rápido pero sencillo de controlar, y está diseñado para ahorrar combustible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C3.4B Cat® C3.4B Less
Potencia bruta 101.0 hp 75.0 kW Less
Nota El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. El Motor Cat C3.4B cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y estándares de emisiones Tier 4 Interim de la EPA estadounidense. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 22498.0 lb 10205.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de elevación 44.9 pies 13700.0 mm Less
Alcance máximo hacia delante 30.3 pies 9225.0 mm Less
Capacidad de elevación máxima 8157.0 lb 3700.0 kg Less
Altura máxima de elevación 44.95 pies 13.7 m Less
Radio de giro sobre los neumáticos 12.5 pies 3805.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos estándar 15.5/80-24 16PR 15.5/80-24 16PR Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3626.0 lb/pulg² 250.0 bares Less
Caudal máximo de la bomba 29.85 gal/min 113.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de pistones axial con detección de carga de caudal variable Bomba de pistones axial con detección de carga de caudal variable Less
Alimentación hidráulica auxiliar: intermitente 21.1 gal/min 80.0 L/min Less
Alimentación hidráulica auxiliar: continua 15.9 gal/min 60.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito hidráulico 23.8 galones de EE. UU. 90.0 L Less
Capacidad del depósito de combustible 39.6 galones de EE. UU. 150.0 L Less

Transmisión

Avance: 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Avance: 2 8.5 mph 13.6 km/h Less
Avance: 3 12.5 mph 20.1 km/h Less
Avance: 4 18.6 mph 30.0 km/h Less
Marcha atrás: 1 4.4 mph 7.1 km/h Less
Marcha atrás: 2 8.4 mph 13.5 km/h Less
Marcha atrás: 3 18.5 mph 29.8 km/h Less

Beneficios reales para su empresa

Poder alcanzar grandes alturas hace que el trabajo resulte más fácil


Hacemos que su trabajo sea eficiente

El sistema hidráulico con detección de carga, los rápidos tiempos de ciclo de pluma y los mandos situados en una sola palanca tipo joystick reducen el tiempo empleado para la realización de un trabajo.


Un entorno altamente productivo

Es un placer entrar en una cabina tan cómoda para trabajar


Construidas para realizar los trabajos más duros


Motor y facilidad de servicio