< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Las manipuladoras telescópicas de la serie C tienen un nuevo motor que cumple con la normativa sobre emisiones Fase IIIB de la UE (Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU.) y una nueva servotransmisión que garantiza que el operador pueda seleccionar fácilmente la relación de marchas adecuada para el trabajo que se va a realizar. Nuestro sistema hidráulico probado y contrastado es fácil de utilizar y rápido pero sencillo de controlar, y está diseñado para ahorrar combustible.

Motor

Unidades:
Modelo de motor TD 2.9L L4 TD 2.9L L4 Less
Potencia bruta 74.0 hp 55.0 kW Less
Nota El modelo TD 2.9L L4 cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y Tier 4 Final de la EPA EE. UU. El modelo TD 2.9L L4 cumple los estándares de emisiones fase IIIB de la UE y Tier 4 Final de la EPA EE. UU. Less

Pesos

Peso de funcionamiento con horquillas y portahorquillas 11045.0 lb 5010.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Altura máxima de elevación 18.37 pies 5600.0 mm Less
Altura máxima de elevación 18.37 pies 5.6 m Less
Alcance máximo hacia delante 10.83 pies 3300.0 mm Less
Carga a la altura máxima 2998.0 lb 1360.0 kg Less
Carga al alcance máximo 1720.0 lb 780.0 kg Less
Capacidad de elevación máxima 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Radio de giro sobre los neumáticos (12 × 16.5) 10.5 pies 3200.0 mm Less

Neumáticos

Neumáticos: dibujo de agricultura (14 × 17.5) 10.2 pies 3100.0 mm Less

Sistema hidráulico

Bomba hidráulica Bomba de engranajes, caudal máximo 72,3 L/min a 241 bares Bomba de engranajes, caudal máximo 72,3 L/min a 241 bares Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del depósito de combustible 24.04 galones de EE. UU. 91.0 L Less

Transmisión

Transmisión Hidrostática infinitamente variable Hidrostática infinitamente variable Less

La máquina compacta con una enorme capacidad de trabajo


Hacemos que su trabajo sea eficiente

El sistema hidráulico con detección de carga, los rápidos tiempos de ciclo de pluma y los mandos situados en una sola palanca tipo joystick reducen el tiempo empleado para la realización de un trabajo.


Un entorno altamente productivo

Es un placer entrar en una cabina tan cómoda para trabajar


Construidas para realizar los trabajos más duros


Motor y facilidad de servicio