< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Motor

Unidades:
Modelo de motor TCD 3.6 L4* TCD 3.6 L4* Less
Potencia bruta 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP 74,4 kW; 101 Ch/CV/Ps; 100 hp/BHP Less
Par máximo 409 N·m a 1600 rev/min 409 N·m a 1600 rev/min Less
Calibre 3.9 pulg 98.0 mm Less
Carrera 4.7 pulg 120.0 mm Less
Cilindrada 219.7 pulg 3 3.6 L Less
Nota *Cumple las normativas sobre emisiones Fase IIIB de la UE. *Cumple las normativas sobre emisiones Fase IIIB de la UE. Less

Pesos

Peso de funcionamiento con horquillas y portahorquillas 26323.0 lb 11940.0 kg Less

Especificaciones de funcionamiento

Capacidad de carga nominal 8818.0 lb 4000.0 kg Less
Altura máxima de elevación 55.8 pies 17000.0 mm Less
Altura máxima de elevación: estabilizadores levantados 51.7 pies 15750.0 mm Less
Altura máxima de elevación: estabilizadores bajados 55.8 pies 17000.0 mm Less
Alcance máximo hacia delante 41.8 pies 12750.0 mm Less
Velocidad de desplazamiento máxima 15.3 mph 24.6 km/h Less
Carga a la altura máxima: estabilizadores levantados 1102.0 lb 500.0 kg Less
Carga a la altura máxima: estabilizadores bajados 5512.0 lb 2500.0 kg Less
Carga al alcance máximo: estabilizadores levantados 0.0 lb 0.0 kg Less
Carga al alcance máximo: estabilizadores bajados 1102.0 lb 500.0 kg Less
Radio de giro exterior sobre los neumáticos 13.2 pies 4010.0 mm Less

Neumáticos

Estándar 14.00-24 TG02 14.00-24 TG02 Less

Sistema hidráulico

Presión máxima del sistema 3916.0 lb/pulg² 270.0 bares Less
Caudal máximo de la bomba 26.4 gal/min 100.0 L/min Less
Tipo de bomba Bomba de engranajes Bomba de engranajes Less
Alimentación hidráulica auxiliar 25.1 gal/min 95.0 L/min Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 39.6 galones 150.0 L Less
Depósito hidráulico 26.9 galones 102.0 L Less

Rendimiento de la pluma

Elevación de la pluma 19,57 segundos 19,57 segundos Less
Descenso de la pluma 16,13 segundos 16,13 segundos Less
Retracción del brazo telescópico 19,3 segundos 19,3 segundos Less
Extensión del brazo telescópico 23,3 segundos 23,3 segundos Less
Empuje hacia delante (descarga) 3,0 segundos 3,0 segundos Less
Empuje hacia atrás 2,77 segundos 2,77 segundos Less
Combinado: elevación y extensión 39,87 segundos 39,87 segundos Less
Combinado: descenso y retracción 26,73 segundos 26,73 segundos Less
Tracción en la barra de tiro de 74,5 kW 19109.0 lb 85.0 kN Less
Fuerza de arranque del cucharón según ISO 8313 15737.0 lb 70.0 kN Less
Fuerza de arranque de la pluma 15737.0 lb 70.0 kN Less

Frenos

Frenos de servicio Servofrenos en el eje delantero y trasero Servofrenos en el eje delantero y trasero Less
Frenos de estacionamiento Liberación hidráulica accionada por resorte Liberación hidráulica accionada por resorte Less

Velocidades de la transmisión

Avance: 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Avance: 2 6.5 mph 10.5 km/h Less
Avance: 3 15.3 mph 24.6 km/h Less
Marcha atrás: 1 3.1 mph 5.0 km/h Less
Marcha atrás: 2 6.5 mph 10.5 km/h Less
Marcha atrás: 3 15.3 mph 24.6 km/h Less

Ruido

Ruido interior 80.0 dB(A) 80.0 dB(A) Less
Ruido exterior (motor de 74,5 kW) 106.0 dB(A) 106.0 dB(A) Less