< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

El tiempo es oro. Optimizar el tiempo de descarga es lo más importante a la hora de elegir una máquina. En un buque se pueden utilizar muchos tipos de máquinas, pero ninguna se adaptará tan perfectamente a la aplicación de estiba como la pala de cadenas gracias a la combinación de la tracción de las cadenas, el alcance del brazo de carga y el equilibro que el motor, situado en la parte trasera, aporta a la máquina.

Motor

Unidades:
Potencia neta al volante 263.0 hp 196.0 kW Less
Calibre 4.41 pulg 112.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg 3 8.8 L Less
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia neta 263.0 hp 196.0 kW Less
Normativas Potencia a 1.900 rev/min Potencia a 1.900 rev/min Less
Carrera 5.86 pulg 149.0 mm Less

Pesos

Peso de funcionamiento: cucharón de uso general con dientes 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cucharón de uso general y dientes 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso de funcionamiento con cuchilla de corte 62084.0 lb 28161.0 kg Less
Peso de funcionamiento: cuchilla de corte para todo tipo de materiales 62084.0 lb 28161.0 kg Less

Tren de rodaje

Presión sobre el suelo - Zapata opcional 10.1 lb/pulg² 69.5 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar con cuchilla de corte 12.4 lb/pulg² 85.7 kPa Less
Altura de la garra - Garra doble 1.92 pulg 49.0 mm Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble con o sin orificio central Garra doble con o sin orificio central Less
Anchura de las zapatas de cadena - Opcional 26.6 pulg 675.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena - Estándar 21.6 pulg 550.0 mm Less

Sistema de transmisión

Bomba de tracción Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad 6527.0 lb/pulg² 45000.0 kPa Less
Motor de cadena Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Less
Tipo Sistema de transmisión hidrostática con infinidad de velocidades de máquina hasta 10 km/h (6,2 mph) Sistema de transmisión hidrostática con infinidad de velocidades de máquina hasta 10 km/h (6,2 mph) Less

Llenados de servicio principales

Sistema de refrigeración 11.6 galones 44.0 L Less
Depósito de combustible 164.0 galones 621.0 L Less
Depósito hidráulico 49.9 galones 189.0 L Less

Cucharones

Capacidad: uso general 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Anchura del cucharón - Uso general 114.56 pulg 2910.0 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 112.91 pulg 2868.0 mm Less
Capacidad - Uso general 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacidad: usos múltiples 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Capacidad - Uso múltiple 3.92 yd3 3.05 m3 Less

Hoja

Capacidad con cuchilla de corte: todo tipo de materiales 4.67 yd3 3.57 m3 Less
Capacidad con cuchilla de corte: carbón Diseño personalizable bajo pedido Diseño personalizable bajo pedido Less

Cuchilla de corte

Capacidad: todo tipo de materiales 4.67 yd3 3.57 m3 Less

Palas de cadenas

Estiba de buques/carga y descarga portuaria


Implementos y equipo opcional

Diseñados para satisfacer sus necesidades


Características

Si los accesorios están disponibles, la pala de cadenas normal que trabaja en aplicaciones de estiba de buques o carga y descarga portuaria debe equiparse con las siguientes opciones recomendadas:

  • Cuatro argollas de elevación
  • Palanca tipo joystick para el control de transmisión
  • Protección delantera del depósito hidráulico
  • Protecciones de los cilindros de elevación e inclinación
  • Protección de los rodillos de las cadenas
  • Parachoques de servicio pesado
  • Ventilador reversible
  • Prefiltro de aire del motor
  • Cadenas E-SALT equipadas con zapatas con orificio central
  • Cuchilla de corte o cucharón (con o sin acoplamiento rápido)
  • Luces orientadas hacia delante, hacia atrás y en los laterales
  • Parabrisas sellado
  • Sistema de cabina basculante hidráulica