< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Ahorre costes y tiempo de transporte con una máquina resistente capaz de realizar una gran variedad de tareas: limpieza de terrenos, excavación, nivelación, carga de camiones, trabajos en pendientes y mucho más. Los tractores de oruga ofrecen una menor presión sobre el suelo y una mejor tracción para que pueda iniciar el trabajo antes y trabajar más tiempo que con otras máquinas en suelos blandos. Las configuraciones específicas de manipulador de residuos, para estiba de buques y para acerías parciales son capaces de afrontar las aplicaciones más exigentes. Esta nueva generación de palas de cadenas Cat® ofrece todo este valor y, además, un mejor rendimiento y una eficiencia del combustible superior.
Para obtener las especificaciones y configuraciones completas de la máquina, consulte a su distribuidor de Cat o visite www.cat.com.

Motor

Unidades:
Potencia al volante 193.0 hp 144.0 kW Less
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE, fase III de China para motores extraviales, equivalente a Tier 3/Fase IIIA Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE, fase III de China para motores extraviales, equivalente a Tier 3/Fase IIIA Less
Nota Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, Fase IIIB y IV y Corea Tier 4 Final tienen que funcionar exclusivamente con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Todos los motores diésel extraviales conformes con Tier 4 Interim y Final, Fase IIIB y IV y Corea Tier 4 Final tienen que funcionar exclusivamente con combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra-Low-Sulfur Diesel) con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos, o con biodiésel (hasta B20) mezclado con ULSD. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específicas para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less

Tren de rodaje

Cadena sobre el suelo 100.0 pulg 2542.0 mm Less
Ancho de vía 72.8 pulg 1850.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena: estándar 22.0 pulg 550.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena: opcional 18.0 pulg 450.0 mm Less
Rodillos inferiores/zapatas: cada lado 7/38 7/38 Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata estándar 4900.0 pulg2 3.2 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata opcional 4013.0 pulg2 2.6 m2 Less
Presión sobre el suelo(1): zapata estándar 9.1 lb/pulg² 62.9 kPa Less
Presión sobre el suelo(1): zapata opcional 11.1 lb/pulg² 76.9 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 9.0 lb/pulg² 62.0 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 11.0 lb/pulg² 75.8 kPa Less
Altura de la garra: garra doble 1.65 pulg 42.0 mm Less
Nota (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 84.5 galones de EE. UU. 320.0 L Less
Depósito de DEF(1) 4.22 galones de EE. UU. 16.0 L Less
Nota (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less

Pesos

Peso de funcionamiento 44138.0 lb 20021.0 kg Less
Peso de funcionamiento(1) 44771.0 lb 20308.0 kg Less
Nota (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. (1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con Tier 4 Final/Fase IV. Less

Cucharones

Capacidad: uso general 3.2 yd3 2.5 m3 Less
Capacidad: Performance Series 3.7 yd3 2.8 m3 Less
Capacidad: usos múltiples 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Anchura: de uso general 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Anchura: Performance Series 106.8 pulg 2712.0 mm Less
Anchura: de uso múltiple 101.3 pulg 2575.0 mm Less

Dimensiones

Anchura total de la máquina/sin cucharón/cadenas estándar: zapatas de 550 mm (21,6 pulg) 94.5 pulg 2400.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.5 pulg 471.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 130.9 pulg 3325.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 275.6 pulg 7001.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 5.4 pulg 138.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás en suelo/posición de transporte 43°/50° 43°/50° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 18.0 pulg 457.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 54.0 pulg 1373.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 114.8 pulg 2915.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás/altura de descarga máxima 52°/53° 52°/53° Less
Ángulo de nivelación 63° 63° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 155.1 pulg 3940.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 212.7 pulg 5402.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 115.7 pulg 2940.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less

Sistema de aire acondicionado

Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,1 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 1,573 toneladas métricas de CO2. Less

Versatilidad

  • El tren de rodaje de cadenas de acero le permite trabajar en suelos húmedos, blandos o complicados.
  • Termine los trabajos en menos tiempo: las palas de cadenas pueden empezar el trabajo antes y trabajar más tiempo que otras máquinas gracias a su baja presión sobre el suelo y mayor tracción.
  • La opción de preinstalación de acoplamiento rápido Fusion™ simplifica el uso de horquillas, cucharones, etc., de palas de ruedas y de otras máquinas compatibles con Fusion.

Eficiencia

  • La 963K usa entre un 10 y un 25 % menos de combustible por hora que el modelo anterior*.
  • El eficaz uso del fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid)(1), que suele ser un 2,5 - 3 % del consumo de combustible, proporciona un excelente nivel de eficiencia en el consumo total de líquidos.
  • Un cucharón Performance Series opcional permite mover hasta un 5 % más de material por hora.
  • La cabina basculante y los puntos de acceso de servicio, que están situados en una posición cómoda, permiten un servicio y una reparación más sencillos.
  • El ventilador de actuación proporcional a la demanda proporciona una refrigeración eficiente y se pliega fácilmente para facilitar el servicio.
  • La supervisión remota mediante Product Link™/VisionLink® le permite gestionar su flota de manera más eficaz y rentable.

Rendimiento

  • La respuesta de la dirección y del implemento es más suave; además, el rendimiento de la dirección es mejor que el modelo anterior*.
  • Otras características, como el sistema hidráulico con detección de carga y los cilindros de detección de posición, ofrecen un rendimiento preciso y fiable.
  • El Motor Cat® C7.1 ACERT™ proporciona más potencia y una respuesta rápida con la máquina bajo carga.
  • El motor resulta mucho más silencioso* para el operador y las otras personas que se encuentren en el lugar de trabajo.

Facilidad de manejo

  • Los controles de implemento se pueden solicitar como palanca tipo joystick o como dos palancas para ajustarse a la preferencia del operador o la aplicación.
  • Los controles de velocidad y dirección están disponibles como palanca tipo joystick o palanca en v y pedales.
  • La cabina renovada ofrece comodidades al operador como un asiento con suspensión, reposabrazos y controles ajustables y un sistema de aire acondicionado mejorado.
  • La excelente visibilidad del cucharón y alrededor de toda la máquina mejora la seguridad y ayuda a los operadores a trabajar con más confianza.
  • Los nuevos asideros y peldaños facilitan el acceso de los operadores desde la parte frontal o trasera de las cadenas.
  • El ajuste de la respuesta del implemento a suave, normal o enérgica permite adecuarse a las preferencias del operador o a la aplicación.
  • La tecnología de reducción de emisiones(1) está diseñada para la comodidad plena del operador.

*En comparación con la 963D

(1) Máquina equipada con tecnología de reducción de emisiones conforme con los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Fase IV de la UE.