< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Ahorre costes y tiempo de transporte con una máquina resistente capaz de realizar muchas tareas: limpieza de terrenos, excavación, relleno, nivelación, carga de camiones, transporte, distribución de materiales, trabajos en pendientes y mucho más.

Motor

Unidades:
Potencia al volante 154.0 hp 115.0 kW Less
Modelo de motor Cat C7.1 ACERT Cat C7.1 ACERT Less
Potencia del motor (máxima): SAE J1995 177.0 hp 132.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 173.0 hp 129.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 175.0 hp 129.0 kW Less
Potencia neta (nominal): SAE J1349/ISO 9249 154.0 hp 115.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249 (DIN) 156.0 hp 115.0 kW Less
Nota Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 Final de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA), 10 ppm (UE) (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específica para la máquina. Todos los motores diésel extraviales certificados Tier 4 Interim y Final, fase IIIB y IV, y Tier 4 Final de Corea deben utilizar solo combustible diésel con contenido muy bajo en azufre (ULSD, Ultra Low Sulfur Diesel), con 15 ppm (EPA), 10 ppm (UE) (mg/kg) de azufre o menos. Las mezclas de biodiésel hasta B20 (20 % de mezcla por volumen) son aceptables cuando se mezclan con ULSD con 15 ppm (mg/kg) de azufre o menos. Los B20 deben cumplir con la especificación ASTM D7467 (la mezcla de biodiésel existente debe cumplir las especificaciones de biodiésel Cat ASTM D6751 o EN 14214). Se necesitan aceites Cat DEO-ULS™ o unos que cumplan las especificaciones Cat ECF-3, API CJ-4 y ACEA E9. Consulte el manual de funcionamiento y mantenimiento (OMM) para obtener recomendaciones de combustible aún más específica para la máquina. Less
Nota El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El fluido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) utilizado en sistemas Cat de reducción catalítica selectiva (SCR, Selective Catalytic Reduction) debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). Less
Emisiones compatible con las Motor con certificación Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea compatible con las Motor con certificación Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 Final de Corea Less

Tren de rodaje

Cadena sobre el suelo 91.3 pulg 2320.0 mm Less
Ancho de vía 72.3 pulg 1836.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena: estándar 18.9 pulg 480.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena: opcional 14.9 pulg 380.0 mm Less
Rodillos inferiores/zapatas: cada lado 6/37 6/37 Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata estándar 3410.0 pulg2 2.2 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata opcional 2790.0 pulg2 1.8 m2 Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 10.0 lb/pulg² 68.8 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.3 lb/pulg² 84.1 kPa Less
Altura de la garra: garra doble 1.4 pulg 35.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 70.0 galones de EE. UU. 265.0 L Less
Depósito de DEF 4.2 galones de EE. UU. 16.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 34484.0 lb 15642.0 kg Less

Cucharones

Capacidad - Uso general 2.4 yd3 1.8 m3 Less
Capacidad: rendimiento 2.5 yd3 2.1 m3 Less
Capacidad: usos múltiples 2.1 yd3 1.6 m3 Less
Anchura: de uso general 97.8 pulg 2485.0 mm Less
Anchura: rendimiento 99.8 pulg 2536.0 mm Less
Anchura: de uso múltiple 97.3 pulg 2471.0 mm Less
Nota Cucharones equipados con dientes y segmentos. Cucharones equipados con dientes y segmentos. Less

Dimensiones

Anchura total de la máquina sin cucharón, cadenas estándar: zapatas de 480 mm (19,7 pulg) 91.2 pulg 2316.0 mm Less
Anchura total de la máquina sin cucharón, cadenas estrechas: zapatas de 380 mm (14,9 pulg) 87.2 pulg 2216.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 16.4 pulg 417.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 124.2 pulg 3155.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 251.5 pulg 6389.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 5.5 pulg 140.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás en suelo/posición de transporte 43°/50° 43°/50° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 21.6 pulg 548.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 47.0 pulg 1195.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 106.0 pulg 2694.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás/altura de descarga máxima 52°/53° 52°/53° Less
Ángulo de nivelación 63° 63° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 142.1 pulg 3610.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 183.7 pulg 4666.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 110.3 pulg 2804.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. *Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less

Información general

Nota Para obtener las especificaciones y configuraciones completas de la máquina, consulte a su distribuidor de Cat o visite www.cat.com. Para obtener las especificaciones y configuraciones completas de la máquina, consulte a su distribuidor de Cat o visite www.cat.com. Less

Eficiencia

  • Uso de hasta un 22 % menos de combustible con un motor más eficiente y modo Eco.*
  • Movimiento de hasta un 22 % más de material por unidad de combustible.*
  • Movimiento de hasta un 10 % más de material por hora y hasta un 30 % por unidad de combustible* con cucharón opcional Performance Series.
  • El uso eficiente del fluido de escape diésel en la dosificación habitual de un 2,5-3 % del consumo de combustible proporciona un excelente nivel de eficiencia general en consumo de fluidos.
*En comparación con el modelo 953D

Rendimiento

  • Una gestión del tren de potencia más inteligente para disfrutar de una respuesta más suave del implemento y un mejor rendimiento de la dirección.*
  • Otras características, como el sistema hidráulico con detección de carga y los cilindros de detección de posición, ofrecen un rendimiento preciso y fiable.
  • Motor Cat® C7.1 ACERT™, que proporciona más potencia y una respuesta rápida con la máquina bajo carga.
  • Reducción del ruido del motor*: un 30 % más silencioso para el operador y otras personas en el lugar de trabajo.
*En comparación con el modelo 953D

Versatilidad

  • Baja presión sobre el suelo y excelente tracción, que permite trabajar en suelos húmedos, blandos o delicados.
  • La opción de acoplamiento rápido Fusion™ simplifica el uso de horquillas, cucharones, etc., de palas de ruedas y de otras máquinas compatibles con Fusion (disponible a partir de mediados de 2017).
  • Las configuraciones específicas de manipulador de residuos y armador especialmente equipadas de fábrica para afrontar las aplicaciones más exigentes.

Facilidad de manejo

  • La cabina renovada ofrece comodidades al operador como un asiento con suspensión, reposabrazos y controles ajustables y un sistema de aire acondicionado mejorado.
  • Opción de controles de implemento de palanca tipo joystick o de dos palancas que se ajusta a la preferencia del operador o la aplicación.
  • Controles de velocidad/dirección disponibles como palanca tipo joystick o palanca en v y pedales.
  • Optimización de la velocidad de la aplicación, sobre todo en la gama de velocidades más baja, con seis velocidades de avance y retroceso.
  • Ajuste de la respuesta del implemento a suave, normal o enérgica para adecuarse a las preferencias del operador o a la aplicación.
  • Cumple los estándares de emisiones con una tecnología transparente al operador.
  • Los nuevos asideros y peldaños facilitan el acceso de los operadores desde la parte frontal o trasera de las cadenas.
  • La excelente visibilidad del cucharón y alrededor de toda la máquina mejora la seguridad y ayuda a los operadores a trabajar con más confianza.

Mantenimiento

  • El diagnóstico integrado muestra a los operadores las lecturas de presión de a bordo para permitir un servicio más rápido.
  • Cabina basculante y puntos de acceso de servicio situados en una posición cómoda para un servicio y una reparación más sencillos.
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda que proporciona una refrigeración eficiente y se pliega fácilmente para facilitar el servicio.
  • La supervisión remota mediante Product Link™/VisionLink® le permite gestionar su flota de manera más eficaz y rentable.