< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La pala 963D disponen de mayor potencia, una excelente maniobrabilidad y una cabina de operador rediseñada para su comodidad.

Motor

Unidades:
Potencia al volante 189.0 hp 141.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C6.6 ACERT™ Cat® C6.6 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 9249 189.0 hp 141.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 189.0 hp 141.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 189.0 hp 141.0 kW Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.0 pulg 127.0 mm Less
Cilindrada 402.76 pulg 3 6.6 L Less
Potencia neta - Cat 189.0 hp 141.0 kW Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena - Estándar 21.6 pulg 550.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena - Opcional 17.7 pulg 450.0 mm Less
Rodillos de cadena - A cada lado 7 7 Less
Número de zapatas - A cada lado 38 38 Less
Cadena sobre el suelo 100.1 pulg 2543.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata estándar 4340.0 pulg2 2.8 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata opcional 3565.0 pulg2 2.3 m2 Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar 10.3 lb/pulg² 71.5 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata opcional 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Altura de la garra - Garra doble 1.65 pulg 42.0 mm Less
Ancho de vía 72.8 pulg 1850.0 mm Less

Sistema de transmisión

Motor de cadena Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Less

Sistema hidráulico - Equipamiento

Tipo Centro cerrado, detección de carga / pistón Centro cerrado, detección de carga / pistón Less
Salida 55.2 gal/min 209.0 L/min Less
Principales ajustes de la válvula de seguridad 4061.0 lb/pulg² 28000.0 kPa Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 105.6 galones 400.0 L Less
Sistema de refrigeración 8.3 galones 31.5 L Less
Cárter (con filtro) 4.4 galones 16.5 L Less
Mandos finales (cada uno) 4.0 galones 15.0 L Less
Depósito hidráulico 23.7 galones 90.0 L Less
Eje de giro 0.48 galones 1.8 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 44577.0 lb 20220.0 kg Less

Cucharones

Capacidad - Uso general 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacidad - Uso múltiple 2.6 yd3 2.0 m3 Less
Anchura del cucharón - Uso general 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 101.3 pulg 2575.0 mm Less

Especificaciones del riper

Tipo Radial Radial Less
Anchura total/Viga 76.7 pulg 1950.0 mm Less
Sección transversal de dientes 58,5 mm x 138 mm (50 pulg x 5,4 pulg) 58,5 mm x 138 mm (50 pulg x 5,4 pulg) Less
Altura libre sobre el suelo 34.4 pulg 874.0 mm Less
Penetración 10.6 pulg 271.0 mm Less
Ancho de picado 72.3 pulg 1836.0 mm Less
Cilindros - Calibre 4.49 pulg 114.3 mm Less
Cilindros – Carrera 11.3 pulg 289.0 mm Less
Número de alojamientos para dientes 3 3 Less
Aumento de la longitud de la máquina debido al ripper (en posición de transporte) 19.4 pulg 494.0 mm Less

Normas

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Frenos Frenos Frenos Less
Cabina Cabina Cabina Less

Tiempos de ciclo del cucharón

Tiempo de ciclo - Descarga 1.3 Segundos 1.3 Segundos Less
Tiempo de ciclo - Flotación hacia abajo 2.9 Segundos 2.9 Segundos Less
Tiempo de ciclo - Elevación 5.8 Segundos 5.8 Segundos Less
Tiempo de ciclo - Total 6.4 Segundos 6.4 Segundos Less

Motor

Ofrece potencia y fiabilidad, y funciona como contrapeso en la parte posterior de la máquina para conseguir un equilibrio óptimo.


Puesto del operador

Diseñado para proporcionar al operador confort, comodidad y facilidad de uso durante todo el día.


Sistema de control

El conjunto de indicadores muestra todas las funciones necesarias y toda la información dentro de la línea de visión normal del operador.


Transmisión hidrostática

La transmisión hidrostática controlada electrónicamente proporciona una respuesta rápida para lograr ciclos más cortos y una mayor productividad.


Sistema de implementos

Produzca más trabajando con inteligencia


Tren de rodaje SystemOne™

El tren de rodaje SystemOne se diseñó exclusivamente para las máquinas Caterpillar con la intención de reducir los costes de operación, los tiempos de inactividad y los intervalos de mantenimiento de nuestros clientes.


Estructura

Sólido bastidor con sección de desbaste plano y extremo delantero de la pala: resistente, con mayor espacio para componentes más grandes.


Configuraciones para aplicaciones especiales

Las configuraciones especiales mejoran el rendimiento de la 963D en aplicaciones especiales.


Versatilidad

La gran variedad de tareas que puede realizar un operador con la máquina y los implementos estándar ha contribuido a forjar la reputación de las palas de cadenas de Caterpillar como equipos de gran versatilidad.


Facilidad de servicio y servicio postventa

Los puntos de servicio agrupados y la facilidad de acceso hacen que la 963D resulte fácil de mantener.


963D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador, 24 voltios, servicio pesado, sin escobillas.
  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina eléctrica
  • 2 baterías, servicio pesado, alto rendimiento, sin mantenimiento, 1120 CCA
  • Interruptor de desconexión principal
  • Motor de arranque, eléctrico (servicio pesado, 24 voltios)
  • Cuatro luces halógenas, dos orientadas hacia delante, montadas en el techo; dos orientadas hacia atrás, integradas en la unidad de aire acondicionado

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada, insonorizada, ROPS/FOPS
  • Cabina, ventanas, encoladas
  • Aire acondicionado y calefacción/sistema antiescarcha con control de la temperatura
  • Asiento, forrado de tela, con suspensión neumática, ajustable y aislamiento a ambos lados
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Palancas de control instaladas en el asiento electrohidráulico
  • Control de la transmisión, palanca en V
  • Control, palanca tipo joystick, cucharón general
  • Sistema de control electrónico con indicadores de: •Temperatura del refrigerante del motor •Temperatura del aceite hidráulico •Presión del aceite de motor •Nivel de combustible
  • Espejo retrovisor interior
  • Preinstalación de radio. Incluye convertidor de 24 a 12 V, altavoces, antena y enchufe de 12 V
  • Toma de 12 V (2)
  • Percha para abrigo
  • Compartimentos de almacenamiento bajo el reposabrazos izquierdo
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpia/lavaparabrisas, delanteros y traseros
  • Techo metálico resistente
  • Interruptor del freno de estacionamiento e indicador luminoso de "freno activado"

TREN DE POTENCIA
  • Motor diésel Caterpillar C6.6 ACERT, turboalimentado con ATAAC
  • Sistema de refrigeración modular para la admisión de aire del motor, aceite y agua
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Control electrónico de la transmisión hidrostática (EHC, Electro Hydrostatic Control) para la transmisión con modos de desplazamiento y trabajo
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Separador de agua
  • Admisión de aire
  • Filtro de aire seco de sellado axial, con prefiltro integral y sistema de expulsión del polvo, indicador electrónico de del estado del filtro
  • Silenciador bajo el capó
  • Ayuda al arranque mediante inyección de éter
  • Refrigerante de larga duración de Caterpillar
  • Depósito de combustible

TREN DE RODAJE
  • Cadena SystemOne de Caterpillar (38 s), ancho de vía 72,8 pulg/1850 mm
  • Mando final, estándar
  • Cadena, 550 mm (21,6 pulg), garra doble
  • Ajustador de cadenas, hidráulico
  • Llantas de rueda cabilla con segmentos atornillados recambiables
  • 7 rodillos de cadena de brida sencilla por lado, con dos rodillos de soporte superior, lubricados permanentemente
  • Ruedas locas convencionales, lubricadas permanentemente
  • Rueda loca, mototraílla
  • Bastidores de rodillos de cadena oscilantes

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Cambio de aceite, estándar
  • Aceite hidráulico
  • Sistema hidráulico, válvula de 2 vías

PROTECCIONES
  • Protección, delantera
  • Protección, trasera
  • Protecciones, parte inferior completa

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Cabina, inclinación, barra de bloqueo
  • Insonorización exterior
  • Varillaje de carga de barra en Z
  • Bomba de implemento con cilindrada variable y detección de carga
  • Cilindros de implemento con sensores de posicionamiento integrados
  • Mecanismos de parada de elevación y vuelco programables por el operador
  • Capó del motor con puertas con cerradura
  • Núcleo del radiador de 6,5 láminas por pulgada, resistente a la suciedad
  • Protector abisagrado del radiador y ventilador abatible
  • Drenaje ecológico en el depósito hidráulico
  • Preinstalación de Product Link
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Mangueras hidráulicas, Caterpillar® XT
  • Aceite hidráulico, HYDO Advanced 10

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA
  • Etiquetas de advertencia, ANSI, para NACD
  • Etiquetas de advertencia, ISO

INSTRUCCIONES DE SERVICIO
  • Instrucciones en inglés incluidas únicamente en América del Norte y Canadá.

963D Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza giratoria
  • Cuatro luces adicionales

CONTROLES DEL IMPLEMENTO
  • Control, palanca tipo joystick, cucharón de uso general
  • Control, joystick, cucharón de usos múltiples
  • Control, dos palancas, cucharón de uso general

CABINA DEL OPERADOR
  • Cat® Messenger
  • Asiento, suspensión neumática, con calefacción
  • Ventanillas de cabina, sellado delantero

TREN DE POTENCIA
  • Ventilador de actuación proporcional a la demanda, reversible
  • Depósito de combustible de llenado rápido
  • Admisión de aire, prefiltro, turbina
  • Cambio de aceite, alta velocidad

TREN DE RODAJE
  • Cadena, 450 mm (17,7"), garra doble, estrecha
  • Cadena, 550 mm (21,6"), garra doble, orificio central
  • Cadena, 450 mm (17,7"), garra doble, orificio central
  • Cadena, 560 mm (22"), garra única, servicio extremo
  • Cadena, 450 mm (17,7 "), orificio central, garra única, servicio extremo
  • Cadena, 800 mm (31,5"), garra doble, ancho de vía
  • Cadena, 560 mm (22"), orificio central, garra única, servicio extremo
  • Rueda loca, con protección de juntas

PROTECCIONES
  • Protección, rueda loca
  • Protección de rodillo de cadena
  • Protección de luces de cabina
  • Protección de tuberías de elevación
  • Pantalla del parabrisas

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema hidráulico, cucharón de usos múltiples, tuberías delanteras
  • Sistema hidráulico, ripper, tuberías traseras
  • Sistema hidráulico, cucharón de usos múltiples y ripper, tuberías delanteras y traseras

CUCHARÓN
  • Uso general
  • De uso general, adaptador montado a ras
  • De uso general, para vertederos
  • Usos múltiples
  • De usos múltiples, servicio extremo
  • De usos múltiples, para vertederos
  • Manipulación de residuos

ACCESORIOS DEL CUCHARÓN
  • Cuchilla, atornillada
  • Segmentos, atornillados
  • Segmentos de cuchilla de cucharón, atornillados
  • Segmentos de cuchilla de cucharón, de servicio en condiciones extremas
  • Dientes, servicio general, K80
  • Dientes, penetración, K80
  • Dientes, servicio extraordinario, K80
  • Dientes, servicio general, K90
  • Dientes, servicio extraordinario, K90
  • Puntas, de servicio general, adaptador a ras

OTROS ACCESORIOS
  • Gato de inclinación de la cabina, hidráulico
  • En el paragolpes
  • Ripper de dientes múltiples
  • Enganche, barra de tiro
  • Gancho, estándar
  • Barras deflectoras traseras
  • Bomba de sedimentos, depósito de combustible
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Contrapeso, ligero
  • Contrapeso adicional
  • Caterpillar Product Link 321
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

PROTECCIONES
  • Protección delantera servicio pesado
  • Tuberías de uso general, freno, M
  • Tuberías de uso general, freno, ancho de vía