< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

La pala de cadenas Cat® 973D es la única de su clase en cuanto a dimensiones. Además, es líder del sector en confort para el operador, rendimiento y versatilidad. Diseñada pensando en la productividad, esta máquina dará respuesta a todas sus necesidades en una extensa variedad de aplicaciones exigentes, de la forma más eficiente y productiva. Su diseño proporciona también resistencia y durabilidad con un excelente control y una facilidad de uso inigualable. Descubra todo lo que le puede ofrecer la capacidad de trabajo de esta máquina.

Motor

Unidades:
Potencia al volante 263.0 hp 196.0 kW Less
Modelo de motor Cat® C9 ACERT™ Cat® C9 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 9249 263.0 hp 196.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 263.0 hp 196.0 kW Less
Potencia neta - CEE 80/1269 263.0 hp 196.0 kW Less
Calibre 4.41 pulg 112.0 mm Less
Carrera 5.86 pulg 149.0 mm Less
Cilindrada 537.0 pulg 3 8.8 L Less
Potencia neta - Cat 263.0 hp 196.0 kW Less

Tren de rodaje

Tipo de zapata de cadena Garra doble de servicio en condiciones extremas Garra doble de servicio en condiciones extremas Less
Anchura de las zapatas de cadena - Estándar 21.6 pulg 550.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena - Opcional 26.6 pulg 675.0 mm Less
Rodillos de cadena - A cada lado 7 7 Less
Número de zapatas - A cada lado 40 40 Less
Cadena sobre el suelo 115.3 pulg 2930.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata estándar 4991.0 pulg2 3.22 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo - Zapata opcional 6138.0 pulg2 3.96 m2 Less
Presión sobre el suelo - Zapata estándar 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Presión sobre el suelo - Zapata opcional 10.1 lb/pulg² 69.5 kPa Less
Altura de la garra - Garra doble 1.92 pulg 49.0 mm Less
Ancho de vía 85.0 pulg 2160.0 mm Less

Sistema de transmisión

Tipo Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 11 km/h (6,8 mph) Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 11 km/h (6,8 mph) Less
Bomba de tracción Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Dos bombas de pistones axiales tipo patín de cilindrada variable Less
Motor de cadena Dos motores de pistón con eje inclinado de cilindrada variable Dos motores de pistón con eje inclinado de cilindrada variable Less
Presión máxima del sistema 6527.0 lb/pulg² 45000.0 kPa Less

Sistema hidráulico: implemento

Tiempo de ciclo - Descarga 1.4 Segundos 1.4 Segundos Less
Tiempo de ciclo - Elevación 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Flotación hacia abajo 2.7 Segundos 2.7 Segundos Less
Caudal: máximo 91.4 gal/min 346.0 L/min Less
Ajuste de la válvula de seguridad 3988.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less
Tipo Detección de carga con centro cerrado Detección de carga con centro cerrado Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 164.0 galones 621.0 L Less
Sistema de refrigeración 11.6 galones 44.0 L Less
Cárter (con filtro) 7.7 galones 29.0 L Less
Mandos finales (cada uno) 7.5 galones 28.5 L Less
Sistema hidráulico (equipo, tren de potencia y depósito) 89.8 galones 340.0 L Less
Depósito hidráulico 49.9 galones 189.0 L Less
Caja de la transmisión de la bomba 1.0 galones 3.8 L Less
Eje de giro 0.8 galones 3.0 L Less

Sistema eléctrico

Tipo 24 VCC 24 VCC Less
Capacidad de la batería 1.400 CCA 1.400 CCA Less
Voltaje de batería 12 12 Less
Cantidad de batería 2 2 Less
Alternador 95 amperios, de servicio pesado sin escobillas 95 amperios, de servicio pesado sin escobillas Less

Pesos

Peso de funcionamiento 61857.0 lb 28058.0 kg Less
Peso de transporte: sin cucharón 55997.0 lb 25400.0 kg Less

Cucharones

Capacidad - Uso general 4.2 yd3 3.21 m3 Less
Capacidad - Uso múltiple 3.92 yd3 3.05 m3 Less
Anchura del cucharón - Uso general 114.56 pulg 2910.0 mm Less
Anchura del cucharón - Uso múltiple 112.91 pulg 2868.0 mm Less

Especificaciones de funcionamiento

Fuerza Velocidad de desplazamiento 6.8 mph 11.0 km/h Less

Especificaciones del riper

Tipo Paralelogramo Paralelogramo Less
Anchura total/Viga 86.6 pulg 2200.0 mm Less
Sección transversal de dientes 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 pulg 74 x 175 mm 2,9 x 6,9 pulg Less
Altura libre sobre el suelo 34.96 pulg 888.0 mm Less
Penetración 15.6 pulg 397.0 mm Less
Ancho de picado 72.4 pulg 1840.0 mm Less
Cilindros - Calibre 5.1 pulg 130.0 mm Less
Cilindros – Carrera 9.3 pulg 236.0 mm Less
Aumento de la longitud de la máquina debido al ripper (en posición de transporte) 23.1 pulg 586.0 mm Less
Número de alojamientos para dientes 3 3 Less
Fuerza de penetración a nivel del suelo 22500.0 lb 100.0 kN Less
Ángulo de rampa 28.5 Grados 28.5 Grados Less
Peso del ripper (con 3 dientes) 3747.8 lb 1700.0 kg Less

Normas

ROPS/FOPS ROPS/FOPS ROPS/FOPS Less
Frenos Frenos Frenos Less
Cabina Cabina Cabina Less

Motor

Diseño compacto ... Rendimiento de servicio pesado.


Sistema hidráulico

Produzca más trabajando con inteligencia.


Puesto del operador

La comodidad superior le permite mantener su productividad durante todo el día.


Tren de rodaje

Más duración... menos costes de propiedad y operativos.


Estructuras

Robustas y duraderas.


Implementos

Realice más trabajos con una sola máquina.


El modelo para todo

Versatilidad inigualable.


Paquete de opciones de valor añadido

Equipado para todas las tareas de compactación de tierras.


Facilidad de servicio

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


Product Link

Función eficaz para realizar un seguimiento y proporcionar soporte a la máquina en cualquier lugar.


Asistencia

Apoyamos su negocio.


973D Equipos estándar

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 95 A, 24 V, de servicio pesado, sin escobillas
  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina eléctrica
  • 2 baterías sin mantenimiento, 1400 amperios
  • Convertidor de 24 V/12 V
  • Interruptor de desconexión principal
  • Motor de arranque eléctrico (24 V)
  • Cuatro luces halógenas, dos orientadas hacia delante, montadas en el techo; dos orientadas hacia atrás, integradas en la unidad de aire acondicionado

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada, insonorizada, ROPS/FOPS
  • Cabina con lunas tintadas y ventanillas correderas laterales
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Calefacción, antiescarcha con control automático de la temperatura
  • Asiento, forrado de tela, suspensión neumática
  • Mandos de control montados en el asiento
  • Cinturón de seguridad retráctil
  • Sistema de control electrónico
  • Indicadores:
  • Joystick de control electrohidráulico del implemento
  • Preinstalación de radio, incluye convertidor de 24 V a 12 V, altavoces, antena y dos enchufes de 12 voltios
  • Espejo retrovisor
  • Percha para abrigo
  • Reposabrazos ajustables
  • Control de transmisión, joystick o palanca en V y pedales de dirección
  • Compartimentos de almacenaje con cerradura bajo los posabrazos
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpia/lavaparabrisas, delanteros y traseros
  • Techo metálico resistente
  • Interruptor de freno de estacionamiento e indicador luminoso de freno activado

TREN DE POTENCIA
  • Motor diésel Caterpillar C9 ACERT
  • Sistema de refrigeración modular para la admisión de aire del motor, aceite y agua
  • Arranque eléctrico de 24 voltios
  • Con control electrónico, sistema de refrigeración con ventilador accionado a demanda
  • Refrigerante de larga duración
  • Bomba de cebado de combustible eléctrica
  • Control hidrostático electrónico (EHC) para la transmisión con modos de desplazamiento y de trabajo
  • Transmisión Hystat de circuito cerrado con software DSR
  • Silenciador bajo el capó
  • Separador de agua

TREN DE RODAJE
  • Ancho de vía de 2.160 mm/85 pulg
  • Defensas guía de los extremos de las cadenas
  • Tensor de cadena hidráulico
  • Cadena de larga duración (EWL) (40 secciones, paso de 215 mm/8,5 pulg)
  • Cadena de rueda cabilla de cinco elementos
  • Siete rodillos de cadena, lubricados permanentemente
  • Ruedas guía convencionales, lubricadas permanentemente
  • Bastidores de rodillos de cadena oscilantes
  • Dos rodillos superiores por cadena
  • Eslabón maestro de cadena
  • Protección, rueda loca

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Insonorización exterior
  • Varillaje de barra Z
  • Bomba de implemento con cilindrada variable y detección de carga
  • Cilindros de implemento con sensores de posicionamiento integrados
  • Mecanismos de parada de elevación y vuelco programables por el operador
  • Capó del motor con puertas con cerradura (orificios perforados de 5 mm/0,2 pulg)
  • Rejilla de radiador con bisagra
  • Radiador de 6,35 láminas por pulgada y núcleo de enfriador
  • Sistemas de vaciado ecológico
  • Aceite hidráulico, HYDO Advanced 10
  • Cabina, gato de inclinación, hidráulico

973D Equipos optativos

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Baliza giratoria

TREN DE POTENCIA
  • Depósito de combustible de llenado rápido

SISTEMA HIDRÁULICO
  • Aceite hidráulico biodegradable

CUCHARÓN
  • De uso general, para manipulación de escorias

ACCESORIOS DEL CUCHARÓN
  • Dientes, servicio extraordinario, 8
  • Dientes, penetración, 8
  • Cuchilla, atornillada

TREN DE RODAJE
  • Cadena de 500 mm (19,7 pulg), plana
  • Cadena de 500 mm (19,7 pulg), combina zapatas planas y DG GR
  • Cadena, 675 mm (26,6 pulg), orificio de trampilla
  • DBL GR
  • TRPL GR
  • SGL GR ES

PROTECCIONES
  • Protección de cilindros de inclinación
  • Protección de rodillo de cadena

OTROS ACCESORIOS
  • Radio, AM/FM, CD
  • Calentador, refrigerante del motor, 120 V
  • Calentador, refrigerante del motor, 240 V
  • Product Link
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Anticongelante, -50 °C (-58 °F)

PAQUETES DE OPCIONES DE VALOR AÑADIDO PARA EL MODELO 973D
  • Protección trasera estándar
  • Protección trasera servicio pesado
  • Paquete del ripper
  • Paquete de mantenimiento, Deluxe
  • Luces adicionales, paquete
  • Protección, parabrisas, luces
  • Paquete de barra deflectora
  • Paquete de contrapesos
  • Sistema hidráulico 2W, palanca tipo joystick
  • Sistema hidráulico 3W, palanca tipo joystick uso múltiple
  • Sistema hidráulico 3W, palanca tipo joystick uso general
  • Sistema hidráulico 4W, palanca tipo joystick uso múltiple
  • Sistema hidráulico, 2W, 2 palancas
  • Cucharón uso general, 3,0 m³ (3,98 yd³), paquete
  • Cucharón uso múltiple, 2,8 m³ (3,6 yd³), paquete
  • Cucharón uso general, 3,0 m³ (3,98 yd³), paquete
  • Cucharón uso general, vertederos, paquete
  • Cucharón ancho, 3,3 m³ (4,37 yd³), paquete
  • Cucharón uso general, 3,0 m³ (3,98 yd³), servicio pesado, paquete
  • Cucharón uso múltiple ES, 2,8 m³ (3,6 yd³), paquete
  • Cucharón uso múltiple, vertederos, paquete