< Atrás

Financiación y seguro
Más información
Ver las descargas de productos
Sí, me gustaría recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Aunque seleccione no recibir más comunicaciones de marketing, Caterpillar continuará enviando mensajes sobre servicio y transacciones, incluidos aquellos que relacionados con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros

Generalidades

Con funciones que van desde cargar hasta clasificar, pasando por excavar y extender el material de recubrimiento, la pala de cadenas es una de las piezas más versátiles del equipo de un vertedero o estación de transferencia. La configuración para manipulación de residuos incluye protecciones y juntas adicionales para ofrecer una máquina construida específicamente a fin de afrontar los retos de las aplicaciones con desperdicios. Una selección de cucharones y zapatas de cadena permite optimizar aún más la máquina para obtener un mayor rendimiento y una vida útil más prolongada. El nuevo modelo 963K ofrece una eficiencia superior del combustible con respecto al modelo anterior, además de mayor comodidad y una respuesta mejorada del implemento y de la dirección. La 963K cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE/Tier 4 de Corea.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C7.1 ACERT™ Cat® C7.1 ACERT™ Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 221.0 hp 165.0 kW Less
Potencia del motor (máxima): ISO 14396 (DIN) 224.0 hp 165.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 193.0 hp 144.0 kW Less
Potencia neta (nominal): ISO 9249/SAE J1349 (DIN) 196.0 hp 144.0 kW Less
Emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea Less
Calibre 4.13 pulg 105.0 mm Less
Carrera 5.31 pulg 135.0 mm Less
Cilindrada 427.8 pulg 3 7.01 L Less

Tren de rodaje

Ancho de vía 72.8 pulg 1850.0 mm Less
Cadena sobre el suelo 100.0 pulg 2542.0 mm Less
Tipo de zapata de cadena Garra doble Garra doble Less
Anchura de las zapatas de cadena: estándar 21.6 pulg 550.0 mm Less
Anchura de las zapatas de cadena: opcional 17.7 pulg 450.0 mm Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata estándar 4340.0 pulg2 2.8 m2 Less
Superficie en contacto con el suelo: zapata opcional 3565.0 pulg2 2.3 m2 Less
Presión sobre el suelo: zapata estándar 10.3 lb/pulg² 70.9 kPa Less
Presión sobre el suelo: zapata opcional 12.4 lb/pulg² 85.5 kPa Less
Rodillos de la cadena: cada lado 7 7 Less
Número de zapatas: cada lado 38 38 Less
Altura de la garra: garra doble 1.65 pulg 42.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible 84.5 galones 320.0 L Less
Sistema de refrigeración 8.45 galones 32.0 L Less
Cárter (con filtro) 4.4 galones 16.5 L Less
Mandos finales (cada uno) 4.0 galones 15.0 L Less
Depósito hidráulico 23.7 galones 90.0 L Less
Eje de giro 0.5 galones 1.8 L Less
Depósito de DEF 4.22 galones 16.0 L Less

Pesos

Peso de funcionamiento 46518.0 lb 21100.0 kg Less

Cucharones

Capacidad: vertederos de uso general 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacidad: uso general 3.2 yd3 2.45 m3 Less
Capacidad: vertedero 4.05 yd3 3.1 m3 Less
Capacidad: usos múltiples 2.48 yd3 1.9 m3 Less
Capacidad: Performance Series 3.66 yd3 2.8 m3 Less
Anchura del cucharón: vertedero 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Anchura del cucharón: uso general 102.8 pulg 2612.0 mm Less
Anchura del cucharón: Performance Series 106.8 pulg 2712.0 mm Less
Anchura del cucharón: usos múltiples 101.3 pulg 2575.0 mm Less

Especificaciones del riper

Tipo Radial Radial Less
Número de alojamientos 3 3 Less
Anchura total/Viga 76.7 pulg 1950.0 mm Less
Penetración 11.6 pulg 295.0 mm Less
Ancho de picado 72.3 pulg 1836.0 mm Less
Sección transversal de dientes 58,5 mm × 138 mm (50 pulg x 5,4 pulg) 58,5 mm × 138 mm (50 pulg x 5,4 pulg) Less
Altura libre sobre el suelo 23.4 pulg 595.0 mm Less
Cilindros – Calibre 4.5 pulg 114.3 mm Less
Cilindros – Carrera 11.3 pulg 289.0 mm Less
Aumenta la longitud de la máquina con el ripper en posición de transporte 24.0 pulg 610.0 mm Less

Sistema de transmisión

Motor de cadena Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Dos motores con eje inclinado de cilindrada variable Less
Sistema de transmisión Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 10,0 km/h (6,2 mph) Transmisión hidrostática con velocidades de máquina infinitas hasta 10,0 km/h (6,2 mph) Less
Bomba de tracción Dos bombas de pistón axial tipo patín de cilindrada variable Dos bombas de pistón axial tipo patín de cilindrada variable Less
Ajuste de la válvula de seguridad 6890.0 lb/pulg² 47500.0 kPa Less

Tiempos de ciclo del cucharón

Elevación 5.5 segundos 5.5 segundos Less
Disminución de la potencia 3.7 segundos 3.7 segundos Less
Flotación hacia abajo 2.0 segundos 2.0 segundos Less
Descarga a altura máxima (ángulo de recogida completo) 1.3 segundos 1.3 segundos Less
Recogida a altura máxima (desde descarga completa) 1.4 segundos 1.4 segundos Less

Sistema hidráulico – Equipamiento

Tipo Centro cerrado, detección de carga / pistón Centro cerrado, detección de carga / pistón Less
Salida 60.8 gal/min 230.0 L/min Less
Principales ajustes de la válvula de seguridad 3989.0 lb/pulg² 27500.0 kPa Less

Normas

ROPS Cumple las especificaciones ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV y las especificaciones SAE J397B, ISO 3164:1995 Cumple las especificaciones ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471:1994 DLV y las especificaciones SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
FOPS Cumple las especificaciones SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II, ISO 3449:1992 Nivel II, especificaciones DLV SAE J397B, ISO 3164:1995 Cumple las especificaciones SAE J/ISO 3449 APR98 Nivel II, ISO 3449:1992 Nivel II, especificaciones DLV SAE J397B, ISO 3164:1995 Less
Frenos Cumplen las normas SAE J/ISO 10265 MAR99, ISO 10265:1998 Cumplen las normas SAE J/ISO 10265 MAR99, ISO 10265:1998 Less
Cabina El nivel de presión acústica dinámica declarado en los oídos del operador es 73 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada El nivel de presión acústica dinámica declarado en los oídos del operador es 73 dB(A) cuando se usa la norma ISO 6396:2008 para medir el valor para una cabina cerrada Less
Cabina Se recomienda el uso de protectores de oídos cuando se trabaje en un puesto del operador o cabina abiertos Se recomienda el uso de protectores de oídos cuando se trabaje en un puesto del operador o cabina abiertos Less
Cabina El nivel de potencia acústica exterior declarado es de 108 dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma ISO 6395:2008 El nivel de potencia acústica exterior declarado es de 108 dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma ISO 6395:2008 Less
Cabina El nivel de ruido exterior, medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 111 dB(A). El nivel de ruido exterior, medido según los procedimientos de prueba y condiciones especificados en la directiva 2000/14/CE, es de 111 dB(A). Less

Dimensiones (aproximadas)

Anchura total de la máquina/sin cucharón/cadenas estándar: zapatas de 550 mm (21,6 pulg) 94.5 pulg 2400.0 mm Less
Anchura total de la máquina/sin cucharón/cadenas estrecho: zapatas de 450 mm (17,7 pulg) 90.5 pulg 2300.0 mm Less
Altura libre sobre el suelo 18.5 pulg 471.0 mm Less
Altura de la máquina hasta la parte superior de la cabina 130.9 pulg 3325.0 mm Less
Longitud hasta la parte frontal de la cadena 197.0 pulg 5005.0 mm Less
Longitud total de la máquina* 278.0 pulg 7063.0 mm Less
Ángulo de aproximación en posición de transporte 15° 15° Less
Profundidad de excavación* 5.4 pulg 138.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás sobre el suelo 43° 43° Less
Volteo máximo hacia atrás en posición de transporte 50° 50° Less
Altura del cucharón en posición de transporte 18.0 pulg 457.0 mm Less
Alcance en posición de máxima elevación y un ángulo de descarga de 45°* 54.0 pulg 1373.0 mm Less
Espacio libre en posición de máxima elevación y ángulo de descarga de 45°* 114.8 pulg 2915.0 mm Less
Volteo máximo hacia atrás, en elevación máxima 52° 52° Less
Ángulo máximo de descarga, en elevación máxima 53° 53° Less
Ángulo de nivelación 63° 63° Less
Altura hasta el bulón de bisagra del cucharón 155.1 pulg 3940.0 mm Less
Altura total de la máquina, cucharón completamente elevado 212.7 pulg 5402.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del asiento con reposacabezas 110.6 pulg 2808.0 mm Less
Altura hasta la parte superior del tubo de escape vertical 115.7 pulg 2940.0 mm Less
Ángulo de rampa 29° 29° Less
Nota * Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. * Con cucharón de uso general y dientes de servicio extraordinario. Less

Características del Manipulador de Residuos 963K

Máquinas diseñadas para aumentar el rendimiento


Características del Manipulador de Residuos 963K

Máquinas diseñadas para aumentar el rendimiento


963K WH Equipos estándar

TREN DE POTENCIA
  • Motor Diésel Cat C7.1 ACERT
  • Normativas sobre emisiones Tier 4 Final/fase IV/Tier 4 de Corea
  • Turbocompresión doble con ATAAC
  • Sistema de refrigeración modular para la admisión de aire del motor, aceite y agua
  • Ventilador, radiador, electrónicamente controlado, mecanismo hidráulico, detección de temperatura, a demanda
  • Control electrónico de la transmisión hidrostática (EHC, Electro Hydrostatic Control) para la transmisión con modos de desplazamiento y trabajo
  • Bomba de combustible eléctrica
  • Separador de agua
  • Filtro de aire seco de sellado axial, con prefiltro integral y sistema de expulsión del polvo, indicador electrónico de del estado del filtro
  • Sistema de postratamiento montado en el motor
  • Silenciador bajo el capó
  • Sistema de ayuda al arranque, bujías
  • Refrigerante de larga duración Cat

TREN DE RODAJE
  • Cadenas con sellado y lubricación mejorada Cat (ESALT, Enhanced Sealed and Lubricated Track)
  • Guardaguías de cadena, sección final
  • Ajustador de cadenas, hidráulico
  • Llantas de rueda cabilla con segmentos de acero tenaz empernables y recambiables
  • Protectores de rueda cabilla
  • Siete rodillos de cadena de brida sencilla por lado, con dos rodillos de soporte superior, lubricados permanentemente
  • Ruedas locas convencionales, lubricadas permanentemente
  • Bastidores de rodillos de cadena oscilantes

SISTEMA ELÉCTRICO
  • Alternador de 24V de servicio pesado sin escobillas
  • Alarma de marcha atrás
  • Bocina eléctrica
  • 2 baterías de servicio pesado, alto rendimiento y sin mantenimiento, 1120 CCA
  • Interruptor de desconexión principal
  • Arranque, eléctrico (servicio pesado, 24 V)
  • Cuatro luces halógenas: dos orientadas hacia delante, montadas en el techo; dos orientadas hacia atrás, integradas en la unidad de aire acondicionado

CABINA DEL OPERADOR
  • Cabina presurizada, insonorizada, ROPS/FOPS
  • Cabina con lunas tintadas y ventanillas correderas laterales
  • Aire acondicionado y calefacción
  • Calefacción / antiescarcha con control automático de la temperatura
  • Asiento, forrado de tela, suspensión neumática ajustable
  • Palancas de control electrohidráulicas montadas en el asiento con procesamiento más rápido
  • Cinturón de seguridad retráctil con indicador en el salpicadero
  • Sistema de control electrónico con indicadores de: – Temperatura del refrigerante del motor – Temperatura del aceite hidráulico – Nivel de DEF – Nivel de combustible
  • Retrovisor interior ajustable
  • Preinstalación de radio, incluye convertidor de 24 V a 12 V, altavoces, antena y dos enchufes de 12 voltios
  • Percha para abrigo
  • Compartimentos de almacenamiento bajo el reposabrazos izquierdo
  • Soporte para documentación en la consola derecha
  • Alfombra de goma de alta resistencia
  • Limpia/lavaparabrisas delanteros y traseros de varias velocidades
  • Techo metálico resistente
  • Interruptor de freno de estacionamiento e indicador luminoso de freno activado
  • Guardabarros

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR
  • Insonorización, exterior
  • Varillaje de barra Z
  • Bomba de implemento con cilindrada variable y detección de carga
  • Sensores de los cilindros del implemento
  • Mecanismos de elevación y vuelco programables por el operador
  • Capó del motor con puertas con cerradura
  • Núcleo del radiador de 6,5 láminas por pulgada, resistente a la suciedad
  • Protector abisagrado del radiador y ventilador abatible
  • Protecciones, parte inferior completa
  • Drenajes ecológicos en el depósito hidráulico
  • Preinstalación de Product Link
  • Válvulas de toma de muestras de aceite
  • Mangueras, Cat XT™
  • HYDO™ Advanced 10